earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos RP-C-EXT-0-10V-4-PD
Funcionalidades: Ingeniería, Hardware
Versión del producto: 3.1
29/06/2020
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

RP-C-EXT-0-10V-4-PD

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones arrow1_rotationConexiones
 
action_zoom_plus_stroke Módulo de luz RP-C-EXT-0-10V-4-PD – 0-10V
Figura: Módulo de luz RP-C-EXT-0-10V-4-PD – 0-10V

Introducción

El móduclo ciego RP-C-EXT-0-10V-4-PD conecta con los controladores de sala RP-C y proporciona expansión I/O para control de iluminación 0-10V.

El módulo de luz 0-10V permite el suministro de potencia y control de luces equipadas con contrapesos eléctricos.

La iluminación se puede controlar mediante la detección de movimiento del RP-C y la medición de la intensidad de la luz proporcionada por el multisensor o sensores SmartX Sensors conectados al RP-C.

El módulo de luz 0-10V es parte de los módulos de expansión RP Series para una solución de sala conectada y pueden combinarse con otros módulos de esta gama de productos.

Características

El módulo de luz 0-10V tiene las siguientes características:

  • Potencia y comunicaciones mediante bus de la sala

  • Cuatro salidas de luz (el número máximo de luces por salida se determina por la corriente de entrada máxima)

  • Cuatro entradas digitales para conectar los interruptores de luz y los contactos de ventana

  • Apropiado para montaje en techos

  • Conectores Wieland para una instalación rápida y sencilla

  • Conectar aplicaciones móviles para la configuración de comodidad de espacio

  • LED de estado para el dispositivo

  • Un LED de estado para cada salida de luz

  • Interruptor giratorio para configuración de direcciones

Control de iluminación 0-10V

Las salidas de luz se conectan a la red de suministro de potencia mediante el módulo de luz 0-10V. Para los cables de la señal de control 0-10 VDC, puede usar el equipo de instalación estándar permitido para instalaciones ELV (voltaje extrabajo). Los cables de la señal de control 0-10 VDC y la potencia AC pueden redirigirse en el mismo cable, sin restricciones. La señal de control 0-10 VDC cumple con los requisitos SELV (voltaje extrabajo de seguridad).

La interfaz análoga tiene las siguientes características:

  • Control independiente de cada una de las cuatro salidas.

  • Las luces en cada salida pertenecen al mismo grupo y, por tanto, están conectadas de forma simultánea (la misma configuración ON / OFF / Dimming).

  • La potencia al contrapseo se corta cuando las luces se apagan.

Bus de la sala

El RP-C proporciona un bus de sala, que permite conectar los móduclos de expansión RP Series y multisensores al controlador para la detección de movimiento, medición de luminosidad y control de luces y panales de ventana.

El bus de sala RP-C admite hasta seis módulos de expansión RP Series y multisensores con las siguientes restricciones:

  • Máximo de dos módulos de luz DALI

  • Máximo de dos multisensores

Longitud total máxima del bus de sala es de 72 m (236 ft)

Conectar aplicaciones móviles

La aplicación móvil Engage permite controlar la temperatura ambiente, la velocidad de ventilador y los paneles y persianas directamente desde un smartphone. Un usuario puede gestionar estos parámetros cuando la aplicación se conecte al controlador RP-C.

La aplicación móvil Engage es gratuita y se encuentra disponible para su descarga en Google Play y Apple App Store.

Consulte la ficha técnica de Engage para obtener información adicional.

Tabla: Números de referencia

Producto

Número de pieza

RP-C-EXT-0-10V-4-PD
SXWRE0104PD10001

DIN-RAIL-CLIP, brida de carril DIN

paquete de 25 piezas

SXWDINEND10001

Especificaciones

Características eléctricas
Tensión nominal
230 V CA
Rango de tensiones de funcionamiento
+/-10 %
Frecuencia
50/60 Hz
Consumo de corriente máximo
10 A
Consumo de potencia de bus de sala
0,3 W (24 VDC)
Protección
Se necesita fusible externo máximo 16 A (disyuntor)
Categoría de sobretensión
III
Entorno
Temperatura ambiente, funcionamiento
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura ambiente, almacenamiento
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
Humedad
20 a 90 % humedad relativa sin condensación
Grado de contaminación
2
Material
Índice de protección del plástico
UL94 V-0
Índice de protección de acceso
IP 20
Características mecánicas
Dimensiones
198 An x 110 Al x 64 P mm (7,8 an x 4,3 Al x 2,5 P pulgadas)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso
0,418 kg (0,922 lb)
Instalación
Carril DIN o superficie plana
Conectores
Entrada de potencia: conector de 1 x 3 Wieland GST15i3
  
Salidas de luz: conector de 4 x 5-pin Wieland GST15i5
  
Salidas digitales: conector de 4 x 2-pin Wieland GST15i2
Compatibilidad del software
Software de EcoStruxure Building Operation
versión 3.1 y posterior
Cumplimiento de normativas
Emisiones
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-parte B, Clase B
Inmunidad
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Estándares de seguridad
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3
Puertos de comunicación
Bus de la sala
RS-485
  
Puertos duales RJ45 para configuraciones margarita
  
Use un cable Cat 5 (o superior)
  
Longitud total máxima del bus de sala: 72 m (236 ft)
Protección de bus de sala
Supresores del voltaje transitorio en señales de comunicación y potencia
Hardware
Tipo de CPU
ARM Cortex-M4 de un núcleo
Frecuencia
80 MHz
SRAM (integrada)
320 KB
Memoria flash (integrada)
512 KB
Memoria Flash NOR
16 MB
Indicador de estado
LED (verde y rojo) que muestra el estado del dispositivo
Indicador de estado de luz
Un LED de estado (verde) para cada salida
Interruptor de dirección
Interruptor giratorio 0 a 9
Establecer botón
Interruptor de botón
Salidas de luz 0-10V
Salidas
4, luz 1 a luz 4
Terminales de salida
N, PE, L, AOn (n: 1 a 4), y COM
Voltaje de salida analógica
0 a 10 V CC
Corriente de suministro/drenaje
10 mA
Distribución de potencia
230 VAC (mismo voltaje que suministro de potencia)
  
Máximo 5 A de carga por salida
  
Máximo 10 A de carga total para las 4 salidas
  
Máxima corriente de entrada 165 A (<20 ms) por salida
  
Máxima corriente de entrada 800 A (<200 ms) por salida
Entradas digitales
Entradas
4, de DI1 a DI4
Rango
Contacto seco, 0 a 5,0 VDC, 2.2 mA

Conexiones

Siga los diagramas e instrucciones del cableado para una correcta instalación. Para obtener más información sobre el cableado, consulte la guía de referencia del hardware.

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-0-10V-4-PD
Figura: RP-C-EXT-0-10V-4-PD

Tabla: Conectores externos necesarios (no se proporcionan)

Use la opción

Número de pieza Wieland

Tipo de conector

Marca

Color de código

/housing

Cantidad

Entrada de suministro de potencia

91.931.3053.1 o

91.931.4053.1

Hembra

L, PE, N

Negro

/Negro

1

Salidas de luz

91.952.3453.0 o

91.952.4453.0

Macho

N, PE, L, D2, D1

D2: AO1..4

D1: COM

Azul pastel

/Blanco

4

Entradas digitales

91.921.2353.0 o

91.921.3353.0

Hembra

1, 2

1: DI1..4

2: RET

Azul claro

4

Los números de pieza duales se especifican para cada tipo de entrada y salida. Los números de pieza representan los conectores diseñados para diferentes diámetros de cable. Para más información, consulte el sitio web de Wieland Electric.

  • RP-C
  • RP-C-EXT-MS-BLE
  • RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • Engage