earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos Conectar
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
13/12/2023

Engage

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones
 
action_zoom_plus_stroke Aplicación móvil EcoStruxure Building Engage
Figura: Aplicación móvil EcoStruxure Building Engage

Introducción

La aplicación móvil EcoStruxure Building Engage ofrece flexibilidad y comodidad para los ocupantes de edificios de la actualidad, ya que les permite controlar la configuración de comodidad en una oficina o sala de conferencias desde su smartphone.

Características

La aplicación móvil Engage permite controlar la temperatura ambiente, la velocidad de ventilador y luces y persianas directamente desde un smartphone. Un usuario puede gestionar estos parámetros cuando la aplicación se conecte al controlador RP.

La aplicación móvil Engage es gratuita y se encuentra disponible para su descarga en Google Play y Apple App Store.

Simulación

El módo Simulación está disponible para que los usuarios vean las capacidades y los beneficios de la aplicación sin conectar al controlador RP.

Arquitectura de red

La aplicación móvil se conecta fácilmente mediante BLE (energía baja Bluetooth) al controlador RP. La aplicación es compatible con los módulos de expansión RP-C (HVAC), RP-V (VAV) y controladores RP (luces y persianas).

Compatible con Engage Enterprise

Los controles de comodidad de la aplicación móvil Engage pueden incluirse como un servicio en el nivel superior, con la oferta Enterprise abonada junto a otros servicios OT, IT y conserjería.

La aplicación móvil Engage Enterprise presta servicios de alto valor a los ocupantes de edificios comerciales para ayudarlos a que estén más satisfechos  y sean más productivos en su entorno de trabajo.

Los servicios se configuran y pueden incluir navigación exterior e interior, directorio de empleados, reservas de salas, control de acceso, comida y catering, transporte, aparcamiento inteligente y otros recursos, todo ello de fácil acceso gracias a una aplicación integrada y unificada. Para obtener más información sobre EcoStruxure Engage Enterprise, consulte se.com .

 
action_zoom_plus_stroke Arquitectura de la aplicación móvil Engage
Figura: Arquitectura de la aplicación móvil Engage

Especificaciones

Requisitos de hardware y software
Hardware
Teléfonos Android
  
Apple iPhones
Sistemas operativos
Android 5.0 (Lollipop) y versiones posteriores
  
Apple iOS 11 y posteriores
Compatibilidad
Comunicación del controlador RP
EcoStruxure Building Operation
versión 3.1.2 y posterior
Seguridad de conexión
La conexión a RP requiere un código de pin de dispositivo seguro. Es responsabilidad del cliente asegurar que el código pin se gestiona de forma segura.
Instalación
La aplicación móvil Engage no necesita licencia de activación, y está disponible de forma gratuita. La instalación de la aplicación móvil Engage requiere una conexión a Google Play o Apple App Store para su descarga.
  • RP-C
  • RP-C-EXT-MS-BLE
  • RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • RP-C-EXT-DALI-M-PD