El móduclo ciego RP-C-EXT-DALI--PD conecta con los controladores de sala RP-C y proporciona expansión I/O para control de iluminación con DALI (interfaz de iluminación direccionable digital).
El módulo de luz DALI permite el suministro de potencia y control de luces equipadas con contrapesos DALI (engranaje de control DALI).
El módulo de luz DALI es un dispositivo de control con la certificación DALI-2 (controlador de aplicación). Cumplir con DALI-2 significa beneficios como interoperabilidad mejorada e instalación y mantenimiento más fáciles. El módulo de luz DALI puede usarse con productos de las versión DALI-1, ya que DALI-2 está diseñado para ser compatible con la versión DALI-1.
El módulo de luz DALI es compatible con todos los contrapesos que cumplan con la versión DALI-1 o DALI-2.
La iluminación se puede controlar mediante la detección de movimiento del RP-C y la medición de la intensidad de la luz proporcionada por el multisensor o sensores SmartX Sensors conectados al RP-C.
El módulo de luz DALI es parte de los módulos de expansión RP Series para una solución de sala conectada y pueden combinarse con otros módulos de esta gama de productos.
El módulo de luz DALI tiene las siguientes características:
Potencia y comunicaciones mediante bus de la sala
Compatibilidad total DALI-2, incluyendo dirección de grupo e individual de dispositivos DALI
Un canal DALI, que se divide en cuatro salidas, para controlar hasta 32 luces (el número máximo de luces por salida se determina por la corriente de entrada máxima)
Hasta 16 grupos DALI para control de luces habitual
Cuatro entradas digitales para conectar los interruptores de luz y los contactos de ventana
Apropiado para montaje en techos
Conectores Wieland para una instalación rápida y sencilla
Conectar aplicaciones móviles para la configuración de comodidad de espacio
LED de estado para el dispositivo
Un LED de estado para cada salida de luz
Interruptor giratorio para configuración de direcciones
Las salidas de luz se conectan a la red de suministro de potencia mediante el módulo de luz DALI. Para los cables del bus DALI, puede usar el equipo de instalación estándar permitido para instalaciones ELV (voltaje extrabajo). Los cables del bus DALI y la potencia AC pueden redirigirse en el mismo cable, sin restricciones. El bus DALI cumple con los requisitos SELV (voltaje extrabajo de seguridad).
La interfaz DALI-2 tiene las siguientes características:
Los grupos DALI pueden combinar luces con independencia de las salidas a las que pertenecen.
Las luces que pertenecen al mismo grupo DALI se controlan de forma simultánea para los ajustes de encender/apagar, bajar la intensidad y temperatura de color (blanco personalizable).
El ajuste de temperatura de color (blanco personalizable) en pasos de 1 %
Gestión de alarmas de contrapeso y lámpara
Direccionamiento automático de luces
El RP-C proporciona un bus de sala, que permite conectar los móduclos de expansión RP Series y multisensores al controlador para la detección de movimiento, medición de luminosidad y control de luces y panales de ventana.
El bus de sala RP-C admite hasta seis módulos de expansión RP Series y multisensores con las siguientes restricciones:
Máximo de dos módulos de luz DALI
Máximo de dos multisensores
Longitud total máxima del bus de sala es de 72 m (236 ft)
La aplicación móvil Engage permite controlar la temperatura ambiente, la velocidad de ventilador y los paneles y persianas directamente desde un smartphone. Un usuario puede gestionar estos parámetros cuando la aplicación se conecte al controlador RP-C.
La aplicación móvil Engage es gratuita y se encuentra disponible para su descarga en Google Play y Apple App Store.
Consulte la ficha técnica de Engage para obtener información adicional.
Producto |
Número de pieza |
RP-C-EXT-DALI-M-PD
|
SXWREDAMPD10001
|
DIN-RAIL-CLIP, brida de carril DIN paquete de 25 piezas |
SXWDINEND10001
|
Características eléctricas | |
Tensión nominal
|
230 V CA
|
Rango de tensiones de funcionamiento
|
+/-10 %
|
Frecuencia
|
50/60 Hz
|
Consumo de corriente máximo
|
10 A
|
Consumo de potencia de bus de sala
|
0,3 W (24 VDC)
|
Protección
|
Se necesita fusible externo máximo 16 A (disyuntor)
|
Categoría de sobretensión
|
III
|
Entorno | |
Temperatura ambiente, funcionamiento
|
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
|
Temperatura ambiente, almacenamiento
|
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
|
Humedad
|
20 a 90 % humedad relativa sin condensación
|
Grado de contaminación
|
2
|
Material | |
Índice de protección del plástico
|
UL94 V-0
|
Índice de protección de acceso
|
IP 20
|
Características mecánicas | |
Dimensiones
|
198 An x 110 Al x 64 P mm (7,8 an x 4,3 Al x 2,5 P pulgadas)
|
![]() |
|
Peso
|
0,433 kg (0,955 lb)
|
Instalación
|
Carril DIN o superficie plana
|
Conectores
|
Entrada de potencia: conector de 1 x 3 Wieland GST15i3
|
Salidas de luz: conector de 4 x 5-pin Wieland GST15i5
|
|
Salidas digitales: conector de 4 x 2-pin Wieland GST15i2
|
|
Compatibilidad del software | |
Software de EcoStruxure Building Operation
|
versión 3.1 y posterior
|
Cumplimiento de normativas | |
Emisiones
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-parte B, Clase B
|
Inmunidad
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
Estándares de seguridad
|
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3
|
Interfaz de iluminación con dirección digital
|
IEC/EN 62386-101:2014 + A1:2018 (V2.1); IEC/EN 62386-103:2014 + A1:2018 (V1.1)
|
Puertos de comunicación | |
Bus de la sala
|
RS-485
|
Puertos duales RJ45 para configuraciones margarita
|
|
Use un cable Cat 5 (o superior)
|
|
Longitud total máxima del bus de sala: 72 m (236 ft)
|
|
Protección de bus de sala
|
Supresores del voltaje transitorio en señales de comunicación y potencia
|
Hardware | |
Microcontrolador principal | |
Tipo de CPU
|
ARM Cortex-M4 de un núcleo
|
Frecuencia
|
80 MHz
|
SRAM (integrada)
|
320 KB
|
Memoria flash (integrada)
|
1024 KB
|
Memoria | |
Memoria Flash NOR
|
16 MB
|
Microcontrolador DALI | |
Tipo de CPU
|
ARM Cortex-M0 de un núcleo
|
Frecuencia
|
32 MHz
|
SRAM (integrada)
|
8 KB
|
Memoria flash (integrada)
|
64 KB
|
Hardware adicional | |
Indicador de estado
|
LED (verde y rojo) que muestra el estado del dispositivo
|
Indicador de estado de luz
|
Un LED de estado (verde) para cada salida
|
Interruptor de dirección
|
Interruptor giratorio 0 a 9
|
Establecer botón
|
Interruptor de botón
|
Salidas de luz DALI | |
Salidas
|
4, luz 1 a luz 4
|
Las cuatro salidas comparten un canal DALI. | |
Terminales de salida
|
N, PE, L, DA+, y DA-
|
Voltaje de bus DALI
|
18 VDC
|
Corriente máxima
|
250 mA
|
Corriente de suministro garantizada
|
64 mA
|
Longitud de cable máxima
|
Consulte la Guía de referencias para hardware - SmartX Controller
|
Distribución de potencia
|
230 VAC (mismo voltaje que suministro de potencia)
|
Máximo 5 A de carga por salida
|
|
Máximo 10 A de carga total para las 4 salidas
|
|
Máxima corriente de entrada 165 A (<20 ms) por salida
|
|
Máxima corriente de entrada 800 A (<200 ms) por salida
|
|
Entradas digitales | |
Entradas
|
4, de DI1 a DI4
|
Rango
|
Contacto seco, 0 a 5,0 VDC, 2.2 mA
|
Siga los diagramas e instrucciones del cableado para una correcta instalación. Para obtener más información sobre el cableado, consulte la guía de referencia del hardware.
Use la opción |
Número de pieza Wieland |
Tipo de conector |
Marca |
Color de código /housing |
Cantidad |
Entrada de suministro de potencia |
91.931.3053.1 o 91.931.4053.1 |
Hembra |
L, PE, N |
Negro /Negro |
1 |
Salidas DALI |
91.952.3453.0 o 91.952.4453.0 |
Macho |
N, PE, L, D2, D1 D2: DA+ D1: DA- |
Azul pastel /Blanco |
4 |
Entradas digitales |
91.921.2353.0 o 91.921.3353.0 |
Hembra |
1, 2 1: DI1..4 2: RET |
Azul claro |
4 |
Los números de pieza duales se especifican para cada tipo de entrada y salida. Los números de pieza representan los conectores diseñados para diferentes diámetros de cable. Para más información, consulte el sitio web de Wieland Electric.