earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
Funcionalidades: Ingeniería, Hardware
Versión del producto: 3.1
23/05/2020
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

RP-C-EXT-BL-2-LV-PD

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones arrow1_rotationConexiones
 
action_zoom_plus_stroke Módulo ciego de bajo voltaje RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
Figura: Módulo ciego de bajo voltaje RP-C-EXT-BL-2-LV-PD

Introducción

El módulo ciego RP-C-EXT-BL-2-LV-PD conecta con los controladores de sala RP-C y proporciona una expansión I/O para un control de panel de bajo voltaje.

El módulo ciego de bajo voltaje permite el control y suministro de potencia (24 VDC) de paneles de ventana y contraventanas motorizados.

El módulo ciego es parte de los módulos de expansión RP Series para una solución de sala conectada y pueden combinarse con otros módulos de esta gama de productos.

Características

El módulo ciego de bajo voltaje tiene las siguientes características:

  • Potencia y comunicaciones mediante bus de la sala

  • Dos salidas de control para control de pantallas alimentadas con 24 VAC (apertura, cierre, posicionamiento)

  • Cuatro entradas digitales para conectar interruptores ciegos y los contactos de ventana

  • Conectores Wieland para una instalación rápida y sencilla

  • Conectar aplicaciones móviles para la configuración de comodidad de espacio

  • LED de estado para el dispositivo

  • Un LED de estado para cada salida ciega

  • Interruptor giratorio para configuración de direcciones

Bus de la sala

El RP-C proporciona un bus de sala, que permite conectar los móduclos de expansión RP Series y multisensores al controlador para la detección de movimiento, medición de luminosidad y control de luces y panales de ventana.

El bus de sala RP-C admite hasta seis módulos de expansión RP Series y multisensores con las siguientes restricciones:

  • Máximo de dos módulos de luz DALI

  • Máximo de dos multisensores

Longitud total máxima del bus de sala es de 72 m (236 ft)

Conectar aplicaciones móviles

La aplicación móvil Engage permite controlar la temperatura ambiente, la velocidad de ventilador y los paneles y persianas directamente desde un smartphone. Un usuario puede gestionar estos parámetros cuando la aplicación se conecte al controlador RP-C.

La aplicación móvil Engage es gratuita y se encuentra disponible para su descarga en Google Play y Apple App Store.

Consulte la ficha técnica de Engage para obtener información adicional.

Tabla: Números de referencia

Producto

Número de pieza

RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
SXWREB2LVPD10001

DIN-RAIL-CLIP, brida de carril DIN

paquete de 25 piezas

SXWDINEND10001

Especificaciones

Características eléctricas
Tensión nominal
230 V CA
Rango de tensiones de funcionamiento
+/-10 %
Frecuencia
50/60 Hz
Consumo de potencia
75 VA
Consumo de potencia de bus de sala
0,3 W (24 VDC)
Protección
Se necesita fusible externo máximo 16 A (disyuntor)
Categoría de sobretensión
III
Suministro de potencia 24 VDC incorporado
RP-C-EXT-BL-2-LV-PD tiene un suministro de potencia 24 VDC incorporado que se usa para alimentar las salidas ciegas.
Tensión nominal
24 VCC
Consumo de corriente
Máxima 1.3 A
Protección
Protección frente a cortocircuitos
Entorno
Temperatura ambiente, funcionamiento
0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Temperatura ambiente, almacenamiento
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
Humedad
20 a 90 % humedad relativa sin condensación
Grado de contaminación
2
Material
Índice de protección del plástico
UL94 V-0
Índice de protección de acceso
IP 20
Características mecánicas
Dimensiones
198 An x 110 Al x 64 P mm (7,8 an x 4,3 Al x 2,5 P pulgadas)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso
0,399 kg (0,880 lb)
Instalación
Carril DIN o superficie plana a
a) Para información sobre restricciones en cuanto a la orientación de la instalación, consulte SmartX Controller - Guía de referencias de hardware.
Conectores
Entrada de potencia: conector de 1 x 3 Wieland GST15i3
  
Salidas ciegas: conector de 2 x 5-pin Wieland GST15i5
  
Salidas digitales: conector de 4 x 2-pin Wieland GST15i2
Compatibilidad del software
Software de EcoStruxure Building Operation
versión 3.1 y posterior
Cumplimiento de normativas
Emisiones
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-parte B, Clase B
Inmunidad
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Estándares de seguridad
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3
Puertos de comunicación
Bus de la sala
RS-485
  
Puertos duales RJ45 para configuraciones margarita
  
Use un cable Cat 5 (o superior)
  
Longitud total máxima del bus de sala: 72 m (236 ft)
Protección de bus de sala
Supresores del voltaje transitorio en señales de comunicación y potencia
Hardware
Tipo de CPU
ARM Cortex-M4 de un núcleo
Frecuencia
80 MHz
SRAM (integrada)
320 KB
Memoria flash (integrada)
512 KB
Memoria Flash NOR
16 MB
Indicador de estado
LED (verde y rojo) que muestra el estado del dispositivo
Indicador de estado ciego
Un LED de estado (verde) para cada salida
Interruptor de dirección
Interruptor giratorio 0 a 9
Establecer botón
Interruptor de botón
Salidas ciegas
Salidas de control motor para motores ciegos alimentados 24 VAC con detección de parada final automática. Una parada final en la posición superior es necesaria. Una parada final en la posición inferior es necesaria.
Salidas
2, panel 1 a panel 2
Terminales de salida
M- y M+
Distribución de potencia
24 VCC
  
Máximo 1 A de carga por salida
  
Máximo 1,3 A de carga total para las 2 salidas
  
Curriente de inicio máxima 2 A (<100 ms) por salida
Entradas digitales
Entradas
4, de DI1 a DI4
Rango
Contacto seco, 0 a 5,0 VDC, 2.2 mA

Conexiones

Siga los diagramas e instrucciones del cableado para una correcta instalación. Para obtener más información sobre el cableado, consulte la guía de referencia del hardware.

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
Figura: RP-C-EXT-BL-2-LV-PD

Tabla: Conectores externos necesarios (no se proporcionan)

Use la opción

Número de pieza Wieland

Tipo de conector

Marca

Color de código

/housing

Cantidad

Entrada de suministro de potencia

91.931.3053.1 o

91.931.4053.1

Hembra

L, PE, N

Negro

/Negro

1

Salidas ciegas

91.952.3353.0 o

91.952.4353.0

Macho

5, 4, 3, 2, 1

5, 4, 3: no se usa

2: M-

1: M+

Azul claro

/Blanco

2

Entradas digitales

91.921.2353.0 o

91.921.3353.0

Hembra

1, 2

1: DI1..4

2: RET

Azul claro

4

Los números de pieza duales se especifican para cada tipo de entrada y salida. Los números de pieza representan los conectores diseñados para diferentes diámetros de cable. Para más información, consulte el sitio web de Wieland Electric.

  • RP-C
  • RP-C-EXT-MS-BLE
  • RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • Engage