SmartX IP Controller – RP-C es un controlador de campo para uso en salas, en base a IP, completamente programable y que se adapta a una amplia gama de aplicaciones HVAC. El RP-C puede usarse como un controlador de campo BACnet/IP autónomo o como parte de un servidor EcoStruxure BMS con un SmartX ServerAS-P, AS-B o un Enterprise Server. El RP-C cuenta con un chip inalámbrico que permite que la aplicación móvil de puesta en marcha y la aplicación móvil para la configuración de comodidad de la sala se conecten directamente al controlador.
El RP-C tiene las siguientes características:
IP activada con switch Ethernet, puerto dual
Gama completa de modelos de controladores
Una versatil combinación de puntos E/S
Cubiertas opcionales
Conexión inalámbrica
Alta disponibilidad
Bus con sensor para SmartX Living Sensors
Bus de sala para las soluciones de control de sala
Conectar aplicaciones móviles para la configuración de comodidad de espacio
Aplicación móvil de puesta en marcha
Soporte para el software de EcoStruxure Building Operation, que proporciona herramientas de ingeniería eficientes.
Los controladores SmartX IP se basan en protocolos abiertos que simplifican la interoperabilidad, la configuración IP y la gestión de dispositivos:
Dirección IP
Comunicaciones BACnet/IP
Fácil configuración de red con DHCP
Los controladores SmartX IP tienen un puerto de Ethernet doble que permite topologías de red flexibles:
Estrella
Daisy Chain
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
En una topología de estrella, el controlador y el servidor EcoStruxure BMS están conectados de forma individual a un puerto de Ethernet. Conecte en Daisy chain varios controladores para reducir el tiempo y el coste de instalación. Utilice una topología de anillo RSTP cuando quiera que un controlador no operativo sea detectado y, tenga una rapida recuperación y sea eficiente.
El RP-C viene en cuatro modelos diferentes, que ofrecen cuatro conjuntos diferentes de tipos de puntos de E/S, denominados 12A, 12B, 12C y 16A. Los modelos RP-C-12A, -12B y -12C soportan una fuente de alimentación de 24 V CA/CC, mientras que el modelo RP-C-16A es un modelo de 230 V CA.
Los modelos del controlador RP-C de libre programación ofrecen flexibilidad gracias a que soportan opciones de programación de secuencia de comandos y de bloque de funciones. El RP-C fomenta la eficiencia y la estandarización mediante el uso de aplicaciones estándar.
Los modelos RP-C-12A, -12B, -12C y -16A proporcionan 12 o 16 puntos de E/S que consisten en cuatro conjuntos diferentes de tipos de puntos de E/S. La versátil combinación de puntos de E/S combinan con una gran cantidad de aplicaciones. Las entradas o salidas universales son muy flexibles y se pueden configurar tanto como entradas como salidas.
Tipos de puntos de E/S |
Modelo RP-C-12A |
Modelo RP-C-12B |
Modelo RP-C-12C |
Modelo RP-C-16 |
E/S Universal Tipo Ub |
8 |
8 |
4 |
8 |
Salidas de relés de estado sólido (MOSFET) |
4 |
- |
4 |
4 |
Salidas de relé Forma A |
- |
3 |
3 |
3 |
Salidas de relé de alta potencia Forma C |
- |
1 |
1 |
1 |
Configuración |
E/S Universal Tipo Ub |
Salidas de relés de estado sólido (MOSFET) |
Salidas de relé Forma A |
Salidas de relé de alta potencia Forma C |
Entradas digitales |
Sí |
- |
- |
- |
Entradas del contador |
Sí |
- |
- |
- |
Entradas supervisadas |
Sí |
- |
- |
- |
Entradas de voltaje (0 to 10 VDC) |
Sí |
- |
- |
- |
Entradas de corriente (0 a 20 mA) |
Sí |
- |
- |
- |
Entradas de temperatura |
Sí |
- |
- |
- |
Entradas resistivas |
Sí |
- |
- |
- |
Entrada de temperatura de RTD de 2 hilos |
Sí |
- |
- |
- |
Salidas de voltaje (0 a 10 VDC) |
Sí |
- |
- |
- |
Salidas digitales |
- |
sí |
Sí |
sí |
Salida de impulsos digitales |
- |
sí |
Sí |
sí |
Salidas PWM |
- |
sí |
Sí |
sí |
Salidas TriState |
- |
sí |
sí |
- |
Salida en pulsos de tres estados |
- |
sí |
sí |
- |
Las entradas/salidas universales están indicadas para cualquier combinación de puntos de temperatura, presión, flujo, estado y otros tipos similares en un sistema de gestión energética de los edificios.
Como entradas de contador, las entradas/salidas universales suelen usarse en aplicaciones de medición de la energía. Las entradas RTD están indicadas para puntos de temperatura en un sistema de gestión energética de los edificios. Como entradas supervisadas, se usan en aplicaciones de seguridad en las que es crucial saber si un cable está cortocircuitado. Estos eventos generan una señal específica de alarmas y eventos en el sistema.
Para todas las entradas analógicas , se pueden definir niveles máximos y mínimos para que detecten de forma automática valores superiores o inferiores al rango.
Las entradas/salidas universales son compatibles con salidas analógicas del tipo de salidas de tensión. Por tanto, las entradas/salidas universales admiten toda una serie de dispositivos, como actuadores.
Las salidas de relé de estado sólido (SSR) se pueden usar en muchas aplicaciones para encender o apagar 24 VCA o 24 VCC para cargas externas como actuadores, relés o indicadores. Los SSR son silenciosos y no se ven afectados negativamente por el desgaste de los contactos de los relés.
Las salidas de relé admiten tipos de puntos digitales de forma A. Los relés de forma A están diseñados para aplicaciones de carga directa.
La salida de relé de alta potencia es del tipo Forma C. El contacto normalmente abierto (NO) es ideal para la conmutación de cargas resistivas de hasta 12 A, como por ejemplo, elementos calefactores eléctricos. El contacto normalmente cerrado (NC) puede utilizarse para conmutar cargas inductivas de hasta 3 A.
Todos los modelos del RP-C pueden equiparse con cubiertas opcionales para evitar el contacto directo con los borneros y los cables.
El RP-C dispone de tecnología Bluetooth de baja energía (BLE). Puede utilizar esta opción de conexión inalámbrica para conectar el RP-C a un móvil o tableta que ejecute la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers o la aplicación móvil Engage para la configuración de comodidad de sala.
Los controladores SmartX IP soportan tendencias locales, calendarios y alarmas, permitiendo el funcionamiento local cuando el controlador está offline o se emplea en aplicaciones autónomas.
El respaldo de la memoria que funciona sin baterías y el reloj a tiempo real ayudan a prevenir la pérdida de datos y permiten recuperar datos sin problemas después de una interrupción del suministro eléctrico.
En WorkStation, puede actualizar el firmware de varios controladores SmartX IP al mismo tiempo y con un tiempo de inactividad mínimo. El servidor EcoStruxure BMS hace un seguimiento del firmware instalado para ofrecer ayuda en la copia de seguridad, restauración y reemplazo de los controladores y sensores. El servidor puede incluir controladores con distintas versiones de firmware.
Los controladores SmartX IP proporcionan una interfaz diseñada para los SmartX Sensors. Los SmartX Sensors ofrecen una forma eficiente de medir la temperatura, humedad, CO 2 y ocupación de una habitación. Los SmartX Sensor están disponibles con diferentes combinaciones de tipos de sensores y con varios frontales y opciones de interfaces de usuario, como pantalla táctil, botones de setpoint o cubierta ciega.
El Sensor Bus proporciona potencia y comunicación hasta cuatro sensores que estén conectados en serie usando cables estándar Cat 5 (o superior). El número máximo de sensores que se pueden conectar a un controlador varía dependiendo del modelo del sensor y la combinación del frontal y del tipo de base del sensor:
Frontal ciego: Hasta cuatro sensores con cualquier combinación de tipos de bases de sensores.
3 botones y frontal táctil:
Hasta dos bases de sensores con opción de CO 2
Hasta cuatro bases de sensores con opción de CO 2
Sensores SmartX LCD de temperatura: soportan hasta cuatro sensores.
La longitud máxima del Sensor Bus es de 61 m. Para más información, consulte la ficha técnica de SmartX Living Space Sensors.
La aplicación móvil Engage permite controlar la temperatura ambiente, la velocidad de ventilador y los paneles y persianas directamente desde un smartphone. Un usuario puede gestionar estos parámetros cuando la aplicación se conecte al controlador RP-C.
La aplicación móvil Engage es gratuita y se encuentra disponible para su descarga en Google Play y Apple App Store.
Consulte la ficha técnica de Engage para obtener información adicional.
El RP-C proporciona un bus de sala, que permite conectar los móduclos de expansión RP Series y multisensores al controlador para la detección de movimiento, medición de luminosidad y control de luces y panales de ventana.
El bus de sala RP-C admite hasta seis módulos de expansión RP Series y multisensores con las siguientes restricciones:
Máximo de dos módulos de luz DALI
Máximo de dos multisensores
Longitud total máxima del bus de sala es de 72 m (236 ft)
Para más información, consulte las fichas técnicas de RP-C-EXT-DALI-M-PD, RP-C-EXT-0-10V-4-PD, RP-C-EXT-BL-4-HV-PD, RP-C-EXT-BL-2-LV-PD, and RP-C-EXT-MS-BLE.
La aplicación eCommission SmartX Controllers está diseñada para configuración local, uso de campo e iniciación de controladores de SmartX IP. La aplicación móvil reduce el tiempo de puesta en marcha, permite flexibilidad en la ejecución de proyectos y reduce la dependencia de la infraestructura de red.
La aplicación móvil está diseñada para ser usada con Android, Apple (iOS), y dispositivos Microsoft Windows 10. Para más información, consulte la ficha técnica de eCommission SmartX Controllers.
Mediante la aplicación eCommission SmartX Controllers podrá conectar uno o varios controladores RP-C. Puede conectar un único RP-C mediante la conexión Bluetooth del controlador o usando el eCommission Bluetooth Adapter conectado a un SmartX Sensor. Mediante el uso de un punto de acceso inalámbrico o un enlace de red, puede conectarse a una red de RP-C en la red IP local.
Mediante la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers, podrá descubrir fácilmente controladores SmartX IP a través de la red IP. Puede cambiar la configuración de cada controlador, incluyendo los ajustes de BACnet y red IP, la localización y el servidor matriz. Para ahorrar tiempo de ingeniería, puede guardar ajustes comunes y reutilizarlos en los controladores del mismo modelo.
La aplicación móvil eCommission SmartX Controllers no necesita un servidor EcoStruxure BMS ni una infraestructura de red para funcionar. Puede usar la aplicación móvil para cargar la aplicación del controlador directamente en el controlador SmartX IP localmente y ponerlo en marcha. La aplicación del controlador se puede crear fuera de línea utilizando Project Configuration Tool o WorkStation. Puede utilizar la aplicación móvil para cambiar el comportamiento de una aplicación de controlador estándar instalada, como configurar los valores de temperatura. También puede realizar exámenes de E/S para verificar que los puntos de E/S están configurados, cableados y funcionando correctamente.
El potencial del controlador RP-C se revela en su totalidad cuando son parte de un servidor EcoStruxure BMS, lo que poporciona las siguientes ventajas:
Interfaz de WorkStation/WebStation
Opciones de programación de Function Block y Scripts.
Detección de dispositivos
Eficiencia en ingeniería
Aplicaciones de HVAC preconfiguradas
WorkStation y WebStation proporcionan una experiencia de usuario consistente independientemente de a qué servidor de EcoStruxure BMS esté conectado el usuario. El usuario puede conectarse al servidor de EcoStruxure BMS para tareas de ingeniería, puesta en marcha, supervisión y monitorización de los controladores SmartX IP, y sus E/S así como sus SmartX Sensors. Consulte las hojas de especificaciones de WorkStation y WebStation para obtener información adicional.
Los modelos del controlador RP-C de libre programación tienen opciones de programación de secuencia de comandos y de bloque de funciones. Los programas existentes pueden ser reutilizados entre el servidor EcoStruxure BMS y el controlador.
La opción mejorada Device Discovery de Workstation permite identificar de forma fácil controladores SmartX IP en una red BACnet y asociarlos con su servidor matriz.
Las operaciones de ingeniería y mantenimiento de los controladores SmartX IP se pueden realizar de forma muy eficiente utilizando las características reutilizables de EcoStruxure Building Operation. Con estas características, puede crear bibliotecas de elementos (Custom Types) para una aplicación más completa del controlador que contenga programas y todos los objetos necesarios, como alarmas, tendencias y calendarios. La aplicación del controlador en la biblioteca Custom Types es reutilizable entre todos los controladores del mismo modelo. Puede usar la aplicación del controlador como base para crear nuevos controladores que funcionen en aplicaciones similares. Puede editar la aplicación del controlador y los cambios se replicarán automáticamente en el resto de controladores, mientras que cada controlador mantendrá sus valores locales.
WorkStation permite las operaciones de ingeniería en los controladores SmartX IP tanto online como fuera de ella. Puede hacer cambios en la configuración en línea o usar el modo de la base de datos para hacerlos fuera de línea. En el modo base de datos, los cambios se salvan en la base de datos de EcoStruxure Building Operation para que pueda aplicarlos a los controladores más tarde.
Project Configuration Tool le permitirá realizar las tareas de ingeniería fuera del lugar, sin necesidad de hardware físico, lo que minimiza el tiempo que dedica en el centro. Puede ejecutar los servidores EcoStruxure BMS de forma vitual y hacer tareas de ingeniería de los controladores SmartX IP, antes de implementar su servidor y las aplicaciones de controlador en los servidores y controladores del sitio. Para más información, consulte la hoja de especificaciones de Project Configuration Tool.
Para mejorar la eficiencia de ingeniería y estandarizar las prácticas de ingeniería, las aplicaciones de HVAC completamente diseñadas y probadas están disponibles en bms-applications.schneider-electric.com para usar con RP-C. Esta librería contiene aplicaciones para diferentes modelos de RP-C y tipos de aplicaciones, como unidades de bobinas de ventilador y soluciones de techo. Estas aplicaciones preconfiguradas de HVAC son paquetes que incluyen todos los programas de software, gráficos, alarmas y documentación, tales como las especificaciones funcionales y los esquemas de cableado de E/S necesarios para sus proyectos. Se puede acceder al repositorio en línea utilizando navegadores web comunes en ordenadores Windows, así como dispositivos móviles con Apple iOS 11.3 (o posterior) y Android 6.0 Marshmallow (o posterior). La página de descarga ofrece un selector de aplicaciones para ayudarle a descargar una aplicación que cubra las necesidades de una solución de sala específica con respecto al tipo de aplicación, el tipo de actuador, el tipo de control de ventilador y el tipo de sensor. Puede buscar y visualizar las aplicaciones sin tener que conectarse al repositorio en línea. Para descargar o enviar por correo electrónico una aplicación, debe conectarse o tener una suscripción válida mediante una cuenta de Schneider Electric Exchange. Antes de hacer su elección, puede ver todos los activos incluidos en el paquete de aplicación. Puede descargar o enviar por correo electrónico un archivo de exportación, un archivo de imagen, una selección de los archivos disponibles o el paquete completo. El archivo de exportación se utiliza al implementar el RP-C desde WorkStation, mientras que el archivo de imagen se utiliza al implementar el RP-C desde la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers (versión 1.4 o posterior). Suscríbase a la aplicación para obtener un aviso cuando se actualice.
Producto |
Número de pieza |
RP-C-12A-F-24V
|
SXWRCF12A10001
|
RP-C-12B-F-24V
|
SXWRCF12B10001
|
RP-C-12C-F-24V
|
SXWRCF12C10001
|
RP-C-16A-F-230V
|
SXWRCF16A10002
|
Cubiertas opcionales
|
SXWRPCCOV10001
|
DIN-RAIL-CLIP, brida de carril DIN paquete de 25 piezas |
SXWDINEND10001
|
eCommission Bluetooth Adapter
|
SXWBTAECXX10001
|
Para más información sobre números de piezas para Accesorios de conectividad de red, consulte la sección “SmartX IP Controllers – Accesorios” en Para obtener más información, consulte Guía de selección de productos - EcoStruxure Building ..
Entrada CA | |||||||||||||
Modelos RP-C-12A, -12B y -12C | |||||||||||||
Tensión nominal
|
24 VCA
|
||||||||||||
Rango de tensiones de funcionamiento
|
+/-15 %
|
||||||||||||
Frecuencia
|
50/60 Hz
|
||||||||||||
Consumo máximo
|
23 VA
|
||||||||||||
Protección de potencia de entrada
|
Supresión MOV y fusible interno
|
||||||||||||
Modelo RP-C-16 | |||||||||||||
Tensión nominal
|
230 V CA
|
||||||||||||
Rango de tensiones de funcionamiento
|
+/-10 %
|
||||||||||||
Frecuencia
|
50/60 Hz
|
||||||||||||
Consumo máximo
|
65 VA
|
||||||||||||
Consumo de potencia sin carga
|
5 VA
|
||||||||||||
Protección de potencia de entrada
|
Supresión MOV y fusible interno
|
||||||||||||
Termistor PTC separado usado únicamente como un fusible reseteable para una salida de 24 V CA
|
|||||||||||||
Categoría de sobretensión
|
III
|
||||||||||||
Grado de contaminación
|
2
|
||||||||||||
Entrada CC | |||||||||||||
Modelos RP-C-12A, -12B y -12C | |||||||||||||
Tensión nominal
|
24 a 30 VCC
|
||||||||||||
Rango de tensiones de funcionamiento
|
23 a 33 V CC
|
||||||||||||
Consumo máximo
|
14 W
|
||||||||||||
Protección de potencia de entrada
|
Supresión MOV y fusible interno
|
||||||||||||
Salida CA | |||||||||||||
Modelo RP-C-16 | |||||||||||||
Tipo
|
Salida aislada
|
||||||||||||
Tensión nominal
|
24 VCA
|
||||||||||||
Frecuencia
|
La misma frecuencia que la fuente de alimentación (50/60 Hz)
|
||||||||||||
Potencia nominal de salida
|
19 VA
|
||||||||||||
Entorno | |||||||||||||
Modelos RP-C-12A, -12B y -12C | |||||||||||||
Temperatura ambiente, funcionamiento
|
0 to 50 °C (32 a 122 °F) en funcionamiento normal
|
||||||||||||
-40 a +60 °C (-40 a +140 °F) para aplicaciones en tejados, instalación en horizontal únicamente
|
|||||||||||||
Temperatura ambiente, almacenamiento
|
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
|
||||||||||||
Humedad máxima
|
95 % humedad relativa sin condensación
|
||||||||||||
Modelo RP-C-16 | |||||||||||||
Temperatura ambiente, funcionamiento
|
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
|
||||||||||||
Temperatura ambiente, almacenamiento
|
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
|
||||||||||||
Humedad máxima
|
95 % humedad relativa sin condensación
|
||||||||||||
Material | |||||||||||||
Índice de protección del plástico
|
UL94-5VB
|
||||||||||||
Índice de protección de acceso
|
IP 20
|
||||||||||||
Características mecánicas | |||||||||||||
Dimensiones
|
180 An x 110 Al x 64 P mm (7,1 an x 4,3 Al x 2,5 P pulgadas)
|
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Peso, modelo RP-C-12A
|
0,370 kg (0,816 lb)
|
||||||||||||
Peso, modelos RP-C-12B y -12C
|
0.390 kg (0.860 lb)
|
||||||||||||
Peso, modelo RP-C-16A
|
0,720 kg (1,587 lb)
|
||||||||||||
Peso, cubiertas opcionales
|
0.070 kg (0.154 lb)
|
||||||||||||
Instalación
|
Carril DIN o superficie plana
|
||||||||||||
Bloques de terminal
|
Fijo
|
||||||||||||
Cubiertas opcionales | |||||||||||||
Dimensiones
|
181 An x 164 Al x 64 P mm (7,1 an x 6,5 Al x 2,5 P pulgadas)
|
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Compatibilidad del software | |||||||||||||
Software de EcoStruxure Building Operation
|
versión 3.1 y posterior
|
||||||||||||
Cumplimiento de normativas | |||||||||||||
Modelos RP-C-12A, -12B y -12C | |||||||||||||
Emisiones
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-partes A y C, Clase B
|
||||||||||||
Inmunidad
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
||||||||||||
Radio
|
EN 300 328 V2.1.1
|
||||||||||||
Estándares de seguridad
|
Clasificación EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US
a
|
||||||||||||
a) El RP-C-12A está marcado como "Equipo de gestión de energía". RP-C-12B y -12C están marcados como "Equipo abierto de gestión de energía". | |||||||||||||
ID FCC
|
DVE-RPC24
|
||||||||||||
Número de certificación ISED
|
IC: 24775-RPC24
|
||||||||||||
Actuación del fuego en espacios con aire
a
|
UL 2043
|
||||||||||||
a) Los modelos RP-C-12A, -12B y -12C están aprobados para el pleno de sus aplicaciones. | |||||||||||||
Modelo RP-C-16 | |||||||||||||
Emisiones
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2
|
||||||||||||
Inmunidad
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
||||||||||||
Radio
|
EN 300 328 V2.1.1
|
||||||||||||
Estándares de seguridad
|
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3
|
||||||||||||
Energía
|
Producto certificado eu.bac (Licencia Núm. 219832); EN 15500
|
||||||||||||
Reloj en tiempo real | |||||||||||||
Precisión a 25 °C (77 °F)
|
+/-1 minuto por mes
|
||||||||||||
Tiempo de respaldo, a 25 °C (77 °F)
|
7 días
|
||||||||||||
Puertos de comunicación | |||||||||||||
Ethernet
|
10/100BASE-TX RJ45 dual
|
||||||||||||
USB
|
1 puerto dispositivo USB 2.0 (mini-B)
|
||||||||||||
1 puerto de host USB 2.0 (type-A), 5 VDC, 2,5 W
|
|||||||||||||
Bus de sensor
|
24 VDC, 2 W, RS-485 (RJ45)
|
||||||||||||
Protección del bus de sensor
|
Supresores del voltaje transitorio en señales de comunicación y potencia
|
||||||||||||
Bus de la sala
|
24 V CC, 3 W, RS-485 (RJ45)
|
||||||||||||
Protección de bus de sala
|
Supresores del voltaje transitorio en señales de comunicación y potencia
|
||||||||||||
Comunicaciones | |||||||||||||
BACnet
|
BACnet/IP, puerto configurable, predeterminado 47808
|
||||||||||||
BTL B-AAC (BACnet Advanced Application Controller)
a
|
|||||||||||||
a) Consulte en el catálogo de productos de BTL los detalles actualizados de las revisiones de firmware incluidas por BTL en la página de BACnet International. | |||||||||||||
Conexión inalámbrica | |||||||||||||
Bluetooth de baja energía | |||||||||||||
Protocolo de comunicación
|
Bluetooth
®
5.0 compatible con el bajo consumo de energía
|
||||||||||||
Frecuencia
|
2,402 a 2,480 GHz
|
||||||||||||
Potencia de salida máxima
|
10 dBm
|
||||||||||||
Máxima distancia de comunicación
|
Campo visual: 100 m (328 pies)
|
||||||||||||
Antena
|
Antena integrada
|
||||||||||||
Conector RF para antena externa opcional
|
Conector SMA
|
||||||||||||
Antena externa (opcional)
|
Restringido al tipo de antena aprobada que se indica a continuación (utilizada en la certificación)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
CPU | |||||||||||||
Frecuencia
|
500 MHz
|
||||||||||||
Tipo
|
ARM Cortex-A7 de un núcleo
|
||||||||||||
SRAM interna
|
6 MB
|
||||||||||||
Memoria Flash NOR
|
32 MB
|
||||||||||||
Copia de seguridad de memoria
|
128 kB, FRAM, no volatil
|
||||||||||||
Entradas/salidas universales | |||||||||||||
Canales, modelo RP-C-12A
|
8 Ub, de Ub1 a Ub8
|
||||||||||||
Canales, modelo RP-C-12B
|
8 Ub, de Ub1 a Ub8
|
||||||||||||
Canales, modelo RP-C-12C
|
4 Ub, de Ub1 a Ub4
|
||||||||||||
Canales, modelo RP-C-16A
|
8 Ub, de Ub1 a Ub8
|
||||||||||||
Valores nominales máximos absolutos
|
-0,5 a +24 VCC
|
||||||||||||
Resolución de convertidor A/D
|
16 bits
|
||||||||||||
Protección de entrada/salida universal
|
Supresor de voltaje transitorio en cada salida/entrada universal
|
||||||||||||
Entradas digitales | |||||||||||||
Rango
|
.
|
||||||||||||
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura 2,4 mA
|
|||||||||||||
Anchura de impulso mínima
|
150 ms
|
||||||||||||
Entradas de contador | |||||||||||||
Rango
|
.
|
||||||||||||
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura 2,4 mA
|
|||||||||||||
Anchura de impulso mínima
|
20 ms
|
||||||||||||
Frecuencia máxima
|
25 Hz
|
||||||||||||
Entradas supervisadas | |||||||||||||
Circuito de 5 V, 1 o 2 resistores | |||||||||||||
Combinaciones de interruptores controladas | Solo en serie, solo en paralelo y en serie y paralelo
|
||||||||||||
Rango de resistores
|
1 a 10 kohm
|
||||||||||||
Para una configuración con 2 resistores, cada resistor se asume que tiene el mismo valor +/- 5 % | |||||||||||||
Entradas de tensión | |||||||||||||
Rango
|
0 a 10 V CC
|
||||||||||||
Precisión
|
+/-(7 mV + 0,2 % de lectura)
|
||||||||||||
Resolución
|
1,0 mV
|
||||||||||||
Impedancia
|
100 kohm
|
||||||||||||
Entradas de corriente | |||||||||||||
Rango
|
0 a 20 mA
|
||||||||||||
Precisión
|
+/-(0,01 mA + 0,4 % de lectura)
|
||||||||||||
Resolución
|
1 μA
|
||||||||||||
Impedancia
|
47 ohm
|
||||||||||||
Entradas resistivas | |||||||||||||
Precisión de 10 ohm a 10 kohm
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) ohm
|
||||||||||||
R = Resistencia en ohmios | |||||||||||||
Precisión de 10 kohm a 60 kohm
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) ohm
|
||||||||||||
R = Resistencia en ohmios | |||||||||||||
Entradas de temperatura (termistores) | |||||||||||||
Rango
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
||||||||||||
Termistores compatibles | |||||||||||||
Honeywell
|
20 kohm
|
||||||||||||
Tipo I (Continuum)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Tipo II (I/NET)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Tipo III (Satchwell)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Tipo IV (FD)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Tipo V (FD con derivación de 11k)
|
10 kohm linealizados
|
||||||||||||
Satchwell D?T
|
10 kohm linealizados
|
||||||||||||
Johnson Controls
|
2,2 kohm
|
||||||||||||
Xenta
|
1,8 kohm
|
||||||||||||
Balco
|
1 kohm
|
||||||||||||
Precisión de medida | |||||||||||||
20 kohm
|
-50 a -30 °C: +/-1,5 °C (-58 a -22 °F: +/-2,7 °F)
|
||||||||||||
-30 a 0 °C: +/-0,5 °C (-22 a +32 °F: +/-0,9 °F)
|
|||||||||||||
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
|
|||||||||||||
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|||||||||||||
10 kohm, 2,2 kohm y 1,8 kohm
|
-50 a -30 °C: +/-0,75 °C (-58 a -22 °F: +/-1,35 °F)
|
||||||||||||
-30 a +100 °C: +/-0,2 °C (-22 a +212 °F: +/-0,4 °F)
|
|||||||||||||
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|||||||||||||
10 kohm linealizados
|
-50 a -30 °C: +/-2,0 °C (-58 a -22 °F: +/-3,6 °F)
|
||||||||||||
-30 a 0 °C: +/-0,75 °C (-22 a +32 °F: +/-1,35 °F)
|
|||||||||||||
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
|
|||||||||||||
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|||||||||||||
1 kohm
|
-50 a +150 °C: +/-1,0 °C (-58 a +302° F: +/-1,8 °F)
|
||||||||||||
Entradas de temperatura de RTD | |||||||||||||
RTD compatibles
|
Pt1000, Ni1000 y LG-Ni1000
|
||||||||||||
Pt1000 | |||||||||||||
Rango del sensor
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Ni1000 | |||||||||||||
Rango del sensor
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
LG-Ni1000 | |||||||||||||
Rango del sensor
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Cableado de temperatura de RTD | |||||||||||||
Resistencia máxima de cableado
|
20 ohmios/cable (total 40 ohmios)
|
||||||||||||
Capacitancia máxima de cableado
|
60 nF
|
||||||||||||
La capacitancia y resistencia de cableado suelen corresponderse con un cable de 200 m. | |||||||||||||
Salidas de tensión | |||||||||||||
Rango
|
0 a 10 V CC
|
||||||||||||
Precisión
|
+/-60 mV
|
||||||||||||
Resolución
|
10 mV
|
||||||||||||
Resistencia de carga mínima
|
5 kohm
|
||||||||||||
Rango de carga
|
-1 a +2 mA
|
||||||||||||
Salidas de relé, DO | |||||||||||||
Canales, modelo RP-C-12A
|
0
|
||||||||||||
Canales, modelo RP-C-12B
|
3, de DO1 a DO3
|
||||||||||||
Canales, modelo RP-C-12C
|
3, de DO5 a DO7
|
||||||||||||
Canales, modelo RP-C-16A
|
3, de DO5 a DO7
|
||||||||||||
Especificación de contacto
|
Pilot Duty (C300)
|
||||||||||||
Carga resistiva: 250 V CA/30 V CC, 4 A (cos phi = 1)
|
|||||||||||||
Carga inductiva: 250 V CA/30 V CC, 4 A (cos phi = 0,4)
|
|||||||||||||
Tipo de interruptor
|
Relé de forma A
|
||||||||||||
Un polo, unipolar
|
|||||||||||||
Normalmente abierto
|
|||||||||||||
Comunes
|
COM1 para DO1, DO2 y DO3 (en el modelo RP-C-12B)
|
||||||||||||
COM3 para DO5, DO6 y DO7 (en modelos RP-C-12C y RP-C-16A)
|
|||||||||||||
Contacto de aislamento para conexión a tierra del sistema
|
3000 V CA
|
||||||||||||
Ciclo de vida
|
Al menos 100.000 ciclos
|
||||||||||||
Anchura de impulso mínima
|
100 ms
|
||||||||||||
Salidas de alta potencia en relé | |||||||||||||
Canales, modelo RP-C-12A
|
0
|
||||||||||||
Canales, modelo RP-C-12B
|
1, DO4
|
||||||||||||
Canales, modelo RP-C-12C
|
1, DO8
|
||||||||||||
Canales, modelo RP-C-16A
|
1, DO8
|
||||||||||||
Especificación de contacto
|
Pilot Duty (B300)
|
||||||||||||
Corriente mínima: 100 mA (5 V CC)
|
|||||||||||||
Contacto normalmente abierto, carga resistiva: 250 V CA/24 V CC, 12 A (cos phi = 1)
|
|||||||||||||
Contacto normalmente cerrado, carga inductiva: 250 V CA/24 V CC, 3 A (cos phi = 0,4)
|
|||||||||||||
Tipo de interruptor
|
Relé de forma C
|
||||||||||||
Un polo, doble tiro
|
|||||||||||||
Normalmente abierto y normalmente cerrado
|
|||||||||||||
Contacto de aislamento para conexión a tierra del sistema
|
5000 V CA
|
||||||||||||
Ciclo de vida
|
Al menos 100.000 ciclos
|
||||||||||||
Anchura de impulso mínima
|
100 ms
|
||||||||||||
Salidas de relés de estado sólido, DO | |||||||||||||
Canales, modelo RP-C-12A
|
4, de DO1 a DO4
|
||||||||||||
Canales, modelo RP-C-12B
|
0
|
||||||||||||
Canales, modelo RP-C-12C
|
4, de DO1 a DO4
|
||||||||||||
Canales, modelo RP-C-16A
|
4, de DO1 a DO4
|
||||||||||||
Capacidad nominal de salida
|
Máximo 2 A de carga por salida
|
||||||||||||
Máximo 4 A de carga total para las 4 salidas
|
|||||||||||||
Rango de voltaje CA
|
24 V CA +/-20 %
|
||||||||||||
Rango de voltaje CC
|
30 V CC máximo
|
||||||||||||
Comunes
|
COM1 para DO1 y DO2 (en modelos RP-C-12A, -12C y -16A)
|
||||||||||||
COM2 para DO3 y DO4 (en modelos RP-C-12A, -12C y -16A)
|
|||||||||||||
Cuando las salidas SSR se utilizan para conmutar CA, los terminales comunes se pueden conectar de 0 a 30 V CA. Cuando las salidas SSR se utilizan para conmutar CC, los terminales comunes se pueden conectar de -30 a 30 V CC. | |||||||||||||
Rango de tensión común (CA)
|
0 a 30 V CA
|
||||||||||||
Rango de tensión común (CC)
|
-30 a +30 V CC
|
||||||||||||
Anchura de impulso mínima
|
100 ms
|
||||||||||||
Protección de la salida del relé de estado sólido
|
Supresor de tensión transitoria a través de cada salida de relé de estado sólido (SSR)
|
Para obtener más información sobre el cableado, consulte la guía de referencia del hardware.
Producto |
Número de pieza |
Base de sensor con sensor de temperatura |
SXWSBTXXXSXX |
Base de sensor con sensor de temperatura y humedad |
SXWSBTHXXSXX |
Base de sensor con sensores de temperatura y CO 2 |
SXWSBTXCXSXX |
Base de sensor con sensores de temperatura, humedad y CO 2 |
SXWSBTHCXSXX |
Producto |
Housing |
Número de pieza |
Tapa ciega |
Blanco medio mate |
SXWSCBXSELXX |
Tapa ciega |
Blanco cristal óptimo |
SXWSCBXSELXW |
Tapa ciega |
Negro cristal óptimo |
SXWSCBXSELXB |
Tapa ciega con sensor de ocupación |
Blanco medio mate |
SXWSCBPSELXX |
Tapa ciega con sensor de ocupación |
Blanco cristal óptimo |
SXWSCBPSELXW |
Tapa ciega con sensor de ocupación |
Negro cristal óptimo |
SXWSCBPSELXB |
Tapa de 3 botones |
Blanco medio mate |
SXWSC3XSELXX |
Tapa de 3 botones |
Blanco cristal óptimo |
SXWSC3XSELXW |
Tapa de 3 botones |
Negro cristal óptimo |
SXWSC3XSELXB |
Tapa de 3 botones con sensor de ocupación |
Blanco medio mate |
SXWSC3PSELXX |
Tapa de 3 botones con sensor de ocupación |
Blanco cristal óptimo |
SXWSC3PSELXW |
Tapa de 3 botones con sensor de ocupación |
Negro cristal óptimo |
SXWSC3PSELXB |
Tapa de pantalla táctil |
Blanco medio mate |
SXWSCDXSELXX |
Tapa de pantalla táctil |
Blanco cristal óptimo |
SXWSCDXSELXW |
Tapa de pantalla táctil |
Negro cristal óptimo |
SXWSCDXSELXB |
Tapa de pantalla táctil con sensor de ocupación |
Blanco medio mate |
SXWSCDPSELXX |
Tapa de pantalla tácticl con sensor de ocupación |
Blanco cristal óptimo |
SXWSCDPSELXW |
Tapa de pantalla tácticl con sensor de ocupación |
Negro cristal óptimo |
SXWSCDPSELXB |
Tapa de pantalla táctil con botones de control de luces |
Blanco cristal óptimo |
SXWSC2XSELXW |
Tapa de pantalla táctil con botones de control de luces |
Negro cristal óptimo |
SXWSC2XSELXB |
Tapa de pantalla táctil con botones de control de luces y sensor de ocupación |
Blanco cristal óptimo |
SXWSC2PSELXW |
Tapa de pantalla táctil con botones de control de luces y sensor de ocupación |
Negro cristal óptimo |
SXWSC2PSELXB |
Tapa de pantalla táctil con botones de control de pantallas |
Blanco cristal óptimo |
SXWSC4XSELXW |
Tapa de pantalla táctil con botones de control de pantallas |
Negro cristal óptimo |
SXWSC4XSELXB |
Tapa de pantalla táctil con botones de control de luces y pantallas y sensor de ocupación |
Blanco cristal óptimo |
SXWSC4PSELXW |
Tapa de pantalla táctil con botones de control de luces y pantallas y sensor de ocupación |
Negro cristal óptimo |
SXWSC4PSELXB |
Producto |
Housing |
Número de pieza |
Modelo completo SmartX Sensor con sensor de temperatura, botones para anular y control de configuración, y tapa de pantalla LCD |
Blanco medio mate |
SXWSATXXXSLX |
Modelo completo SmartX Sensor con sensor de temperatura, botones para anular y control de configuración, y tapa de pantalla LCD |
Blanco cristal óptimo |
SXWSATXXXSLW |
Modelo completo SmartX Sensor con sensor de temperatura, botones para anular y control de configuración, y tapa de pantalla LCD |
Negro cristal óptimo |
SXWSATXXXSLB |
Sin comunicación a Modelo SmartX Sensor con sensor de temperatura resistiva (3 termistores tipo 10 kohl) y tapa ciega |
Blanco medio mate |
SLASXXX |
Modelo sin comunicación a SmartX Sensor con sensor de temperatura resistiva (3 termistores de tipo 10 kohm) y tapa ciega |
Blanco cristal óptimo |
SLAWXXX |
Modelo sin comunicación a SmartX Sensor con sensor de temperatura resistiva (3 termistores de tipo 10 kohm) y tapa ciega |
Negro cristal óptimo |
SLABXXX |