Pilot zdalnego sterowania SpaceLogic* RP-C-RC-BLE łączy się bezprzewodowo z Moduł rozbudowy sterownika RP, jak np. czujnikiem wielofunkcyjnym SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE i RP-C-EXT-IS-BLE Insight oraz umożliwia użytkownikom nowoczesnych budynków biurowych kontrolę poziomu komfortu w pomieszczeniach.
Intuicyjny i ergonomiczny interfejs użytkownika zapewnia natychmiastowy dostęp do elementów sterujących oświetleniem, roletami, ustawieniem temperatury i prędkością obrotową wentylatora. Zdalne sterowanie umożliwia również użytkownikowi wybór z wstępnie skonfigurowanego zestawu scen, który może zawierać wstępnie skonfigurowane grupy świateł lub rolet.
Uchwyt pilota zdalnego sterowania może być zamontowany na ścianie lub ściance działowej. W razie potrzeby pilot zdalnego sterowania można przymocować na stałe do uchwytu za pomocą śrub.
Pilot zdalnego sterowania można łatwo zainstalować, konfigurując interfejs za pomocą oprogramowania EcoStruxure Building Operation, a następnie łącząc urządzenie z modułem czujnika w pomieszczeniu, które ma być sterowane.
Pilot zdalnego sterowania komunikuje się z modułem czujnika za pomocą bezprzewodowego protokołu komunikacji Bluetooth Low Energy i paruje się z takim modułem czujnika występującym w pomieszczeniu.
* Wcześniej występujący pod nazwą SmartX.
Zdalne sterowanie zapewnia następujące funkcje:
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth o niskim zużyciu energii
Sterowanie oświetleniem (włączanie/wyłączanie i ściemnianie)
Sterowanie roletami (położenie rolet i kąt nachylenia lameli)
Wybór spośród wstępnie skonfigurowanego zestawu scen
Do 4 grup oświetlenia i 12 grup rolet obsługiwanych oddzielnie
Regulacja ustawienia temperatury i prędkości obrotowej wentylatora
Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania układowego (OTA)
Produkt |
Numer katalogowy |
RP-C-RC-BLE
|
SXWRERCBLE10001
|
Parametry elektryczne | |
Napięcie zasilania
|
3,0 V DC
|
Wejście źródła prądu DC
|
1 bateria monetowa 3,0 V CR2450
a
|
a) Bateria powinna być wymieniana wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. W celu wymiany baterii prosimy skontaktować się z firmą Schneider Electric. | |
Żywotność baterii
|
Minimum 5 lat
a
|
a) W środowisku pracy w temperaturze od 15 do 30°C i przy normalnym użytkowaniu biurowym. | |
Środowisko | |
Temperatura otoczenia, praca
|
Od 0 do 40°C
|
Temperatura otoczenia, przechowywanie
|
Od 0 do 40°C
|
Wilgotność
|
Od 20 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji
|
Materiał | |
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę
|
IP 30
|
Parametry mechaniczne | |
Wymiary, zdalne sterowanie
|
57 szer. x 143 wys. x 18 gł. mm
|
|
|
Wymiary, uchwyt
|
62 szer. x 69 wys. x 21 gł. mm
|
|
|
Waga, łącznie z baterią
|
0,105 kg
|
Instalacja
|
Ściana działowa lub nośna z wykorzystaniem uchwytu
|
Zgodność z oprogramowaniem | |
Oprogramowanie EcoStruxure Building Operation
|
wersja 3.2 lub nowsza
|
Zgodność z normami | |
Kompatybilność elektromagnetyczna
|
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03); ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
|
FCC 47 CFR, cześć 15, poczęść B i C, klasa B
|
|
ICES-003 (wydanie 6), klasa B
|
|
RCM
|
|
Emisja
|
BS/EN 55032:2015
|
Odporność
|
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010; EN 61000-4-2:2009
|
Radio
|
EN 300 328 V2.1.1
|
SAR
|
BS/EN 62479:2010
|
FCC 47 CFR, część 2, 2.1093; KDB 447498 D01 v06
|
|
RSS-102 wydanie 5 (2015)
|
|
Normy bezpieczeństwa
|
BS/EN 62368-1:2014; BS/EN 50491-3:2009
|
Id. w Federalnej Komisji Łączności (FCC)
|
QOQ13
|
Numer certyfikatu ISED
|
IC: 5123A-13
|
Łączność bezprzewodowa | |
Bluetooth Low Energy | |
Protokół komunikacji
|
Produkt zgodny ze standardem Bluetooth
®
5.0 Low Energy
|
Pasmo częstotliwości
|
2,4 GHz
|
Maksymalna odległość komunikacji
|
Pole widzenia: 50 m
|
Maksymalna moc wyjściowa
|
8 dBm
|
Antena
|
Zintegrowana
|
Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania układowego (OTA)
|
Tak
|
Wyświetlacz | |
Rozdzielczość wyświetlacza
|
128 x 96 pikseli
|
Wielkość wyświetlacza
|
35 szer. x 43 wys. mm
|
Typ wyświetlacza
|
Monochromatyczny ekran LCD FSTN
|
Klawiatura | |
Przyciski
|
3 kontekstowe przyciski do nawigacji i wyboru opcji na różnych ekranach
|
6 przycisków do sterowania oświetleniem, roletami, ustawieniem temperatury i prędkością obrotową wentylatora
|
|
1 przycisk do wyboru scen
|