Czujnik wielofunkcyjny SpaceLogic* RP-C-EXT-MS-BLE jest podłączany do sterowników pomieszczeniowych SpaceLogic RP-C i służy do wykrywania ruchu techniką podczerwieni i pomiarów jasności. Czujnik wielofunkcyjny wspiera aplikacje bazujące na Bluetooth Low Energy, takie jak nadawanie "beacon" i zdalne kierowanie komunikacją.
Czujnik wielofunkcyjny podłącza się do sterownika pomieszczeniowego RP-C poprzez szybkozłącze RJ45.
Trzy zaczepy sprężynowe umożliwiają szybki i łatwy montaż na płycie sufitu podwieszanego. Czujnik wielofunkcyjny jest także wyposażony w pierścień mocujący, dzięki któremu czujnik można zamontować na suficie przy użyciu kotew do płyt gipsowo-kartonowych i z otworem przejściowym o wymiarze 76 mm lub do puszki instalacyjnej o wymiarze 102 mm.
Czujnik wielofunkcyjny to urządzenie obsługujące standard Bluetooth Low Energy (BLE). Czujnik wielofunkcyjny obsługujący nadajniki Bluetooth umożliwia pobliskim urządzeniom przenośnym z zainstalowaną aplikacją nawiązywanie komunikacji, gdy znajdują się one w pobliżu nadającego czujnika wielofunkcyjnego. Nadajnik Bluetooth może być stosowany w takich usługach, jak pozycjonowanie urządzenia przenośnego w pomieszczeniach. Usługa i aplikacja mobilna muszą zostać dostarczone przez firmy zewnętrzne. Połączenie Bluetooth może być również stosowane do komunikacji z pilotem zdalnego sterowania RP-C-RC-BLE umożliwiającym sterowanie oświetleniem, roletami i klimatyzacją w danej strefie budynku.
Czujnik wielofunkcyjny należy do oferty produktów obejmujących moduły rozbudowy sterownika RP. Czujnik wielofunkcyjny można łączyć z modułami rozszerzeń RP do sterowania oświetleniem i roletami w celu realizacji automatyki pomieszczeniowej.
* Wcześniej występujący pod nazwą SmartX.
Czujnik wielofunkcyjny ma następujące cechy i funkcje:
Zasilanie i komunikacja przez magistralę pomieszczeniową
Wykrywanie ruchu przez pasywny czujnik podczerwieni
Pomiar jasności za pomocą czujnika oświetlenia otoczenia
Standard Bluetooth Low Energy (BLE) do zastosowań związanych z nadawaniem sygnałów, takich jak pozycjonowanie w pomieszczeniach — usługa dostarczana przez firmy zewnętrzne
Nadawane sygnały są zgodne ze standardowym profilem iBeacon — kompatybilnym z profilami stosowanymi przez wielu dostawców usług pozycjonowania wewnątrz budynków
Standard Bluetooth Low Energy dla połączeń bezprzewodowych z pilotem zdalnego sterowania RP-C-RC-BLE
Dioda LED stanu urządzenia
Przełącznik obrotowy do konfiguracji adresu
Magistrala pomieszczeniowa sterownika RP umożliwia podłączenie modułów rozszerzeń sterownika RP do sterownika w celu liczenia osób, wykrywania ruchu, pomiarów jasności i poziomu ciśnienia akustycznego, komunikacji opartej na standardzie Bluetooth Low Energy oraz sterowania lampami i roletami okiennymi.
Magistrala pomieszczeniowa do sterownika RP-C Pro obsługuje maksymalnie sześć podłączonych modułów rozszerzeń RP z następującymi ograniczeniami:
Maksymalnie dwa moduły oświetlenia DALI
Maksymalnie dwa moduły rolet SMI
Maksymalnie siedem czujników uniwersalnych lub urządzeń Insight-Sensor
Magistrala pomieszczeniowa do zaawansowanego sterownika RP-C obsługuje maksymalnie sześć podłączonych modułów rozszerzeń RP z następującymi ograniczeniami:
Maksymalnie dwa moduły oświetlenia DALI
Maksymalnie dwa moduły rolet SMI
Maksymalnie czetry czujniki uniwersalne lub urządzenia Insight-Sensor
Maksymalna łączna długość magistrali pomieszczeniowej wynosi 72 m.
Produkt |
Numer katalogowy |
RP-C-EXT-MS-BLE
|
SXWREMSBLE10001
|
Parametry elektryczne | |||||||||
Napięcie zasilania
|
24 V DC
|
||||||||
Zasilanie przez sterownik RP-C przez magistralę pomieszczeniową (RJ45)
|
|||||||||
Maksymalny pobór mocy
|
0,3 W
|
||||||||
Środowisko | |||||||||
Temperatura otoczenia, praca
|
Od 0 do 50°C
|
||||||||
Temperatura otoczenia, przechowywanie
|
Od -20 do +70°C
|
||||||||
Wilgotność
|
Od 20 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji
|
||||||||
Materiał | |||||||||
Klasa palności tworzywa sztucznego
|
UL94 V-0
|
||||||||
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę
|
IP 20
|
||||||||
Kolor osłony
|
Biały sygnałowy (RAL9003)
|
||||||||
Parametry mechaniczne | |||||||||
|
|||||||||
Całkowita średnica zewnętrzna
|
97.5 mm
|
||||||||
Średnica montażowego otworu przejściowego
|
Od 75,0 do 76,0 mm
|
||||||||
Grubość zewnętrznej podkładki
|
12 mm
|
||||||||
Całkowita grubość zewnętrzna
|
19 mm
|
||||||||
Grubość wewnętrzna
|
20 mm
|
||||||||
Całkowita głębokość wewnętrzna
|
28 mm
|
||||||||
Waga, czujnik wielofunkcyjny z zaczepami sprężynowymi (3x)
|
0.083 kg
|
||||||||
Waga, czujnik wielofunkcyjny z pierścieniem mocującym
|
0.094 kg
|
||||||||
Instalacja
|
Urządzenie z tworzywa sztucznego do mocowania jako element wpuszczony w płytę sufitu podwieszanego o grubości do 45 mm
|
||||||||
Zgodność z oprogramowaniem | |||||||||
Oprogramowanie EcoStruxure Building Operation
|
wersja 3.1 i nowsza
|
||||||||
Zgodność z normami | |||||||||
Emisja
|
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN 50491-5-2; FCC część 15, podczęści B i C, klasa B
|
||||||||
Odporność
|
BS/EN 61000-6-2; BS/EN 50491-5-3
|
||||||||
Radio
|
EN 300 328 V2.1.1
|
||||||||
Normy bezpieczeństwa
|
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN 50491-3; produkt wpisany do rejestru UL 916 C-UL USA
|
||||||||
Id. w Federalnej Komisji Łączności (FCC)
|
DVE-MS1
|
||||||||
Numer certyfikatu ISED
|
IC: 24775-MS1
|
||||||||
Odporność ogniowa w przestrzeniach instalacji wentylacyjnych
a
|
UL 2043
|
||||||||
a) Czujnik wielofunkcyjny jest zatwierdzony do instalacji plenum. | |||||||||
Porty komunikacyjne | |||||||||
Magistrala pomieszczeniowa
|
RS-485
|
||||||||
Podwójne porty RJ45 do konfiguracji w układzie szeregowym
|
|||||||||
Użyć kabla kat. 5 (lub wyższej)
|
|||||||||
Maksymalna łączna długość magistrali pomieszczeniowej: 72 m
|
|||||||||
Zabezpieczenie magistrali pomieszczeniowej
|
Tłumienie napięć nieustalonych w sygnałach komunikacyjnych i zasilaniu
|
||||||||
Łączność bezprzewodowa | |||||||||
Bluetooth Low Energy | |||||||||
Protokół komunikacji
|
Produkt zgodny ze standardem Bluetooth
®
5.1 Low Energy
|
||||||||
Częstotliwość
|
2,402 do 2,480 GHz
|
||||||||
Maksymalna odległość komunikacji
|
Pole widzenia: 50 m
|
||||||||
Maksymalna moc wyjściowa
|
3 dBm
|
||||||||
Antena
|
Zintegrowana antena
|
||||||||
Protokół nadajnika
|
iBeacon
|
||||||||
Parametry sprzętowe | |||||||||
Typ procesora CPU
|
ARM Cortex-M4 jednordzeniowy
|
||||||||
Częstotliwość
|
38,4 MHz
|
||||||||
SRAM (wbudowana)
|
256 KB
|
||||||||
Pamięć flash (wbudowana)
|
1024 kB
|
||||||||
Pamięć flash (szeregowa)
|
2 MB
|
||||||||
Wskaźnik statusu
|
Dioda LED (zielona i czerwona) wskazująca stan urządzenia
|
||||||||
Przełącznik adresu
|
Przełącznik obrotowy od 0 do 9
|
||||||||
Przycisk ustawiania
|
Włącznik przyciskowy
|
||||||||
Wykrywanie ruchu | |||||||||
Czujnik
|
Poczwórny pasywny czujnik podczerwieni (PIR) z soczewką Fresnela
|
||||||||
Zasięg wykrywania
|
Patrz rysunek i tabela poniżej.
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Pomiary jasności | |||||||||
Czujnik
|
Czujnik oświetlenia otoczenia (ALS)
|
||||||||
|
|||||||||
Wrażliwość widmowa
|
Ludzkie oko
|
||||||||
Zakres jasności
|
0–10 000 lx
|
||||||||
Pole widzenia
|
30 stopni względem płaszczyzny pionowej
|