earth_america
user_standard Zaloguj się
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Dane techniczne

Dane techniczne


Produkty: RP-C-EXT-DALI-M-PD
Funkcje: Inżynieria, Sprzęt
Wersja produktu: 2022
2023-01-18
Kliknij, aby zobaczyć zaktualizowaną wersję, która nie została jeszcze przetłumaczona

RP-C-EXT-DALI-M-PD

arrow1_rotationWprowadzenie arrow1_rotationCechy i funkcje arrow1_rotationDane techniczne arrow1_rotationPołączenia
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-DALI-M-PD — moduł oświetlenia DALI
Rysunek: RP-C-EXT-DALI-M-PD — moduł oświetlenia DALI

Wprowadzenie

Moduł oświetlenia SpaceLogic* RP-C-EXT-DALI-M-PD jest podłączany do sterownika pomieszczeniowego SpaceLogic RP i zapewnia dodatkowe we/wy do sterowania oświetleniem w standardzie DALI (Digital Addressable Lighting Interface).

Moduł oświetlenia DALI umożliwia zasilanie lamp ze statecznikami DALI oraz sterowanie takimi lampami.

Moduł oświetlenia DALI jest urządzeniem sterującym atestowanym jako zgodne ze standardem DALI-2 (sterownik aplikacji) z funkcją multi-master. Zgodność ze standardem DALI-2 oznacza takie korzyści, jak większa interoperacyjność oraz łatwiejsza instalacja i konserwacja. Moduł oświetlenia DALI może być używany z produktami standardu DALI w wersji 1, ponieważ standard DALI-2 opracowano z myślą o jego wstecznej zgodności ze specyfikacją DALI w wersji 1. Dzięki możliwości pracy w trybie multi-master moduł oświetleniowy DALI może funkcjonować jako master w sieci DALI i dzięki temu może współpracować z czujnikami i przyciskami DALI-2.

Oświetlenie może być sterowane przez sterownik RP-C poprzez funkcje wykrywania ruchu i pomiaru jasności oświetlenia realizowane przez czujnik wielofunkcyjny lub czujniki SpaceLogic połączone ze sterownikiem RP-C.

Moduł lampy DALI należy do rodziny modułów rozszerzeń sterownika RP do rozwiązań automatyki pomieszczeniowej i może być łączony z innymi modułami z tej gamy produktów.

* Wcześniej występujący pod nazwą SmartX.

Cechy i funkcje

Moduł oświetlenia DALI ma następujące cechy i funkcje:

  • Zasilanie i komunikacja za pośrednictwem magistrali pomieszczeniowej

  • Urządzenie sterujące atestowane jako zgodne ze standardem DALI-2 (sterownik aplikacji)

  • Funkcja DALI multi-master do komunikacji z czujnikami i przyciskami DALI na magistrali DALI, co minimalizuje koszty okablowania i instalacji

  • Użycie adresów grupy i pojedynczych urządzeń sterujących DALI (lampy)

  • Jeden kanał DALI podzielony na cztery wejścia/wyjścia do zasilania magistrali DALI i sterowania maksymalnie 32 lampami i 16 urządzeniami wejściowymi (maksymalna liczba lamp i urządzeń wejściowych na wejście/wyjście zależy od maksymalnego prądu załączania)

  • Maksymalnie 16 grup DALI do zbiorczego sterowania lampami

  • Maks. 16 urządzeń wejściowych DALI łącznie. Każde urządzenie wejściowe obsługuje maksymalnie cztery czuniki lub przyciski.

  • Cztery wejścia cyfrowe do podłączenia włączników światła i styków okiennych. Wejścia cyfrowe są zgodne z SELV (bezpieczne bardzo niskie napięcie).

  • Pomiar zużycia energii na moduł

  • Odpowiedni do montażu na suficie

  • Złącza Wieland umożliwiające szybki i łatwy montaż

  • Aplikacja mobilna Engage do wprowadzania ustawień komfortu w pomieszczeniach

  • Dioda LED stanu urządzenia

  • Jedna dioda LED stanu dla każdego wejścia/wyjścia DALI

  • Przełącznik obrotowy do konfiguracji adresu

Sterowanie oświetleniem DALI

Wejścia/wyjścia DALI są połączone z siecią zasilającą poprzez moduł oświetlenia DALI. W przypadku przewodów magistrali DALI można używać standardowego sprzętu montażowego dopuszczalnego w instalacjach ELV (bardzo niskie napięcie). Magistrala DALI spełnia wymagania dotyczące instalacji SELV (bezpieczne bardzo niskie napięcie).

Interfejs DALI-2 ma następujące cechy i funkcje:

  • Lampy mogą należeć do grup DALI niezależnie od wyjść, do których są przypisane.

  • Lampami należącymi do tej samej grupy DALI steruje się jednocześnie i dotyczy to włączania lub wyłączania, ściemniania oraz regulacji temperatury barwowej (dostosowania barwy białej).

  • Zarządzanie alarmami dotyczącymi stateczników i lamp.

  • Automatyczne adresowanie lamp.

Magistrala pomieszczeniowa

Magistrala pomieszczeniowa sterownika RP umożliwia podłączenie modułów rozszerzeń sterownika RP do sterownika w celu liczenia osób, wykrywania ruchu, pomiarów jasności i poziomu ciśnienia akustycznego, komunikacji opartej na standardzie Bluetooth Low Energy oraz sterowania lampami i roletami okiennymi.

Magistrala pomieszczeniowa do sterownika RP-C Pro obsługuje maksymalnie sześć podłączonych modułów rozszerzeń RP z następującymi ograniczeniami:

  • Maksymalnie dwa moduły oświetlenia DALI

  • Maksymalnie dwa moduły rolet SMI

  • Maksymalnie siedem czujników uniwersalnych lub urządzeń Insight-Sensor

Magistrala pomieszczeniowa do zaawansowanego sterownika RP-C obsługuje maksymalnie sześć podłączonych modułów rozszerzeń RP z następującymi ograniczeniami:

  • Maksymalnie dwa moduły oświetlenia DALI

  • Maksymalnie dwa moduły rolet SMI

  • Maksymalnie czetry czujniki uniwersalne lub urządzenia Insight-Sensor

Maksymalna łączna długość magistrali pomieszczeniowej wynosi 72 m.

Aplikacja mobilna Engage

Aplikacja mobilna Engage umożliwia sterowanie bezpośrednio za pomocą smartfona temperaturą w pomieszczeniu, prędkością wentylatorów, oświetleniem i roletami/zasłonami. Użytkownik może zarządzać tymi ustawieniami, gdy aplikacja jest połączona ze sterownikiem RP-C.

Aplikacja mobilna Engage jest bezpłatna i dostępna do pobrania w sklepie Google Play i Apple App Store.

Więcej informacji podano na karcie katalogowej aplikacji Engage.

Tabela: Numery katalogowe

Produkt

Numer katalogowy

RP-C-EXT-DALI-M-PD
SXWREDAMPD10001
DIN-RAIL-CLIP, zacisk końcowy szyny DIN
opakowanie 25 sztuk
SXWDINEND10001

Dane techniczne

Parametry elektryczne
Napięcie znamionowe
230 VAC
Zakres napięcia roboczego
+/-10 %
Częstotliwość
50/60 Hz
Maksymalny pobór prądu
10 A
Pobór mocy przez magistralę pomieszczeniową
0,3 W (24 V DC)
Zabezpieczenie
Wymagany zewnętrzny bezpiecznik maks. 16 A (wyłącznik)
Kategoria przepięciowa
III
Środowisko
Temperatura otoczenia, praca
Od 0 do 50°C
Temperatura otoczenia, przechowywanie
Od -20 do +70°C
Wilgotność
Od 20 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał
Klasa palności tworzywa sztucznego
UL94 V-0
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę
IP 20
Parametry mechaniczne
Wymiary
198 Sz x 110 W x 64 G mm
 
action_zoom_plus_stroke
Waga
0,433 kg
Instalacja
Szyna DIN lub płaska powierzchnia
Złącza
Wejście zasilania: 1 złącze 3-pinowe Wieland GST15i3
  
Wejścia/wyjścia DALI: 4 złącza 5-pinowe Wieland GST15i5
  
Wejścia cyfrowe: 4 złącza 2-pinowe Wieland GST15i2
Zgodność z oprogramowaniem
Oprogramowanie EcoStruxure Building Operation
wersja 4.0 i nowsze
Zgodność z normami
Emisja
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN 50491-5-2; FCC część 15, podczęść B, klasa B
Odporność
BS/EN 61000-6-2; BS/EN 50491-5-3
Normy bezpieczeństwa
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN 50491-3
Cyfrowy system sterowania oświetleniem DALI
IEC 62386-101; IEC 62386-103
Porty komunikacyjne
Magistrala pomieszczeniowa
RS-485
  
Podwójne porty RJ45 do konfiguracji w układzie szeregowym
  
Użyć kabla kat. 5 (lub wyższej)
  
Maksymalna łączna długość magistrali pomieszczeniowej: 72 m
Zabezpieczenie magistrali pomieszczeniowej
Tłumienie napięć nieustalonych w sygnałach komunikacyjnych i zasilaniu
Parametry sprzętowe
Mikrokontroler główny
Typ procesora CPU
ARM Cortex-M4 jednordzeniowy
Częstotliwość
80 MHz
SRAM (wbudowana)
320 kB
Pamięć flash (wbudowana)
1024 kB
Pamięć
Pamięć flash NOR
16 MB
Mikrokontroler DALI
Typ procesora CPU
ARM Cortex-M0 jednordzeniowy
Częstotliwość
32 MHz
SRAM (wbudowana)
8 kB
Pamięć flash (wbudowana)
64 kB
Wyposażenie dodatkowe
Wskaźnik statusu
Dioda LED (zielona i czerwona) wskazująca stan urządzenia
Wskaźnik stanu oświetlenia
Jedna dioda LED stanu (zielona) dla każdego wejścia/wyjścia DALI
Przełącznik adresu
Przełącznik obrotowy od 0 do 9
Przycisk ustawiania
Włącznik przyciskowy
Mierzenie zużycia energii
Pomiar zużycia energii
Zużycie energii jest mierzone w Wh i dzielone przez cztery wyjścia.
Klasa dokładności (zgodnie z IEC 61557-12)
Pomiar energii czynnej: klasa 1
Typowa dokładność pomiaru w temperaturze pokojowej
Od 20 do 100 W: 5%
  
Od 100 do 3000 W: 1%
Wejścia/wyjścia DALI
Wejścia/wyjścia
4, Light 1 do Light 4
Cztery wyjścia/wyjścia wspólnie używają jednego kanału DALI.
Zaciski wejściowe/wyjściowe
N, PE, L, DA+ i DA-
Napięcie magistrali DALI
18 V DC
Maksymalny prąd zasilania
250 mA
Gwarantowany prąd zasilania
64 mA
Maksymalna długość kabla
Patrz Podręcznik referencyjny dotyczący sprzętu SpaceLogic.
Dystrybucja zasilania
230 V AC (takie samo napięcie jak napięcie zasilania)
  
Maksymalne obciążenie 5 A na wyjście
  
Maksymalne łączne obciążenie 10 A na 4 wyjścia
  
Maksymalny prąd załączania 165 A (<20 ms) na wyjście
  
Maksymalny prąd załączania 800 A (<200 µs) na wyjście
Urządzenia DALI
Obsługiwane urządzenia sterujące
Patrz tabela poniżej.

Numer typu urządzenia

Typ urządzenia sterującego

Obsługiwane

Typ urządzenia 0 (DT0)

Urządzenie sterujące lampy fluorescencyjnej

Tak

Typ urządzenia 1 (DT1)

Urządzenia sterujące do samodzielnego oświetlenia awaryjnego

Tak

Typ urządzenia 3 (DT3)

Urządzenie do sterowania niskonapięciowymi lampami halogenowymi

Tak

Typ urządzenia 4 (DT4)

Ściemniacze lamp żarowych

Tak

Typ urządzenia 6 (DT6)

Urządzenie sterujące lampy LED (moduły LED)

Tak

Typ urządzenia 8 (DT8)

Urządzenie sterujące barwą

Tak a

Obsługiwane rodzaje urządzeń wejściowych
Patrz tabela poniżej.

Typ/numer katalogowy a

Typ urządzenia wejściowego

Obsługiwane bc

301

Przyciski

Tak

302

Liczba bezwzględna urządzeń wejściowych

Tak

303

Czujniki zajętości

Tak

304

Czujniki lamp (światła)

Tak

Wejścia cyfrowe
Wejścia
4, DI1 do DI4
Zakres
Styk beznapięciowy, od 0 do 5,0 V DC, 2,2 mA, SELV (bezpieczne bardzo niskie napięcie)

Połączenia

Należy postępować zgodnie z odpowiednimi schematami instalacji i instrukcjami. Więcej informacji na temat okablowania zawiera podręcznik referencyjny dotyczący sprzętu SpaceLogic.

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-DALI-M-PD
Rysunek: RP-C-EXT-DALI-M-PD

Tabela: Wymagane zewnętrzne złącza

Użycie

Numer katalogowy

Odwołanie

Typ złącza

Odpowiednie do średnic kabli

mm (cale)

Oznaczenie

Kod barwny

/obudowa

Minimalna ilość zamówienia

Wejście zasilania

SXWRPCCONWWPOW

91.931.4053.1

Żeńskie

5,6–11

(0,22–0,43)

L, PE, N

Czarny

/czarny

100

Wejścia/wyjścia DALI

SXWRPCCONWWLIGHTPD

91.952.4453.0

Męskie

8,5–12,5

(0,34–0,49)

N, PE, L, D2, D1

D2: DA+

D1: DA-

Pastelowy niebieski

/biały

50

Wejścia cyfrowe

SXWRPCCONWDI

91.921.2353.0

Żeńskie

3,4–5,5

(0,14–0,21)

1, 2

1: DI1..4

2: RET

Jasnoniebieski

/biały

100

Złącza zewnętrzne należy zamówić oddzielnie. Złącza można zamówić od Schneider Electric w ilości 50 lub 100 sztuk, używając powyższych numerów katalogowych. Można je również zamówić bezpośrednio w firmie Wieland, korzystając z powyższych numerów referencyjnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Wieland Electric.

  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • RP-C-EXT-MS-BLE
  • RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-DALI
  • RP-C-EXT-0-10V-4
  • RP-C-EXT-REL-4
  • Commission
  • Engage