earth_america
user_standard Zaloguj się
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Dane techniczne

Dane techniczne


Produkty: RP-C-EXT-0-10V-4-PD
Funkcje: Inżynieria, Sprzęt
Wersja produktu: 2022
2023-01-18
Kliknij, aby zobaczyć zaktualizowaną wersję, która nie została jeszcze przetłumaczona

RP-C-EXT-0-10V-4-PD

arrow1_rotationWprowadzenie arrow1_rotationCechy i funkcje arrow1_rotationDane techniczne arrow1_rotationPołączenia
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-0-10V-4-PD — moduł oświetlenia 0–10 V
Rysunek: RP-C-EXT-0-10V-4-PD — moduł oświetlenia 0–10 V

Wprowadzenie

Moduł oświetlenia SpaceLogic* RP-C-EXT-0-10V-4-PD jest podłączany do sterownika pomieszczeniowego SpaceLogic RP i zapewnia dodatkowe we/wy do sterowania oświetleniem 0–10 V.

Moduł oświetlenia 0–10 V umożliwia zasilanie lamp ze statecznikami 0–10 V oraz sterowanie takimi lampami.

Oświetlenie może być sterowane przez sterownik RP-C poprzez funkcje wykrywania ruchu i pomiaru jasności oświetlenia realizowane przez czujnik wielofunkcyjny lub czujniki SpaceLogic połączone ze sterownikiem RP-C.

Moduł lampy 0-10 V należy do rodziny modułów rozszerzeń sterownika RP do rozwiązań automatyki pomieszczeniowej i może być łączony z innymi modułami z tej gamy produktów.

* Wcześniej występujący pod nazwą SmartX.

Cechy i funkcje

Moduł oświetlenia 0–10 V ma następujące cechy i funkcje:

  • Zasilanie i komunikacja przez magistralę pomieszczeniową

  • Cztery wyjścia sterowania oświetleniem (maksymalna liczba lamp na wyjście zależy od maksymalnego prądu załączania)

  • Cztery wejścia cyfrowe do podłączenia włączników światła i styków okiennych. Wejścia cyfrowe są zgodne z SELV (bezpieczne bardzo niskie napięcie).

  • Pomiar zużycia energii na moduł

  • Odpowiedni do montażu na suficie

  • Złącza Wieland umożliwiające szybki i łatwy montaż

  • Aplikacja mobilna Engage do wprowadzania ustawień komfortu w pomieszczeniach

  • Dioda LED stanu urządzenia

  • Jedna dioda LED stanu dla każdego wyjścia oświetlenia

  • Przełącznik obrotowy do konfiguracji adresu

Sterowanie oświetleniem 0–10 V

Wyjścia oświetlenia są połączone z siecią zasilającą poprzez moduł oświetlenia 0–10 V. W przypadku przewodów sygnałów sterujących 0–10 V DC można używać standardowego sprzętu montażowego dopuszczalnego w instalacjach ELV (bardzo niskie napięcie). Sygnały sterujące 0–10 V DC spełniają wymagania dotyczące instalacji SELV (bezpieczne bardzo niskie napięcie).

Interfejs analogowy ma następujące cechy i funkcje:

  • Niezależne sterowanie każdym z czterech wyjść.

  • Lampy na każdym wyjściu należą do tej samej grupy i w związku z tym są sterowane jednocześnie (taka sama nastawa załączenia/wyłączenia/ściemniania).

  • Po wyłączeniu lamp następuje wyłączenie zasilania stateczników.

Magistrala pomieszczeniowa

Magistrala pomieszczeniowa sterownika RP umożliwia podłączenie modułów rozszerzeń sterownika RP do sterownika w celu liczenia osób, wykrywania ruchu, pomiarów jasności i poziomu ciśnienia akustycznego, komunikacji opartej na standardzie Bluetooth Low Energy oraz sterowania lampami i roletami okiennymi.

Magistrala pomieszczeniowa do sterownika RP-C Pro obsługuje maksymalnie sześć podłączonych modułów rozszerzeń RP z następującymi ograniczeniami:

  • Maksymalnie dwa moduły oświetlenia DALI

  • Maksymalnie dwa moduły rolet SMI

  • Maksymalnie siedem czujników uniwersalnych lub urządzeń Insight-Sensor

Magistrala pomieszczeniowa do zaawansowanego sterownika RP-C obsługuje maksymalnie sześć podłączonych modułów rozszerzeń RP z następującymi ograniczeniami:

  • Maksymalnie dwa moduły oświetlenia DALI

  • Maksymalnie dwa moduły rolet SMI

  • Maksymalnie czetry czujniki uniwersalne lub urządzenia Insight-Sensor

Maksymalna łączna długość magistrali pomieszczeniowej wynosi 72 m.

Aplikacja mobilna Engage

Aplikacja mobilna Engage umożliwia sterowanie bezpośrednio za pomocą smartfona temperaturą w pomieszczeniu, prędkością wentylatorów, oświetleniem i roletami/zasłonami. Użytkownik może zarządzać tymi ustawieniami, gdy aplikacja jest połączona ze sterownikiem RP-C.

Aplikacja mobilna Engage jest bezpłatna i dostępna do pobrania w sklepie Google Play i Apple App Store.

Więcej informacji podano na karcie katalogowej aplikacji Engage.

Tabela: Numery katalogowe

Produkt

Numer katalogowy

RP-C-EXT-0-10V-4-PD
SXWRE0104PD10001
DIN-RAIL-CLIP, zacisk końcowy szyny DIN
opakowanie 25 sztuk
SXWDINEND10001

Dane techniczne

Parametry elektryczne
Napięcie znamionowe
230 VAC
Zakres napięcia roboczego
+/-10 %
Częstotliwość
50/60 Hz
Maksymalny pobór prądu
10 A
Pobór mocy przez magistralę pomieszczeniową
0,3 W (24 V DC)
Zabezpieczenie
Wymagany zewnętrzny bezpiecznik maks. 16 A (wyłącznik)
Kategoria przepięciowa
III
Środowisko
Temperatura otoczenia, praca
Od 0 do 50°C
Temperatura otoczenia, przechowywanie
Od -20 do +70°C
Wilgotność
Od 20 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał
Klasa palności tworzywa sztucznego
UL94 V-0
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę
IP 20
Parametry mechaniczne
Wymiary
198 Sz x 110 W x 64 G mm
 
action_zoom_plus_stroke
Waga
0,418 kg
Instalacja
Szyna DIN lub płaska powierzchnia
Złącza
Wejście zasilania: 1 złącze 3-pinowe Wieland GST15i3
  
Wyjścia oświetlenia: 4 złącza 5-pinowe Wieland GST15i5
  
Wejścia cyfrowe: 4 złącza 2-pinowe Wieland GST15i2
Zgodność z oprogramowaniem
Oprogramowanie EcoStruxure Building Operation
wersja 3.1 i nowsza
Zgodność z normami
Emisja
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN 50491-5-2; FCC część 15, podczęść B, klasa B
Odporność
BS/EN 61000-6-2; BS/EN 50491-5-3
Normy bezpieczeństwa
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN 50491-3
Porty komunikacyjne
Magistrala pomieszczeniowa
RS-485
  
Podwójne porty RJ45 do konfiguracji w układzie szeregowym
  
Użyć kabla kat. 5 (lub wyższej)
  
Maksymalna łączna długość magistrali pomieszczeniowej: 72 m
Zabezpieczenie magistrali pomieszczeniowej
Tłumienie napięć nieustalonych w sygnałach komunikacyjnych i zasilaniu
Parametry sprzętowe
Typ procesora CPU
ARM Cortex-M4 jednordzeniowy
Częstotliwość
80 MHz
SRAM (wbudowana)
320 kB
Pamięć flash (wbudowana)
512 kB
Pamięć flash NOR
16 MB
Wskaźnik statusu
Dioda LED (zielona i czerwona) wskazująca stan urządzenia
Wskaźnik stanu oświetlenia
Jedna dioda LED stanu (zielona) dla każdego wyjścia
Przełącznik adresu
Przełącznik obrotowy od 0 do 9
Przycisk ustawiania
Włącznik przyciskowy
Mierzenie zużycia energii
Pomiar zużycia energii
Zużycie energii jest mierzone w Wh i dzielone przez cztery wyjścia.
Klasa dokładności (zgodnie z IEC 61557-12)
Pomiar energii czynnej: klasa 1
Typowa dokładność pomiaru w temperaturze pokojowej
Od 20 do 100 W: 5%
  
Od 100 do 3000 W: 1%
Wyjścia oświetlenia 0–10 V
Wyjścia
4, Light 1 do Light 4
Zaciski wyjściowe
N, PE, L, AOn (n: od 1 do 4) i COM
Napięcie wyjścia analogowego
0–10 V DC
Maksymalny prąd źródła/ujścia
10 mA na wyjście
Dystrybucja zasilania
230 V AC (takie samo napięcie jak napięcie zasilania)
  
Maksymalne obciążenie 5 A na wyjście
  
Maksymalne łączne obciążenie 10 A na 4 wyjścia
  
Maksymalny prąd załączania 165 A (<20 ms) na wyjście
  
Maksymalny prąd załączania 800 A (<200 µs) na wyjście
Wejścia cyfrowe
Wejścia
4, DI1 do DI4
Zakres
Styk beznapięciowy, od 0 do 5,0 V DC, 2,2 mA, SELV (bezpieczne bardzo niskie napięcie)

Połączenia

Należy postępować zgodnie z odpowiednimi schematami instalacji i instrukcjami. Więcej informacji na temat okablowania zawiera podręcznik referencyjny dotyczący sprzętu SpaceLogic.

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-0-10V-4-PD
Rysunek: RP-C-EXT-0-10V-4-PD

Tabela: Wymagane zewnętrzne złącza

Użycie

Numer katalogowy

Odwołanie

Typ złącza

Odpowiednie do średnic kabli

mm (cale)

Oznaczenie

Kod barwny

/obudowa

Minimalna ilość zamówienia

Wejście zasilania

SXWRPCCONWWPOW

91.931.4053.1

Żeńskie

5,6–11

(0,22–0,43)

L, PE, N

Czarny

/czarny

100

Wyjścia oświetlenia

SXWRPCCONWWLIGHTPD

91.952.4453.0

Męskie

8,5–12,5

(0,34–0,49)

N, PE, L, D2, D1

D2: AO1..4

D1: COM

Pastelowy niebieski

/biały

50

Wejścia cyfrowe

SXWRPCCONWDI

91.921.2353.0 lub

Żeńskie

3,4–5,5

(0,14–0,21)

1, 2

1: DI1..4

2: RET

Jasnoniebieski

/biały

100

Złącza zewnętrzne należy zamówić oddzielnie. Złącza można zamówić od Schneider Electric w ilości 50 lub 100 sztuk, używając powyższych numerów katalogowych. Można je również zamówić bezpośrednio w firmie Wieland, korzystając z powyższych numerów referencyjnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Wieland Electric.

  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • RP-C-EXT-MS-BLE
  • RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-DALI
  • RP-C-EXT-0-10V-4
  • RP-C-EXT-REL-4
  • Commission
  • Engage