earth_america
user_standard Zaloguj się
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Dane techniczne

Dane techniczne


Produkty: RP-C-EXT-IS-BLE
Funkcje: Inżynieria, Sprzęt
Wersja produktu: 2022
2023-01-18
Kliknij, aby zobaczyć zaktualizowaną wersję, która nie została jeszcze przetłumaczona

RP-C-EXT-IS-BLE

arrow1_rotationWprowadzenie arrow1_rotationFunkcje arrow1_rotationDane techniczne
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-IS-BLE – czujnik SpaceLogic™ Insight
Rysunek: RP-C-EXT-IS-BLE – czujnik SpaceLogic™ Insight

Wprowadzenie

SpaceLogic* RP-C-EXT-IS-BLE Insight-Sensor łączy się z kontrolerami SpaceLogic RP i służy do liczenia osób, wykrywania ruchu oraz monitorowania jasności i poziomu dźwięku, a także obsługuje aplikacje oparte na technologii Bluetooth Low Energy, takie jak nadawanie „beacon” i komunikacja zdalna.

Czujnik Insight dostarcza informacje o mieszkańcach w czasie rzeczywistym, które umożliwiają natychmiastowe sterowanie urządzeniami HVAC w celu optymalizacji zużycia energii i optymalizacji środowiska w pomieszczeniu, na przykład poprzez dostosowanie prędkości wentylatora do poziomu zajętości lub wyłączenie świateł, gdy nie są zajęte.

Czujnik Insight podłącza się do sterownika RP poprzez szybkozłącze RJ45.

Trzy zaczepy sprężynowe Insight-Sensor umożliwiają szybki i łatwy montaż na płycie sufitu podwieszanego. Insight-Sensor jest dostarczany również z pierścieniem montażowym, który umożliwia montaż urządzenia w otwartym suficie.

Czujnik Insight należy do oferty produktów obejmujących moduły rozbudowy sterownika RP. Czujnik Insight można łączyć z modułami rozszerzeń RP do sterowania oświetleniem i roletami w celu realizacji automatyki pomieszczeniowej.

* Wcześniej występujący pod nazwą SmartX.

Funkcje

Czujnik SpaceLogic Insight-Sensor ma następujące funkcje:

  • Zasilanie i komunikacja za pośrednictwem magistrali pomieszczeniowej

  • Liczenie osób za pomocą czujnika termowizyjnego z obszarami detekcji konfigurowalnymi w oprogramowaniu

  • Wykrywanie ruchu przez pasywny czujnik podczerwieni

  • Pomiar jasności za pomocą czujnika oświetlenia otoczenia

  • Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego przez analogowy czujnik akustyczny, który umożliwia monitorowanie poziomu dźwięku zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i otwartych

  • Pomiar temperatury i wilgotności do obliczania punktu rosy

  • Standard Bluetooth Low Energy (BLE) do zastosowań związanych z nadawaniem sygnałów, takich jak pozycjonowanie w pomieszczeniach — usługa dostarczana przez firmy zewnętrzne

    Nadawane sygnały są zgodne ze standardowym profilem iBeacon — kompatybilnym z profilami stosowanymi przez wielu dostawców usług pozycjonowania wewnątrz budynków

  • Standard Bluetooth Low Energy dla połączeń bezprzewodowych z pilotem zdalnego sterowania RP-C-RC-BLE

  • Dioda LED stanu urządzenia

  • Przełącznik obrotowy do konfiguracji adresu

Magistrala pomieszczeniowa

Magistrala pomieszczeniowa sterownika RP umożliwia podłączenie modułów rozszerzeń sterownika RP do sterownika w celu liczenia osób, wykrywania ruchu, pomiarów jasności i poziomu ciśnienia akustycznego, komunikacji opartej na standardzie Bluetooth Low Energy oraz sterowania lampami i roletami okiennymi.

Magistrala pomieszczeniowa do sterownika RP-C Pro obsługuje maksymalnie sześć podłączonych modułów rozszerzeń RP z następującymi ograniczeniami:

  • Maksymalnie dwa moduły oświetlenia DALI

  • Maksymalnie dwa moduły rolet SMI

  • Maksymalnie siedem czujników uniwersalnych lub urządzeń Insight-Sensor

Magistrala pomieszczeniowa do zaawansowanego sterownika RP-C obsługuje maksymalnie sześć podłączonych modułów rozszerzeń RP z następującymi ograniczeniami:

  • Maksymalnie dwa moduły oświetlenia DALI

  • Maksymalnie dwa moduły rolet SMI

  • Maksymalnie czetry czujniki uniwersalne lub urządzenia Insight-Sensor

Maksymalna łączna długość magistrali pomieszczeniowej wynosi 72 m.

Liczenie osób

Czujnik termowizyjny wykrywa promieniowanie cieplne pochodzące od każdej osoby. Urządzenie stosuje zaawansowane przetwarzanie obrazu do obrazów termicznych, a wynikiem jest liczba osób, która jest cyklicznie przekazywana do sterownika RP. Informacje z urządzenia nie mogą być wykorzystane do identyfikacji osób.

Przy użyciu oprogramowania EcoStruxure Building Operation można konfigurować obszar wykrywania czujnika termowizyjnego w celu ograniczenia występowania nakładających się obszarów pomiędzy dwoma urządzeniami w celu ograniczenia do minimum ryzyka dwukrotnego zliczenia pojedynczej osoby. Obszar wykrywania można też dostosowywać w taki sposób, aby wykluczyć przedmioty emitujące ciepło, takie jak grzejniki i okna nagrzewane przez promienie słoneczne, a także w celu wykluczenia korytarzy i innych przyległych obszarów, przez które przechodzą ludzie.

Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego

Czujnik Insight mierzy poziom ciśnienia akustycznego przy użyciu rozwiązania analogowego, bez angażowania jakiegokolwiek cyfrowego przetwarzania dźwięku, kodeka czy zapisu. Każda zmierzona wartość jest wartością średnią z jednej sekundy całkowania analogowego. Pomiary wykonywane są co dwie minuty. Urządzenie nie jest w stanie nagrywać ani przesyłać strumieniowo próbek audio.

Sygnalizator Bluetooth Low Energy i zdalne sterowanie

Czujnik Insight to urządzenie obsługujące standard Bluetooth Low Energy (BLE). Czujnik Insight obsługujący nadajniki Bluetooth umożliwia pobliskim urządzeniom przenośnym z zainstalowaną aplikacją nawiązywanie komunikacji, gdy znajdują się one w pobliżu nadającego czujnika Insight. Nadajnik Bluetooth może być stosowany w takich usługach, jak pozycjonowanie urządzenia przenośnego w pomieszczeniach. Usługa i aplikacja mobilna muszą zostać dostarczone przez firmy zewnętrzne. Połączenie Bluetooth może być również stosowane do komunikacji z pilotem zdalnego sterowania RP-C-RC-BLE umożliwiającym sterowanie oświetleniem, roletami i klimatyzacją w danej strefie budynku.

Tabela: Numery katalogowe

Produkt

Numer katalogowy

RP-C-EXT-IS-BLE
SXWREISBLE10001

Dane techniczne

Parametry elektryczne
Napięcie zasilania
24 V DC
  
Zasilanie przez sterownik RP przez magistralę pomieszczeniową (RJ45)
Maksymalny pobór mocy
0,35 W
Środowisko
Temperatura otoczenia, praca
Od 0 do 50°C
Temperatura otoczenia, przechowywanie
Od -20 do +70°C
Wilgotność
Od 20 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji
Materiał
Klasa palności tworzywa sztucznego
UL94 V-0
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę
IP 20
Kolor osłony
Biały sygnałowy (RAL9003)
Parametry mechaniczne
 
action_zoom_plus_stroke
Całkowita średnica zewnętrzna
97.5 mm
Średnica montażowego otworu przejściowego
Od 75,0 do 76,0 mm
Grubość zewnętrznej podkładki
12 mm
Całkowita grubość zewnętrzna
19 mm
Grubość wewnętrzna
20 mm
Całkowita głębokość wewnętrzna
28 mm
Waga, czujnik Insight z zaczepami sprężynowymi (3x)
0,088 kg (0,194 lb)
Waga, czujnik Insight z pierścieniem montażowym
0,098 kg (0,216 lb)
Instalacja
Urządzenie z tworzywa sztucznego do mocowania jako element wpuszczony w płytę sufitu podwieszanego o grubości do 45 mm
Sprężyny montażowe pozwalają na szybki i łatwy montaż w podwieszanej piwnicy. Pierścień montażowy umożliwia instalację urządzenia w suficie za pomocą kotew do suchej zabudowy lub do puszki przyłączeniowej 102 mm (4 cale).
Zgodność
Komunikacja z serwerem EcoStruxure BMS
EcoStruxure Building Operation
wersja 4.0.1 i nowsza
Zgodność z normami
Emisja
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN 50491-5-2; FCC część 15, podczęści B i C, klasa B
Odporność
BS/EN 61000-6-2; BS/EN 50491-5-3
Radio
EN 300 328 V2.1.1
Normy bezpieczeństwa
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN 50491-3; produkt wpisany do rejestru UL 916 C-UL USA
Id. w Federalnej Komisji Łączności (FCC)
DVE-IS1
Numer certyfikatu ISED
IC: 24775-IS1
Odporność ogniowa w przestrzeniach instalacji wentylacyjnych a
UL 2043
Porty komunikacyjne
Magistrala pomieszczeniowa
RS-485
  
Podwójne porty RJ45 do konfiguracji w układzie szeregowym
  
Użyć kabla kat. 5 (lub wyższej)
  
Maksymalna łączna długość magistrali pomieszczeniowej: 72 m
Zabezpieczenie magistrali pomieszczeniowej
Tłumienie napięć nieustalonych w sygnałach komunikacyjnych i zasilaniu
Łączność bezprzewodowa
Bluetooth Low Energy
Protokół komunikacji
Produkt zgodny ze standardem Bluetooth ® 5.1 Low Energy
Częstotliwość
2,402 do 2,480 GHz
Maksymalna odległość komunikacji
Pole widzenia: 50 m
Maksymalna moc wyjściowa
3 dBm
Antena
Zintegrowana antena
Protokół nadajnika
iBeacon
Parametry sprzętowe
Mikrokontroler główny
Typ procesora CPU
ARM Cortex-M4 jednordzeniowy
Częstotliwość
38,4 MHz
SRAM (wbudowana)
256 KB
Pamięć flash (wbudowana)
1024 kB
Pamięć flash (szeregowa)
16 MB
Mikrokontroler podrzędny
Typ procesora CPU
ARM Cortex-M4 jednordzeniowy
Częstotliwość
80 MHz
SRAM (wbudowana)
320 kB
Pamięć flash (wbudowana)
1 MB
Pamięć flash (szeregowa)
2 MB
Wyposażenie dodatkowe
Wskaźnik statusu
Dioda LED (zielona i czerwona) wskazująca stan urządzenia
Przełącznik adresu
Przełącznik obrotowy od 0 do 9
Przycisk ustawiania
Włącznik przyciskowy
Liczenie osób
Czujnik
Mikrobolometr na długofalową podczerwień (LWIR)
Zasięg wykrywania
Patrz rysunek i tabela poniżej.
 
action_zoom_plus_stroke

Wysokość mocowania czujnika

Zasięg wykrywania czujnika (średnica) a

3,0 m

7,0 m (22 stopy)

2,7 m

5,8 m (19 stóp)

2,5 m

5,2 m (17 stóp)

Średnia dokładność liczenia a
Maks. 90%
Wykrywanie ruchu
Czujnik
Poczwórny pasywny czujnik podczerwieni (PIR) z soczewką Fresnela
Zasięg wykrywania
Patrz rysunek i tabela poniżej.
 
action_zoom_plus_stroke

Wysokość mocowania czujnika

Zasięg wykrywania czujnika (średnica)

3,0 m

8,6 m

2,7 m

8,0 m

2,5 m

7,4 m

Pomiary jasności
Czujnik
Czujnik oświetlenia otoczenia (ALS)
 
action_zoom_plus_stroke
Wrażliwość widmowa
Ludzkie oko
Zakres jasności
0–10 000 lx
Pole widzenia
30 stopni względem płaszczyzny pionowej
Pomiary poziomu ciśnienia akustycznego
Czujnik
Czujnik ciśnienia akustycznego w układzie mikroelektromechanicznym (MEMS)
Ciśnienie dynamiczne
35 do 79 dBA
Dokładność
+/- 3 dBA
Przepustowość
10 Hz do 8 kHz
Pomiary temperatury
Zakres
Od 0 do 50°C
Dokładność
+/-1°C (+/-1,8°F)
Pomiary wilgotności
Zakres
0 do 100% RH
Dokładność
+/-4% (w zakresie od 20 do 80% RH)
  
+/-4% (poza zakresem od 20 do 80% RH)
  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-DALI
  • RP-C-EXT-0-10V-4
  • RP-C-EXT-REL-4
  • Commission
  • Engage
  • RP-C-RC-BLE