El móduclo de luz RP-C-EXT-DALI conecta con los controladores de sala RP-C y proporciona expansión I/O para control de iluminación con DALI (interfaz de iluminación direccionable digital).
El módulo de luz DALI permite controlar las luces equipadas con contrapesos DALI (engranaje de control DALI).
El módulo de luz DALI es un dispositivo de control con la certificación DALI-2 (controlador de aplicación). Cumplir con DALI-2 significa beneficios como interoperabilidad mejorada e instalación y mantenimiento más fáciles. El módulo de luz DALI puede usarse con productos de las versión DALI-1, ya que DALI-2 está diseñado para ser compatible con la versión DALI-1.
La iluminación se puede controlar mediante la detección de movimiento del RP-C y la medición de la intensidad de la luz proporcionada por el multisensor o sensores SmartX Sensors conectados al RP-C.
El módulo de luz DALI es parte de los módulos de expansión RP Series para una solución de sala conectada y pueden combinarse con otros módulos de esta gama de productos.
El módulo de luz DALI tiene las siguientes características:
Potencia y comunicaciones mediante bus de la sala
Dispositivo de control con certificación DALI-2 (controlador de aplicación)
Dirección de grupo e individual de dispositivos DALI
Un canal DALI, que se divide en cuatro salidas, para la alimentación del bus DALI y el control de hasta 32 luces
Hasta 16 grupos DALI para control de luces habitual
Cuatro entradas digitales para conectar los interruptores de luz y los contactos de ventana
Apropiado para montaje en techos
Conectores Wieland para una instalación rápida y sencilla
Conectar aplicaciones móviles para la configuración de comodidad de espacio
LED de estado para el dispositivo
Interruptor giratorio para configuración de direcciones
La interfaz DALI-2 tiene las siguientes características:
Los grupos DALI pueden combinar luces con independencia de las salidas a las que pertenecen.
Las luces que pertenecen al mismo grupo DALI se controlan de forma simultánea para los ajustes de encender/apagar, bajar la intensidad y temperatura de color (blanco personalizable).
Gestión de alarmas de contrapeso y lámpara
Direccionamiento automático de luces
El bus de sala RP-C permite conectar los módulos RP Series Expansion y multisensores al controlador para la detección de movimiento, medición de luminosidad, comunicación con el control remoto (RP-C-RC-BLE) y control de luces eléctricas y persianas de ventana.
El bus de sala RP-C admite hasta seis módulos de expansión RP Series y multisensores con las siguientes restricciones:
Máximo de dos módulos de luz DALI
Máximo de dos módulos de persiana SMI
Máximo de cuatro multisensores
Longitud total máxima del bus de sala es de 72 m (236 ft)
La aplicación móvil Engage permite controlar la temperatura ambiente, la velocidad de ventilador y los paneles y persianas directamente desde un smartphone. Un usuario puede gestionar estos parámetros cuando la aplicación se conecte al controlador RP-C.
La aplicación móvil Engage es gratuita y se encuentra disponible para su descarga en Google Play y Apple App Store.
Consulte la ficha técnica de Engage para obtener información adicional.
Producto |
Número de pieza |
RP-C-EXT-DALI
|
SXWREDALI110001
|
DIN-RAIL-CLIP, brida de carril DIN
paquete de 25 piezas
|
SXWDINEND10001
|
Características eléctricas | |||||||||||||
Tensión nominal
|
De 100 a 277 VCA
|
||||||||||||
Rango de tensiones de funcionamiento
|
+/-10 %
|
||||||||||||
Frecuencia
|
50/60 Hz
|
||||||||||||
Consumo de potencia
|
10 VA
|
||||||||||||
Consumo de potencia de bus de sala
|
0,3 W (24 VDC)
|
||||||||||||
Categoría de sobretensión
|
III
|
||||||||||||
Entorno | |||||||||||||
Temperatura ambiente, funcionamiento
|
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
|
||||||||||||
Temperatura ambiente, almacenamiento
|
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
|
||||||||||||
Humedad
|
20 a 90 % humedad relativa sin condensación
|
||||||||||||
Grado de contaminación
|
2
|
||||||||||||
Material | |||||||||||||
Índice de protección del plástico
|
UL94 V-0
|
||||||||||||
Índice de protección de acceso
|
IP 20
|
||||||||||||
Características mecánicas | |||||||||||||
Dimensiones
|
198 An x 110 Al x 64 P mm (7,8 an x 4,3 Al x 2,5 P pulgadas)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Peso
|
0.352 kg (0.776 lb)
|
||||||||||||
Instalación
|
Carril DIN o superficie plana
|
||||||||||||
Conectores
|
Entrada de potencia: conector de 1 x 3 Wieland GST15i3
|
||||||||||||
Salidas de luz: conector de 4x2-pin Wieland GST15i2
|
|||||||||||||
Salidas digitales: conector de 4 x 2-pin Wieland GST15i2
|
|||||||||||||
Compatibilidad del software | |||||||||||||
Software de EcoStruxure Building Operation
|
versión 3.2 y posterior
|
||||||||||||
Cumplimiento de normativas | |||||||||||||
Emisiones
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-parte B, Clase B
|
||||||||||||
Inmunidad
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
||||||||||||
Estándares de seguridad
|
Clasificación EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US
|
||||||||||||
Actuación del fuego en espacios con aire
a
|
UL 2043
|
||||||||||||
a) El módulo de luz RP-C-EXT-DALI está aprobado para el pleno de sus aplicaciones. | |||||||||||||
Interfaz de iluminación con dirección digital
|
IEC 62386-101; IEC 62386-103
|
||||||||||||
Puertos de comunicación | |||||||||||||
Bus de la sala
|
RS-485
|
||||||||||||
Puertos duales RJ45 para configuraciones margarita
|
|||||||||||||
Use un cable Cat 5 (o superior)
|
|||||||||||||
Longitud total máxima del bus de sala: 72 m (236 ft)
|
|||||||||||||
Protección de bus de sala
|
Supresores del voltaje transitorio en señales de comunicación y potencia
|
||||||||||||
Hardware | |||||||||||||
Microcontrolador principal | |||||||||||||
Tipo de CPU
|
ARM Cortex-M4 de un núcleo
|
||||||||||||
Frecuencia
|
80 MHz
|
||||||||||||
SRAM (integrada)
|
320 KB
|
||||||||||||
Memoria flash (integrada)
|
1024 KB
|
||||||||||||
Memoria | |||||||||||||
Memoria Flash NOR
|
16 MB
|
||||||||||||
Microcontrolador DALI | |||||||||||||
Tipo de CPU
|
ARM Cortex-M0 de un núcleo
|
||||||||||||
Frecuencia
|
32 MHz
|
||||||||||||
SRAM (integrada)
|
8 KB
|
||||||||||||
Memoria flash (integrada)
|
64 KB
|
||||||||||||
Hardware adicional | |||||||||||||
Indicador de estado
|
LED (verde y rojo) que muestra el estado del dispositivo
|
||||||||||||
Interruptor de dirección
|
Interruptor giratorio 0 a 9
|
||||||||||||
Establecer botón
|
Interruptor de botón
|
||||||||||||
Salidas de luz DALI | |||||||||||||
Salidas
|
4, luz 1 a luz 4
|
||||||||||||
Las cuatro salidas comparten un canal DALI. | |||||||||||||
Terminales de salida
|
DA+ y DA-
|
||||||||||||
Voltaje de bus DALI
|
18 VDC
|
||||||||||||
Corriente máxima
|
250 mA
|
||||||||||||
Corriente de suministro garantizada
|
64 mA
|
||||||||||||
Longitud de cable máxima
|
Consulte la Guía de referencias para hardware - SmartX Controller
|
||||||||||||
Dispositivos DALI | |||||||||||||
Equipo de control compatible
|
Consultar la siguiente tabla.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
a) Se admite el tipo de color Tc (Temperatura de color) de la Parte 209 de la norma IEC 62386. | |||||||||||||
Entradas digitales | |||||||||||||
Entradas
|
4, de DI1 a DI4
|
||||||||||||
Rango
|
Contacto seco, 0 a 5,0 VDC, 2.2 mA
|
Siga los diagramas e instrucciones del cableado para una correcta instalación. Para obtener más información sobre el cableado, consulte la guía de referencia del hardware.
Uso |
Número de pieza |
Referencia |
Tipo de conector |
Adecuado para diámetros de cable mm (pulgadas) |
Marca |
Color de código /alojamiento |
Cantidad mínima de pedido |
Entrada de suministro de potencia |
SXWRPCCONWWPOW |
91.931.4053.1 |
Hembra |
5.6–11 (0.22–0.43) |
L, PE, N |
Negro /Negro |
100 |
Salidas DALI |
SXWRPCCONWWLIGHT |
91.922.3453.0 |
Macho |
6–7.7 (0.24–0.30) |
D2, D1 D2: DA+ D1: DA- |
Azul pastel /Blanco |
100 |
Entradas digitales |
SXWRPCCONWDI |
91.921.2353.0 |
Hembra |
3.4–5.5 (0.14–0.21) |
1, 2 1: DI1..4 2: RET |
Azul claro /Blanco |
100 |
Los conectores externos deben pedirse por separado. Los conectores se pueden pedir en cantidades de 50 o 100 a Schneider Electric usando los números de parte mencionados anteriormente. Los conectores también se pueden pedir directamente a Wieland utilizando los números de referencia anteriores. Para más información, consulte el sitio web de Wieland Electric.