earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
Funcionalidades: Ingeniería, Hardware
Versión del producto: 3.2
17/09/2020
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones arrow1_rotationConexiones
 
action_zoom_plus_stroke Módulo de persiana de alto voltaje SMI RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
Figura: Módulo de persiana de alto voltaje SMI RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD

Introducción

El módulo de persiana RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD SMI se conecta a los controladores de la sala RP-C y proporciona una expansión de E/S para el control de los motores (accionamientos) de la red de CA con SMI (Interfaz de Motor Estándar para aplicaciones de CA).

El módulo de persiana SMI es un actuador (controlador) certificado y registrado por SMI que cumple con la versión 3.0 de SMI. SMI 3.0 ofrece un mantenimiento simplificado, nuevas funciones, mayor robustez y alta compatibilidad. El módulo puede ser usado con productos de la versión 2.0 de SMI porque la interfaz es compatible con la versión anterior.

El módulo de persianas de alto voltaje SMI permite el control y la alimentación (230 VCA) de persianas venecianas motorizadas, persianas enrollables, toldos y otros productos de sombra (típicamente para uso exterior).

El módulo de persiana SMI es parte de los módulos de RP Series Expansion para una solución de sala conectada y pueden combinarse con otros módulos de esta gama de productos.

Características

El módulo de persiana de alto voltaje tiene las siguientes características:

  • Potencia y comunicaciones mediante bus de la sala

  • Un canal SMI, que se divide en cuatro salidas, para el control SMI de las persianas alimentadas con 230 VCA (apertura, cierre, posicionamiento)

  • Cuatro entradas digitales para conectar interruptores ciegos y los contactos de ventana

  • Conectores Wieland para una instalación rápida y sencilla

  • Conectar aplicaciones móviles para la configuración de comodidad de espacio

  • LED de estado para el dispositivo

  • Un LED de estado para cada salida ciega

  • Interruptor giratorio para configuración de direcciones

Control de persiana SMI

La interfaz SMI tiene las siguientes características:

  • Se pueden controlar eléctricamente hasta 16 motores o accionamientos de persiana en paralelo (siempre que no se superen los límites de carga)

  • Posicionamiento intermedio de alta precisión

  • Información del motor con información de diagnóstico

Bus de la sala

El bus de sala RP-C permite conectar los móduclos RP Series Expansion y multisensores al controlador para la detección de movimiento, medición de luminosidad, comunicación con el control remoto (RP-C-RC-BLE) y control de luces eléctricas y persianas de ventana.

El bus de sala RP-C admite hasta seis módulos de expansión RP Series y multisensores con las siguientes restricciones:

  • Máximo de dos módulos de luz DALI

  • Máximo de dos módulos de persiana SMI

  • Máximo de cuatro multisensores

Longitud total máxima del bus de sala es de 72 m (236 ft)

Conectar aplicaciones móviles

La aplicación móvil Engage permite controlar la temperatura ambiente, la velocidad de ventilador y los paneles y persianas directamente desde un smartphone. Un usuario puede gestionar estos parámetros cuando la aplicación se conecte al controlador RP-C.

La aplicación móvil Engage es gratuita y se encuentra disponible para su descarga en Google Play y Apple App Store.

Consulte la ficha técnica de Engage para obtener información adicional.

Tabla: Números de referencia

Producto

Número de pieza

RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
SXWRESMI4HVPD10001

DIN-RAIL-CLIP, brida de carril DIN

paquete de 25 piezas

SXWDINEND10001

Especificaciones

Características eléctricas
Tensión nominal
230 V CA
Rango de tensiones de funcionamiento
+/-10 %
Frecuencia
50/60 Hz
Consumo de corriente máximo
8 A
Consumo de potencia de bus de sala
0,3 W (24 VDC)
Protección
Se necesita fusible externo máximo 16 A (disyuntor)
Categoría de sobretensión
III
Entorno
Temperatura ambiente, funcionamiento
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura ambiente, almacenamiento
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
Humedad
20 a 90 % humedad relativa sin condensación
Grado de contaminación
2
Material
Índice de protección del plástico
UL94 V-0
Índice de protección de acceso
IP 20
Características mecánicas
Dimensiones
198 An x 110 Al x 64 P mm (7,8 an x 4,3 Al x 2,5 P pulgadas)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso
0.405 kg (0.893 lb)
Instalación
Carril DIN o superficie plana
Conectores
Entrada de potencia: conector de 1 x 3 Wieland GST15i3
  
Salidas de persiana: conector de 4 x 5-pin Wieland GST15i5
  
Salidas digitales: conector de 4 x 2-pin Wieland GST15i2
Compatibilidad del software
Software de EcoStruxure Building Operation
versión 3.2 y posterior
Cumplimiento de normativas
Emisiones
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-parte B, Clase B
Inmunidad
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Estándares de seguridad
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3
Puertos de comunicación
Bus de la sala
RS-485
  
Puertos duales RJ45 para configuraciones margarita
  
Use un cable Cat 5 (o superior)
  
Longitud total máxima del bus de sala: 72 m (236 ft)
Protección de bus de sala
Supresores del voltaje transitorio en señales de comunicación y potencia
Hardware
Tipo de CPU
ARM Cortex-M4 de un núcleo
Frecuencia
80 MHz
SRAM (integrada)
320 KB
Memoria flash (integrada)
512 KB
Memoria Flash NOR
16 MB
Indicador de estado
LED (verde y rojo) que muestra el estado del dispositivo
Indicador de estado ciego
Un LED de estado (verde) para cada salida
Interruptor de dirección
Interruptor giratorio 0 a 9
Establecer botón
Interruptor de botón
Salidas ciegas
Salidas de control de motor SMI para motores de persiana de 230 VCA.
Salidas
4, panel 1 a panel 4
Terminales de salida
N, PE, L, I+ e I-
Versión de SMI
3.0
Número de canales SMI
1
Número total máximo de motores de persiana (accionamientos)
16
Distribución de potencia
230 VAC (mismo voltaje que suministro de potencia)
  
Máximo 2 A de carga por salida
  
Máximo 8 A de carga total para las 4 salidas
Entradas digitales
Entradas
4, de DI1 a DI4
Rango
Contacto seco, 0 a 5,0 VDC, 2.2 mA

Conexiones

Siga los diagramas e instrucciones del cableado para una correcta instalación. Para obtener más información sobre el cableado, consulte la guía de referencia del hardware.

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
Figura: RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD

Tabla: Se requieren conectores externos

Uso

Número de pieza

Referencia

Tipo de conector

Adecuado para diámetros de cable

mm (pulgadas)

Marca

Color de código

/alojamiento

Cantidad mínima de pedido

Entrada de suministro de potencia

SXWRPCCONWWPOW

91.931.4053.1

Hembra

5.6–11

(0.22–0.43)

L, PE, N

Negro

/Negro

100

Salidas ciegas

SXWRPCCONWBLSMI

91.952.4053.1

Macho

8.5–12.5

(0.34–0.49)

N, PE, 1, 2

1: L

2: I+

3: I-

Negro

/Negro

50

Entradas digitales

SXWRPCCONWDI

91.921.2353.0

Hembra

3.4–5.5

(0.14–0.21)

1, 2

1: DI1..4

2: RET

Azul claro

/Blanco

100

Los conectores externos deben pedirse por separado. Los conectores se pueden pedir en cantidades de 50 o 100 a Schneider Electric usando los números de parte mencionados anteriormente. Los conectores también se pueden pedir directamente a Wieland utilizando los números de referencia anteriores. Para más información, consulte el sitio web de Wieland Electric.

La compatibilidad con el tipo y las características de los motores de persianas debe ser verificada en una etapa temprana de su proyecto. En caso de duda, es posible que se requieran pruebas adicionales.

  • RP-C
  • RP-C-EXT-MS-BLE
  • RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-DALI
  • RP-C-EXT-0-10V-4
  • RP-C-EXT-REL-4
  • Engage