El móduclo de luz RP-C-EXT-0-10V-4 conecta con los controladores de sala RP-C y proporciona expansión I/O para control de iluminación 0-10V.
El módulo de luz 0-10V permite el control de luces equipadas con contrapesos.
La iluminación se puede controlar mediante la detección de movimiento del RP-C y la medición de la intensidad de la luz proporcionada por el multisensor o sensores SmartX Sensors conectados al RP-C.
El módulo de luz 0-10V es parte de los módulos de expansión RP Series para una solución de sala conectada y pueden combinarse con otros módulos de esta gama de productos.
El módulo de luz 0-10V tiene las siguientes características:
Potencia y comunicaciones mediante bus de la sala
Cuatro salidas de control de luz
Cuatro entradas digitales para conectar los interruptores de luz y los contactos de ventana
Apropiado para montaje en techos
Conectores Wieland para una instalación rápida y sencilla
Conectar aplicaciones móviles para la configuración de comodidad de espacio
LED de estado para el dispositivo
Interruptor giratorio para configuración de direcciones
La interfaz análoga tiene las siguientes características:
Control independiente de cada una de las cuatro salidas.
Las luces en cada salida pertenecen al mismo grupo y, por tanto, están conectadas de forma simultánea (la misma configuración ON / OFF / Dimming).
El bus de sala RP-C permite conectar los módulos RP Series Expansion y multisensores al controlador para la detección de movimiento, medición de luminosidad, comunicación con el control remoto (RP-C-RC-BLE) y control de luces eléctricas y persianas de ventana.
El bus de sala RP-C admite hasta seis módulos de expansión RP Series y multisensores con las siguientes restricciones:
Máximo de dos módulos de luz DALI
Máximo de dos módulos de persiana SMI
Máximo de cuatro multisensores
Longitud total máxima del bus de sala es de 72 m (236 ft)
La aplicación móvil Engage permite controlar la temperatura ambiente, la velocidad de ventilador y los paneles y persianas directamente desde un smartphone. Un usuario puede gestionar estos parámetros cuando la aplicación se conecte al controlador RP-C.
La aplicación móvil Engage es gratuita y se encuentra disponible para su descarga en Google Play y Apple App Store.
Consulte la ficha técnica de Engage para obtener información adicional.
Producto |
Número de pieza |
RP-C-EXT-0-10V-4
|
SXWRE010410001
|
DIN-RAIL-CLIP, brida de carril DIN
paquete de 25 piezas
|
SXWDINEND10001
|
Características eléctricas | |
Tensión nominal
|
De 100 a 277 VCA
|
Rango de tensiones de funcionamiento
|
+/-10 %
|
Frecuencia
|
50/60 Hz
|
Consumo de potencia
|
10 VA
|
Consumo de potencia de bus de sala
|
0,3 W (24 VDC)
|
Categoría de sobretensión
|
III
|
Entorno | |
Temperatura ambiente, funcionamiento
|
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
|
Temperatura ambiente, almacenamiento
|
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
|
Humedad
|
20 a 90 % humedad relativa sin condensación
|
Grado de contaminación
|
2
|
Material | |
Índice de protección del plástico
|
UL94 V-0
|
Índice de protección de acceso
|
IP 20
|
Características mecánicas | |
Dimensiones
|
198 An x 110 Al x 64 P mm (7,8 an x 4,3 Al x 2,5 P pulgadas)
|
|
|
Peso
|
0.438 kg (0.965 lb)
|
Instalación
|
Carril DIN o superficie plana
|
Conectores
|
Entrada de potencia: conector de 1 x 3 Wieland GST15i3
|
Salidas de luz: conector de 4x2-pin Wieland GST15i2
|
|
Salidas digitales: conector de 4 x 2-pin Wieland GST15i2
|
|
Compatibilidad del software | |
Software de EcoStruxure Building Operation
|
versión 3.2 y posterior
|
Cumplimiento de normativas | |
Emisiones
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-parte B, Clase B
|
Inmunidad
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
Estándares de seguridad
|
Clasificación EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US
|
Actuación del fuego en espacios con aire
a
|
UL 2043
|
a) El módulo de luz RP-C-EXT-0-10V-4 está aprobado para el pleno de sus aplicaciones. | |
Puertos de comunicación | |
Bus de la sala
|
RS-485
|
Puertos duales RJ45 para configuraciones margarita
|
|
Use un cable Cat 5 (o superior)
|
|
Longitud total máxima del bus de sala: 72 m (236 ft)
|
|
Protección de bus de sala
|
Supresores del voltaje transitorio en señales de comunicación y potencia
|
Hardware | |
Tipo de CPU
|
ARM Cortex-M4 de un núcleo
|
Frecuencia
|
80 MHz
|
SRAM (integrada)
|
320 KB
|
Memoria flash (integrada)
|
512 KB
|
Memoria Flash NOR
|
16 MB
|
Indicador de estado
|
LED (verde y rojo) que muestra el estado del dispositivo
|
Interruptor de dirección
|
Interruptor giratorio 0 a 9
|
Establecer botón
|
Interruptor de botón
|
Salidas de luz 0-10V | |
Salidas
|
4, luz 1 a luz 4
|
Terminales de salida
|
AOn (n: de 1 a 4) y COM
|
Voltaje de salida analógica
|
0 a 10 V CC
|
Máxima corriente de suministro/drenaje
|
10 mA por salida
|
Entradas digitales | |
Entradas
|
4, de DI1 a DI4
|
Rango
|
Contacto seco, 0 a 5,0 VDC, 2.2 mA
|
Siga los diagramas e instrucciones del cableado para una correcta instalación. Para obtener más información sobre el cableado, consulte la guía de referencia del hardware.
Uso |
Número de pieza |
Referencia |
Tipo de conector |
Adecuado para diámetros de cable mm (pulgadas) |
Marca |
Color de código /alojamiento |
Cantidad mínima de pedido |
Entrada de suministro de potencia |
SXWRPCCONWWPOW |
91.931.4053.1 |
Hembra |
5.6–11 (0.22–0.43) |
L, PE, N |
Negro /Negro |
100 |
Salidas de luz |
SXWRPCCONWWLIGHT2 |
91.922.3353.0 |
Macho |
6–7.7 (0.24–0.30) |
2, 1 2: AO1..4 1: COM |
Azul claro /Blanco |
100 |
Entradas digitales |
SXWRPCCONWDI |
91.921.2353.0 |
Hembra |
3.4–5.5 (0.14–0.21) |
1, 2 1: DI1..4 2: RET |
Azul claro /Blanco |
100 |
Los conectores externos deben pedirse por separado. Los conectores se pueden pedir en cantidades de 50 o 100 a Schneider Electric usando los números de parte mencionados anteriormente. Los conectores también se pueden pedir directamente a Wieland utilizando los números de referencia anteriores. Para más información, consulte el sitio web de Wieland Electric.