earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Specifiche

Specifiche


Prodotti: RP-IO
Funzionalità: Ingegneria, Hardware
Versione del prodotto: 2023, 2024
03/10/2023

EasyLogic RP-IO

 
action_zoom_plus_stroke Peso, RP-IO-16E-M-24V
Figura: Peso, RP-IO-16E-M-24V

Introduzione

Il modulo EasyLogic™ RP-IO fornisce un'espansione I/O all'applicazione HVAC su BACnet MS/TP. Il modulo I/O può condividere le risorse I/O nelle applicazioni funzionando negli automation server, nei controllori RP and MP o in sistemi di terze parti. Con il supporto di allarmi locali e trend log locali, il modulo I/O evita un traffico non necessario sulla rete essendo comunque in grado di registrare importanti informazioni a livello locale. Il modulo I/O può essere installato vicino a impianti sul campo, lontano dall'automation server o dal controllore RP o MP.

L'RP-IO ha le seguenti funzionalità:

  • Supporto nativo BACnet MS/TP

  • Gamma completa di modelli di moduli I/O

  • Mix versatile di punti I/O di bordo

  • Alimentatore integrato isolato

  • Coperture morsetti opzionali

  • Monitoraggio avanzato

  • Sensori ambiente attivi SpaceLogic

  • Supporto totale software EcoStruxure Building Operation, con strumenti di ingegneria efficaci

È possibile utilizzare un massimo di tre moduli RP-IO con un controller RP o MP. Per ulteriori informazioni, vedere le Linee guida architettoniche.

Supporto nativo BACnet MS/TP

La gamma EasyLogic di controllori RP e MP e moduli RP-IO I/O comunica nativamente con server di automazione e dispositivi di campo utilizzando il protocollo BACnet MS/TP.

La porta RS-485 con morsettiera a vite a 3 poli è utilizzata per il collegamento alla rete BACnet MS/TP.

Gamma completa di modelli di moduli I/O

La gamma EasyLogic RP-IO di moduli I/O basati su BACnet MS/TP include due diversi modelli, che offrono due diversi set di tipi di punti I/O, denominati 12A e 16E. I due modelli supportano l'alimentazione a 24 VAC/DC.

 
action_zoom_plus_stroke

Modelli con un mix versatile di punti I/O

I modelli RP-IO-12A e -16E forniscono 12 o 16 punti I/O, formati da due diverse serie di tipi di punti I/O. Il versatile mix di punti I/O corrisponde a un'ampia varietà di tipi di applicazioni HVAC. Gli ingressi/uscite universali sono estremamente flessibili e possono essere configurati, alternativamente, come ingressi o uscite.

Tabella: Tipi di punti I/O per modelli RP-IO

Tipi di punti I/O

Modello RP-IO-12A

Modello RP-IO-16E

I/O universali

Tipo Ub

8

16

Uscite relè a stato solido

(MOSFET)

4

-

Tabella: Configurazioni per tipi di punti I/O

Configurazioni

I/O universali

Tipo Ub

Uscita relè a stato solido

(MOSFET)

Ingressi digitali

-

Ingressi contatori

-

Ingressi bilanciati

-

Ingressi in tensione

(da 0 a 10 V DC)

-

Ingressi in corrente

(da 0 a 20 mA)

-

Ingressi sonde di temperatura

-

Ingressi resistivi

-

Uscite in tensione

(da 0 a 10 V DC)

-

Uscite digitali

-

Uscite impulsive digitali

-

Uscite PWM

-

Uscita a tre stati

-

Uscite impulsive a tre stati

-

Ingressi/uscite universali

Gli ingressi universali sono ideali per i punti di temperatura, pressione, flusso, punti di stato e altri tipi di punti simili all'interno del sistema di controllo di un edificio.

Gli ingressi/uscite universali sono utilizzati di solito come ingressi di conteggio nelle applicazioni. Sono altresì utilizzati come ingressi bilanciati nelle applicazioni di sicurezza, in cui è fondamentale accertarsi se un cavo (non) è tagliato o in corto circuito. Questi eventi forniscono al sistema indicazioni separate relativamente agli allarmi e agli eventi stessi.

Per tutti gli ingressi analogici, si possono definire soglie massime e minime per individuare automaticamente i valori superiori e inferiori al range.

Gli ingressi/uscite universali sono in grado di supportare uscite analogiche in tensione. Gli ingressi/uscite universali, pertanto, supportano un'ampia gamma di dispositivi come ad esempio gli attuatori.

Solo i dispositivi con ingressi e uscite per apparecchiature con tensione extra bassa (SELV/PELV) devono essere collegati agli ingressi e uscite universali.

Uscite relè a stato solido

Le uscite del relè allo stato solido (SSR) possono essere utilizzate in molte applicazioni per attivare o disattivare 24 VAC o 24 VDC per carichi esterni come attuatori, relè o indicatori. Gli SSR sono silenziosi e non risentono in maniera negativa dell'usura del contatto del relè.

Alimentatore integrato isolato

Il dispositivo è dotato di un alimentatore integrato predisposto per valori di potenza in ingresso pari a 24 V CA o 24 V CC. L'ingresso di alimentazione CA/CC è isolato galvanicamente dall'elettronica. In questo modo si minimizza il rischio di danno dovuto alle correnti di terra, consentendo al contempo il cablaggio dell'alimentazione in ingresso senza problemi di corrispondenza della polarità CA. Con l'ingresso di alimentazione CA/CC isolato, è possibile utilizzare un trasformatore centrale per molti dispositivi, invece di un trasformatore per ogni dispositivo, per ridurre i costi di installazione.

Coperture morsetti opzionali

Tutti i modelli RP-IO possono essere dotati di coperture per limitare l'accesso ai terminali a vite e ai cavi.

Monitoraggio avanzato

Il modulo I/O supporta trend e allarmi locali, abilitando il funzionamento locale quando il modulo I/O è offline.

Con valori di default definiti dall'utente, le uscite del modulo I/O si troveranno in una condizione prevedibile in caso di mancanza di alimentazione.

Il backup della memoria senza batterie contribuisce ad evitare perdite di dati e consente un ripristino rapido e fluido dopo assenza di tensione.

In WorkStation, è possibile aggiornare il firmware di moduli I/O multipli nello stesso momento e con un tempo di fermo minimo. Il server EcoStruxure BMS tiene traccia del firmware installato per supportare backup, ripristino e sostituzione dei moduli I/O. Il server può ospitare moduli I/O con diverse versioni del firmware.

Sensori ambiente attivi SpaceLogic

Il sensore EasyLogic fornisce una soluzione conveniente per misurare, controllare e comunicare la temperatura. I sensori sono collegati agli ingressi analogici del controller RP o MP. Il sensore EasyLogic è disponibile in due modelli con diverse interfacce utente, una cover cieca o un display LCD con pulsanti per il controllo del setpoint. Per ulteriori informazioni, vedere la scheda delle specifiche dei Sensori EasyLogic - Sensori di temperatura - Analogici.

 
action_zoom_plus_stroke Sensori EasyLogic
Figura: Sensori EasyLogic

Supporto totale software EcoStruxure Building Operation

La potenza del modulo I/O si espleta completamente quando si trova a far parte di un EcoStrucure BMS, che fornisce i seguenti benefici:

  • Interfaccia WorkStation/WebStation

  • Scoperta dei dispositivi

  • Efficienza di progettazione

Interfaccia WorkStation/WebStation

WorkStation e WebStation forniscono un'esperienza utente coerente a prescindere dal server dell'EcoStruxure BMS a cui l'utente è collegato. L'utente può collegarsi al server dell'EcoStruxure BMS primario per progettare, mettere in servizio, effettuare la supervisione e monitorare i moduli I/O e i controllori RP e MP. Per maggiori informazioni, consultare i fogli delle specifiche relativi a WorkStation e WebStation.

Scoperta dei dispositivi

Il Device Discovery migliorato in WorkStation consente di identificare facilmente i moduli I/O su una rete BACnet e di associare ai moduli I/O il rispettivo server primario.

Efficienza di programmazione

È possibile effettuare la programmazione e la manutenzione dei moduli I/O in modo efficace utilizzando le funzionalità di riutilizzo di EcoStruxure Building Operation. Con tali funzionalità, è possibile creare oggetti di libreria (tipi personalizzati) per un'applicazione dei moduli I/O completa che contenga configurazioni di punti di I/O e tutti gli oggetti necessari quali trend e allarmi. L'applicazione dei moduli I/O nella libreria dei tipi personalizzati è riutilizzabile con tutti i moduli IP-IO dello stesso modello. L'applicazione dei moduli I/O può essere utilizzata come base per la creazione di nuovi moduli I/O utilizzabili per applicazioni simili. L'applicazione dei moduli I/O può essere modificata e le modifiche sono automaticamente replicate su tutti i moduli I/O, nonostante ciascun modulo I/O mantenga i propri valori locali.

WorkStation supporta la programmazione online e offline di moduli I/O. Le modifiche alla configurazione possono essere effettuate online oppure offline in modalità database. In modalità database, le modifiche vengono salvate nel database EcoStruxure Building Operation di modo da poterle applicare ai moduli I/O in un secondo momento.

Project Configuration Tool consente di effettuare tutta la programmazione off-site, senza necessità di hardware fisico, minimizzando così il tempo speso in loco. Si possono avviare virtualmente gli EcoStruxure BMS server e programmare i controllori RP e MP e i moduli I/O prima della distribuzione delle applicazioni a server, controllori e moduli I/O in loco. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla scheda tecnica di Project Configuration Tool.

Tabella: Codici d'ordine per EasyLogic RP-IO

Prodotto

Codice d'ordine

RP-IO-12A-M-24V
SXWRIOF12AM10001
RP-IO-16E-M-24V
SXWRIOF16EM10001

Tabella: Codici d'ordine per accessori RP-IO

Prodotto

Codice d'ordine

Coperture opzionali
SXWRPCCOV10001
DIN-RAIL-CLIP, parte finale della clip per guida-DIN
Confezione da 25 pezzi
SXWDINEND10001

Per maggiori informazioni sui numeri dei componenti per gli accessori di connettività della rete, vedere la Per maggior informazioni, consulta Guida di selezione prodotto - EcoStruxure Building ..

Specifiche

Ingresso AC
Tensione nominale
24 V AC
Range di tensione d'esercizio
+/-15 %
Frequenza
50/60 Hz
Massimo consumo di energia elettrica
7 VA
Protezione ingresso energia elettrica
Soppressione MOV e fusibile interno
Ingresso DC
Tensione nominale
Da 24 a 30 V DC
Range di tensione d'esercizio
Da 21 a 33 V DC
Massimo consumo di energia elettrica
3 W
Protezione ingresso energia elettrica
Soppressione MOV e fusibile interno
Ambiente
Temperatura ambiente, in funzione
da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Temperatura ambiente, in magazzino
Da -40 a +70 °C (da -40 a +158 °F)
Umidità massima
95% RH (senza condensa)
Materiale
Classificazione fiamma plastica
UL94 V-0
Classificazione protezione ingresso
IP 20
Meccaniche
Dimensioni
180 L x 110 H x 64 P mm (7,1 L x 4,3 H x 2,5 P pollici)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso, RP-IO-12A-M-24V
0,336 kg (0,741 lb)
Peso, RP-IO-16E-M-24V
0,334 kg (0,736 lb)
Installazione consigliata
Guida DIN o superficie piatta in un quadro a
Blocchi morsettiere
Alimentazione e I/O: fissi
  
Comunicazioni BACnet MS/TP: rimovibile
Coperture opzionali
Dimensioni
181 L x 164 H x 64 P mm (7,1 L x 6,5 H x 2,5 P pollici)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso, coperture opzionali
0.070 kg (0.154 lb)
Compatibilità
Comunicazione ai server EcoStruxure BMS
EcoStruxure Building Operation
versione 5.0.1 e successive
Dichiarazioni di conformità
Emissione
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe B
Immunità
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
Standard sicurezza
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US Listed a
Incendio in spazi con trattamento dell'aria a
UL 2043
Porte di comunicazione
Porta RS-485
RS-485 (morsettiera a vite a 3 poli)
  
Soppressori tensione transiente su segnali di comunicazione
Caratteristiche del ricetrasmettitore RS-485
Tipo ricetrasmettitore
Modalità di sicurezza
  
Non isolato
Polarizzazione esterna
Nessuno richiesto
Carico unità totale (Unit Load, UL) per dispositivo
Massimo 0.5 UL
Comunicazione
BACnet
BACnet MS/TP, lunghezza massima del bus: 1200 m (4000 ft), Baud rate massima: 76800
  
BTL B-ASC (controllore specifico applicazione BACnet) a
CPU
Frequenza
500 MHz
Tipo
ARM Cortex-A7 single-core
SRAM interno
6 MB
Memoria flash NOR
32 MB
Backup della memoria
128 kB a , FRAM, non volatile
Ingressi/uscite universali
Canali, RP-IO-12A-M-24V
8 Ub, da Ub1 a Ub8
Canali, RP-IO-16E-M-24V
16 Ub, da Ub1 a Ub16
Valori massimi assoluti
Da -0,5 a +24 V DC
Risoluzione converter A/D
16 bit
Protezione ingresso/uscita universali
Soppressore tensione transiente su ciascun ingresso/uscita universali
Ingressi digitali
Intervallo
Chiusura del contatto pulito o open collector/open drain, 24 V CC, 2,4 mA
Larghezza minima dell'impulso
150 ms
Ingressi contatori
Intervallo
Chiusura del contatto pulito o open collector/open drain, 24 V CC, 2,4 mA
Larghezza minima dell'impulso
20 ms
Frequenza massima
25 Hz
Ingressi bilanciati
Circuito da 5 V, 1 o 2 resistori
Combinazioni di selettori monitorati
Solo in serie, solo in parallelo, in serie e in parallelo
Range del resistore
Da 1 a 10 kohm
Nella configurazione di 2 resistori si presuppone che abbino lo stesso valore +/- 5 %
Ingressi in tensione
Intervallo
Da 0 a 10 V DC
Accuratezza
+/-(7 mV + 0,2 % di lettura)
Risoluzione
1,0 mV
Impedenza
1 Mohm
Ingressi in corrente
Intervallo
Da 0 a 20 mA
Accuratezza
+/-(0,01 mA + 0,4 % di lettura)
Risoluzione
1 μA
Impedenza
47 ohm
Ingressi resistivi
Accuratezza da 10 ohm a 10 kohm
+/-(7 + 4 x 10 -3 x R) ohm
R = Resistenza in ohm
Accuratezza da 10 a 60 kohm
+/-(4 x 10 -3 x R + 7 x 10 -8 x R 2 ) ohm
R = Resistenza in ohm
Ingresi temperatura (termistori)
Intervallo
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)
Termistori supportati
Honeywell
20 kohm
Tipo I (Continuum)
10 kohm
Tipo II (HFB)
10 kohm
Tipo III (Satchwell)
10 kohm
Tipo IV (FD)
10 kohm
Tipo V (FD w/shunt da 11k)
10 kohm, con linearizzazione
Satchwell D?T
10 kohm, con linearizzazione
Johnson Controls
2,2 kohm
Xenta
1,8 kohm
Balco
1 kohm
Precisione delle misurazioni
20 kohm
Da -50 a -30 °C: +/-1,5 °C (da -58 a -22 °F: +/-2,7 °F)
  
Da -30 a 0 °C: +/-0,5 °C (da -22 a +32 °F: +/-0,9 °F)
  
Da 0 a 100 °C: +/-0,2 °C (da 32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
  
Da 100 a 150 °C: +/-0,5 °C (da 212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
10 kohm, 2.2 kohm e 1,8 kohm
Da -50 a -30 °C: +/-0,75 °C (da -58 a -22 °F: +/-1,35 °F)
  
Da -30 a +100 °C: +/-0,2 °C (da -22 a +212 °F: +/-0,4 °F)
  
Da 100 a 150 °C: +/-0,5 °C (da 212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
10 kohm, con linearizzazione
Da -50 a -30 °C: +/-2,0 °C (da -58 a -22 °F: +/-3,6 °F)
  
Da -30 a 0 °C: +/-0,75 °C (da -22 a +32 °F: +/-1,35 °F)
  
Da 0 a 100 °C: +/-0,2 °C (da 32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
  
Da 100 a 150 °C: +/-0,5 °C (da 212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
1 kohm
Da -50 a +150 °C: +/-1,0 °C (da -58 a +302° F: +/-1,8 °F)
Uscite in tensione
Intervallo
Da 0 a 10 V DC
Accuratezza
+/-60 mV
Risoluzione
10 mV
Resistenza di carico minima
2.4 kohm
Corrente sorgente
+4.2 mA
Corrente di caduta
-1 mA (da 0 a 0.4 VDC)
  
-4.2 mA (da 0.4 a 10 VDC)
Uscite relè a stato solido, DO
Canali, RP-IO-12A-M-24V
4, da DO1 a DO4
Canali, RP-IO-16E-M-24V
0
Rating uscita
Carico massimo 2 A per uscita
  
Carico massimo totale 4 A per le 4 uscite
Intervallo tensione AC
30 VAC massimo
Intervallo tensione DC
30 VDC massimo
Comuni
COM1 per DO1 e DO2 (sul modello RP-IO-12A)
  
COM2 per DO3 e DO4 (sul modello RP-IO-12A)
Quando vengono utilizzate le uscite SSR per passare a AC, i terminali standard possono essere collegati da 0 a 30 VAC. Quando vengono utilizzate le uscite SSR per passare a DC, i terminali standard possono essere collegati da -30 VDC a +30 VDC.
Intervallo tensione comune (AC)
Da 0 a 30 VAC
Intervallo tensione comune (DC)
Da -30 a +30 VDC
Larghezza minima dell'impulso
100 ms
Protezione uscita relè allo stato solido
Soppressore di tensione transiente attraverso ogni uscita di relè allo stato solido (SSR)

Morsetti

Per maggiori informazioni sul cablaggio, consultare la guida di riferimento relativa all'hardware.

 
action_zoom_plus_stroke Modello RP-IO-12A-M-24V
Figura: Modello RP-IO-12A-M-24V
 
action_zoom_plus_stroke Modello RP-IO-16E-M-24V
Figura: Modello RP-IO-16E-M-24V

Tabella: Codici d'ordine per sensori EasyLogic, modelli combinati

Prodotto

Stile

Codice d'ordine

Sensore EasyLogic completo a modello con sensore della temperatura, pulsanti per comando di setpoint e cover display LCD

Bianco opaco serie Medium

SLEASLXXB

Modello EasyLogic Sensor a con sensore resistivo della temperatura (termistore di tipo 3 da 10 kohm) e cover cieca

Bianco opaco serie Medium

SLEASXXXB

  1. Il sensore EasyLogic è progettato per essere collegato ai punti/terminali I/O dei controllori RP e MP o ai modulo I/O. Il modello con i pulsanti per il controllo del setpoint e il display LCD (SLEASLXXB) necessita di due ingressi analogici (ingressi in tensione). Il modello con cover cieca (SLEASXXXB) necessita di un ingresso analogico (ingresso in temperatura).

Tabella: Codici d'ordine per sensori SpaceLogic, modelli combinati

Prodotto

Stile

Codice d'ordine

Modello completo non comunicante a Modello SpaceLogic Sensor con sensore resistivo della temperatura (termistore di tipo 3 da 10 kohm) e cover cieca

Bianco opaco serie Medium

SLASXXX

Modello completo non comunicante a Modello SpaceLogic Sensor con sensore resistivo della temperatura (termistore di tipo 3 da 10 kohm) e cover cieca

Bianco vetro serie Optimum

SLAWXXX

Modello completo non comunicante a Modello SpaceLogic Sensor con sensore resistivo della temperatura (termistore di tipo 3 da 10 kohm) e cover cieca

Nero vetro serie Optimum

SLABXXX

  1. Il sensore di temperatura resistivo SpaceLogic (SLA...) è progettato per essere collegato ai punti/terminali I/O dei controllori RP e MP o ai modulo I/O. Il sensore necessita di un ingresso analogico (ingresso in temperatura)
  • Enterprise Server
  • SpaceLogic AS-P
  • SpaceLogic AS-B
  • WorkStation
  • WebStation
  • Project Configuration Tool – Versione 2