SpaceLogic™ RP-V est un régulateur de terrain polyvalent, entièrement programmable et basé sur un protocole Internet (IP), dédié aux applications VAV. La solution RP-V est constituée d'un régulateur, d'un actionneur de registre et d'un capteur de débit d'air, le tout combiné dans un boîtier compact, ce qui facilite son installation. Le RP-V peut être utilisé en tant que régulateur de terrain BACnet/IP autonome ou dans le cadre d’une solution EcoStruxure BMS, avec un serveur SpaceLogic AS-P ou AS-B ou un serveur Enterprise Server comme serveur parent. Le RP-V peut également être reconfiguré par le biais du logiciel EcoStruxure Building Operation pour prendre en charge BACnet MS/TP au lieu de BACnet/IP. Le RP-V intègre le bluetooth qui permet la mise en service du régulateur avec l’application mobile Commission et permet aux locataires de modifier les paramètres de confort de la pièce à partir de leur smartphone avec l’application mobile Engage. Les modèles RP-V sont proposés en deux versions avec un nombre différent d'E/S. Les services Web permettent l’accès direct au RP-V, faisant du régulateur un hub IoT ouvert dans la pièce ou les espaces.
Le RP-V a les caractéristiques suivantes :
Double Ports Ethernet (IP)
Actionneur de registre intégré avec signal de positionnement
Capteur de débit d'air étalonné en usine
Points d’E/S configurables
Source d'alimentation isolée intégrée
Connectivité sans fil
Surveillance avancée
Deux ports RS-485 configurables
Bus Sensor Bus pour capteurs d'ambiance
Bus Room Bus pour les Solutions Room Connectée
Sous-réseau Modbus RTU
Prise en charge de BACnet MS/TP (adaptateur requis)
Application mobile Engage pour le réglage des paramètres de confort des espaces
Application mobile Commission pour la mise en service du contrôleur avant la mise en place du BMS
Prise en charge intégrale du logiciel EcoStruxure Building Operation, avec des outils d’ingénierie efficaces
Services Web via l’API RESTful
Les contrôleurs BACnet/IP sont basés sur des protocoles ouverts qui simplifient l'interopérabilité, la configuration IP et la gestion des périphériques.
Adressage IP
Communications BACnet/IP
DHCP pour la configuration facile des réseaux
Les régulateurs BACnet/IP sont dotés d'un double ports Ethernet, permettant les topologies de réseau flexibles :
En étoile
En série
De type Anneau RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
Dans le cadre d'une topologie en étoile, le régulateur et le serveur de la solution GTB EcoStruxure sont raccordés séparément à un switch Ethernet. Un raccordement en série de plusieurs régulateurs vous permet de réduire le temps d'installation et les coûts. Lors de l’utilisation d’une topologie de réseau en anneau, en cas de défaillance du réseau IP ou de contrôleur non opérationnel, RSTP permettra l’identification rapide de l’emplacement de l’erreur détectée tout en maintenant la communication avec les contrôleurs de part et d’autre de la défaillance.
La gamme RP-V Advanced comprend deux modèles offrant différents nombres de points d'E/S et un mélange polyvalent de types de points d'E/S qui correspondent à diverses applications VAV. Les entrées/sorties universelles peuvent être configurées aussi bien en tant qu’entrées ou sorties, pour une flexibilité optimale.
Types de points d’E/S |
RP-V-4A |
RP-V-5A |
E/S universelles Type Ub |
4 |
2 |
Sorties triacs (MOSFET) |
- |
3 |
Configurations |
E/S universelles Type Ub |
Sorties triacs (MOSFET) |
Entrées digitales |
oui |
- |
Comptage impulsionnel |
oui |
- |
Entrées supervisées |
oui |
- |
Entrées analogiques (0 à 10 V c.c.) |
oui |
- |
Entrées intensité (0 à 20 mA) |
oui |
- |
Entrées température |
oui |
- |
Entrées résistives |
oui |
- |
Sorties analogiques (0 à 10 V c.c.) |
oui |
- |
Sorties digitales |
- |
oui |
Sorties impulsionnelles digitales |
- |
oui |
Sorties PWM |
- |
oui |
Sorties 3 points |
- |
oui |
Sorties 3 points à impulsion |
- |
oui |
Les entrées/sorties universelles sont utilisées pour tous les points de température, pression, débit, états et types de points similaires dans un système de contrôle de bâtiment.
En tant qu'entrées de comptage, les entrées/sorties universelles sont communément utilisées dans les applications de mesures énergétiques. En tant qu'entrées supervisées, elles sont utiles dans les applications de sécurité, où il est critique de savoir si le câble de connexion a été sectionné ou court-circuité. Ces événements produisent des messages d’alarmes et d'événements distincts sur le système.
Pour toutes les entrées analogiques, des seuils minimums et maximums peuvent être définis de façon à détecter automatiquement un dépassement de ces limites supérieures et inférieures.
Les entrées/sorties universelles sont capables de prendre en charge les sorties analogiques de tensions de sortie types. Ainsi, les entrées/sorties universelles peuvent prendre en charge toute une gamme de produits, tels que des actionneurs.
Seuls les appareils dotés d’entrées/sorties d’équipement à très basse tension de sécurité (SELV/PELV) doivent être connectés aux entrées/sorties universelles.
Les sorties triacs peuvent être utilisées dans de nombreuses applications afin d'activer/désactiver l'alimentation 24 V c.a. ou c.c. pour les charges externes telles que des actionneurs, des relais ou des indicateurs. Les sorties triacs sont silencieuses et insensibles à l'usure.
L'actionneur de registre intégré permet l'installation simple du RP-V directement sur la tige du registre. Cela signifie que le moteur de registre n'a plus besoin d'être installé, câblé et positionné séparément. Le RP-V affiche le même système mécanique d'actionneur que le MP-V ainsi qu'un grand nombre des modèles de régulateurs VAV de Schneider Electric des gammes de produits Andover Continuum, TAC Vista et la série TAC I/A. Le signal de positionnement émis par l'actionneur permet de déterminer la position exacte du registre. L'actionneur est également doté d'un bouton-poussoir permettant le positionnement manuel du registre lors de la mise en service.
Le capteur de débit d'air calibré en usine utilise un canal de micro-débit intégré à la puce du capteur qui ne nécessite qu'un faible débit d'air depuis la sonde de vitesse. Ce capteur ne nécessite aucun entretien et qu'un minimum de réglages sur site.
Le régulateur RP-V dispose d’une source d’alimentation intégrée de 24 Vca ou 24 Vcc. L'entrée principale CA (L et N) est isolée galvaniquement du circuit électronique. Cette isolation élimine les risques liés aux fuites de terre et permet de raccorder les fils de l'alimentation d'entrée sans se préoccuper de la polarité c.a. Grâce à l'entrée d'alimentation CA isolée, vous pouvez utiliser un transformateur central pour de nombreux RP-V, au lieu d'un transformateur pour chaque RP-V, afin de réduire les coûts d'installation.
Le RP-V est un produit intégrant la technologie Bluetooth Low Energy (BLE). Cette option de connectivité sans fil vous permet de connecter le RP-V avec un smartphone ou une tablette exécutant l’application mobile Commission ou l’application mobile Engage pour le réglage des paramètres de confort des salles.
Grâce à l’adaptateur sans fil connecté au port USB hôte, la connectivité sans fil Zigbee TM peut être activée pour le contrôleur RP-C. Le contrôleur peut augmenter son nombre de points via le réseau sans fil Zigbee et conférer une certaine flexibilité à vos applications. Le contrôleur RP-C équipé de l’adaptateur est un produit certifié Zigbee conforme à Zigbee 3.0. Pour plus d’informations sur l’adaptateur et les appareils sans fil pris en charge, consultez la fiche technique de l’Adaptateur sans fil - Avancé.
Les régulateurs BACnet/IP permettent de gérer les tendances, les calendriers et les alarmes au niveau local.
L'alimentation de secours de la mémoire (sans batterie) et l'horloge en temps réel aide à empêcher la perte de données, tout en permettant une récupération rapide et transparente après une panne de courant.
Dans WorkStation, vous pouvez procéder de façon simultanée à la mise à jour de plusieurs régulateur BACnet/IP, tout en limitant au maximum les temps d'arrêt. Le serveur EcoStruxure BMS assure le suivi des firmware installés à des fins de sauvegarde, de restauration et de remplacement des régulateurs et des capteurs. Le serveur peut héberger des régulateurs équipés de versions de firmware différentes.
Le régulateur RP-V est doté de deux ports RS-485 configurables pouvant être configurés pour la prise en charge de trois types de réseaux différents :
Bus de capteur
Bus "Room Bus"
Réseau ModBus
Le contrôleur peut héberger deux réseaux, mais un seul de chaque type de réseau.
L’un des ports RS-485 peut également être configuré pour prendre en charge la communication réseau BACnet MS/TP avec le serveur d’automatisation, au lieu de BACnet/IP. Pour plus d’informations, consultez la section « Prise en charge de BACnet MS/TP ». L’autre port RS-485 peut ensuite être configuré pour prendre en charge le bus de capteur, le bus Room Bus ou le réseau Modbus.
Les régulateurs SmartX IP offrent une interface conçue pour la gamme de sondes d'ambiance SpaceLogic Sensor. Les SpaceLogic Sensors permettent de mesurer de façon efficace la température, le taux d'humidité, la teneur en CO 2 et l'occupation d'une pièce. Les SpaceLogic Sensors sont proposés avec différentes configurations, choix de l'embase avec les types de capteurs, puis du couvercle avec l'option d'interface utilisateur (écran tactile, boutons de dérogation ou sans interface).
Le bus de capteur du contrôleur RP-C fournit à la fois l’alimentation et les communications pour jusqu’à quatre capteurs connectés en guirlande à l’aide de câbles de Cat 5 (ou supérieurs) standard. Ce nombre maximum de capteurs pouvant être connectés à un contrôleur est indépendant du modèle de capteur et de la combinaison du type de couvercle et de base du capteur :
Couvercles blanc : jusqu'à quatre sondes, tous types d'embase
Couvercles à 3 boutons et à écran tactile : jusqu'à quatre capteurs de n'importe quel combinaison de types d'embases de capteurs
Sondes de température avec affichage LCD SpaceLogic : Quatre capteurs maximum
La longueur totale maximale du bus est de 61 m. Pour plus d’informations, consultez la fiche technique des Capteurs SpaceLogic - Capteurs SXWS pour contrôleurs MP et RP IP.
L'adaptateur d'alimentation RS-485 peut être utilisé pour injecter du courant 24 V c.c. depuis une alimentation externe de 24 V c.c. vers le bus. Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications des adaptateurs RS-485.
Le Room Bus du contrôleur RP-C permet la connexion des modules d’extension du contrôleur RP-C au contrôleur pour la détection de mouvement, les mesures de la luminosité, les applications basées sur la technologie Bluetooth Low Energy et la commande d’éclairages et de stores.
Le Room Bus du régulateur RP-V Advanced prend en charge jusqu’à quatre modules d’extension du régulateur RP connectés avec les restrictions suivantes :
Un module d’éclairage DALI maximum
Un module de store SMI maximum
Maximum de deux appareils multi-capteurs ou Insight-Sensor
Longueur totale maximale du bus : 72 m (236 ft).
L'adaptateur d'alimentation RS-485 peut être utilisé pour injecter du courant 24 V c.c. depuis une alimentation externe de 24 V c.c. vers le bus. Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications des adaptateurs RS-485.
Pour plus d’informations, consultez les fiches techniques des modules d’extension du contrôleur RP-C.
Le réseau Modbus du contrôleur RP-C permet de connecter des appareils Modbus standard et la passerelle Modbus KNX (RP-C-EXT-KNX) au contrôleur.
Le protocole Modbus RTU est destiné à la communication. Le contrôleur RP fait office de client Modbus et les appareils connectés font office de serveurs.
Pour la connexion aux appareils Modbus, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur RS-485 non isolé pour fournir une terminaison à vis. L'adaptateur convertit une interface RS-485 RJ45 en bornes à vis. L’adaptateur peut être commandé auprès de Schneider Electric. Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications des adaptateurs RS-485.
Pour connecter l’adaptateur, il est recommandé d’utiliser un câble UTP de Cat 5 (ou supérieur) doté de huit conducteurs et des connecteurs RJ45. Le câble doit être adapté à l’environnement cible et avoir une longueur maximale de 0,3 m (12 in.). Le câble n’est pas inclus et doit être acheté séparément.
Le nombre maximal d’appareils Modbus pouvant être connectés à un contrôleur RP-C dépend du type d’appareil Modbus et du nombre de registres Modbus.
Le réseau Modbus du régulateur RP-V Advanced prend en charge jusqu'à 10 appareils Modbus connectés avec les restrictions suivantes :
Une plateforme Modbus KNX maximum (RP-C-EXT-KNX)
Maximum de 250 registres Modbus par réseau
Les registres Modbus 64 bits sont pris en charge et peuvent être utilisés dans le cadre d’un compteur énergétique.
Les contrôleurs RP-C prennent en charge les protocoles BACnet IP et MS/TP. Le contrôleur peut être configuré pour utiliser l’un ou l’autre protocole. Cette fonctionnalité permet la mise à niveau des appareils MNB et b3 BACnet tout en réutilisant des parties du câblage et des équipements existants, ainsi qu’une transition ultérieure du réseau BACnet MS/TP (RS-485) vers un réseau IP.
Un adaptateur RJ45 vers bornier à vis est nécessaire pour connecter le contrôleur RP-C au réseau BACnet MS/TP du serveur AS-P ou AS-B. L’adaptateur peut être commandé auprès de Schneider Electric. L’adaptateur est disponible en deux modèles, avec une interface RS-485 isolée ou non isolée. Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications des adaptateurs RS-485.
Pour connecter l’adaptateur, il est recommandé d’utiliser un câble UTP de Cat 5 (ou supérieur) doté de huit conducteurs et connecteurs RJ45. Le câble doit être adapté à l’environnement cible et avoir une longueur maximale de 0,3 m (12 in.). Le câble n’est pas inclus et doit être acheté séparément.
Dans les projets de rénovation incluant des appareils MNB, les contrôleurs RP peuvent être combinés avec des appareils MNB sur le réseau BACnet MS/TP. L’adaptateur isolé est utilisé pour la connexion d’un contrôleur. L’adaptateur est connecté au port RS-485 Com B du contrôleur.
Dans les projets de rénovation incluant des appareils b3 BACnet, les contrôleurs RP peuvent être combinés avec des appareils b3 BACnet sur le réseau BACnet MS/TP. L’adaptateur non isolé est utilisé pour la connexion d’un contrôleur. L’adaptateur peut être connecté au port RS-485 Com A ou Com B du contrôleur.
Dans les projets de rénovation incluant uniquement des contrôleurs RP sur le réseau BACnet MS/TP, l'adaptateur non isolé est utilisé pour la connexion d'un contrôleur. L’adaptateur peut être connecté au port RS-485 Com A ou Com B du contrôleur.
L'application mobile Engage permet de commander la température ambiante, la vitesse du ventilateur, l'éclairage et les stores directement depuis un smartphone. Un utilisateur peut gérer ces paramètres lorsque l'application est connectée au régulateur RP.
L'application mobile Engage est gratuite. Elle peut être téléchargée depuis Google Play et l'Apple App Store.
Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications d'Engage.
L’application mobile Commission est conçue pour la configuration au niveau local, le déploiement sur site, la mise en service des contrôleurs BACnet/IP et l'équilibrage du flux d'air des unités VAV. En plus de réduire le temps de mise en service, l’application mobile confère une certaine flexibilité à l’exécution du projet et limite les dépendances au niveau de l’infrastructure de réseau.
L’application mobile est conçue pour être utilisée avec les appareils Android, Apple (iOS) et Microsoft Windows 10 et Windows 11. Pour plus d’informations, consultez la fiche technique d’EcoStruxure Building Commission.
À l’aide de l’application mobile Commission, vous pouvez vous connecter à un ou plusieurs contrôleurs RP-C. Vous pouvez vous connecter à un seul contrôleur RP-C en utilisant la connectivité Bluetooth intégrée du contrôleur ou en utilisant l’adaptateur Bluetooth SpaceLogic connecté à un capteur SpaceLogic. À l’aide d’un point d’accès sans fil ou d’un commutateur réseau, vous pouvez vous connecter à un réseau de contrôleurs RP-C sur le réseau IP local.
L’application mobile Commission permet de découvrir facilement les contrôleurs BACnet/IP sur le réseau IP. Vous pouvez modifier la configuration de chaque régulateur, notamment les paramètres BACnet, les réglages du réseau IP, l'emplacement et le serveur parent. L'enregistrement des paramètres courants vous permettra de les réutiliser pour d'autres régulateurs du même modèle et, ainsi, de gagner du temps en ingénierie.
Aucun serveur Ecostruxure BMS ni aucune infrastructure de réseau n'est nécessaire pour pouvoir utiliser l'application mobile Commission. Avec l'application mobile, vous pouvez charger l'application du régulateur directement dans le régulateur BACnet/IP en local et déployer ce dernier. L'application du régulateur peut être créée en ligne à partir de Project Configuration Tool ou de Workstation. Vous pouvez utiliser l'application mobile pour modifier le comportement d'une application standard installée, telle que la configuration des points de consigne de température. Vous pouvez également procéder à un contrôle des E/S afin de vérifier la bonne configuration, le câblage et le bon fonctionnement des points d'E/S du régulateur.
Vous pouvez effectuer une vérification des E/S sur le bus Room Bus du contrôleur RP pour vérifier le bon déroulement de la communication sur le bus Room Bus entre le contrôleur RP-C et les modules d’extension du contrôleur associés. Les problèmes de correspondance entre les types de module ou les adresses peuvent alors être résolus. Après avoir câblé les entrées et sorties physiques des modules d’extension du contrôleur RP-C, vous pouvez effectuer les tâches suivantes sur les différents modules :
Modules d’éclairage DALI : pour découvrir, faire clignoter et associer les éclairages DALI aux points logiques et tester les éclairages individuels
Modules d’éclairage 0-10 V : tester des éclairages individuels
Modules de store : calibrer et tester les stores
Module relais : tests des sorties
L'application mobile Commission vous permet de procéder à l'équilibrage des débits d'air des unités VAV contrôlées par les modèles RP-V. On vous guide de façon automatique tout au long du processus. Une fois l'équilibrage du flux d'air effectué, vous pouvez générer un rapport au format HTML, pour une ou plusieurs unités VAV. Les paramètres d'équilibrage associés à chaque RP-V sont enregistrés dans le serveur parent. Le régulateur est ainsi plus facile à remplacer, en cas de besoin.
Le régulateur RP-C révèle tout son potentiel lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'une solution GTB EcoStruxure, avec des avantages tels que :
Interface WorkStation/WebStation
Modes de programmation Script et Bloc fonction
Recherche d’équipements
Efficacité en ingénierie
Applications BMS préconfigurées pour les solutions CVC et Solution Room Connectée
Option de zonage
WorkStation et WebStation offrent une expérience utilisateur homogène et ce, quel que soit le serveur EcoStruxure BMS auquel l'utilisateur est connecté. L'utilisateur peut se connecter au serveur EcoStruxure BMS afin de développer, mettre en service, superviser et surveiller le régulateur BACnet/IP et ses E/S, ainsi que les SmartX Sensors qui lui sont rattachées. Pour de plus amples informations, voir les fiches techniques de WorkStation et WebStation.
Les modèles de contrôleurs RP-C et MP-C entièrement programmables disposent d’options de programmation de script et de blocs fonctionnels. Les programmes existants peuvent facilement être réutilisés entre le serveur EcoStruxure BMS et le contrôleur.
La fonction de recherche des équipements vous permet d'identifier facilement les régulateurs BACnet/IP au sein d'un réseau et d'associer les régulateurs à leur serveur.
Les travaux d'ingénierie et de maintenance des régulateurs BACnet/IP peuvent être effectués de la façon la plus efficace grâce aux fonctionnalités de réutilisation d'EcoStruxure Building Operation. Ces fonctionnalités vous permettent de créer des éléments de bibliothèque (types personnalisés) afin d'obtenir une application de régulateur complète, contenant des programmes et tous les objets nécessaires tels que des tendances, des alarmes et des calendriers. Cette application présente dans la bibliothèque des types personnalisés peut être réutilisée pour tous les régulateurs du même type. Vous pouvez vous appuyer sur ce modèle pour créer de nouveaux régulateurs à des fins similaires. Vous avez alors la possibilité de modifier ce modèle. Les modifications sont automatiquement appliquées à tous les régulateurs, mais chacun d'eux conserve ses valeurs locales.
WorkStation permet de développer des régulateurs BACnet/IP à la fois en ligne et hors ligne. Vous pouvez modifier la configuration en ligne ou apporter les modifications hors ligne. En mode base de données, les modifications sont enregistrées dans la base de données EcoStruxure Building Operation pour vous permettre d'appliquer les modifications aux régulateurs ultérieurement.
Project Configuration Tool vous permet d'effectuer tous les travaux d'ingénierie hors site, sans qu'aucun matériel physique ne soit nécessaire. Un avantage qui vous permet de limiter le temps passé sur le terrain. Avant de déployer vos applications dans les serveurs et contrôleurs sur le terrain, vous pouvez exécuter les serveurs EcoStruxure BMS en mode virtuel et développer les régulateurs BACnet/IP. Pour de plus amples informations, consultez la fiche technique de Project Configuration Tool.
Des applications de contrôleur intégralement conçues et testées, destinées à améliorer l’efficacité des pratiques d’ingénierie et à les uniformiser, sont disponibles à l’adresse suivante : bms-applications.schneider-electric.com à utiliser avec les régulateurs RP. Cette bibliothèque contient des applications pour les différents modèles de régulateurs et les différents types d'applications, tels que des ventilo-convecteurs, des VAV, des solutions de plafond, des éclairages et des stores. Ces applications de contrôleur préconfigurées regroupent l’ensemble des programmes logiciels et, par exemple, des schémas, des alarmes et des documents (tels que les cahiers des charges fonctionnels et les schémas de câblage d’E/S) dont vous aurez besoin pour vos projets. Le référentiel en ligne est accessible depuis des ordinateurs Windows (via les principaux navigateurs Web) ou depuis les téléphones portable exécutant le système d’exploitation Apple iOS 11.3 (ou version ultérieure) et Android 6.0 Marshmallow (ou version ultérieure).
L’option de zonage pour WorkStation et WebStation donne accès à un outil de zonage interactif qui permet la reconfiguration facile des Solutions Room Connectée et une flexibilité lors du passage d’une zone à l’autre. L’outil de zonage WebStation fournit une interface graphique qui permet la modification rapide des zones à partir de n’importe quel navigateur Web.
Les modèles RP-V-4A et RP-V-5A prennent en charge jusqu'à deux segments, qui peuvent être utilisés pour prendre en charge le rezonage dans un bâtiment.
Le contrôleur RP-C utilise l’API RESTful, qui permet aux services Web informatiques d’interagir facilement avec les applications logicielles. La flexibilité de l’API RESTful permet au contrôleur RP-C de gérer plusieurs types d’entrées et de renvoyer différents formats de données. Avec les services Web, les clients peuvent lire/écrire des données (valeurs BACnet) directement depuis/vers le contrôleur. Les services Web utilisent les méthodes de ressource GET, PUT, POST et DELETE pour accéder aux données et les utiliser. HTTPS est utilisé pour la communication entre le client et le contrôleur.
La fonction de services Web est désactivée par défaut. Lorsqu’elle est activée, elle nécessite environ 200 Ko de mémoire de contrôleur RP-C.
Produit |
Référence |
RP-V-4A
|
SXWRPV4A10001
|
RP-V-5A
|
SXWRPV5A10001
|
Produit |
Référence |
Adaptateur pour tige de registre de 9,5 mm (0.375 po) de diamètre
|
AM-135
|
Filtre à air en ligne |
01-2100-272 |
Adaptateur RS-485 isolé
|
SXWISORS48510001
|
Adaptateur RS-485 non isolé
|
SXWNISORS48510001
|
Adaptateur d’alimentation RS-485
|
SXWNISORS485P10001
|
Adaptateur sans fil SpaceLogic - Avancé
|
SXWZBAUSB10001
|
SpaceLogic Bluetooth Adapter
|
SXWBTAECXX10001
|
Pour plus d'informations sur les références des accessoires de connectivité de réseau, consultez la Pour plus d'informations, voir Guide de sélection de produits - EcoStruxure Building ..
Entrée CA | |||||||||||
Type
|
Entrée de classe 2 isolée
|
||||||||||
Tension nominale
|
24 Vca
|
||||||||||
Plage de tension de fonctionnement
|
+/-15 %
|
||||||||||
Fréquence
|
50/60 Hz
|
||||||||||
Consommation maximale (RP-V-4A et RP-V-5A)
|
18 VA
|
||||||||||
|
|||||||||||
a) L'exemple de 4,6 VA pour le bus de capteur (Com A) et de 2 VA pour le Room Bus (Com B) est basé sur une charge de 2,8 W sur Com A et une charge de 1,2 W sur Com B. Cela donne un facteur de conversion approximatif de 1,644 VA par watt, qui peut être appliqué aux charges Com A et Com B totales, qui ne devraient pas dépasser 4 W au total pour les deux ports ou 3 W par port. | |||||||||||
Protection d'entrée d'alimentation
|
Suppression de MOV et fusible interne
|
||||||||||
Environnement | |||||||||||
Temp. ambiante, fonctionnement
|
0 à 50 °C
|
||||||||||
Temp. ambiante, stockage
|
-40 à +70 °C
|
||||||||||
Humidité maximale
|
95 % HR hors condensation
|
||||||||||
Matériel | |||||||||||
Indice de résistance au feu
|
UL94 V-0
|
||||||||||
Indice de protection
|
IP 20
|
||||||||||
Caractéristiques mécaniques | |||||||||||
Dimensions
|
168 L x 201 H x 65 P mm
|
||||||||||
![]() |
|||||||||||
Poids
|
1,132 kg
|
||||||||||
Installation
|
Au niveau de la tige du registre
|
||||||||||
Embases de connexion
|
Fixe
|
||||||||||
Compatibilité | |||||||||||
Communication avec le serveur de GTB EcoStruxure
|
|||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
version 4.0.1 et ultérieure
|
||||||||||
Prise en charge du réseau BACnet MS/TP
|
|||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
version 4.0.2 and later
|
||||||||||
Prise en charge des registres Modbus 64 bits
|
|||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
version 5.0.1 et ultérieure
|
||||||||||
Conformités règlementaires | |||||||||||
Emissions
|
RCM ; BS/EN 61000-6-3 ; BS/EN CEI 63044-5-2 ; FCC partie 15, sous-parties B et C, Classe B
|
||||||||||
Immunité
|
BS/EN 61000-6-2 ; BS/EN CEI 63044-5-3
|
||||||||||
Radio
|
ETSI EN 300 328 V2.2.2
|
||||||||||
Normes de sécurité
|
BS/EN 60730-1 ; BS/EN 60730-2-11 ; BS/EN CEI 63044-3 ; UL 916 C-UL (homologation US)
a
|
||||||||||
a) Les modèles RP-V-4A et RP-V-5A portent la mention « Équipement clos de gestion de l'énergie » | |||||||||||
ID FCC
|
DVE-RV1
|
||||||||||
Numéro de certification ISED
|
CI : 24775-RV1
|
||||||||||
Performances de résistance au feu dans les espaces de traitement de l'air
a
|
UL 2043
|
||||||||||
a) Les modèles RP-V-4A et RP-V-5A sont approuvés pour une utilisation dans des environnements de plénum. | |||||||||||
Horloge RTC | |||||||||||
Précision à 25 °C
|
+/-1 minute par mois
|
||||||||||
Durée de sauvegarde, à 25 °C
|
7 jours minimum
|
||||||||||
Ports de Communication | |||||||||||
Ethernet
|
double ports : 10/100BASE-TX (RJ45)
|
||||||||||
USB
|
1 port hôte USB 2.0 (type A), 5 V c.c., 2,5 W
|
||||||||||
RS-485 port Com A
|
RS-485 (RJ45), 24 Vcc
|
||||||||||
Charge maximale de 3 W par port RS-485
|
|||||||||||
Charge totale maximale de 4 W pour les deux ports RS-4854
|
|||||||||||
Suppresseurs de tension transitoire au niveau des signaux d'alimentation et de communication
|
|||||||||||
Port RS-485 Com B
|
RS-485 (RJ45), 24 Vcc
|
||||||||||
Charge maximale de 3 W par port RS-485
|
|||||||||||
Charge totale maximale de 4 W pour les deux ports RS-4854
|
|||||||||||
Suppresseurs de tension transitoire au niveau des signaux d'alimentation et de communication
|
|||||||||||
Caractéristiques de l'émetteur-récepteur RS-485 | |||||||||||
Type d'émetteur-récepteur
|
Failsafe
|
||||||||||
Non isolé
|
|||||||||||
Biais externe
|
Aucun requis
|
||||||||||
Charge unitaire totale (UL) par appareil
|
Maximum 0,5 UL
|
||||||||||
Communications | |||||||||||
BACnet
|
BACnet/IP, port configurable, défaut 47808
|
||||||||||
BACnet MS/TP, longueur de bus maximale : 1 200 m (4 000 pi), débit en bauds maximal : 76 800
|
|||||||||||
BTL B-AAC (BACnet Advanced Application Controller)
a
|
|||||||||||
a) Des informations à jour sur les versions firmware certifiées BTL sont disponibles dans le catalogue des produits BTL sur la page d’accueil de BACnet International. | |||||||||||
Connectivité sans fil | |||||||||||
Bluetooth Low Energy | |||||||||||
Protocole de communication
|
Bluetooth
®
5.1 Low Energy compliant
|
||||||||||
Fréquence
|
2,402 à 2,480 GHz
|
||||||||||
Puissance de sortie maximale
|
10 dBm
|
||||||||||
Distance de communication maximale
|
Ligne de visée : 100 m
|
||||||||||
Antenne
|
Antenne intégrée
|
||||||||||
Connecteur RF pour antenne externe en option
|
Connecteur SMA
|
||||||||||
Antenne externe (en option)
|
Limité au type d'antenne approuvé répertorié ci-dessous (utilisé dans l'authentification)
|
||||||||||
|
|||||||||||
CPU | |||||||||||
Fréquence
|
500 MHz
|
||||||||||
Type
|
ARM Cortex-A7 double cœur
|
||||||||||
SRAM interne
|
6 Mo
|
||||||||||
Mémoire flash NOR
|
48 MB
|
||||||||||
Sauvegarde mémoire
|
128 ko, FRAM, non volatile
|
||||||||||
Actionneur de clapet | |||||||||||
Couple nominal
|
10 Nm
|
||||||||||
Course
|
0 à 90°, entièrement réglable
|
||||||||||
Durée
|
Environ 2 s/degré à 60 Hz et 2,4 s/degré à 50 Hz
|
||||||||||
Indication de position
|
Indication visuelle
|
||||||||||
Signal de positionnement du registre
|
Oui
|
||||||||||
Dépassement manuel
|
Libération d'embrayage par bouton-poussoir
|
||||||||||
Diamètre de la tige du registre
|
12,7 mm (0.5 po) ou 9,5 mm (0.375 po)
|
||||||||||
Le kit d'adaptation AM-135 est requis pour les cannes de 9,5 mm (0.375 po) de diamètre.
|
|||||||||||
Longueur minimale de la tige du registre (depuis le boîtier VAV)
|
22,2 mm (0.875 po)
|
||||||||||
Capteur de flux d'air | |||||||||||
Plage
|
0 à 249 Pa (0 à 1 inH
2
O)
|
||||||||||
Résolution
|
0,0167 Pa (0,000067 inH
2
O)
|
||||||||||
Précision
|
±5 % de lecture (typique) à 25 °C (77 °F)
|
||||||||||
Entrées/Sorties universelles | |||||||||||
Canaux, modèle RP-V-4A
|
4 Ub, Ub1 à Ub4
|
||||||||||
Canaux, modèle RP-V-5A
|
2 Ub, Ub1 à Ub2
|
||||||||||
Valeurs nominales maximales absolues
|
-0,5 à +24 VDC
|
||||||||||
Résolution convertisseur A/D
|
16 bits
|
||||||||||
Protection des entrées/sorties universelles
|
Suppresseur de tensions transitoires sur chaque entrée/sortie universelle
|
||||||||||
Entrées digitales | |||||||||||
Plage
|
Contact sec NO ou NF, tension 24VCC et courant nominal 2.4 mA
|
||||||||||
Largeur d'impulsion minimum
|
150 ms
|
||||||||||
Comptage | |||||||||||
Plage
|
Contact sec NO ou NF, tension 24VCC et courant nominal 2.4 mA
|
||||||||||
Largeur d'impulsion minimum
|
20 ms
|
||||||||||
Fréquence maximale
|
25 Hz
|
||||||||||
Entrées supervisées | |||||||||||
Circuit 5 V, 1 ou 2 résistances
|
|||||||||||
Combinaisons de commutateurs surveillées
|
Série uniquement, parallèle uniquement, et série/parallèle
|
||||||||||
Plage de résistance
|
1 à 10 kohm
|
||||||||||
Pour une configuration à 2 résistances, celles-ci doivent avoir la même valeur +/- 5 % | |||||||||||
Entrées analogique - tension | |||||||||||
Plage
|
0 à 10 Vcc
|
||||||||||
Précision
|
+/-(7 mV + 0,2 % lecture)
|
||||||||||
Résolution
|
1,0 mV
|
||||||||||
Impédance
|
1 Mohm
|
||||||||||
Entrées analogique - courant | |||||||||||
Plage
|
0 à 20 mA
|
||||||||||
Précision
|
+/-(0,01 mA + 0,4 % lecture)
|
||||||||||
Résolution
|
1 μA
|
||||||||||
Impédance
|
47 ohms
|
||||||||||
Entrées résistives | |||||||||||
Précision de 10 ohms à 10 kohms
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) ohm
|
||||||||||
R = Résistance en ohm | |||||||||||
Précision de 10 kohm à 60 kohm
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) ohm
|
||||||||||
R = Résistance en ohm | |||||||||||
Entrées température (thermistances) | |||||||||||
Plage
|
-50 à +150 °C
|
||||||||||
Thermistances supportées | |||||||||||
Honeywell
|
20 kohm
|
||||||||||
Type I (Continuum)
|
10 kohm
|
||||||||||
Type II (I/NET)
|
10 kohm
|
||||||||||
Type III (Satchwell)
|
10 kohm
|
||||||||||
Type IV (FD)
|
10 kohm
|
||||||||||
Type V (FD avec dérivation 11k)
|
Linéarisée 10 kohms
|
||||||||||
Satchwell D?T
|
Linéarisée 10 kohms
|
||||||||||
Johnson Controls
|
2,2 kohm
|
||||||||||
Xenta
|
1,8 kohm
|
||||||||||
Balco
|
1 kohm
|
||||||||||
Précision de mesure | |||||||||||
20 kohm
|
-50 à -30 °C : +/-1,5 °C
|
||||||||||
-30 à 0 °C : +/-0,5 °C
|
|||||||||||
0 à 100 °C: +/-0.2 °C
|
|||||||||||
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
|
|||||||||||
10 kohm, 2.2 kohm, et 1.8 kohm
|
-50 à -30 °C: +/-0.75 °C
|
||||||||||
-30 à +100 °C: +/-0.2 °C
|
|||||||||||
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
|
|||||||||||
Linéarisée 10 kohms
|
-50 à -30 °C: +/-2.0 °C
|
||||||||||
-30 à 0 °C: +/-0.75 °C
|
|||||||||||
0 à 100 °C: +/-0.2 °C
|
|||||||||||
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
|
|||||||||||
1 kohm
|
-50 à +150 °C: +/-1.0 °C
|
||||||||||
Sorties analogiques - tension | |||||||||||
Plage
|
0 à 10 Vcc
|
||||||||||
Précision
|
+/-60 mV
|
||||||||||
Résolution
|
10 mV
|
||||||||||
Résistance de charge minimale
|
2,4 kohm
|
||||||||||
Courant source
|
+4,2 mA
|
||||||||||
Courant absorbé
|
-1 mA (0 à 0.4 Vcc)
|
||||||||||
-4,2 mA (0,4 à 10 Vcc)
|
|||||||||||
Sorties relais transistorisées, DO | |||||||||||
Canaux, modèle RP-V-4A
|
0
|
||||||||||
Canaux, modèle RP-V-5A
|
3, DO1 à DO3
|
||||||||||
Puissance de sortie
|
Charge maximale de 1,5 A par sortie
|
||||||||||
Charge totale maximale de 3 A pour les 3 sorties
|
|||||||||||
Plage de tension c.a.
|
Maximum 30 V c.a.
|
||||||||||
Plage de tension c.c.
|
30 V c.c. maximum
|
||||||||||
Connexions communes
|
COM pour DO1, DO2 et DO3
|
||||||||||
Lorsque les sorties transistorées (SSR) sont utilisées pour commuter l'alimentation c.a., les terminaux de connexion commune peuvent être raccordés à une alimentation de 0 à 30 V c.a. Lorsque les sorties transistorées (SSR) sont utilisées pour commuter l'alimentation c.c., les terminaux de connexion commune peuvent être raccordés à une alimentation de -30 V c.c. à 30 V c.c. | |||||||||||
Plage de tension commune (c.a.)
|
0 à 30 V c.a.
|
||||||||||
Plage de tension commune (c.c.)
|
-30 à +30 V c.c.
|
||||||||||
Largeur d'impulsion minimum
|
100 ms
|
||||||||||
Protection par sorties relais transistorées
|
Suppresseur de tensions transitoires dans chaque sortie relais transistorée (SSR)
|
Pour de plus amples informations au sujet du câblage, voir le guide de référence du matériel.
Produit |
Référence |
Embase de capteur avec capteur de température |
SXWSBTXXXSXX |
Embase de capteur avec capteurs de température et d'humidité |
SXWSBTHXXSXX |
Embase de capteur avec capteurs de température et de CO 2 |
SXWSBTXCXSXX |
Embase de capteur avec capteurs de température, d'humidité et de CO 2 |
SXWSBTHCXSXX |
Produit |
Boîtier |
Référence |
Cache |
Blanc mat moyen |
SXWSCBXSELXX |
Cache |
Blanc brillant optimal |
SXWSCBXSELXW |
Cache |
Noir brillant optimal |
SXWSCBXSELXB |
Cache avec capteur d'occupation |
Blanc mat moyen |
SXWSCBPSELXX |
Cache avec capteur d'occupation |
Blanc brillant optimal |
SXWSCBPSELXW |
Cache avec capteur d'occupation |
Noir brillant optimal |
SXWSCBPSELXB |
Cache 3 boutons |
Blanc mat moyen |
SXWSC3XSELXX |
Cache 3 boutons |
Blanc brillant optimal |
SXWSC3XSELXW |
Cache 3 boutons |
Noir brillant optimal |
SXWSC3XSELXB |
Cache 3 boutons avec capteur d'occupation |
Blanc mat moyen |
SXWSC3PSELXX |
Cache avec capteur d'occupation |
Blanc brillant optimal |
SXWSC3PSELXW |
Cache 3 boutons avec capteur d'occupation |
Noir brillant optimal |
SXWSC3PSELXB |
Cache pour affichage à écran tactile |
Blanc mat moyen |
SXWSCDXSELXX |
Cache pour affichage à écran tactile |
Blanc brillant optimal |
SXWSCDXSELXW |
Cache pour affichage à écran tactile |
Noir brillant optimal |
SXWSCDXSELXB |
Cache pour affichage à écran tactile avec capteur d'occupation |
Blanc mat moyen |
SXWSCDPSELXX |
Cache pour affichage à écran tactile avec capteur d'occupation |
Blanc brillant optimal |
SXWSCDPSELXW |
Cache pour affichage à écran tactile avec capteur d'occupation |
Noir brillant optimal |
SXWSCDPSELXB |
Cache pour affichage à écran tactile avec boutons de commande d'éclairage |
Blanc brillant optimal |
SXWSC2XSELXW |
Cache pour affichage à écran tactile avec boutons de commande d'éclairage |
Noir brillant optimal |
SXWSC2XSELXB |
Cache pour affichage à écran tactile avec boutons de commande d'éclairage et capteur d'occupation |
Blanc brillant optimal |
SXWSC2PSELXW |
Cache pour affichage à écran tactile avec boutons de commande d'éclairage et capteur d'occupation |
Noir brillant optimal |
SXWSC2PSELXB |
Cache pour affichage à écran tactile avec boutons de commande d'éclairage et de stores |
Blanc brillant optimal |
SXWSC4XSELXW |
Cache pour affichage à écran tactile avec boutons de commande d'éclairage et de stores |
Noir brillant optimal |
SXWSC4XSELXB |
Cache pour affichage à écran tactile avec boutons de commande d'éclairage et de stores et capteur d'occupation |
Blanc brillant optimal |
SXWSC4PSELXW |
Cache pour affichage à écran tactile avec boutons de commande d'éclairage et de stores et capteur d'occupation |
Noir brillant optimal |
SXWSC4PSELXB |
Produit |
Boîtier |
Référence |
Modèle SpaceLogic Sensor complet avec capteur de température, boutons de commande de dépassement et de définition du point de consigne et cache d'affichage LCD |
Blanc mat moyen |
SXWSATXXXSLX |
Modèle SpaceLogic Sensor complet avec capteur de température, boutons de commande de dépassement et de définition du point de consigne et cache d'affichage LCD |
Blanc brillant optimal |
SXWSATXXXSLW |
Modèle SpaceLogic Sensor complet avec capteur de température, boutons de commande de dépassement et de définition du point de consigne et cache d'affichage LCD |
Noir brillant optimal |
SXWSATXXXSLB |
Complet, sans fonction de communication a Modèle SpaceLogic Sensor avec capteur de température résistive (thermistance de type 3 de 10 kohm) et cache vierge |
Blanc mat moyen |
SLASXXX |
Complet, sans fonction de communication a Modèle SpaceLogic Sensor avec capteur de température résistive (thermistance de type 3 de 10 kohm) et cache vierge |
Blanc brillant optimal |
SLAWXXX |
Complet, sans fonction de communication a Modèle SpaceLogic Sensor avec capteur de température résistive (thermistance de type 3 de 10 kohm) et cache vierge |
Noir brillant optimal |
SLABXXX |