earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spezifikationen

Spezifikationen


Produkte: RP-C-EXT-MS-BLE
Funktionen: Technik, Hardware
Produktversion: 3.3
27.10.2021
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

RP-C-EXT-MS-BLE

arrow1_rotationEinleitung arrow1_rotationFunktionen arrow1_rotationSpezifikationen
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-MS-BLE – Multi-Sensor
Abbildung: RP-C-EXT-MS-BLE – Multi-Sensor

Einleitung

Der Multi-Sensor RP-C-EXT-MS-BLE wird an die RP-C Raum-Controller angeschlossen und zur Infrarot-Bewegungserkennung und Helligkeitsmessung verwendet. ​ Der Multi-Sensor unterstützt auf Bluetooth Low Energy basierende Anwendungen, wie etwa Beaconing und Remote-Steuerungskommunikation. ​

Der Multi-Sensor ist über einen RJ45-Schnellverbinder an den RP-C-Raum-Controller angeschlossen.

Die drei flexiblen Montagehalterungen (Federn) des Multi-Sensors erlauben eine schnelle und einfache Installation an der Kachel einer Zwischendecke. Der Multi-Sensor wird auch mit einem Montagering geliefert, der es ermöglicht, den Sensor mit Dübeln und einer 76 mm (3 in.) Lochbohrung an der Decke oder auf einer 102 mm (4 in.) Anschlussdose zu installieren.

Der Multi-Sensor ist ein Bluetooth Low Energy (BLE)-Gerät. Die Multi-Sensor-Unterstützung für den Bluetooth-Beacon erlaubt es Mobilgeräten in der Nähe, auf denen eine bestimmte App installiert ist, in unmittelbarer Nähe mit dem sendenden Multi-Sensor zu interagieren. Der Bluetooth-Beacon kann für Dienste wie etwa die Positionierung des Mobilgeräts im Innenraum verwendet werden. Der Dienst und die Mobile App müssen durch Dritte bereitgestellt werden. Die Bluetooth-Verbindung kann zudem für die Kommunikation mit der Fernbedienung RP-C-RC-BLE verwendet werden, die es ermöglicht, die Beleuchtung, die Jalousien und die Klimaanlage in einer Zone eines Bürogebäudes zu regeln.

Der Multi-Sensor ist Teil der Erweiterung der Multisensor-Produktreihe der RP Serie. Der Multi-Sensor kann mit den Erweiterungsmodulen der RP Serie für die Regelung von Beleuchtung und Jalousien kombiniert werden, um eine vernetzte Raumlösung zu bieten.

Funktionen

Der Multi-Sensor hat die folgenden Funktionen:

  • Strom und Kommunikation über den Raumbus

  • Bewegungserkennung über passiven Infrarotsensor

  • Helligkeitsmessung über Umgebungslichtsensor

  • Bluetooth Low Energy für Beaconing-Anwendungen wie etwa Positionierung im Innenbereich - eine durch Dritte zu erbringende Dienstleistung

    Das Beaconing folgt dem standardmäßigen iBeacon-Profil - kompatibel mit zahlreichen Anbietern für Positionierung im Innenbereich

  • Bluetooth Low Energy für drahtlose Verbindung zur Fernbedienung RP-C-RC-BLE

  • Status-LED für das Gerät

  • Drehschalter für die Adressenkonfiguration

Raumbus

Der RP-C-Raumbus erlaubt den Anschluss von Erweiterungsmodulen der RP-Serie und Multisensoren für Bewegungserkennung, Helligkeitsmessungen, auf Bluetooth Low Energy basierende Anwendungen sowie die Steuerung elektrischer Lichter und Fensterjalousien an den Controller.

Der RP-C-Raumbus unterstützt bis zu sechs angeschlossene Erweiterungsmodule der RP-Serie und Multi-Sensoren mit den folgenden Einschränkungen:

  • Maximal zwei DALI-Beleuchtungsmodule

  • Maximal zwei SMI-Jalousienmodule

  • Maximal vier Multi-Sensoren

Die max. Gesamtlänge des Raumbusses ist 72 m (236 ft).

Tabelle: Artikelnummern

Produkt

Artikelnummer

RP-C-EXT-MS-BLE
SXWREMSBLE10001

Spezifikationen

Elektrisch
DC-Eingangsversorgungsspannung
24 VDC
  
Vom RP-C über den Raumbus (RJ45) gespeist
Maximaler Stromverbrauch
0,3 W
Umgebung
Umgebungstemperatur, Betrieb
0 bis 50 °C
Umgebungstemperatur, Lagerung
-20 bis +70 °C
Feuchte
20 bis 90 % RH nicht kondensierend
Material
Entflammbarkeitsklasse Kunststoff
UL94 V-0
Eindringschutzgrad
IP 20
Mechanik
 
action_zoom_plus_stroke
Gesamter externer Durchmesser
97,5 mm (3,84 in.)
Durchmesser des Montage-Abstandslochs
75,0 bis 76,0 mm (2,95 to 3,00 in.)
Stärke der externen Unterlegscheibe
12 mm (0,47 in.)
Gesamte außenliegende Tiefe
19 mm (0,75 in.)
Innenliegende Tiefe
20 mm (0,79 in.)
Gesamte innenliegende Tiefe
28 mm (1,10 in.)
Gewicht, Multi-Sensor mit Montagefedern (3x)
0,083 kg (0,183 lb)
Gewicht, Multi-Sensor mit Montagering
0.094 kg (0.207 lb)
Montage
Kunststoffeinheit, die in eine Kachel der Zwischendecke installiert wird, die eine Dicke von bis zu 45 mm (1,77 in.) aufweist
Software-Kompatibilität
EcoStruxure Building Operation-Software
Version 3.1 und höher
Normenkonformität
Störausstrahlung
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC-Bauteil 15, Unterbauteil B, Klasse B
Immunität
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Funk
EN 300 328 V2.1.1
Sicherheitsstandards
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US gelisted
FCC ID
DVE-MS1
ISED-Zulassungsnummer
IC: 24775-MS1
Brandverhalten in Luftbehandlungsbereichen a
UL 2043
a) Der Multi-Sensor ist für Plenumbetrieb zugelassen.
Kommunikationsports
Raumbus
RS-485
  
Duale RJ45-Ports für Reihenschaltungs-Konfigurationen
  
Ein Cat 5-Kabel (oder höher)
  
Max. Gesamtlänge des Raumbusses: 72 m (236 ft)
Raumbusschutz
Überspannungsbegrenzer für Kommunikations- und Leistungssignale
Wireless-Konnektivität
Bluetooth Low Energy
Kommunikationsprotokoll
Bluetooth ® 5.0 Low Energy compliant
Frequenz
2,402 bis 2,480 GHz
Maximaler Kommunikationsabstand
Sichtverbindung: 50 m (164 ft)
Maximalausgangsstrom
3 dBm
Antenne
Integrierte Antenne
Beacon-Protokoll
iBeacon
Hardware
CPU-Typ
ARM Cortex-M4 Einzelkern
Frequenz
38,4 MHz
SRAM (eingebettet)
256 KB
Flash-Speicher (eingebettet)
1024 KB
Flash-Speicher (seriell)
2 MB
Statusanzeige
LED (grün und rot), die den Gerätestatus anzeigt
Adressenschalter
Drehschalter 0 bis 9
SET-Taster
Druckschalter
Bewegungserkennung
Sensor
Passiver Quad-Infrarotsensor (PIR) Fresnel-Linse
Erkennungsbereich
Siehe nachstehende Abbildung und Tabelle.
 
action_zoom_plus_stroke

Sensor-Montagehöhe

Sensor-Erkennungsbereich (Durchmesser)

3.0 m (10 ft)

8.6 m (28 ft)

2.7 m (9 ft)

8.0 m (26 ft)

2.5 m (8 ft)

7.4 m (24 ft)

Helligkeitsmessungen
Sensor
Umgebungslicht-Sensor (ALS)
 
action_zoom_plus_stroke
Spektralempfindlichkeit
Menschliches Auge
Luminositätsbereich
0 bis 10.000 Lux
Sichtfeld
55 Grad zur Vertikalen
  • RP-C
  • RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-DALI
  • RP-C-EXT-0-10V-4
  • RP-C-EXT-REL-4
  • Commission
  • Engage
  • RP-C-RC-BLE