earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spezifikationen

Spezifikationen


Produkte: RP-C-EXT-DALI-M-PD
Funktionen: Technik, Hardware
Produktversion: 3.3
07.09.2021
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

RP-C-EXT-DALI-M-PD

arrow1_rotationEinleitung arrow1_rotationFunktionen arrow1_rotationSpezifikationen arrow1_rotationAnschlüsse
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-DALI-M-PD – DALI-Leuchtenmodul
Abbildung: RP-C-EXT-DALI-M-PD – DALI-Leuchtenmodul

Einleitung

Das RP-C-EXT-DALI-M-PD Beleuchtungsmodul wird an die RP-C Raum-Controller angeschlossen und bietet I/O-Erweiterungen für eine DALI-Beleuchtungssteuerung (Digital Addressable Lighting Interface).

Das DALI-Beleuchtungsmodul ermöglicht die Stromversorgung und die Regelung von Leuchten, die mit DALI-Vorschaltgeräten (DALI-Betriebsgeräte) ausgestattet sind.

Das DALI-Beleuchtungsmodul ist ein für DALI-2 zugelassenes Steuergerät (Anwendungssteuerung). DALI-2-Konformität bietet Vorteile, wie verbesserte Interoperabilität und einfachere Installation und Wartung. Das DALI-Beleuchtungsmodul kann mit Produkten der DALI-Version 1 verwendet werden, da DALI-2 rückwärtskompatibel zur DALI-Version 1 ausgelegt ist.

Die Beleuchtung kann vom RP-C über Bewegungserkennung und Lichtintensitätsmessungen gesteuert werden, die vom Multi-Sensor oder von an den RP-C angeschlossenen SmartX-Sensoren bereitgestellt werden.

Das DALI-Beleuchtungsmodul ist ein Teil der Erweiterungsmodule der RP Serie für vernetzte Raumlösungen und kann mit anderen Modulen aus dieser Produktreihe kombiniert werden.

Funktionen

Das DALI-Leuchtenmodul weist folgende Funktionen auf:

  • Stromversorgung und Kommunikation über den Raumbus

  • Für DALI-2 zugelassenes Steuergerät (Anwendungssteuerung)

  • Gruppen- und Einzeladressierung von DALI-Geräten

  • Ein DALI-Kanal, der in vier Ausgänge aufgeteilt ist, zur Stromversorgung des DALI-Bus und Regelung von bis zu 32 Leuchten (die max. Anzahl von Leuchten pro Ausgang wird durch den max. Einschaltstrom bestimmt)

  • Bis zu 16 DALI-Gruppen für gemeinsame Leuchtenregelung

  • Vier Digitaleingänge für den Anschluss von Lichtschaltern und Fensterkontakten

  • Messung des Energieverbrauchs pro Modul

  • Geeignet für Deckenmontage

  • Wieland-Anschlüsse für schnelle und einfache Installation

  • Engage App für Raumkomfort-Einstellungen

  • Status-LED für das Gerät

  • Eine Status-LED für jeden Leuchtenausgang

  • Drehschalter für die Adressenkonfiguration

DALI-Beleuchtungssteuerung

Die Leuchtenausgänge sind über das DALI-Beleuchtungsmodul an das Stromversorgungsnetz angeschlossen. Für die DALI-Busdrähte kann die Standard-Installationsausrüstung verwendet werden, die für Kleinspannungs-Installationen (ELV) zugelassen ist. Der DALI-Bus erfüllt die Anforderungen an Sicherheitskleinspannung (SELV).

Die DALI-Schnittstelle weist die folgenden Eigenschaften auf:

  • DALI-Gruppen können Leuchten kombinieren, ungeachtet, zu welchen Ausgängen die Leuchten gehören.

  • Leuchten, die zur selben DALI-Gruppe gehören, werden gleichzeitig zum Ein-/Ausschalten, Dimmen und zur Einstellung der Farbtemperatur (Tunable White) geregelt

  • Verwaltung von Alarmen aus Vorschaltgeräten und Leuchten

  • Automatisches Adressieren von Leuchten

Raumbus

Der RP-C stellt einen Raumbus bereit, mit dem die Erweiterungsmodule der RP-Serie und Multi-Sensoren für Bewegungserkennung, Helligkeitsmessung, Kommunikation mit der Remote-Steuerung (RP-C-RC-BLE) und die Regelung von Beleuchtung und Fensterjalousien an den Controller angeschlossen werden können.

Der RP-C-Raumbus unterstützt bis zu sechs angeschlossene Erweiterungsmodule der RP-Serie und Multi-Sensoren mit den folgenden Einschränkungen:

  • Maximal zwei DALI-Beleuchtungsmodule

  • Maximal zwei SMI-Jalousienmodule

  • Maximal vier Multi-Sensoren

Die max. Gesamtlänge des Raumbusses ist 72 m (236 ft).

Engage App für Mobilgeräte

Mit der Engage App für Mobilgeräte können die Raumtemperatur, die Lüfterstufen, die Beleuchtung und Jalousien/Rollos direkt von einem Smartphone aus gesteuert werden. Ein Benutzer kann diese Einstellungen verwalten, wenn die Anwendung mit dem RP-C-Controller verbunden ist.

Die Engage App für Mobilgeräte ist kostenlos und kann von Google Play und dem Apple App Store heruntergeladen werden.

Weitere Informationen finden Sie im Engage Datenblatt.

Tabelle: Artikelnummern

Produkt

Artikelnummer

RP-C-EXT-DALI-M-PD
SXWREDAMPD10001
DIN-SCHIENEN-CLIP, DIN-Schienenendclip
Paket zu 25 Stück
SXWDINEND10001

Spezifikationen

Elektrisch
Nennspannung
230 VAC
Betriebsspannungsbereich
+/-10 %
Frequenz
50/60 Hz
Maximaler Stromverbrauch
10 A
Raumbus-Stromverbrauch
0,3 W (24 VDC)
Schutz
Max. 16 A externe Sicherung (Unterbrecher) wird benötigt
Überspannungskategorie
III
Umgebung
Umgebungstemperatur, Betrieb
0 bis 50 °C
Umgebungstemperatur, Lagerung
-20 bis +70 °C
Feuchte
20 bis 90 % RH nicht kondensierend
Verschmutzungsgrad
2
Material
Entflammbarkeitsklasse Kunststoff
UL94 V-0
Eindringschutzgrad
IP 20
Mechanik
Abmessungen
198 B x 110 H x 64 T mm (7,8 B x 4.3 H x 2,5 T Zoll)
 
action_zoom_plus_stroke
Gewicht
0,433 kg (0,955 lb)
Montage
DIN-Schiene oder flache Oberfläche
Anschlüsse
Stromeingang: 1 x 3-poliger Wieland GST15i3-Anschluss
  
Lichtausgänge: 4 x 5-poliger Wieland GST15i5-Anschluss
  
Digitaleingänge: 4 x 2-poliger Wieland GST15i2-Anschluss
Software-Kompatibilität
EcoStruxure Building Operation-Software
Version 3.1 und höher
Normenkonformität
Störausstrahlung
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC-Bauteil 15, Unterbauteil B, Klasse B
Immunität
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Sicherheitsstandards
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3
Digitale adressierbare Beleuchtungsschnittstelle
IEC 62386-101; IEC 62386-103
Kommunikationsports
Raumbus
RS-485
  
Duale RJ45-Ports für Reihenschaltungs-Konfigurationen
  
Ein Cat 5-Kabel (oder höher)
  
Max. Gesamtlänge des Raumbusses: 72 m (236 ft)
Raumbusschutz
Überspannungsbegrenzer für Kommunikations- und Leistungssignale
Hardware
Haupt-Mikrocontroller
CPU-Typ
ARM Cortex-M4 Einzelkern
Frequenz
80 MHz
SRAM (eingebettet)
320 KB
Flash-Speicher (eingebettet)
1024 KB
Arbeitsspeicher
NOR-Flash-Speicher
16 MB
DALI-Mikrocontroller
CPU-Typ
ARM Cortex-M0 Einzelkern
Frequenz
32 MHz
SRAM (eingebettet)
8 KB
Flash-Speicher (eingebettet)
64 KB
Zusätzliche Hardware
Statusanzeige
LED (grün und rot), die den Gerätestatus anzeigt
Lichtstatusanzeige
Eine Status-LED (grün) für jeden Ausgang
Adressenschalter
Drehschalter 0 bis 9
SET-Taster
Druckschalter
Energiemessung
Messung des Energieverbrauchs
Der Energieverbrauch wird in Wh gemessen und durch die vier Ausgänge geteilt.
Genauigkeitsklasse (gemäß IEC 61557-12)
Aktive Energiemessung: Klasse 1
Typische Messgenauigkeit bei Raumtemperatur
20 bis 100 W: 5 %
  
100 bis 3000 W: 1 %
DALI-Lichtausgänge
Ausgänge
4, Leuchte 1 zu Leuchte 4
Die vier Ausgängen teilen sich einen DALI-Kanal.
Ausgangsanschlüsse
N, PE, L, DA+ und DA-
DALI-Busspannung
18 VDC
Maximaler Versorgungsstrom
250 mA
Garantierter Versorgungsstrom
64 mA
Maximale Kabellänge
Siehe SmartX Controller – Hardwarereferenz Handbuch
Stromverteilung
230 VAC (gleiche Spannung wie die Stromversorgung)
  
Max. 5 A Last pro Ausgang
  
Max. 10 A Gesamtlast für die 4 Ausgänge
  
Max. 165 A Eingangsstrom (<20 ms) pro Ausgang
  
Max. 800 A Eingangsstrom (<20 µs) pro Ausgang
DALI-Geräte
Unterstützte Steuergeräte
Siehe nachstehende Tabelle.

Gerätetypnummer

Art des Steuergeräts

Unterstützt

Gerätetyp 0 (DT0)

Steuergerät für Leuchtstofflampe

Ja

Gerätetyp 6 (DT6)

Steuergerät für LED-Lampe (LED-Module)

Ja

Gerätetyp 8 (DT8)

Steuergerät Farbe

Ja a

a) Farbtyp Tc (Farbtemperatur) von Teil 209 der IEC-Norm 62386 wird unterstützt.
Digitaleingänge
Eingänge
4, DI1 bis DI4
Bereich
Potenzialfreier Kontakt, 0 bis 5,0 VDC, 2,2 mA, SELV (Safety Extra-Low Voltage)

Anschlüsse

Die entsprechenden Installations-Schaltpläne und Anweisungen müssen beachtet werden. Weitere Informationen über die Verdrahtung finden Sie im Hardware-Referenzhandbuch.

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-DALI-M-PD
Abbildung: RP-C-EXT-DALI-M-PD

Tabelle: Erforderliche externe Steckverbinder

Zu verwenden

Artikelnummer

Referenzen

Steckverbindertyp

Geeignet für Kabeldurchmesser

mm (Zoll)

Kennzeichnung

Codierungsfarbe

/Gehäuse

Mindestbestellmenge

Stromversorgungseingang

SXWRPCCONWWPOW

91.931.4053.1

Buchse

5.6–11

(0.22–0.43)

L, PE, N

Schwarz

/schwarz

100

DALI-Ausgänge

SXWRPCCONWWLIGHTPD

91.952.4453.0

Stecker

8.5–12.5

(0.34–0.49)

N, PE, L, D2, D1

D2: DA+

D1: DA-

Pastellblau

/weiß

50

Digitaleingänge

SXWRPCCONWDI

91.921.2353.0

Buchse

3.4–5.5

(0.14–0.21)

1, 2

1: DI1..4

2: RET

Hellblau

/weiß

100

Die externen Steckverbinder müssen separat bestellt werden. Die Steckverbinder können unter den oben angegebenen Artikelnummern in einer Menge von 50 oder 100 Stück bei Schneider Electric bestellt werden. Außerdem können die Steckverbinder unter den oben angegebenen Referenznummern direkt bei Wieland bestellt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Website von Wieland Electric.

  • RP-C
  • RP-C-EXT-MS-BLE
  • RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-DALI
  • RP-C-EXT-0-10V-4
  • RP-C-EXT-REL-4
  • Commission
  • Engage