Das Relaismodul RP-C-EXT-REL-4 wird an die RP-C-Raum-Controller angeschlossen und ermöglicht die Spannungsversorgung und Steuerung von Leuchten.
Das Relaismodul ist ein Teil der Erweiterungsmodule der RP Serie für vernetzte Raumlösungen und kann mit anderen Modulen aus dieser Produktreihe kombiniert werden.
Das Relaismodul weist folgende Funktionen auf:
Strom und Kommunikation über den Raumbus
Vier Relaisausgänge für Spannungsversorgung und Beleuchtungsregelung
Vier Digitaleingänge für den Anschluss von Fensterkontakten
Messung des Energieverbrauchs pro Modul
Wieland-Anschlüsse für schnelle und einfache Installation
Engage App für Raumkomfort-Einstellungen
Status-LED für das Gerät
Eine Status-LED für jeden Relaisausgang
Drehschalter für die Adressenkonfiguration
Der RP-C stellt einen Raumbus bereit, mit dem die Erweiterungsmodule der RP-Serie und Multi-Sensoren für Bewegungserkennung, Helligkeitsmessung, Kommunikation mit der Remote-Steuerung (RP-C-RC-BLE) und die Regelung von Beleuchtung und Fensterjalousien an den Controller angeschlossen werden können.
Der RP-C-Raumbus unterstützt bis zu sechs angeschlossene Erweiterungsmodule der RP-Serie und Multi-Sensoren mit den folgenden Einschränkungen:
Maximal zwei DALI-Beleuchtungsmodule
Maximal zwei SMI-Jalousienmodule
Maximal vier Multi-Sensoren
Die max. Gesamtlänge des Raumbusses ist 72 m (236 ft).
Mit der Engage App für Mobilgeräte können die Raumtemperatur, die Lüfterstufen, die Beleuchtung und Jalousien/Rollos direkt von einem Smartphone aus gesteuert werden. Ein Benutzer kann diese Einstellungen verwalten, wenn die Anwendung mit dem RP-C-Controller verbunden ist.
Die Engage App für Mobilgeräte ist kostenlos und kann von Google Play und dem Apple App Store heruntergeladen werden.
Weitere Informationen finden Sie im Engage Datenblatt.
Produkt |
Artikelnummer |
RP-C-EXT-REL-4
|
SXWREREL410001
|
DIN-SCHIENEN-CLIP, DIN-Schienenendclip
Paket zu 25 Stück
|
SXWDINEND10001
|
Elektrisch | |
Nennspannung
|
100 bis 277 VAC
|
Betriebsspannungsbereich
|
+/-10 %
|
Frequenz
|
50/60 Hz
|
Maximaler Stromverbrauch
|
10 A
|
Raumbus-Stromverbrauch
|
0,3 W (24 VDC)
|
Schutz
|
Max. 16 A externe Sicherung (Unterbrecher) wird benötigt
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Umgebung | |
Umgebungstemperatur, Betrieb
|
0 bis 50 °C
|
Umgebungstemperatur, Lagerung
|
-20 bis +70 °C
|
Feuchte
|
20 bis 90 % RH nicht kondensierend
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Material | |
Entflammbarkeitsklasse Kunststoff
|
UL94 V-0
|
Eindringschutzgrad
|
IP 20
|
Mechanik | |
Abmessungen
|
198 B x 110 H x 64 T mm (7,8 B x 4.3 H x 2,5 T Zoll)
|
|
|
Gewicht
|
0,378 kg (0,833 lb)
|
Montage
|
DIN-Schiene oder flache Oberfläche
|
Anschlüsse
|
Stromeingang: 1 x 3-poliger Wieland GST15i3-Anschluss
|
Relaisausgänge: 4 x 3-poliger Wieland GST15i3-Anschluss
|
|
Digitaleingänge: 4 x 2-poliger Wieland GST15i2-Anschluss
|
|
Software-Kompatibilität | |
EcoStruxure Building Operation-Software
|
Version 3.2 und höher
|
Normenkonformität | |
Störausstrahlung
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC-Bauteil 15, Unterbauteil B, Klasse B
|
Immunität
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
Sicherheitsstandards
|
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US gelisted
|
Brandverhalten in Luftbehandlungsbereichen
a
|
UL 2043
|
a) Das Beleuchtungsmodul RP-C-EXT-REL-4 ist für Plenumbetrieb zugelassen. | |
Kommunikationsports | |
Raumbus
|
RS-485
|
Duale RJ45-Ports für Reihenschaltungs-Konfigurationen
|
|
Ein Cat 5-Kabel (oder höher)
|
|
Max. Gesamtlänge des Raumbusses: 72 m (236 ft)
|
|
Raumbusschutz
|
Überspannungsbegrenzer für Kommunikations- und Leistungssignale
|
Hardware | |
CPU-Typ
|
ARM Cortex-M4 Einzelkern
|
Frequenz
|
80 MHz
|
SRAM (eingebettet)
|
320 KB
|
Flash-Speicher (eingebettet)
|
512 KB
|
NOR-Flash-Speicher
|
16 MB
|
Statusanzeige
|
LED (grün und rot), die den Gerätestatus anzeigt
|
Relaisstatusanzeige
|
Eine Status-LED (grün) für jeden Ausgang
|
Adressenschalter
|
Drehschalter 0 bis 9
|
SET-Taster
|
Druckschalter
|
Energiemessung | |
Messung des Energieverbrauchs | |
Der Energieverbrauch wird in Wh gemessen und durch die vier Ausgänge geteilt. | |
Spannungsbereich
|
230 bis 277 VAC +/-10 %
|
Genauigkeitsklasse (gemäß IEC 61557-12)
|
Aktive Energiemessung: Klasse 1
|
Typische Messgenauigkeit bei Raumtemperatur
|
20 bis 100 W: 5 %
|
100 bis 3000 W: 1 %
|
|
Relais-Ausgänge | |
Relaisausgänge für Leuchten, die mit 100 bis 277 VAC gespeist werden. | |
Ausgänge
|
4, Relais 1 zu Relais 4
|
Ausgangsanschlüsse
|
N, PE und L
|
Stromverteilung
|
100 bis 277 VAC (gleiche Spannung wie Stromversorgung)
|
Max. 5 A Last pro Ausgang
|
|
Max. 10 A Gesamtlast für die 4 Ausgänge
|
|
Max. 165 A Eingangsstrom (<20 ms) pro Ausgang
|
|
Max. 800 A Eingangsstrom (<20 µs) pro Ausgang
|
|
Digitaleingänge | |
Eingänge
|
4, DI1 bis DI4
|
Bereich
|
Potenzialfreier Kontakt, 0 bis 5,0 VDC, 2,2 mA, SELV (Safety Extra-Low Voltage)
|
Die entsprechenden Installations-Schaltpläne und Anweisungen müssen beachtet werden. Weitere Informationen über die Verdrahtung finden Sie im Hardware-Referenzhandbuch.
Zu verwenden |
Artikelnummer |
Referenzen |
Steckverbindertyp |
Geeignet für Kabeldurchmesser mm (Zoll) |
Kennzeichnung |
Codierungsfarbe /Gehäuse |
Mindestbestellmenge |
Stromversorgungseingang |
SXWRPCCONWWPOW |
91.931.4053.1 |
Buchse |
5.6–11 (0.22–0.43) |
L, PE, N |
Schwarz /schwarz |
100 |
Relais-Ausgänge |
SXWRPCCONWWREL |
91.932.4053.1 |
Stecker |
5.6–11 (0.22–0.43) |
N, PE, L |
Schwarz /schwarz |
100 |
Digitaleingänge |
SXWRPCCONWDI |
91.921.2353.0 |
Buchse |
3.4–5.5 (0.14–0.21) |
1, 2 1: DI1..4 2: RET |
Hellblau /weiß |
100 |
Die externen Steckverbinder müssen separat bestellt werden. Die Steckverbinder können unter den oben angegebenen Artikelnummern in einer Menge von 50 oder 100 Stück bei Schneider Electric bestellt werden. Außerdem können die Steckverbinder unter den oben angegebenen Referenznummern direkt bei Wieland bestellt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Website von Wieland Electric.