Das SMI-Jalousienmodul RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD wird an die RP-C-Raum-Controller angeschlossen und bietet E/A-Erweiterungen zur Steuerung von DC-Niederspannungsmotoren (Antriebe) mit SMI LoVo (Standard-Motorschnittstelle für Niederspannungsanwendungen).
Das SMI-Jalousienmodul ist ein SMI-zertifiziertes und registriertes Stellglied (Controller), das der SMI-Version 3.0 entspricht. SMI 3.0 zeichnet sich durch eine einfachere Wartung, neue Funktionen, mehr Robustheit und eine hohe Kompatibilität aus. Das Modul kann mit Produkten der SMI-Version 2.0 verwendet werden, weil die Schnittstelle rückwärtskompatibel ist.
Das SMI-Niederspannungs-Jalousienmodul ermöglicht die Steuerung und Spannungsversorgung (24 VDC) von Jalousien, Rollläden, Pliseerollos und anderen Beschattungsprodukten (i. d. R. für den Innenbereich).
Das SMI-Jalousienmodul ist ein Teil der Erweiterungsmodule der RP Serie für vernetzte Raumlösungen und kann mit anderen Modulen aus dieser Produktreihe kombiniert werden.
Das SMI-Niederspannungs-Jalousienmodul weist folgende Funktionen auf:
Stromversorgung und Kommunikation über den Raumbus
Ein SMI-Kanal, der in zwei Ausgänge aufgeteilt ist, zur SMI-Niederspannungs-Steuerung von 24-VDC-Jalousien (Öffnen, Schließen, Positionieren)
Vier Digitaleingänge für den Anschluss von Jalousieschaltern und Fensterkontakten
Messung des Energieverbrauchs pro Modul
Wieland-Anschlüsse für schnelle und einfache Installation
Engage App für Raumkomfort-Einstellungen
Status-LED für das Gerät
Eine Status-LED für jeden Jalousieausgang
Drehschalter für die Adressenkonfiguration
Die SMI-Schnittstelle weist die folgenden Eigenschaften auf:
Bis zu 16 Jalousienmotoren oder -antriebe können parallel elektrisch gesteuert werden (sofern die Grenzlast nicht überschritten wird)
Hochpräzise Zwischenpositionierung
Motorfeedback mit Diagnoseinformationen
Der RP-C stellt einen Raumbus bereit, mit dem die Erweiterungsmodule der RP-Serie und Multi-Sensoren für Bewegungserkennung, Helligkeitsmessung, Kommunikation mit der Remote-Steuerung (RP-C-RC-BLE) und die Regelung von Beleuchtung und Fensterjalousien an den Controller angeschlossen werden können.
Der RP-C-Raumbus unterstützt bis zu sechs angeschlossene Erweiterungsmodule der RP-Serie und Multi-Sensoren mit den folgenden Einschränkungen:
Maximal zwei DALI-Beleuchtungsmodule
Maximal zwei SMI-Jalousienmodule
Maximal vier Multi-Sensoren
Die max. Gesamtlänge des Raumbusses ist 72 m (236 ft).
Mit der Engage App für Mobilgeräte können die Raumtemperatur, die Lüfterstufen, die Beleuchtung und Jalousien/Rollos direkt von einem Smartphone aus gesteuert werden. Ein Benutzer kann diese Einstellungen verwalten, wenn die Anwendung mit dem RP-C-Controller verbunden ist.
Die Engage App für Mobilgeräte ist kostenlos und kann von Google Play und dem Apple App Store heruntergeladen werden.
Weitere Informationen finden Sie im Engage Datenblatt.
Produkt |
Artikelnummer |
RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
|
SXWRESMI2LVPD10001
|
DIN-SCHIENEN-CLIP, DIN-Schienenendclip
Paket zu 25 Stück
|
SXWDINEND10001
|
Elektrisch | |
Nennspannung
|
230 VAC
|
Betriebsspannungsbereich
|
+/-10 %
|
Frequenz
|
50/60 Hz
|
Leistungsaufnahme
|
75 VA
|
Raumbus-Stromverbrauch
|
0,3 W (24 VDC)
|
Schutz
|
Max. 16 A externe Sicherung (Unterbrecher) wird benötigt
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Integrierte 24 VDC-Stromversorgung | |
Das RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD verfügt über eine integrierte 24-VDC-Stromversorgung zum Speisen der Jalousienausgänge. | |
Nennspannung
|
24 VDC
|
Maximaler Versorgungsstrom
|
1,3 A
|
Schutz
|
Kurzschlusschutz
|
Umgebung | |
Umgebungstemperatur, Betrieb
|
0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)
|
Umgebungstemperatur, Lagerung
|
-20 bis +70 °C
|
Feuchte
|
20 bis 90 % RH nicht kondensierend
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Material | |
Entflammbarkeitsklasse Kunststoff
|
UL94 V-0
|
Eindringschutzgrad
|
IP 20
|
Mechanik | |
Abmessungen
|
198 B x 110 H x 64 T mm (7,8 B x 4.3 H x 2,5 T Zoll)
|
|
|
Gewicht
|
0,439 kg (0,968 lb)
|
Montage
|
DIN-Schiene oder flache Oberfläche
a
|
a) Informationen zu Ausrichtungseinschränkungen bei der Installation, siehe Referenzhandbuch Hardware des SmartX Controllers. | |
Anschlüsse
|
Stromeingang: 1 x 3-poliger Wieland GST15i3-Anschluss
|
Jalousien-Ausgänge: 2 x 5-poliger Wieland GST15i5-Anschluss
|
|
Digitaleingänge: 4 x 2-poliger Wieland GST15i2-Anschluss
|
|
Software-Kompatibilität | |
EcoStruxure Building Operation-Software
|
Version 3.2 und höher
|
Normenkonformität | |
Störausstrahlung
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC-Bauteil 15, Unterbauteil B, Klasse B
|
Immunität
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
Sicherheitsstandards
|
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3
|
Kommunikationsports | |
Raumbus
|
RS-485
|
Duale RJ45-Ports für Reihenschaltungs-Konfigurationen
|
|
Ein Cat 5-Kabel (oder höher)
|
|
Max. Gesamtlänge des Raumbusses: 72 m (236 ft)
|
|
Raumbusschutz
|
Überspannungsbegrenzer für Kommunikations- und Leistungssignale
|
Hardware | |
CPU-Typ
|
ARM Cortex-M4 Einzelkern
|
Frequenz
|
80 MHz
|
SRAM (eingebettet)
|
320 KB
|
Flash-Speicher (eingebettet)
|
512 KB
|
NOR-Flash-Speicher
|
16 MB
|
Statusanzeige
|
LED (grün und rot), die den Gerätestatus anzeigt
|
Jalousienstatusanzeige
|
Eine Status-LED (grün) für jeden Ausgang
|
Adressenschalter
|
Drehschalter 0 bis 9
|
SET-Taster
|
Druckschalter
|
Energiemessung | |
Messung des Energieverbrauchs | |
Der Energieverbrauch wird in Wh gemessen und durch die zwei Ausgänge geteilt. | |
Genauigkeitsklasse (gemäß IEC 61557-12)
|
Aktive Energiemessung: Klasse 1
|
Typische Messgenauigkeit bei Raumtemperatur
|
0,5 bis 2 W: 5 %
|
2 bis 30 W: 1 %
|
|
Jalousien-Ausgänge | |
SMI-Niederspannungs-Motorsteuerungsausgänge für mit 24 VDC gespeiste Jalousienmotoren. | |
Ausgänge
|
2, Jalousie 1 zu Jalousie 2
|
Ausgangsanschlüsse
|
I+, I-, 0 V und 24 V
|
SMI-Version
|
3.0
|
Anzahl SMI-Kanäle
|
1
|
Max. Gesamtzahl von Jalousiemotoren (Antriebe)
|
16
|
Stromverteilung
|
24 VDC
|
Max. 1 A Last pro Ausgang
|
|
Max. 1,3 A Gesamtlast für die 2 Ausgänge
|
|
Max. 2 A Startstrom (<100 ms) pro Ausgang
|
|
Digitaleingänge | |
Eingänge
|
4, DI1 bis DI4
|
Bereich
|
Potenzialfreier Kontakt, 0 bis 5,0 VDC, 2,2 mA, SELV (Safety Extra-Low Voltage)
|
Die entsprechenden Installations-Schaltpläne und Anweisungen müssen beachtet werden. Weitere Informationen über die Verdrahtung finden Sie im Hardware-Referenzhandbuch.
Zu verwenden |
Artikelnummer |
Referenzen |
Steckverbindertyp |
Geeignet für Kabeldurchmesser mm (Zoll) |
Kennzeichnung |
Codierungsfarbe /Gehäuse |
Mindestbestellmenge |
Stromversorgungseingang |
SXWRPCCONWWPOW |
91.931.4053.1 |
Buchse |
5.6–11 (0.22–0.43) |
L, PE, N |
Schwarz /schwarz |
100 |
Jalousien-Ausgänge |
SXWRPCCONWBLLV |
91.952.4353.0 |
Stecker |
8.5–12.5 (0.34–0.49) |
5, 4, 3, 2, 1 5: I+ 4: I- 3: Nicht verwendet 2: 0 V 1: 24 V |
Hellblau /weiß |
50 |
Digitaleingänge |
SXWRPCCONWDI |
91.921.2353.0 oder |
Buchse |
3.4–5.5 (0.14–0.21) |
1, 2 1: DI1..4 2: RET |
Hellblau /weiß |
100 |
Die externen Steckverbinder müssen separat bestellt werden. Die Steckverbinder können unter den oben angegebenen Artikelnummern in einer Menge von 50 oder 100 Stück bei Schneider Electric bestellt werden. Außerdem können die Steckverbinder unter den oben angegebenen Referenznummern direkt bei Wieland bestellt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Website von Wieland Electric.
Die Kompatibilität des Typs und der Eigenschaften von Jalousiemotoren sollte in einer frühen Projektphase geprüft werden. Im Falle von Unsicherheiten sind ggf. zusätzliche Tests erforderlich.