Die App EcoStruxure Building Engage bietet Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit für die heutigen Gebäudenutzer, indem diese die Komforteinstellungen in einem Büro oder Konferenzraum von ihrem Smartphone aus steuern können.
Mit der Engage App können Raumtemperatur, Lüfterstufen, Beleuchtung und Jalousien/Rollos direkt von einem Smartphone aus gesteuert werden. Ein Benutzer kann diese Einstellungen verwalten, wenn die Applikation mit dem RP-Controller verbunden ist.
Die Nutzung der Engage App ist kostenlos. Die App ist per Download im Google Play Store und Apple App Store verfügbar.
Der Simulationsmodus steht Nutzern zur Verfügung, damit diese die Möglichkeiten und Vorteile der Anwendung sehen können, ohne sich mit dem RP-Controller zu verbinden.
Die mobile Engage App lässt sich leicht über BLE (Bluetooth Low Energy) mit dem RP-Controller verbinden. Die Anwendung ist mit dem RP-C (HLK), dem RP-V (VAV) und den Erweiterungsmodulen des RP-Controllers (Beleuchtung und Jalousien) kompatibel.
Die Komfortsteuerung der Engage App kann als Service im Rahmen des höherwertigen, kostenpflichtigen Enterprise-Angebots zusammen mit weiteren OT (Operations Technology)-, IT (Information Technology)- und Concierge-Dienstleistungen eingebunden werden.
Die Engage App für Mobilgeräte liefert hochwertige Services für Nutzer von Zweckbauten, um diese am Arbeitsplatz zufriedener und produktiver zu machen.
Die Dienste sind konfigurierbar und können Außen- und Innennavigation, ein Mitarbeiterverzeichnis, Raumbuchungen, Zutrittskontrolle, Verpflegung und Catering, Transport, Smart Parking und weitere Ressourcen umfassen – alle bequem über eine integrierte und einheitliche Anwendungserfahrung zugänglich. Weitere Informationen zu EcoStruxure Engage Enterprise unter se.com .
Hardware- und Softwareanforderungen | |
Hardware
|
Android-Handys
|
Apple iPhones
|
|
Betriebssysteme
|
Android 5.0 (Lollipop) und höher
|
Apple iOS 11 und höher
|
|
Kompatibilität | |
RP-Controller-Kommunikation
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
Version 3.1.2 und höher
|
Verbindungssicherheit | |
Die Verbindung mit dem RP-Controller erfordert einen sicheren Gerätekoppungs-PIN-Code. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass der PIN-Code sicher verwaltet wird. | |
Installation | |
Die Engage mobile Anwendung erfordert keine Aktivierungslizenz und steht dem Benutzer kostenlos zur Verfügung. Die Installation der Engage mobilen Anwendung erfordert eine Verbindung mit Google Play oder dem Apple App Store, um sie herunterzuladen. |