earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spezifikationen

Spezifikationen


Produkte: RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
Funktionen: Technik, Hardware
Produktversion: 3.3
07.09.2021
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

RP-C-EXT-BL-2-LV-PD

arrow1_rotationEinleitung arrow1_rotationFunktionen arrow1_rotationSpezifikationen arrow1_rotationAnschlüsse
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-BL-2-LV-PD – Niederspannungs-Jalousienmodul
Abbildung: RP-C-EXT-BL-2-LV-PD – Niederspannungs-Jalousienmodul

Einleitung

Das RP-C-EXT-BL-2-LV-PD-Jalousiemodul wird an die RP-C Raum-Controller angeschlossen und bietet I/O-Erweiterungen für die Steuerung von 24V-Jalousien.

Das LV-Jalousiemodul ermöglicht die Steuerung sowie die Stromversorgung (24 VDC) der motorisierten Fensterjalousien und Rollläden.

Das Jalousiemodul ist ein Teil der Erweiterungsmodule der RP Serie für vernetzte Raumlösungen und kann mit anderen Modulen aus dieser Produktreihe kombiniert werden.

Funktionen

Das LV-Jalousiemodul weist folgende Funktionen auf:

  • Strom und Kommunikation über den Raumbus

  • Zwei Motorsteuerungsausgänge zur Steuerung von 24 VDC gespeisten Jalousien (Öffnen, Schließen, Positionierung)

  • Vier Digitaleingänge für den Anschluss von Jalousieschaltern und Fensterkontakten

  • Messung des Energieverbrauchs pro Modul

  • Wieland-Anschlüsse für schnelle und einfache Installation

  • Engage App für Raumkomfort-Einstellungen

  • Status-LED für das Gerät

  • Eine Status-LED für jeden Jalousieausgang

  • Drehschalter für die Adressenkonfiguration

Raumbus

Der RP-C stellt einen Raumbus bereit, mit dem die Erweiterungsmodule der RP-Serie und Multi-Sensoren für Bewegungserkennung, Helligkeitsmessung, Kommunikation mit der Remote-Steuerung (RP-C-RC-BLE) und die Regelung von Beleuchtung und Fensterjalousien an den Controller angeschlossen werden können.

Der RP-C-Raumbus unterstützt bis zu sechs angeschlossene Erweiterungsmodule der RP-Serie und Multi-Sensoren mit den folgenden Einschränkungen:

  • Maximal zwei DALI-Beleuchtungsmodule

  • Maximal zwei SMI-Jalousienmodule

  • Maximal vier Multi-Sensoren

Die max. Gesamtlänge des Raumbusses ist 72 m (236 ft).

Engage App für Mobilgeräte

Mit der Engage App für Mobilgeräte können die Raumtemperatur, die Lüfterstufen, die Beleuchtung und Jalousien/Rollos direkt von einem Smartphone aus gesteuert werden. Ein Benutzer kann diese Einstellungen verwalten, wenn die Anwendung mit dem RP-C-Controller verbunden ist.

Die Engage App für Mobilgeräte ist kostenlos und kann von Google Play und dem Apple App Store heruntergeladen werden.

Weitere Informationen finden Sie im Engage Datenblatt.

Tabelle: Artikelnummern

Produkt

Artikelnummer

RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
SXWREB2LVPD10001
DIN-SCHIENEN-CLIP, DIN-Schienenendclip
Paket zu 25 Stück
SXWDINEND10001

Spezifikationen

Elektrisch
Nennspannung
230 VAC
Betriebsspannungsbereich
+/-10 %
Frequenz
50/60 Hz
Leistungsaufnahme
75 VA
Raumbus-Stromverbrauch
0,3 W (24 VDC)
Schutz
Max. 16 A externe Sicherung (Unterbrecher) wird benötigt
Überspannungskategorie
III
Integrierte 24 VDC-Stromversorgung
Das RP-C-EXT-BL-2-LV-PD verfügt über eine integrierte 24 VDC-Stromversorgung zum Speisen der Jalousienausgänge.
Nennspannung
24 VDC
Maximaler Versorgungsstrom
1,3 A
Schutz
Kurzschlusschutz
Umgebung
Umgebungstemperatur, Betrieb
0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)
Umgebungstemperatur, Lagerung
-20 bis +70 °C
Feuchte
20 bis 90 % RH nicht kondensierend
Verschmutzungsgrad
2
Material
Entflammbarkeitsklasse Kunststoff
UL94 V-0
Eindringschutzgrad
IP 20
Mechanik
Abmessungen
198 B x 110 H x 64 T mm (7,8 B x 4.3 H x 2,5 T Zoll)
 
action_zoom_plus_stroke
Gewicht
0,399 kg (0,880 lb)
Montage
DIN-Schiene oder flache Oberfläche a
a) Informationen zu Ausrichtungseinschränkungen bei der Installation, siehe Referenzhandbuch Hardware des SmartX Controllers.
Anschlüsse
Stromeingang: 1 x 3-poliger Wieland GST15i3-Anschluss
  
Jalousien-Ausgänge: 2 x 5-poliger Wieland GST15i5-Anschluss
  
Digitaleingänge: 4 x 2-poliger Wieland GST15i2-Anschluss
Software-Kompatibilität
EcoStruxure Building Operation-Software
Version 3.1 und höher
Normenkonformität
Störausstrahlung
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC-Bauteil 15, Unterbauteil B, Klasse B
Immunität
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Sicherheitsstandards
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3
Kommunikationsports
Raumbus
RS-485
  
Duale RJ45-Ports für Reihenschaltungs-Konfigurationen
  
Ein Cat 5-Kabel (oder höher)
  
Max. Gesamtlänge des Raumbusses: 72 m (236 ft)
Raumbusschutz
Überspannungsbegrenzer für Kommunikations- und Leistungssignale
Hardware
CPU-Typ
ARM Cortex-M4 Einzelkern
Frequenz
80 MHz
SRAM (eingebettet)
320 KB
Flash-Speicher (eingebettet)
512 KB
NOR-Flash-Speicher
16 MB
Statusanzeige
LED (grün und rot), die den Gerätestatus anzeigt
Jalousienstatusanzeige
Eine Status-LED (grün) für jeden Ausgang
Adressenschalter
Drehschalter 0 bis 9
SET-Taster
Druckschalter
Energiemessung
Messung des Energieverbrauchs
Der Energieverbrauch wird in Wh gemessen und durch die zwei Ausgänge geteilt.
Genauigkeitsklasse (gemäß IEC 61557-12)
Aktive Energiemessung: Klasse 1
Typische Messgenauigkeit bei Raumtemperatur
0,5 bis 2 W: 5 %
  
2 bis 30 W: 1 %
Jalousien-Ausgänge
Motorregelungsausgänge für mit 24 VDC leitungsgespeiste Jalousienmotoren mit automatischer Anschlagserkennung. Ein Anschlag oben ist vorgeschrieben. Ein Anschlag unten wird empfohlen.
Ausgänge
2, Jalousie 1 zu Jalousie 2
Ausgangsanschlüsse
M- und M+
Stromverteilung
24 VDC
  
Max. 1 A Last pro Ausgang
  
Max. 1,3 A Gesamtlast für die 2 Ausgänge
  
Max. 2 A Startstrom (<100 ms) pro Ausgang
Digitaleingänge
Eingänge
4, DI1 bis DI4
Bereich
Potenzialfreier Kontakt, 0 bis 5,0 VDC, 2,2 mA, SELV (Safety Extra-Low Voltage)

Anschlüsse

Die entsprechenden Installations-Schaltpläne und Anweisungen müssen beachtet werden. Weitere Informationen über die Verdrahtung finden Sie im Hardware-Referenzhandbuch.

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
Abbildung: RP-C-EXT-BL-2-LV-PD

Tabelle: Erforderliche externe Steckverbinder

Zu verwenden

Artikelnummer

Referenzen

Steckverbindertyp

Geeignet für Kabeldurchmesser

mm (Zoll)

Kennzeichnung

Codierungsfarbe

/Gehäuse

Mindestbestellmenge

Stromversorgungseingang

SXWRPCCONWWPOW

91.931.4053.1

Buchse

5.6–11

(0.22–0.43)

L, PE, N

Schwarz

/schwarz

100

Jalousien-Ausgänge

SXWRPCCONWBLLV

91.952.4353.0

Stecker

8.5–12.5

(0.34–0.49)

5, 4, 3, 2, 1

5, 4, 3: nicht verwendet

2: M-

1: M+

Hellblau

/weiß

50

Digitaleingänge

SXWRPCCONWDI

91.921.2353.0

Buchse

3.4–5.5

(0.14–0.21)

1, 2

1: DI1..4

2: RET

Hellblau

/weiß

100

Die externen Steckverbinder müssen separat bestellt werden. Die Steckverbinder können unter den oben angegebenen Artikelnummern in einer Menge von 50 oder 100 Stück bei Schneider Electric bestellt werden. Außerdem können die Steckverbinder unter den oben angegebenen Referenznummern direkt bei Wieland bestellt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Website von Wieland Electric.

Die Kompatibilität des Typs und der Eigenschaften von Jalousiemotoren sollte in einer frühen Projektphase geprüft werden. Im Falle von Unsicherheiten sind ggf. zusätzliche Tests erforderlich.

  • RP-C
  • RP-C-EXT-MS-BLE
  • RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-DALI
  • RP-C-EXT-0-10V-4
  • RP-C-EXT-REL-4
  • Commission
  • Engage