earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
1
Specifiche

Specifiche


Prodotti: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C, RP-IO , RP-V
Funzionalità: BACnet, Ingegneria
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
13/08/2024

Commission

arrow1_rotationIntroduzione arrow1_rotationFunzionalità arrow1_rotationOpzioni di collegamento arrow1_rotationSpecifiche
 
action_zoom_plus_stroke Applicazione mobile Commission
Figura: Applicazione mobile Commission

Introduzione

L'applicazione mobile EcoStruxure Building Commission è progettata per aiutare i bilanciatori di portata dell'aria, gli elettricisti e i tecnici a pre-impostare e mettere in servizio con precisione e rapidità i dispositivi SpaceLogic BACnet/IP e i moduli di espansione del controller RP e gli EasyLogic BACnet MS/TP. L'applicazione mobile Commission consente di utilizzare dispositivi leggeri come smartphone e tablet per mettere in servizio e testare i controller senza necessità di collegare i server EcoStruxure BMS, riducendo al minimo i tempi di lavorazione sul sito e riducendo i costi. Sono disponibili vari rapporti di checkout per confermare che il lavoro sia stato svolto.

L'applicazione mobile Commission si può connettere a un singolo controllore BACnet/IP o a una rete di controllori BACnet/IP nella rete locale, utilizzando Wi-Fi o un cavo Ethernet.

L'applicazione mobile Commission non richiede alcuna licenza di attivazione, ed è disponibile per l'utente a titolo gratuito. È pensata per l'uso con dispositivi Android, iOS (Apple) e Microsoft Windows 10 e Windows 11, ed è disponibile per il download su Google Play, Apple App Store e Microsoft Store.

Dopo aver installato l'applicazione mobile Commission, gli utenti avviano l'applicazione mobile accedendo con le proprie credenziali extranet Schneider Electric mentre sono connessi a Internet. Una volta effettuato il login, l'applicazione mobile può essere utilizzata senza connessione a Internet. Quindi l'utente non può disconnettersi accidentalmente fino a quando non viene ripristinata una connessione Internet e il dispositivo che esegue l'applicazione mobile può essere utilizzato su siti sicuri quando il dispositivo non può essere connesso a Internet.

Funzionalità

The Commission mobile application provides simple workflows to perform the following for SpaceLogic BACnet/IP devices, RP controller expansion modules, and EasyLogic BACnet MS/TP devices:

  • Use of BACnet to discover and connect

  • Configure network communication settings

  • View status information and diagnostic files

  • Download application image files

  • Download firmware and update control via IP connection (Wi-Fi or wired)

  • Perform a restart

  • Perform checkout of inputs and outputs of a controller or an RP controller expansion module*

  • Perform calibration and testing of devices such as lights and blinds*

  • Perform commissioning of Modbus and Zigbee devices*

  • Quickly configure application setpoints and values with Configuration Menus

  • Air balance terminal boxes controlled by MP-V and RP-V controllers

  • Use the mobile camera device to capture controller specific data from the Data Matrix symbol on the product label and High Security Zigbee QR Codes containing IEEE Address and Install codes.

  • Provide feedback direct from the mobile application

* For applications with SpaceLogic BACnet/IP devices.

Creatore di elenchi per controller

 
action_zoom_plus_stroke
L'applicazione mobile Commission consente di creare un elenco di dispositivi BACnet/IP e BACnet MS/TP scansionando con la fotocamera del dispositivo mobile il simbolo Data Matrix sull'etichetta a strappo delle informazioni sui dispositivi. L'elenco risultante presenta il nome di modello e il numero di serie unico di ciascun controller. Inoltre, vengono registrati i dati unici inseriti dall'utente in merito a posizione del controller e apparecchiatura associata, nonché eventuali commenti. Questo elenco può essere esportato come file CSV per l'utilizzo con altri strumenti.

Impostazioni dispositivo

 
action_zoom_plus_stroke
L'applicazione mobile Commission consente di identificare facilmente controller BACnet/IP in una rete IP oppure tramite una connessione Bluetooth. Per visualizzare un sottoinsieme desiderato di tali dispositivi, è possibile applicare dei filtri all'elenco. I risultati consentono all'utente di identificare e selezionare facilmente un controller per visualizzare o effettuare modifiche della configurazione, tra cui posizione del controller e impostazioni BACnet e di rete, e di impostare il server padre del controller.

Download di immagine e firmware

 
action_zoom_plus_stroke
Con l'applicazione mobile Commission, gli utenti possono scaricare in un dispositivo BACnet/IP o BACnet MS/TP, un file immagine dell'applicazione copiato da WorkStation o scaricato dal sitoEcoStruxure BMS Applications. Questa caratteristica è particolarmente utile nei casi in cui le applicazioni di controllo non possono essere scaricate normalmente attraverso WorkStation, poiché l'infrastruttura di sistema non è ancora completa o disponibile.

L'utente può scaricare il firmware su più dispositivi BACnet/IP tramite una connessione IP. Ciò è utile quando un'immagine dell'applicazione è associata a una versione del firmware più recente di quella attualmente caricata nel controller.

Bilanciamento del flusso

 
action_zoom_plus_stroke
Utilizzando l'applicazione mobile Commission, gli utenti dispongono di un flusso di lavoro intuitivo che consente di realizzare la calibrazione del flusso d'aria senza alcuna programmazione. L'applicazione mobile Commission guida automaticamente gli utenti attraverso un processo di bilanciamento del flusso in cinque passaggi. I comandi per il check-out manuale forniscono la flessibilità per verificare in modo efficace e controllare i valori di bilanciamento del flusso. Seguendo il bilanciamento del flusso, è possibile generare un report in formato HTML per una o più unità VAV. I parametri di bilanciamento generati durante il bilanciamento del flusso sono memorizzati nel server padre, semplificando la sostituzione dei controller quando necessario. Inoltre, l'applicazione mobile Commission crea un file di registro nel controller MP-V o RP-V, in cui vengono salvati automaticamente i passaggi effettuati durante il bilanciamento di flusso. Questo file di registro può essere visualizzato in WorkStation.

Check-out I/O

 
action_zoom_plus_stroke
Dopo il cablaggio fisico di ingressi e uscite dei dispositivi BACnet/IP or BACnet MS/TP, gli utenti possono effettuare il check-out I/O, per verificare che il cablaggio sia stato effettuato correttamente e che gli ingressi e le uscite fisiche funzionino a dovere.

Durante il check-out I/O, viene generato un report nel dispositivo. In tale report vengono identificate tutte le connessioni guaste in modo da poterle correggere. Una volta completato il check-out, sarà possibile visualizzare il report in WorkStation. Questo report funge da registro dei progressi del check-out durante l'installazione di un progetto.

Con i controller SpaceLogic RP, l'utente può eseguire un check-out I/O sul Room Bus del controller RP per controllare la corretta comunicazione su Room Bus tra controller RP e i moduli di espansione controller RP associati. Moduli errati o indirizzi errati possono in seguito essere corretti. Dopo aver cablato gli ingressi e le uscite fisiche dei moduli di espansione controller RP, è possibile eseguire le attività seguenti sui vari moduli:

  • Moduli luce DALI: identificare, far lampeggiare e associare le luci DALI e i dispositivi di input ai punti logici software e testare singole luci

  • Moduli luce 0-10 V: testare singole luci

  • Moduli oscuranti: calibrazione e prova oscuranti

  • Modulo relè: prova uscite

L'utente può mettere in servizio i dispositivi Modbus e determinarne lo stato online/offline.

In applicazioni con controller SpaceLogic RP, l'utente può mettere in servizio i dispositivi Zigbee unendoli a una rete a sicurezza standard, a sicurezza elevata o VingCard, associandoli agli oggetti del controller e determinandone lo stato online/offline.

Sfoglia oggetti

 
action_zoom_plus_stroke
L'applicazione mobile Commission può essere utilizzata per visualizzare tutti gli oggetti in un'applicazione selezionata del controllore BACnet/IP, affinché l'utente possa visualizzare e modificare questi oggetti, se necessario.

Menu Configurazione

 
action_zoom_plus_stroke
L'applicazione mobile Commission permette all'utente di mettere in servizio un controller e configurare velocemente impostazioni e valori usando il menu di configurazione. È possibile creare più menu di configurazione in WorkStation e ciascun menu di configurazione contiene una serie di proprietà preconfigurate. Il menu di configurazione viene salvato come parte di un'immagine dell'applicazione che l'utente può scaricare sul controller.

File di diagnostica

 
action_zoom_plus_stroke
L'applicazione mobile Commission consente all'utente di visualizzare ed esportare i report dei dispositivi BACnet/IP e BACnet MS/TP, i registri di errori e report di guasti, per l'uso in corso di risoluzione dei problemi o nella comunicazione con l'assistenza del prodotto.

Riavvio del dispositivo

 
action_zoom_plus_stroke
Utilizzando la funzione di Riavvio del dispositivo dell'applicazione mobile Commission, l'utente può eseguire un riavvio a caldo o a freddo del dispositivo BACnet/IP.

Opzioni di collegamento

Puoi scegliere tra diverse opzioni per collegare l'applicazione mobile Commission a uno o più dispositivi BACnet/IP.

Collegamento Bluetooth con adattatore

Con lo SpaceLogic Bluetooth Adapter, l'applicazione mobile Commission può collegarsi al dispositivo BACnet/IP attraverso il Bluetooth. Inserisci l'adattatore sul lato di uno SpaceLogic Sensor collegato al Sensor Bus del controller. Per ulteriori informazioni, vedere Sensori SpaceLogic - Sensori SXWS per controller MP e RP IP - Scheda tecnica.

 
action_zoom_plus_stroke Adattatore Bluetooth SpaceLogic
Figura: Adattatore Bluetooth SpaceLogic
Collegamento Bluetooth direttamente all'RP controller

Con l'applicazione mobile Commission puoi collegare direttamente un RP controller grazie alla connettività Bluetooth a bordo del controller. Per impostazione predefinita, il controller mostra il proprio nome, il nome del modello e il numero di serie unico. Per ulteriori informazioni, consultare le schede tecniche RP-C e RP-V.

Collegamento Wi-Fi

L'applicazione mobile Commission si può collegare anche a un singolo dispositivo BACnet/IP o a una rete di dispositivi BACnet/IP nella rete locale, utilizzando un router Wi-Fi o un access point wireless.

Connessione Ethernet cablata

Un dispositivo mobile che esegue l'applicazione mobile Commission può collegarsi a un singolo dispositivo BACnet/IP o a una rete di dispositivi BACnet/IP nella rete locale utilizzando un cavo Ethernet.

Specifiche

Applicazione mobile Commission
Requisiti hardware e software
Hardware
Android phones and tablets
  
Apple iPhones and iPads
  
PCs, laptops, and tablets running Microsoft Windows 10 and Windows 11
Operating systems
Android 8. 1 (Oreo) and later
  
Apple iOS 11.2 and later
  
Microsoft Windows 10, version 1903 and later
  
Microsoft Windows 11
Compatibility
MP controller communication
EcoStruxure Building Operation
version 2.0.1 and later
RP-C communication
EcoStruxure Building Operation
version 3.0.1 and later
Configuration Menu support
EcoStruxure Building Operation
version 3.0.1 and later
Bluetooth connectivity
EcoStruxure Building Operation
version 3.0.2 and later
RP controller expansion module support
EcoStruxure Building Operation
version 3.1.1 and later
Comunicazione RP-V
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.1 and later
Comunicazione MS/TP tramite connettività Bluetooth
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.1 and later
Comunicazione EasyLogic RP-V
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.3 and later
Comunicazione EasyLogic RP-C, MP-C e RP-IO
EcoStruxure Building Operation
version 5.0.1 and later
Sicurezza del collegamento IP
Avere un collegamento IP sicuro è responsabilità dell'utente.
Adattatore Bluetooth SpaceLogic
Electrical
DC input power consumption
Maximum 0.25 W
DC input supply voltage
5.0 to 5.5 VDC (powered by the SpaceLogic Sensor)
Comunicazioni
Comunicazioni wireless
Bluetooth ® 4.2 Low Energy compliant
  
Bluetooth ® 5 Advertising
  
Frequency: 2.4 GHz
  
Line-of-sight range: max. 50 m (164 ft)
Comunicazioni SpaceLogic
RS-485, proprietary Sensor Bus protocol
Operation environment
Ambient temperature, operating
0 to 50 °C (32 to 122 °F)
Ambient temperature, storage
-40 to +70 °C (-40 to +158 °F)
Humidity
Maximum 95 % RH non-condensing
Mechanical
Dimensions
70 W x 32 H x 12 D mm (2.8 W x 1.3 H x 0.5 D in.)
Weight
0.02 kg (0.05 lb) with lanyard
Agency compliances
EMC
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0; EN 55032:2012; EN 55035:2017; FCC Part 15, Subparts B and C, Class B; ICES-003, Class B
Radio
EN 300 328 V2.2.0
Safety standards
BS/EN 62368-1:2014; BS/EN 62311:2008; BS/EN 62479:2010
FCC ID
QOQ11
ISED certification number
IC: 5123A-11
Hardware
CPU type
ARM Cortex-M4 single-core
Frequency
38.4 MHz
SRAM (embedded)
32 KB
Flash memory (embedded)
256 KB
Flash memory (serial)
1 MB
Status indicator
LED (blue)
Button
Momentary push-button switch
Compatibility
Commission mobile application
EcoStruxure Building Operation
version 3.1.1 and later
BACnet/IP Controller communication
EcoStruxure Building Operation
version 3.0.2 and later
Part numbers
SpaceLogic Bluetooth Adapter
SXWBTAECXX10001
  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • SpaceLogic RP-C Pro
  • SpaceLogic RP-C Pro Plus
  • SpaceLogic RP-V Advanced
  • SpaceLogic MP-C Pro
  • SpaceLogic MP-V
  • SpaceLogic IP-IO