earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Specifiche

Specifiche


Prodotti: Engage App
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
11/12/2023

Engage

arrow1_rotationIntroduzione arrow1_rotationFunzionalità arrow1_rotationSpecifiche
 
action_zoom_plus_stroke Applicazione mobile EcoStruxure Building Engage
Figura: Applicazione mobile EcoStruxure Building Engage

Introduzione

L'applicazione mobile EcoStruxure Building Engage garantisce flessibilità e praticità agli occupanti degli edifici odierni, permettendo loro di controllare le impostazioni del comfort di un ufficio o sala conferenze dal proprio smartphone.

Funzionalità

L'applicazione mobile Engage permette di controllare la temperatura della stanza, la velocità delle ventole, le luci e gli oscuranti/persiane direttamente da uno smartphone. Un utente può gestire queste impostazioni quando l'applicazione è connessa al controllore RP.

L'applicazione mobile Engage è gratuita e disponibile per il download da Google Play e Apple App Store.

Simulazione

La modalità simulazione è disponibile per gli utenti per vedere le capacità e i vantaggi dell'applicazione senza collegare il controllore RP.

Architettura rete

L'applicazione mobile Engage si collega facilmente via BLE (Bluetooth Low Energy) al controllore RP. L'applicazione è compatibile con i moduli di espansione controller RP-C (HVAC), RP-V (VAV) e RP (luci e tapparelle).

Compatibile con Engage Enterprise

È possibile inserire i comandi di comfort dell'applicazione mobile Engage come servizio nell'offerta Enterprise di livello più alto assieme ad altri servizi di OT (Operations Technology), IT (Information Technology) e concierge.

L'applicazione mobile Engage Enterprise offre servizi ad alto valore per gli occupanti di edifici commerciali per aiutarli ad essere più soddisfatti  e produttivi nel loro ambiente di lavoro.

I servizi sono configurati e possono comprendere la navigazione all'interno e all'esterno, la cartella dipendenti, la prenotazione delle stanze, il controllo degli accessi, i pasti e il catering, i trasporti, lo smart parking e altre risorse, tutte facilmente accessibili grazie all'esperienza di un'applicazione integrata e unificata. Per ulteriori informazioni su EcoStruxure Engage Enterprise, vedere se.com .

 
action_zoom_plus_stroke L'architettura dell'applicazione mobile Engage
Figura: L'architettura dell'applicazione mobile Engage

Specifiche

Requisiti hardware e software
Hardware
Telefoni Android
  
Apple iPhone
Sistemi operativi
Android 5.0 (Lollipop) e successivi
  
Apple iOS 11 e successivi
Compatibilità
Comunicazione controller RP
EcoStruxure Building Operation
versione 3.1.2 e successive
Sicurezza per il collegamento
Il collegamento all'RP controller rcihiede un codice sicuro di accoppiamento al dispositivo. Il cliente è responsabile di conservare al sicuro il codice pin.
Installazione
L'applicazione mobile Engage non richiede alcuna licenza per l'attivazione ed è disponibile per l'utente a costo zero. L'installazione dell'applicazione mobile Engage richiede un collegamento a Google Play o Apple App Store per essere scaricata.
  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • SpaceLogic RP-C Pro
  • SpaceLogic RP-C Pro Plus
  • SpaceLogic RP-V Advanced
  • SpaceLogic RP-C-EXT-IS-BLE
  • SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI
  • SpaceLogic RP-C-EXT-REL-4
  • SpaceLogic CRS-HH-REL-10
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD