RP-C-EXT-MS-BLE multisensor ansluter till RP-C rumsregulatorer och används för infraröd rörelsedetektion och mätning av ljusstyrka. Multisensorn har stöd för Bluetooth Low Energy-baserade applikationer som kommunikation med fyrar och fjärrkontroller.
Multisensorn är ansluts till RP-C rumsregulator med en snabbkoppling av typen J45.
Multisensorns tre flexibla monteringsfästen (fjädrar) gör en enkel och lätt installation på en hängande takplatta möjlig. Multisensor har också en monteringsring, som gör att den kan installeras i ett tak med gipsankare och ett 76 mm (3 tum) genomgångshål eller till en 102 mm (4 tum) fördelar- eller gruppdosa.
Multisensorn har stöd för Bluetooth Low Energy (BLE). Multisensorns stöd för Bluetooth-fyrar gör att mobila enheter i närheten med en specifik app installerad kan interagera med den sändande multisensorn. Bluetooth-fyren kan användas för tjänster som inomhuspositionering av den mobila enheten. Tjänsten och mobilappen måste tillhandahållas av en tredje part. Bluetooth-anslutningen kan också användas för kommunikation med RP-C-RC-BLE-fjärrkontrollen, vilket möjliggör reglering av ljus, persienner och luftkonditionering i en viss zon av en kontorsbyggnad.
Multisensorn är en del av RP Series expansionsmultisensorers produktsortiment Multisensorn kan kombineras med RP Series expansionsmoduler för belysnings- och persiennstyrning för att tillhandahålla en ansluten rumslösning.
Multisensorn har följande funktioner:
Ström och kommunikation via rumsbussen
Rörelsedetektion via passiv infraröd sensor
Ljusstyrkemätningar via sensor för omgivande ljus
Bluetooth Low Energy för fyrtillämpningar som t.ex.inomhusplacering - en tjänst som ska tillhandahållas av tredje part
Fyrtillämpningar följer standardprofilen iBeacon - kompatibel med flera inomhuspositioneringsleverantörer.
Bluetooth Low Energy för trådlös anslutning till RP-C-RC-BLE fjärrkontroll
Status-LED för enheten
Roterande brytare för adresskonfiguration
RP-C rumsbuss möjliggör anslutning av RP Series-expansionsmoduler och -multisensorer till regulatorn för rörelsedetektion, ljusstyrkemätningar, Bluetooth Low Energy-baserade applikationer och styrning av elektriskt ljus och fönsterpersienner.
RP-C rumsbuss har stöd för upp till sex anslutna RP Series expansionsmoduler och multisensorer med följande begränsningar:
Max. två DALI-ljusmoduler
Max. två SMI-persiennmoduler
Max. fyra multisensorer
Maximal total längd på rumsbuss är 72 m.
Produkt |
Artikelnummer |
RP-C-EXT-MS-BLE
|
SXWREMSBLE10001
|
Elektrisk | |||||||||
Matningsspänning
|
24 V DC
|
||||||||
Drivs av RP-C via rumsbuss (RJ45)
|
|||||||||
Max effektförbrukning
|
0,3 W
|
||||||||
Miljö | |||||||||
Omgivningstemperatur, drift
|
0 till 50 °C (32 till 122 °F)
|
||||||||
Omgivningstemperatur, förvaring
|
-20 till +70 °C (-4 till +158 °F)
|
||||||||
Luftfuktighet
|
20 till 90 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande
|
||||||||
Material | |||||||||
Flamklassning för plast
|
UL94 V-0
|
||||||||
Kapslingsklass
|
IP 20
|
||||||||
Mekaniskt | |||||||||
|
|||||||||
Total extern diameter
|
97,5 mm (3,84 tum)
|
||||||||
Diameter för genomgående hål för montering
|
75,0 till 76,0 mm (2,95 till 3,00 tum)
|
||||||||
Tjocklek yttre underläggsbricka
|
12 mm (0,47 tum)
|
||||||||
Total extern tjocklek
|
19 mm (0,75 tum)
|
||||||||
Intern tjocklek
|
20 mm (0,79 tum)
|
||||||||
Totalt inre djup
|
28 mm (1,10 tum)
|
||||||||
Vikt, multisensor med monteringsfjädrar (3x)
|
0,083 kg (0,183 lb)
|
||||||||
Vikt, multisensor med monteringsring
|
0,094 kg (0,207 lb)
|
||||||||
Installation
|
Plastenhet måste sitta jämnt i en hängande takplatta med en tjocklek på upp till 45 mm (1,77 tum)
|
||||||||
Programkompatibilitet | |||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.1 och senare
|
||||||||
Uppfyller följande direktiv | |||||||||
EMC
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Part 15, Sub-part B, Klass B
|
||||||||
Störkänslighet
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
||||||||
Radio
|
SS-EN 300 328 V2.1.1
|
||||||||
Säkerhetsstandarder
|
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US-listad
|
||||||||
FCC ID
|
DVE-MS1
|
||||||||
ISED-verifieringsnummer
|
IC: 24775-MS1
|
||||||||
Brandprestanda i utrymmen för luftbehandling
a
|
UL 2043
|
||||||||
a) Multisensorn är godkänd för plenumtillämpningar | |||||||||
Kommunikationsportar | |||||||||
Rumsbuss
|
RS-485
|
||||||||
Dubbla RJ45-portar för seriekopplade installationer
|
|||||||||
Använd en kabel av kategori 5 (eller högre)
|
|||||||||
Maximal total längd på rumsbuss: 72 m (236 fot)
|
|||||||||
Rumsbusskydd
|
Transientskydd på kommunikations- och spänningssignaler
|
||||||||
Kan anslutas trådlöst | |||||||||
Bluetooth Low Energy | |||||||||
Kommunikationsprotokoll
|
Bluetooth
®
5.0 Low Energy
|
||||||||
Frekvens
|
2,402 till 2,480 GHz
|
||||||||
Maximalt kommunikationsavstånd
|
Synfält: 50 m (164 ft)
|
||||||||
Maximal uteffekt
|
3 dBm
|
||||||||
Antenn
|
Integrerad antenn
|
||||||||
Fyrprotokoll
|
iBeacon
|
||||||||
Maskinvara | |||||||||
CPU-typ
|
ARM Cortex-M4 enkel processorkärna
|
||||||||
Frekvens
|
38,4 MHz
|
||||||||
SRAM (inbäddat)
|
256 KB
|
||||||||
Flash-minne (inbäddat)
|
1 024 KB
|
||||||||
Flash-minne (seriellt)
|
2 MB
|
||||||||
Statusindikator
|
LED (grön och röd) som visar enhetens status
|
||||||||
Adressbrytare
|
Roterande brytare 0 till 9
|
||||||||
Inställningsknapp
|
Kommandoknappsbrytare
|
||||||||
Rörelsedetektion | |||||||||
Sensor
|
Passiv infraröd (PIR) sensor av Quad-typ med Fresnellins
|
||||||||
Detektionsräckvidd
|
Se bild och tabell nedan.
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Mätningar av ljusstyrka | |||||||||
Sensor
|
Sensor för omgivande ljus
|
||||||||
|
|||||||||
Spektral känslighet
|
Mänskligt öga
|
||||||||
Ljusstyrkans intervall
|
0 till 10 000 lux
|
||||||||
Visningsfält
|
55 grader från lodrät
|