earth_america
user_standard Logga in
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Specifikationer

Specifikationer


Produkter: Engage
Funktionaliteter: Grundläggande funktionalitet
Produktversion: 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
2023-12-13

Engage

arrow1_rotationInledning arrow1_rotationFunktioner arrow1_rotationSpecifikationer
 
action_zoom_plus_stroke EcoStruxure Building Engage mobilapp
Figur: EcoStruxure Building Engage mobilapp

Inledning

EcoStruxure Building Engage mobilapp tillhandahåller flexibilitet och bekvämlighet för dem som i dag är i byggnaden genom att de kan styra komfortinställningar på ett kontor eller konferensrum från sin smartphone.

Funktioner

Mobilappen Engage möjliggör justering av rumstemperatur, fläkthastighet, belysning och persienner/fönsterluckor direkt från en smartphone. En användare kan hantera dessa inställningar när appen ansluts till RP-regulatorn.

Mobilappen Engage är gratis och kan laddas ner från Google Play och Apple App Store.

Simulering

Simuleringsläget är tillgängligt för användare så att de kan se applikationens förmågor och fördelar utan att ansluta till RP-regulatorn.

Nätverksarkitektur

Engage-mobilappen ansluts lätt via BLE (Bluetooth lågenergi) till RP-regulatorn. Applikationen är kompatibel med RP-C- (VVS), RP-V- (VAV) och RP-expansionmoduler för RP-regulatorer (lampor och persienner).

Kompatibel med Engage Enterprise

Komfortstyrningen i mobilappen Engage kan inkluderas som en tjänst i det utökade, avgiftsbelagda företagserbjudandet tillsammans med andra tjänster som OT (Operational Technology), IT (informationsteknik) och portvakt.

Mobilappen Engage Enterprise tillhandahåller tjänster med högt mervärde till de som arbetar i en kommersiell byggnad, så att de kan få en mer tillfredsställande och produktiv arbetsmiljö.

Tjänsterna kan konfigureras och inkludera navigering utom- och inomhus, förteckning över anställda, rumsbokning, behörighetskontroll, middag och catering, transport, smart parkering och andra resurser, och alla kan lätt nås via en inbyggd och enhetlig app. Mer information om EcoStruxure Engage Enterprise finns på se.com .

 
action_zoom_plus_stroke Arkitektur för Engage mobilapp
Figur: Arkitektur för Engage mobilapp

Specifikationer

Maskinvaru- och programvarukrav
Hårdvara
Android-telefoner
  
Apple iPhones
Operativsystem
Android 5.0 (Lollipop) och senare
  
Apple iOS 11 och senare
Kompatibilitet
Kommunikation med RP-regulator
EcoStruxure Building Operation
version 3.1.2 och senare
Anslutningssäkerhet
För anslutning till RP-regulatorn behövs en säker pinkod för enhetsparning. Det är kundens ansvar att säkerställa att pinkoden hanteras på ett säkert sätt.
Installation
Engage mobilapp kräver ingen licens för aktivering och tillhandahålls utan kostnad för användaren. För installationen av Engage-mobilappen krävs en anslutning till Google Play eller Apple App Store för nedladdning.
  • RP-C
  • RP-C-EXT-MS-BLE
  • RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-0-10 V-4-PD
  • RP-C-EXT-0-10V-4
  • RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • RP-C-EXT-DALI
  • RP-C-EXT-REL-4
  • CRS-HH-REL-10
  • RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD