RP-C-EXT-0-10V-4-PD ljusmodul ansluts till RP-C rumsregulatorer och tillhandahåller I/O-expansion för 0-10V styrning av persienner.
Lampmpdulen på 0-10 V möjliggör strömförsörjning och styrning av lampor utrustade 0-10 V ballast.
Belysningen kan styras av RP-C via rörelsedetektion och ljusintensitetsmätning från multisensorn eller SmartX Sensors som är anslutna till RP-C.
Ljusmodulen på 0-10 V är en del av RP Series expansionsmoduler för ansluten rumslösning och kan kombineras med övriga moduler från detta produktsortiment.
0-10 V lampmodulen har följande funktioner:
Ström och kommunikation via rumsbussen
Fyra lamputgångar (maximalt antal lampor per utgång bestäms av maximal ingångsström)
Fyra digitala ingångar för anslutning av lampbrytare och fönsterkontakter
Mätning av energiförbrukning per modul
Passande för takmontering
Wieland-kontakter för snabb och enkel installation
Starta mobilapp för inställning av rumskomfort
Status-LED för enheten
En status-LED för varje lamputgång
Roterande brytare för adresskonfiguration
Lamputgångarna ansluts till strömförsörjningsnätverket via lampmodulen på 0-10 V. För 0-10 VDC kontrollsignalledningarna kan du använda standardutrustning som är tillåten för installationer med extra låg spänning. 0-10 VDC kontrollsignalerna uppfyller kraven för säkerhet vid extra låg spänning.
Det analoga gränssnittet har följande funktioner:
Självständig kontroll av alla fyra utgångar.
Lampan till varje utgång tillhör samma grupp och kontrolleras således simultant (samma börvärde för PÅ/AV/Dimning).
Ström till förkopplingarna bryts när lamporna stängs av.
RP-C rumsbuss möjliggör anslutning av RP Series-expansionsmoduler och -multisensorer till regulatorn för rörelsedetektion, ljusstyrkemätningar, kommunikation via fjärrkontroll (RP-C-RC-BLE) och styrning av elektrisk belysning och fönsterpersienner.
RP-C rumsbuss har stöd för upp till sex anslutna RP Series expansionsmoduler och multisensorer med följande begränsningar:
Max. två DALI-ljusmoduler
Max. två SMI-persiennmoduler
Max. fyra multisensorer
Maximal total längd på rumsbuss är 72 m.
Mobilappen Engage innebär kontroll av rumstemperatur, fläkthastighet, ljus och persienner/fönsterluckor direkt från en smartphone. En användare kan hantera dessa inställningar när appen ansluts till RP-C-regulatorn.
Mobilappen Engage är gratis och kan laddas ner från Google Play och Apple App Store.
För vidare information, se databladet för Engage.
Produkt |
Artikelnummer |
RP-C-EXT-0-10V-4-PD
|
SXWRE0104PD10001
|
DIN-RAIL-CLIP, fästklämma för DIN-skena
(25-pack)
|
SXWDINEND10001
|
Elektrisk | |
Nominell spänning
|
230 V AC
|
Spänningsintervall vid drift
|
+/-10 %
|
Frekvens
|
50/60 Hz
|
Maximal strömförbrukning
|
10 A
|
Effektförbrukning för rumsbuss
|
0,3 W (24 VDC)
|
Skydd
|
Maximalt 16 A extern säkring (kretsbrytare) behövs
|
Överspänningskategori
|
III
|
Miljö | |
Omgivningstemperatur, drift
|
0 till 50 °C (32 till 122 °F)
|
Omgivningstemperatur, förvaring
|
-20 till +70 °C (-4 till +158 °F)
|
Luftfuktighet
|
20 till 90 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande
|
Föroreningsgrad
|
2
|
Material | |
Flamklassning för plast
|
UL94 V-0
|
Kapslingsklass
|
IP 20
|
Mekaniskt | |
Mått
|
198 B x 110 H x 64 D mm
|
|
|
Vikt
|
0,418 kg (0,922 lb)
|
Installation
|
DIN-skena eller plan yta
|
Kontakter
|
Strömingång: 1 x 3-stiftskontakt Wieland GST15i3
|
Lamputgångar: 4 x 5-stiftskontakt Wieland GST15i5
|
|
Digitala ingångar: 4 x 2-stiftskontakt Wieland GST15i2
|
|
Programkompatibilitet | |
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.1 och senare
|
Uppfyller följande direktiv | |
EMC
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Part 15, Sub-part B, Klass B
|
Störkänslighet
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
Säkerhetsstandarder
|
SS-EN 60730-1; SS-EN 60730-2-11; SS-EN 50491-3
|
Kommunikationsportar | |
Rumsbuss
|
RS-485
|
Dubbla RJ45-portar för seriekopplade installationer
|
|
Använd en kabel av kategori 5 (eller högre)
|
|
Maximal total längd på rumsbuss: 72 m (236 fot)
|
|
Rumsbusskydd
|
Transientskydd på kommunikations- och spänningssignaler
|
Maskinvara | |
CPU-typ
|
ARM Cortex-M4 enkel processorkärna
|
Frekvens
|
80 MHz
|
SRAM (inbäddat)
|
320 KB
|
Flash-minne (inbäddat)
|
512 KB
|
NOR-flashminne
|
16 MB
|
Statusindikator
|
LED (grön och röd) som visar enhetens status
|
Statusindikator för lampa
|
En status-LED (grön) för varje utgång
|
Adressbrytare
|
Roterande brytare 0 till 9
|
Inställningsknapp
|
Kommandoknappsbrytare
|
Energimätning | |
Mätning av energiförbrukning | |
Energiförbrukningen mäts i Wh, och delas av de fyra utgångarna. | |
Noggrannhetsklass (enligt IEC 61557-12)
|
Aktiv energimätning: Klass 1
|
Typisk mätnoggrannhet vid rumstemperatur
|
20 till 100 W: 5 %
|
100 till 3000 W: 1 %
|
|
0-10 V ljusutgångar | |
Utgångar
|
4, lampa 1 till lampa 4
|
Utgångsterminaler
|
N, PE, L, AOn (n: 1 till 4) och COM
|
Analog utspänning
|
0 till 10 V DC
|
Max. källström/sänkström
|
10 mA per utgång
|
Strömdistribution
|
230 VAC (samma spänning som strömförsörjning)
|
Maximalt 5 A belastning per utgång
|
|
Maximalt 10 A total belastning för de fyra utgångarna
|
|
Maximalt 165 A inrusningsström (< 20 ms) per utgång
|
|
Maximalt 800 A inrusningsström (< 200 ms) per utgång
|
|
Digitala ingångar | |
Ingångar
|
4, DI1 till DI4
|
Mätområde
|
Potentialfri kontakt, 0 till 5,0 VDC, 2,2 mA, SELV (Safety Extra-Low Voltage)
|
Var noga med att följa rätt kopplingsschema och anvisningarna vid installation. För mer information om inkoppling, se hårdvarureferensguiden.
Användning |
Artikelnummer |
Referens |
Kontakttyp |
Lämplig för kabeldiameter mm (tum) |
Märkning |
Kodfärg /kåpa |
Minsta beställningsantal |
Ingång för tillförd effekt |
SXWRPCCONWWPOW |
91.931.4053.1 |
Hona |
5.6–11 (0.22–0.43) |
L, PE, N |
Svart /svart |
100 |
Ljusutgångar |
SXWRPCCONWWLIGHTPD |
91.952.4453.0 |
Hane |
8.5–12.5 (0.34–0.49) |
N, PE, L, D2, D1 D2: AO1..4 D1: COM |
Pastellblå /vit |
50 |
Digitala ingångar |
SXWRPCCONWDI |
91.921.2353.0 |
Hona |
3.4–5.5 (0.14–0.21) |
1, 2 1: DI1..4 2: RET |
Ljusblå /vit |
100 |
Externa kontakter beställs separat. Kontakterna kan beställas i två olika antal (50 eller 100) från Schneider Electric (ange ovanstående artikelnummer). Kontakterna kan också beställas direkt från Wieland (ange ovanstående referensnummer). Mer information finns på Wieland Electric:s webbplats.