earth_america
user_standard Logga in
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Specifikationer

Specifikationer


Produkter: RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
Funktionaliteter: Maskinteknik, Maskinvara
Produktversion: 3.3
2021-09-07
Klicka för att visa en uppdaterad version som ännu inte har översatts

RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD

arrow1_rotationInledning arrow1_rotationFunktioner arrow1_rotationSpecifikationer arrow1_rotationAnslutningar
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD – SMI högspänningspersiennmodul
Figur: RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD – SMI högspänningspersiennmodul

Inledning

RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD SMI blindmodul ansluter till rumsregulator RP-C och säkerställer I/O-expansion för styrning av nätanslutna AC-motorer (drivenheter) med SMI (standard motorgränssnitt för växelströmstillämpningar).

SMI-persiennmodulen är ett SMI-certifierat och registrerat ställdon (styrenhet) som uppfyller SMI-version 3.0. SMI 3.0 ger förenklat underhåll, nya funktioner, förbättrad robusthet och mycket bra kompatibilitet. Modulen kan användas tillsammans med produkter med SMI-version 2.0, tack vare att dess gränssnitt är bakåtkompatibelt.

SMI persiennmodul (högspänning) medger reglering och strömförsörjning (230 VAC) av motordrivna persienner, rulldörr, markiser och andra solskyddsprodukter (typiskt för inomhusanvändning).

Persiennmodul SMI är en del av RP Series expansionsmoduler för ansluten rumslösning och kan kombineras med övriga moduler från detta produktsortiment.

Funktioner

SMI högspänningspersiennmodul har följande funktioner:

  • Ström och kommunikation via rumsbussen

  • En SMI-kanal, vilken är uppdelad i fyra utgångar, för SMI-styrning av motoriserade persienner (230 VAC) (öppning, stängning, positionering)

  • Fyra digitala ingångar för anslutning av persiennbrytare och fönsterkontakter

  • Mätning av energiförbrukning per modul

  • Wieland-kontakter för snabb och enkel installation

  • Starta mobilapp för inställning av rumskomfort

  • Status-LED för enheten

  • En status-LED för varje persiennutgång

  • Roterande brytare för adresskonfiguration

SMI persiennkontroll

SMI-gränssnittet har följande funktioner:

  • Upp till 16 persiennmotorer eller drivningar kan parallellstyras elektriskt (förutsatt att belastningsgränser inte överstigs)

  • Positionering i mellanlägen med hög precision

  • Motoråterkoppling med diagnostikinformation

Rumsbuss

RP-C rumsbuss möjliggör anslutning av RP Series-expansionsmoduler och -multisensorer till regulatorn för rörelsedetektion, ljusstyrkemätningar, kommunikation via fjärrkontroll (RP-C-RC-BLE) och styrning av elektrisk belysning och fönsterpersienner.

RP-C rumsbuss har stöd för upp till sex anslutna RP Series expansionsmoduler och multisensorer med följande begränsningar:

  • Max. två DALI-ljusmoduler

  • Max. två SMI-persiennmoduler

  • Max. fyra multisensorer

Maximal total längd på rumsbuss är 72 m.

Engage mobilapp

Mobilappen Engage innebär kontroll av rumstemperatur, fläkthastighet, ljus och persienner/fönsterluckor direkt från en smartphone. En användare kan hantera dessa inställningar när appen ansluts till RP-C-regulatorn.

Mobilappen Engage är gratis och kan laddas ner från Google Play och Apple App Store.

För vidare information, se databladet för Engage.

Tabell: Artikelnummer

Produkt

Artikelnummer

RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
SXWRESMI4HVPD10001
DIN-RAIL-CLIP, fästklämma för DIN-skena
(25-pack)
SXWDINEND10001

Specifikationer

Elektrisk
Nominell spänning
230 V AC
Spänningsintervall vid drift
+/-10 %
Frekvens
50/60 Hz
Maximal strömförbrukning
8 A
Effektförbrukning för rumsbuss
0,3 W (24 VDC)
Skydd
Maximalt 16 A extern säkring (kretsbrytare) behövs
Överspänningskategori
III
Miljö
Omgivningstemperatur, drift
0 till 50 °C (32 till 122 °F)
Omgivningstemperatur, förvaring
-20 till +70 °C (-4 till +158 °F)
Luftfuktighet
20 till 90 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande
Föroreningsgrad
2
Material
Flamklassning för plast
UL94 V-0
Kapslingsklass
IP 20
Mekaniskt
Mått
198 B x 110 H x 64 D mm
 
action_zoom_plus_stroke
Vikt
0,405 kg (0,893 lb)
Installation
DIN-skena eller plan yta
Kontakter
Strömingång: 1 x 3-stiftskontakt Wieland GST15i3
  
Persiennutgångar: 4 x 5-stiftskontakt Wieland GST15i5
  
Digitala ingångar: 4 x 2-stiftskontakt Wieland GST15i2
Programkompatibilitet
EcoStruxure Building Operation
version 3.2 och senare
Uppfyller följande direktiv
EMC
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Part 15, Sub-part B, Klass B
Störkänslighet
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Säkerhetsstandarder
SS-EN 60730-1; SS-EN 60730-2-11; SS-EN 50491-3
Kommunikationsportar
Rumsbuss
RS-485
  
Dubbla RJ45-portar för seriekopplade installationer
  
Använd en kabel av kategori 5 (eller högre)
  
Maximal total längd på rumsbuss: 72 m (236 fot)
Rumsbusskydd
Transientskydd på kommunikations- och spänningssignaler
Maskinvara
CPU-typ
ARM Cortex-M4 enkel processorkärna
Frekvens
80 MHz
SRAM (inbäddat)
320 KB
Flash-minne (inbäddat)
512 KB
NOR-flashminne
16 MB
Statusindikator
LED (grön och röd) som visar enhetens status
Statusindikator för persienn
En status-LED (grön) för varje utgång
Adressbrytare
Roterande brytare 0 till 9
Inställningsknapp
Kommandoknappsbrytare
Energimätning
Mätning av energiförbrukning
Energiförbrukningen mäts i Wh, och delas av de fyra utgångarna.
Noggrannhetsklass (enligt IEC 61557-12)
Aktiv energimätning: Klass 1
Typisk mätnoggrannhet vid rumstemperatur
20 till 100 W: 5 %
  
100 till 3000 W: 1 %
Persiennutgångar
Styrutgångar för SMI-motor för persiennmotorer (230 VAC).
Utgångar
4, persienn 1 till persienn 4
Utgångsterminaler
N, PE, L, I+ och I-
SMI-version
3,0
Antal SMI-kanaler
1
Max. antal persiennmotorer (drivenheter)
16
Strömdistribution
230 VAC (samma spänning som strömförsörjning)
  
Maximalt 2 A belastning per utgång
  
Maximalt 8 A total belastning för de fyra utgångarna
Digitala ingångar
Ingångar
4, DI1 till DI4
Mätområde
Potentialfri kontakt, 0 till 5,0 VDC, 2,2 mA, SELV (Safety Extra-Low Voltage)

Anslutningar

Var noga med att följa rätt kopplingsschema och anvisningarna vid installation. För mer information om inkoppling, se hårdvarureferensguiden.

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
Figur: RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD

Tabell: Externa kontakter som krävs

Användning

Artikelnummer

Referens

Kontakttyp

Lämplig för kabeldiameter

mm (tum)

Märkning

Kodfärg

/kåpa

Minsta beställningsantal

Ingång för tillförd effekt

SXWRPCCONWWPOW

91.931.4053.1

Hona

5.6–11

(0.22–0.43)

L, PE, N

Svart

/svart

100

Persiennutgångar

SXWRPCCONWBLSMI

91.952.4053.1

Hane

8.5–12.5

(0.34–0.49)

N, PE, 1, 2, 3

1: L

2: I+

3: I-

Svart

/svart

50

Digitala ingångar

SXWRPCCONWDI

91.921.2353.0

Hona

3.4–5.5

(0.14–0.21)

1, 2

1: DI1..4

2: RET

Ljusblå

/vit

100

Externa kontakter beställs separat. Kontakterna kan beställas i två olika antal (50 eller 100) från Schneider Electric (ange ovanstående artikelnummer). Kontakterna kan också beställas direkt från Wieland (ange ovanstående referensnummer). Mer information finns på Wieland Electric:s webbplats.

Kompatibilitet med typ av och egenskaper för persiennmotorer ska verifieras vid ett tidigt skede i projektet. Vid eventuell osäkerhet kan ytterligare testning krävas.

  • RP-C
  • RP-C-EXT-MS-BLE
  • RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • RP-C-EXT-0-10 V-4-PD
  • RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-DALI
  • RP-C-EXT-0-10V-4
  • RP-C-EXT-REL-4
  • Driftsättning
  • Engage