earth_america
user_standard Logga in
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Specifikationer

Specifikationer


Produkter: RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
Funktionaliteter: Maskinteknik, Maskinvara
Produktversion: 3.3
2021-09-07
Klicka för att visa en uppdaterad version som ännu inte har översatts

RP-C-EXT-BL-4-HV-PD

arrow1_rotationInledning arrow1_rotationFunktioner arrow1_rotationSpecifikationer arrow1_rotationAnslutningar
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-BL-4-HV-PD – Högspänningspersiennmodul
Figur: RP-C-EXT-BL-4-HV-PD – Högspänningspersiennmodul

Inledning

RP-C-EXT-BL-4-HV-PD persiennmodul ansluts till RP-C rumsregulatorer och tillhandahåller I/O-expansion för högspänningsstyrning av persienner.

Persiennmodulen med högspänning möjliggör styrning av och strömtillförsel (230 VAC) till motoriserade fönsterpersienner och -luckor.

Persiennmodulen är en del av RP Series expansionsmoduler för ansluten rumslösning och kan kombineras med övriga moduler från detta produktsortiment.

Funktioner

Högspänningspersiennmodulen har följande funktioner:

  • Ström och kommunikation via rumsbussen

  • Fyra motorstyrningsutgångar för styrning av motoriserade (230 VAC) persienner (öppning, stängning, positionering)

  • Fyra digitala ingångar för anslutning av persiennbrytare och fönsterkontakter

  • Mätning av energiförbrukning per modul

  • Wieland-kontakter för snabb och enkel installation

  • Starta mobilapp för inställning av rumskomfort

  • Status-LED för enheten

  • En status-LED för varje persiennutgång

  • Roterande brytare för adresskonfiguration

Rumsbuss

RP-C rumsbuss möjliggör anslutning av RP Series-expansionsmoduler och -multisensorer till regulatorn för rörelsedetektion, ljusstyrkemätningar, kommunikation via fjärrkontroll (RP-C-RC-BLE) och styrning av elektrisk belysning och fönsterpersienner.

RP-C rumsbuss har stöd för upp till sex anslutna RP Series expansionsmoduler och multisensorer med följande begränsningar:

  • Max. två DALI-ljusmoduler

  • Max. två SMI-persiennmoduler

  • Max. fyra multisensorer

Maximal total längd på rumsbuss är 72 m.

Engage mobilapp

Mobilappen Engage innebär kontroll av rumstemperatur, fläkthastighet, ljus och persienner/fönsterluckor direkt från en smartphone. En användare kan hantera dessa inställningar när appen ansluts till RP-C-regulatorn.

Mobilappen Engage är gratis och kan laddas ner från Google Play och Apple App Store.

För vidare information, se databladet för Engage.

Tabell: Artikelnummer

Produkt

Artikelnummer

RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
SXWREB4HVPD10001
DIN-RAIL-CLIP, fästklämma för DIN-skena
(25-pack)
SXWDINEND10001

Specifikationer

Elektrisk
Nominell spänning
230 V AC
Spänningsintervall vid drift
+/-10 %
Frekvens
50/60 Hz
Maximal strömförbrukning
8 A
Effektförbrukning för rumsbuss
0,3 W (24 VDC)
Skydd
Maximalt 16 A extern säkring (kretsbrytare) behövs
Överspänningskategori
III
Miljö
Omgivningstemperatur, drift
0 till 50 °C (32 till 122 °F)
Omgivningstemperatur, förvaring
-20 till +70 °C (-4 till +158 °F)
Luftfuktighet
20 till 90 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande
Föroreningsgrad
2
Material
Flamklassning för plast
UL94 V-0
Kapslingsklass
IP 20
Mekaniskt
Mått
198 B x 110 H x 64 D mm
 
action_zoom_plus_stroke
Vikt
0,437 kg (0,963 lb)
Installation
DIN-skena eller plan yta
Kontakter
Strömingång: 1 x 3-stiftskontakt Wieland GST15i3
  
Persiennutgångar: 4 x 4-stiftskontakt Wieland GST15i4
  
Digitala ingångar: 4 x 2-stiftskontakt Wieland GST15i2
Programkompatibilitet
EcoStruxure Building Operation
version 3.1 och senare
Uppfyller följande direktiv
EMC
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Part 15, Sub-part B, Klass B
Störkänslighet
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Säkerhetsstandarder
SS-EN 60730-1; SS-EN 60730-2-11; SS-EN 50491-3
Kommunikationsportar
Rumsbuss
RS-485
  
Dubbla RJ45-portar för seriekopplade installationer
  
Använd en kabel av kategori 5 (eller högre)
  
Maximal total längd på rumsbuss: 72 m (236 fot)
Rumsbusskydd
Transientskydd på kommunikations- och spänningssignaler
Maskinvara
CPU-typ
ARM Cortex-M4 enkel processorkärna
Frekvens
80 MHz
SRAM (inbäddat)
320 KB
Flash-minne (inbäddat)
512 KB
NOR-flashminne
16 MB
Statusindikator
LED (grön och röd) som visar enhetens status
Statusindikator för persienn
En status-LED (grön) för varje utgång
Adressbrytare
Roterande brytare 0 till 9
Inställningsknapp
Kommandoknappsbrytare
Energimätning
Mätning av energiförbrukning
Energiförbrukningen mäts i Wh, och delas av de fyra utgångarna.
Noggrannhetsklass (enligt IEC 61557-12)
Aktiv energimätning: Klass 1
Typisk mätnoggrannhet vid rumstemperatur
20 till 100 W: 5 %
  
100 till 3000 W: 1 %
Persiennutgångar
Motorstyrda utgångar för persiennmotorer (230 VAC) med automatisk detektering av gränsbrytare. En gränsbrytare på övre läget krävs. En gränsbrytare på nedre läget krävs.
Utgångar
4, persienn 1 till persienn 4
Utgångsterminaler
N, PE, ↑ (UPP) och ↓ (NER)
Strömdistribution
230 VAC (samma spänning som strömförsörjning)
  
Maximalt 2 A belastning per utgång
  
Maximalt 8 A total belastning för de fyra utgångarna
Digitala ingångar
Ingångar
4, DI1 till DI4
Mätområde
Potentialfri kontakt, 0 till 5,0 VDC, 2,2 mA, SELV (Safety Extra-Low Voltage)

Anslutningar

Var noga med att följa rätt kopplingsschema och anvisningarna vid installation. För mer information om inkoppling, se hårdvarureferensguiden.

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
Figur: RP-C-EXT-BL-4-HV-PD

Tabell: Externa kontakter som krävs

Användning

Artikelnummer

Referens

Kontakttyp

Lämplig för kabeldiameter

mm (tum)

Märkning

Kodfärg

/kåpa

Minsta beställningsantal

Ingång för tillförd effekt

SXWRPCCONWWPOW

91.931.4053.1

Hona

5.6–11

(0.22–0.43)

L, PE, N

Svart

/svart

100

Persiennutgångar

SXWRPCCONWBLHV

91.942.4053.1

Hane

8.5–12.5

(0.34–0.49)

N, PE, 1, 2

1: ↑ (UPP)

2: ↓ (NER)

Svart

/svart

50

Digitala ingångar

SXWRPCCONWDI

91.921.2353.0

Hona

3.4–5.5

(0.14–0.21)

1, 2

1: DI1..4

2: RET

Ljusblå

/vit

100

Externa kontakter beställs separat. Kontakterna kan beställas i två olika antal (50 eller 100) från Schneider Electric (ange ovanstående artikelnummer). Kontakterna kan också beställas direkt från Wieland (ange ovanstående referensnummer). Mer information finns på Wieland Electric:s webbplats.

Kompatibilitet med typ av och egenskaper för persiennmotorer ska verifieras vid ett tidigt skede i projektet. Vid eventuell osäkerhet kan ytterligare testning krävas.

  • RP-C
  • RP-C-EXT-MS-BLE
  • RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • RP-C-EXT-0-10 V-4-PD
  • RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-DALI
  • RP-C-EXT-0-10V-4
  • RP-C-EXT-REL-4
  • Driftsättning
  • Engage