RP-C-EXT-MS-BLE 多功能传感器连接到 RP-C 房间控制器,用于红外运动检测和照度测量。
多功能传感器通过 RJ4 5型快速连接器连接到 RP-C 房间控制器。
多功能传感器的三个柔性安装托架(弹簧)使在吊顶瓦上的安装方便快捷。多传感器还配有一个安装环,该安装环允许传感器安装在天花板上,天花板上有干式壁锚和 76 mm(3 英寸)的间隙孔,或安装到 102 mm(4 英寸)的接线盒/同轴盒。
多功能传感器是 RP Series 扩展多传感器产品系列的一部分,可与 RP Series 扩展模块相组合,用于照明和百叶窗控制,以提供连接的房间解决方案。
多功能传感器具有以下特性:
通过房间总线供电和通信
通过无源红外传感器进行运动检测
通过环境光传感器进行照度测量
用于房间舒适度设置的 Engage 移动应用程序
用于设备的状态 LED
用于地址配置的旋转开关
RP-C 提供了一个房间总线,它允许 RP Series 扩展模块和多个传感器连接到控制器,用于运动检测、照度测量和控制灯光及百叶窗。
RP-C 房间总线最多支持六个连接的 RP Series 扩展模块和多个传感器,但有以下限制:
最多两个 DALI 灯光控制模块
最多两个多功能传感器
房间总线的最大总长度:72 m (236 ft)。
Engage 移动应用程序可直接通过智能手机控制室内温度、风扇转速、灯光和百叶窗/窗帘。当应用程序连接到 RP-C 控制器时,用户可以管理这些设置。
Engage 移动应用程序是免费的,可从 Google Play 和 Apple App Store 下载。
有关更多信息,请参阅 Engage 规格表。
产品 |
物料号 |
RP-C-EXT-MS-BLE
|
SXWREMSBLE10001
|
电气 | |||||||||
直流输入电源电压
|
24 伏直流
|
||||||||
通过房间总线由 RP-C 供电 (RJ45)
|
|||||||||
最大功耗
|
0.3 W
|
||||||||
环境 | |||||||||
环境温度,操作
|
0~50 °C(32~122 °F)
|
||||||||
环境温度,储藏
|
-20~+70 °C(-4~+158 °F)
|
||||||||
湿度
|
20 至 90 % RH 无冷凝
|
||||||||
材质 | |||||||||
塑料火焰等级
|
UL94 V-0
|
||||||||
防水保护等级
|
IP 20
|
||||||||
机械性能 | |||||||||
|
|||||||||
整体外部直径
|
97.5 mm (3.84 in.)
|
||||||||
安装间隙孔的直径
|
75.0 至 76.0 mm(2.95 至 3.00 in.)
|
||||||||
外部垫圈厚度
|
12 mm (0.47 in.)
|
||||||||
整体外部厚度
|
19 mm (0.75 in.)
|
||||||||
内部厚度
|
20 mm (0.79 in.)
|
||||||||
整体内部深度
|
28 mm (1.10 in.)
|
||||||||
重量,多传感器带安装弹簧(3 个)
|
0.083 kg (0.183 lb)
|
||||||||
重量,多传感器带安装弹簧
|
0.094 kg (0.207 lb)
|
||||||||
安装
|
塑料装置应安装在吊顶瓷砖中,其厚度不超过 45 mm (1.77 in.)
|
||||||||
软件兼容性 | |||||||||
EcoStruxure Building Operation 软件
|
版本 3.1 及更高
|
||||||||
符合相关管理机构的合规性 | |||||||||
辐射
|
RCM;EN 61000-6-3;EN 50491-5-2; FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类
|
||||||||
抗扰度
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
||||||||
无线电
|
EN 300 328 V2.1.1
|
||||||||
安全标准
|
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US 列表
|
||||||||
FCC ID
|
DVE-MS1
|
||||||||
ISED 认证编号
|
IC:24775-MS1
|
||||||||
空气处理空间中的防火性能
a
|
UL 2043
|
||||||||
a) 多传感器已被批准用于增压应用。 | |||||||||
通讯端口 | |||||||||
房间总线
|
RS-485
|
||||||||
双 RJ45 端口,用于菊链配置
|
|||||||||
使用 Cat 5(或更高)电缆
|
|||||||||
房间总线的最大总长度:72 m (236 ft)
|
|||||||||
房间总线保护
|
通讯和电源信号上的瞬变电压抑制器
|
||||||||
硬件 | |||||||||
CPU 类型
|
ARM Cortex-M4 单核
|
||||||||
频率
|
38.4 MHz
|
||||||||
SRAM(嵌入)
|
256 KB
|
||||||||
闪存(嵌入)
|
1024 KB
|
||||||||
闪存(串联)
|
2 MB
|
||||||||
状态指示灯
|
显示设备状态的 LED(绿色和红色)
|
||||||||
地址开关
|
旋转开关 0 至 9
|
||||||||
设置按钮
|
按钮开关
|
||||||||
运动检测 | |||||||||
传感器
|
带 Fresnel 透镜的 Quad- 型被动红外 (PIR) 传感器
|
||||||||
检测范围
|
参见下图和下表。
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
照度测量 | |||||||||
传感器
|
环境光传感器 (ALS)
|
||||||||
|
|||||||||
光谱响应
|
人类眼睛
|
||||||||
照度范围
|
0 至 10,000 lux
|