RP-C-EXT-BL-2-LV-PD 百叶窗模块连接到 RP-C 房间控制器,并为低电压百叶窗控制提供 I/O 扩展。
低电压百叶窗模块可控制电动窗遮帘和遮板并提供电源 (24 VDC)。
百叶窗模块是 RP Series 扩展模块的一部分,用于互联互通的的房间解决方案,并且可以与本产品系列中的其他模块组合。
低电压百叶窗模块具有下述特点:
通过房间总线供电和通信
两个电机控制输出,用于控制 24 VDC 供电百叶窗(打开、关闭、定位)
用于连接百叶窗开关和窗户触点的四个数字输入
用于快捷安装的 Wieland l连接器
用于房间舒适度设置的 Engage 移动应用程序
用于设备的状态 LED 显示
每个百叶窗输出有一个状态 LED 指示灯
用于地址配置的旋转开关
RP-C 提供了一个房间总线,它允许 RP Series 扩展模块和多个传感器连接到控制器,用于运动检测、照度测量和控制灯光及百叶窗。
RP-C 房间总线最多支持六个连接的 RP Series 扩展模块和多个传感器,但有以下限制:
最多两个 DALI 灯光控制模块
最多两个多功能传感器
房间总线的最大总长度:72 m (236 ft)。
Engage 移动应用程序可直接通过智能手机控制室内温度、风扇转速、灯光和百叶窗/窗帘。当应用程序连接到 RP-C 控制器时,用户可以管理这些设置。
Engage 移动应用程序是免费的,可从 Google Play 和 Apple App Store 下载。
有关更多信息,请参阅 Engage 规格表。
产品 |
物料号 |
RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
|
SXWREB2LVPD10001
|
DIN-RAIL-CLIP,DIN 导轨端夹 每包 25 个 |
SXWDINEND10001
|
电气 | |
标称电压
|
230 VAC
|
工作电压范围
|
+/-10 %
|
频率
|
50/60 赫兹
|
功耗
|
75 VA
|
房间总线功耗
|
0.3 W (24 VDC)
|
保护
|
需要最大 16 A 外部保险丝(断路器)
|
过电压类别
|
III
|
板载 24 VDC 电源 | |
RP-C-EXT-BL-2-LV-PD 具有板载 24 VDC 电源,用于向百叶窗输出供电。 | |
标称电压
|
24 伏直流
|
电流消耗
|
最大 1.3 A
|
保护
|
短路保护
|
环境 | |
环境温度,操作
|
0 至 40 °C(32 至 104 °F)
|
环境温度,储藏
|
-20~+70 °C(-4~+158 °F)
|
湿度
|
20 至 90 % RH 无冷凝
|
污染度
|
2
|
材质 | |
塑料火焰等级
|
UL94 V-0
|
防水保护等级
|
IP 20
|
机械性能 | |
尺寸
|
198 宽 x 110 高 x 64 深 毫米 (7.8 宽 x 4.3 高 x 2.5 深英尺)
|
|
|
重量
|
0.399 kg (0.880 lb)
|
安装
|
DIN 导轨或平面
a
|
a) 有关安装方向限制的信息,请参阅《SmartX Controller - 硬件参考指南》。 | |
连接器
|
电源输入:1 x 3-针 Wieland GST15i3 连接器
|
百叶窗输出:2 x 5 针 Wieland GST15i5 连接器
|
|
数字输出:4 x 2 针 Wieland GST15i2 连接器
|
|
软件兼容性 | |
EcoStruxure Building Operation 软件
|
版本 3.1 及更高
|
符合相关管理机构的合规性 | |
辐射
|
RCM;EN 61000-6-3;EN 50491-5-2; FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类
|
抗扰度
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
安全标准
|
EN 60730-1;EN 60730-2-11;EN 50491-3
|
通讯端口 | |
房间总线
|
RS-485
|
双 RJ45 端口,用于菊链配置
|
|
使用 Cat 5(或更高)电缆
|
|
房间总线的最大总长度:72 m (236 ft)
|
|
房间总线保护
|
通讯和电源信号上的瞬变电压抑制器
|
硬件 | |
CPU 类型
|
ARM Cortex-M4 单核
|
频率
|
80 MHz
|
SRAM(嵌入)
|
320 KB
|
闪存(嵌入)
|
512 KB
|
NOR 闪存
|
16 MB
|
状态指示灯
|
显示设备状态的 LED(绿色和红色)
|
百叶窗状态指示灯
|
每个输出一个状态 LED(绿色)
|
地址开关
|
旋转开关 0 至 9
|
设置按钮
|
按钮开关
|
百叶窗输出 | |
控制输出接至24VDC供电的百叶窗帘电机,并具有自动停止检测功能。在顶部位置需要有末端制动装置。建议在底部位置设置末端制动装置。 | |
输出
|
2,百叶窗 1 至百叶窗 2
|
输出接线端
|
M- 和 M+
|
配电
|
24 伏直流
|
每个输出最大 1 A 负载
|
|
2 个输出最大 1.3 A 总负载
|
|
每个输出最大 2 A 起始电流 (<100 ms)
|
|
数字输入 | |
输入
|
4,DI1 至 DI4
|
范围
|
干燥触点,0 至 5.0 VDC,2.2 mA
|
使用 |
Wieland 部件号 |
连接器类型 |
标志 |
编码颜色 /外壳 |
数量 |
电源输入 |
91.931.3053.1 或 91.931.4053.1 |
母型 |
L、PE、N |
黑色 /黑色 |
1 |
百叶窗输出 |
91.952.3353.0 或 91.952.4353.0 |
公型 |
5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3:未使用 2:M- 1:M+ |
浅蓝色 /白色 |
2 |
数字输入 |
91.921.2353.0 或 91.921.3353.0 |
母型 |
1, 2 1: DI1..4 2:RET |
浅蓝色 |
4 |
为每种类型的输入/输出指定双部件号。部件号表示为不同电缆直径设计的连接器。有关更多信息,请参见 Wieland Electric w网站。