RP-C-EXT-DALI-M-PD 灯控模块连接到 RP-C 房间控制器,并为采用 DALI(数字可寻址照明接口)的照明控制提供 I/O 扩展。
DALI 灯控模块可为配备 DALI 电子镇流器(DALI 控制装置)的灯具供电和进行控制。
DALI 灯控模块是经 DALI-2 认证的控制设备(应用程序控制器)。DALI-2 合规性意味着改进互操作性和更容易安装和维护等好处。DALI 灯光模块可用于 DALI 版本 1 产品,因为 DALI-2 设计为向后兼容 DALI 版本 1。
DALI 灯控模块支持完全符合 DALI 版本 1 或 DALI-2 的所有镇流器。
照明可由 RP-C 通过多功能传感器提供的运动检测和照度测量进行控制,也可由连接到 RP-C 的 SmartX 传感器进行控制。
DALI 灯控模块是 RP Series 扩展模块的一部分,用于连接的房间解决方案,并且可以与本产品系列中的其他模块组合。
DALI 灯控模块具有下述特点:
通过房间总线供电和通信
全面的 DALI-2 支持,包括 DALI 设备的组和单个地址
一个 DALI 通道,被分成四个输出,用于控制多达 32 个灯(每个输出的最大灯数由最大涌入电流决定)
最多 16 个 DALI 组用于一般灯具控制
用于连接灯开关和窗户触点的四个数字输入
适合安装在天花板中
用于快捷安装的 Wieland l连接器
用于房间舒适度设置的 Engage 移动应用程序
显示设备的状态 LED 显示
每个灯输出有一个状态 LED 显示
用于地址配置的旋转开关
灯控输出通过 DALI 灯控模块连接到电源网络。对于 DALI 总线,您可以使用 ELV(超低电压)装置允许的标准安装设备。DALI 总线和交流电源线可以在同一根电缆中布线,没有限制。DALI 总线符合 SELV(安全超低电压)要求。
DALI-2 接口具有以下特性:
DALI 组可以组合灯具,而不论灯属于哪个输出。
同时控制属于同一 DALI 组的灯,以进行开/关、调光和色温(可调白色)调节
色温(可调白色)调节,以 1% 为步幅
镇流器及灯具报警管理
灯具自动寻址
RP-C 提供了一个房间总线,它允许 RP Series 扩展模块和多个传感器连接到控制器,用于运动检测、照度测量和控制灯光及百叶窗。
RP-C 房间总线最多支持六个连接的 RP Series 扩展模块和多个传感器,但有以下限制:
最多两个 DALI 灯光控制模块
最多两个多功能传感器
房间总线的最大总长度:72 m (236 ft)。
Engage 移动应用程序可直接通过智能手机控制室内温度、风扇转速、灯光和百叶窗/窗帘。当应用程序连接到 RP-C 控制器时,用户可以管理这些设置。
Engage 移动应用程序是免费的,可从 Google Play 和 Apple App Store 下载。
有关更多信息,请参阅 Engage 规格表。
产品 |
物料号 |
RP-C-EXT-DALI-M-PD
|
SXWREDAMPD10001
|
DIN-RAIL-CLIP,DIN 导轨端夹 每包 25 个 |
SXWDINEND10001
|
电气 | |
标称电压
|
230 VAC
|
工作电压范围
|
+/-10 %
|
频率
|
50/60 赫兹
|
最大电流消耗
|
10 A
|
房间总线功耗
|
0.3 W (24 VDC)
|
保护
|
需要最大 16 A 外部保险丝(断路器)
|
过电压类别
|
III
|
环境 | |
环境温度,操作
|
0~50 °C(32~122 °F)
|
环境温度,储藏
|
-20~+70 °C(-4~+158 °F)
|
湿度
|
20 至 90 % RH 无冷凝
|
污染度
|
2
|
材质 | |
塑料火焰等级
|
UL94 V-0
|
防水保护等级
|
IP 20
|
机械性能 | |
尺寸
|
198 宽 x 110 高 x 64 深 毫米 (7.8 宽 x 4.3 高 x 2.5 深英尺)
|
|
|
重量
|
0.433 kg (0.955 lb)
|
安装
|
DIN 导轨或平面
|
连接器
|
电源输入:1 x 3-针 Wieland GST15i3 连接器
|
灯光输出:4 x 5 针 Wieland GST15i5 连接器
|
|
数字输出:4 x 2 针 Wieland GST15i2 连接器
|
|
软件兼容性 | |
EcoStruxure Building Operation 软件
|
版本 3.1 及更高
|
符合相关管理机构的合规性 | |
辐射
|
RCM;EN 61000-6-3;EN 50491-5-2; FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类
|
抗扰度
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
安全标准
|
EN 60730-1;EN 60730-2-11;EN 50491-3
|
数字可寻址照明接口
|
IEC/EN 62386-101:2014 + A1:2018 (V2.1);IEC/EN 62386-103:2014 + A1:2018 (V1.1)
|
通讯端口 | |
房间总线
|
RS-485
|
双 RJ45 端口,用于菊链配置
|
|
使用 Cat 5(或更高)电缆
|
|
房间总线的最大总长度:72 m (236 ft)
|
|
房间总线保护
|
通讯和电源信号上的瞬变电压抑制器
|
硬件 | |
主微控制器 | |
CPU 类型
|
ARM Cortex-M4 单核
|
频率
|
80 MHz
|
SRAM(嵌入)
|
320 KB
|
闪存(嵌入)
|
1024 KB
|
内存 | |
NOR 闪存
|
16 MB
|
DALI 微控制器 | |
CPU 类型
|
ARM Cortex-M0 单核
|
频率
|
32 MHz
|
SRAM(嵌入)
|
8 KB
|
闪存(嵌入)
|
64 KB
|
附加硬件 | |
状态指示灯
|
显示设备状态的 LED(绿色和红色)
|
灯控状态指示灯
|
每个输出一个状态 LED(绿色)
|
地址开关
|
旋转开关 0 至 9
|
设置按钮
|
按钮开关
|
DALI 灯控输出 | |
输出
|
4,灯具 1 至灯具 4
|
四个输出共用一个 DALI 通道。 | |
输出接线端
|
N、PE、L、DA+ 以及 DA-
|
DALI 总线电压
|
18 VDC
|
最大电源电流
|
250 mA
|
保证的电源电流
|
64 mA
|
最大电缆长度
|
参见 SmartX Controller - 硬件参考指南
|
配电
|
230 VAC(相同电压作为电源)
|
每个输出最大 5 A 负载
|
|
4 个输出最大 10 A 总负载
|
|
每个输出最大 165 A 涌入电流 (<20 ms)
|
|
每个输出最大 800 A 涌入电流 (<200 µs)
|
|
数字输入 | |
输入
|
4,DI1 至 DI4
|
范围
|
干燥触点,0 至 5.0 VDC,2.2 mA
|
使用 |
Wieland 部件号 |
连接器类型 |
标志 |
编码颜色 /外壳 |
数量 |
电源输入 |
91.931.3053.1 或 91.931.4053.1 |
母型 |
L、PE、N |
黑色 /黑色 |
1 |
DALI 输出 |
91.952.3453.0 或 91.952.4453.0 |
公型 |
N、PE、L、D2、D1 D2:DA+ D1:DA- |
浅蓝色 /白色 |
4 |
数字输入 |
91.921.2353.0 或 91.921.3353.0 |
母型 |
1, 2 1: DI1..4 2:RET |
浅蓝色 |
4 |
为每种类型的输入/输出指定双部件号。部件号表示为不同电缆直径设计的连接器。有关更多信息,请参见 Wieland Electric w网站。