earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
规格

规格


产品: RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
功能: 工程, 硬件
产品版本: 3.1
2020/6/29
请点击查看尚未翻译的更新版本

RP-C-EXT-BL-4-HV-PD

arrow1_rotation简介 arrow1_rotation特点 arrow1_rotation规格 arrow1_rotation连接
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-BL-4-HV-PD – 高电压百叶窗模块
图: RP-C-EXT-BL-4-HV-PD – 高电压百叶窗模块

简介

RP-C-EXT-BL-4-HV-PD 百叶窗模块连接到 RP-C 房间控制器,并为高电压百叶窗控制提供 I/O 扩展。

高电压百叶窗模块可控制电动窗遮帘和遮板并提供电源 (230 VAC)。

百叶窗模块是 RP Series 扩展模块的一部分,用于互联互通的的房间解决方案,并且可以与本产品系列中的其他模块组合。

特点

高电压百叶窗模块具有下述特点:

  • 通过房间总线供电和通信

  • 四个电机控制输出,用于控制线路 (230 VAC) 供电百叶窗(打开、关闭、定位)

  • 用于连接百叶窗开关和窗帘触点的四个数字输入

  • 用于快捷安装的 Wieland l连接器

  • 用于房间舒适度设置的 Engage 移动应用程序

  • 用于设备的状态 LED 显示

  • 每个百叶窗输出有一个状态 LED 指示灯

  • 用于地址配置的旋转开关

房间总线

RP-C 提供了一个房间总线,它允许 RP Series 扩展模块和多个传感器连接到控制器,用于运动检测、照度测量和控制灯光及百叶窗。

RP-C 房间总线最多支持六个连接的 RP Series 扩展模块和多个传感器,但有以下限制:

  • 最多两个 DALI 灯光控制模块

  • 最多两个多功能传感器

房间总线的最大总长度:72 m (236 ft)。

Engage 移动应用程序

Engage 移动应用程序可直接通过智能手机控制室内温度、风扇转速、灯光和百叶窗/窗帘。当应用程序连接到 RP-C 控制器时,用户可以管理这些设置。

Engage 移动应用程序是免费的,可从 Google Play 和 Apple App Store 下载。

有关更多信息,请参阅 Engage 规格表。

表格: 物料号

产品

物料号

RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
SXWREB4HVPD10001

DIN-RAIL-CLIP,DIN 导轨端夹

每包 25 个

SXWDINEND10001

规格

电气
标称电压
230 VAC
工作电压范围
+/-10 %
频率
50/60 赫兹
最大电流消耗
8 A
房间总线功耗
0.3 W (24 VDC)
保护
需要最大 16 A 外部保险丝(断路器)
过电压类别
III
环境
环境温度,操作
0~50 °C(32~122 °F)
环境温度,储藏
-20~+70 °C(-4~+158 °F)
湿度
20 至 90 % RH 无冷凝
污染度
2
材质
塑料火焰等级
UL94 V-0
防水保护等级
IP 20
机械性能
尺寸
198 宽 x 110 高 x 64 深 毫米 (7.8 宽 x 4.3 高 x 2.5 深英尺)
 
action_zoom_plus_stroke
重量
0.437 kg (0.963 lb)
安装
DIN 导轨或平面
连接器
电源输入:1 x 3-针 Wieland GST15i3 连接器
  
百叶窗输出:4 x 4 针 Wieland GST15i4 连接器
  
数字输出:4 x 2 针 Wieland GST15i2 连接器
软件兼容性
EcoStruxure Building Operation 软件
版本 3.1 及更高
符合相关管理机构的合规性
辐射
RCM;EN 61000-6-3;EN 50491-5-2; FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类
抗扰度
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
安全标准
EN 60730-1;EN 60730-2-11;EN 50491-3
通讯端口
房间总线
RS-485
  
双 RJ45 端口,用于菊链配置
  
使用 Cat 5(或更高)电缆
  
房间总线的最大总长度:72 m (236 ft)
房间总线保护
通讯和电源信号上的瞬变电压抑制器
硬件
CPU 类型
ARM Cortex-M4 单核
频率
80 MHz
SRAM(嵌入)
320 KB
闪存(嵌入)
512 KB
NOR 闪存
16 MB
状态指示灯
显示设备状态的 LED(绿色和红色)
百叶窗状态指示灯
每个输出一个状态 LED(绿色)
地址开关
旋转开关 0 至 9
设置按钮
按钮开关
百叶窗输出
线路(230VAC)输出接至百叶窗帘电机,并具有自动停止检测功能。在顶部位置需要有末端制动装置。建议在底部位置设置末端制动装置。
输出
4,百叶窗 1 至百叶窗 4
输出接线端
N、PE、↑(上)和 ↓(下)
配电
230 VAC(相同电压作为电源)
  
每个输出最大 2 A 负载
  
4 个输出最大 8 A 总负载
数字输入
输入
4,DI1 至 DI4
范围
干燥触点,0 至 5.0 VDC,2.2 mA

连接

遵守正确安装接线图和说明。如需了解有关接线的更多信息,请参阅《硬件参考指南》。

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
图: RP-C-EXT-BL-4-HV-PD

表格: 需要外部连接器(未提供)

使用

Wieland 部件号

连接器类型

标志

编码颜色

/外壳

数量

电源输入

91.931.3053.1 或

91.931.4053.1

母型

L、PE、N

黑色

/黑色

1

百叶窗输出

91.942.3053.1 或

91.942.4053.1

公型

N、PE、1、2

1:↑(向上)

2:↓(向下)

黑色

/黑色

4

数字输入

91.921.2353.0 或

91.921.3353.0

母型

1, 2

1: DI1..4

2:RET

浅蓝色

4

为每种类型的输入/输出指定双部件号。部件号表示为不同电缆直径设计的连接器。有关更多信息,请参见 Wieland Electric w网站。

  • RP-C
  • RP-C-EXT-MS-BLE
  • RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • Engage