earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
规格

规格


产品: RP-C-EXT-0-10V-4-PD
功能: 工程, 硬件
产品版本: 3.1
2020/6/29
请点击查看尚未翻译的更新版本

RP-C-EXT-0-10V-4-PD

arrow1_rotation简介 arrow1_rotation特点 arrow1_rotation规格 arrow1_rotation连接
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-0-10V-4-PD – 0-10V 灯模块
图: RP-C-EXT-0-10V-4-PD – 0-10V 灯模块

简介

RP-C-EXT-0-10V-4-PD 灯控模块连接到 RP-C 房间控制器,并为 0-10V 照明控制提供 I/O 扩展。

0-10V 灯控模块可为配备电子镇流器的灯供电和进行控制。

照明可由 RP-C 通过多功能传感器提供的运动检测和照度测量进行控制,也可由连接到 RP-C 的 SmartX 传感器进行控制。

0-10V 灯控模块是 RP Series 扩展模块的一部分,用于互联互通的房间解决方案,并且可以与本产品系列中的其他模块组合。

特点

0-10V 灯控模块具有下述特点:

  • 通过房间总线供电和通信

  • 四个灯输出(每个输出的最大灯数由具最大涌入电流决定)

  • 用于连接灯具开关和窗触户点的四个数字输入

  • 适合安装在天花板中

  • 用于快捷安装的 Wieland l连接器

  • 用于房间舒适度设置的 Engage 移动应用程序

  • 显示设备的状态 LED 显示

  • 每个灯输出有一个状态 LED 显示

  • 用于地址配置的旋转开关

0-10V 照明控制

灯具输出通过 0-10V 灯控模块连接到电源网络。对于 0-10VDC 控制信号线,您可以使用 ELV(超低电压)装置允许的标准安装设备。0-10 VDC 控制信号线和交流电源线可以在同一根电缆中布线,没有限制。0-10 VDC 控制信号符合 SELV(安全超低电压)要求。

模拟接口具有以下特性:

  • 四个输出每个可独立控制。

  • 每个输出上的灯具属于同一组,因此可以同时控制(相同的开/关/调光设定值)。

  • 当灯关闭时,镇流器的电源被切断。

房间总线

RP-C 提供了一个房间总线,它允许 RP Series 扩展模块和多个传感器连接到控制器,用于运动检测、照度测量和控制灯光及百叶窗。

RP-C 房间总线最多支持六个连接的 RP Series 扩展模块和多个传感器,但有以下限制:

  • 最多两个 DALI 灯光控制模块

  • 最多两个多功能传感器

房间总线的最大总长度:72 m (236 ft)。

Engage 移动应用程序

Engage 移动应用程序可直接通过智能手机控制室内温度、风扇转速、灯光和百叶窗/窗帘。当应用程序连接到 RP-C 控制器时,用户可以管理这些设置。

Engage 移动应用程序是免费的,可从 Google Play 和 Apple App Store 下载。

有关更多信息,请参阅 Engage 规格表。

表格: 物料号

产品

物料号

RP-C-EXT-0-10V-4-PD
SXWRE0104PD10001

DIN-RAIL-CLIP,DIN 导轨端夹

每包 25 个

SXWDINEND10001

规格

电气
标称电压
230 VAC
工作电压范围
+/-10 %
频率
50/60 赫兹
最大电流消耗
10 A
房间总线功耗
0.3 W (24 VDC)
保护
需要最大 16 A 外部保险丝(断路器)
过电压类别
III
环境
环境温度,操作
0~50 °C(32~122 °F)
环境温度,储藏
-20~+70 °C(-4~+158 °F)
湿度
20 至 90 % RH 无冷凝
污染度
2
材质
塑料火焰等级
UL94 V-0
防水保护等级
IP 20
机械性能
尺寸
198 宽 x 110 高 x 64 深 毫米 (7.8 宽 x 4.3 高 x 2.5 深英尺)
 
action_zoom_plus_stroke
重量
0.418 kg (0.922 lb)
安装
DIN 导轨或平面
连接器
电源输入:1 x 3-针 Wieland GST15i3 连接器
  
灯光输出:4 x 5 针 Wieland GST15i5 连接器
  
数字输出:4 x 2 针 Wieland GST15i2 连接器
软件兼容性
EcoStruxure Building Operation 软件
版本 3.1 及更高
符合相关管理机构的合规性
辐射
RCM;EN 61000-6-3;EN 50491-5-2; FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类
抗扰度
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
安全标准
EN 60730-1;EN 60730-2-11;EN 50491-3
通讯端口
房间总线
RS-485
  
双 RJ45 端口,用于菊链配置
  
使用 Cat 5(或更高)电缆
  
房间总线的最大总长度:72 m (236 ft)
房间总线保护
通讯和电源信号上的瞬变电压抑制器
硬件
CPU 类型
ARM Cortex-M4 单核
频率
80 MHz
SRAM(嵌入)
320 KB
闪存(嵌入)
512 KB
NOR 闪存
16 MB
状态指示灯
显示设备状态的 LED(绿色和红色)
灯控状态指示灯
每个输出一个状态 LED(绿色)
地址开关
旋转开关 0 至 9
设置按钮
按钮开关
0-10V 灯输出
输出
4,灯具 1 至灯具 4
输出接线端
N、PE、L、On(n: 1 至 4),以及 COM
模拟输出电压
0 ~ 10 伏直流
拉/灌电流
10 mA
配电
230 VAC(相同电压作为电源)
  
每个输出最大 5 A 负载
  
4 个输出最大 10 A 总负载
  
每个输出最大 165 A 涌入电流 (<20 ms)
  
每个输出最大 800 A 涌入电流 (<200 µs)
数字输入
输入
4,DI1 至 DI4
范围
干燥触点,0 至 5.0 VDC,2.2 mA

连接

遵守正确安装接线图和说明。如需了解有关接线的更多信息,请参阅《硬件参考指南》。

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-0-10V-4-PD
图: RP-C-EXT-0-10V-4-PD

表格: 需要外部连接器(未提供)

使用

Wieland 部件号

连接器类型

标志

编码颜色

/外壳

数量

电源输入

91.931.3053.1 或

91.931.4053.1

母型

L、PE、N

黑色

/黑色

1

灯输出

91.952.3453.0 或

91.952.4453.0

公型

N、PE、L、D2、D1

D2: AO1..4

D1:COM

浅蓝色

/白色

4

数字输入

91.921.2353.0 或

91.921.3353.0

母型

1, 2

1: DI1..4

2:RET

浅蓝色

4

为每种类型的输入/输出指定双部件号。部件号表示为不同电缆直径设计的连接器。有关更多信息,请参见 Wieland Electric w网站。

  • RP-C
  • RP-C-EXT-MS-BLE
  • RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • Engage