SpaceLogic* RP-V è un controllore di campo con funzione specifica liberamente programmabile con comunicazione su IP dedicato per applicazioni VAV di raffreddamento e riscaldamento. RP-V integra un controllore, un attuatore del regolatore e un sensore del flusso d'aria in un'unica unità compatta semplice da installare. RP-V può essere usato sia come controllore standalone BACnet/IP, sia come parte di EcoStruxure BMS con uno SpaceLogic AS-P o AS-B server, o un Enterprise Server, come server primario. RP-V può anche essere riconfigurato tramite il software EcoStruxure Building Operation per utilizzare BACnet MS/TP, invece di BACnet/IP. L'RP-V è dotato di un chip wireless, che consente la messa in servizio del controller con l'applicazione mobile Commission e consente agli utenti di modificare le impostazioni di comfort della stanza utilizzando i propri smartphone con l'applicazione mobile Engage. RP-V si presenta in due modelli con quantità di I/O differenti. I servizi Web consentono l'accesso Web direttamente all'RP-V, rendendo il controller un hub IoT aperto nella stanza o nell'intera area.
RP-V ha le seguenti funzionalità:
Connessione IP con switch Ethernet a due porte
Attuatore per serranda integrato con segnale di feedback
Sensore del flusso d'aria calibrato in fabbrica
Mix versatile di punti I/O di bordo
Alimentatore integrato isolato
Connettività wireless
Monitoraggio avanzato
Due porte RS-485 configurabili
Sensor Bus per sensori ambiente attivi
Room Bus per soluzioni ambiente integrate
Rete Modbus RTU
Supporto BACnet MS/TP (è necessario un adattatore)
Applicazione mobile Engage per le impostazioni di comfort dell'ambiente
Applicazione mobile Commission per la messa in servizio del controller prima che il BMS sia installato
Supporto totale software EcoStruxure Building Operation, con strumenti di ingegneria efficaci
Servizi Web tramite API RESTful
I controllori BACnet/IP sono basati su protocolli aperti che semplificano l'interoperabilità, la configurazione IP e la gestione dei dispositivi:
Indirizzamento IP
Comunicazione BACnet/IP
DHCP per una facile configurazione della rete
I controllori BACnet/IP dispongono di un interruttore Ethernet a due porte, che consente topologie di rete flessibili:
A stella
Daisy Chain (entra/esci)
Anello Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
Nella topologia a stella, il controller e il server primario EcoStruxure BMS sono connessi individualmente ad uno switch Ethernet. Costi e tempi di installazione si possono ridurre effettuando una connessione daisy chain tra controllori multipli. Quando si utilizza una topologia di rete ad anello, in caso di una rete IP interrotta o di un controller non operativo, RSTP consentirà una rapida identificazione della posizione dell'errore rilevato mantenendo la comunicazione con i controller su entrambi i lati dell'interruzione.
La gamma RP-V Advanced comprende due modelli con quantità diverse di punti I/O e un mix versatile di tipi di punti I/O, per adattarsi a un'ampia varietà di applicazioni VAV. Gli ingressi/uscite universali sono estremamente flessibili e possono essere configurati, alternativamente, come ingressi o uscite.
Tipi di punti I/O |
RP-V-4A |
RP-V-5A |
I/O universali Tipo Ub |
4 |
2 |
Uscite relè a stato solido (MOSFET) |
- |
3 |
Configurazioni |
I/O universali Tipo Ub |
Uscita relè a stato solido (MOSFET) |
Ingressi digitali |
sì |
- |
Ingressi contatori |
sì |
- |
Ingressi bilanciati |
sì |
- |
Ingressi in tensione (da 0 a 10 V DC) |
sì |
- |
Ingressi in corrente (da 0 a 20 mA) |
sì |
- |
Ingressi sonde di temperatura |
sì |
- |
Ingressi resistivi |
sì |
- |
Uscite in tensione (da 0 a 10 V DC) |
sì |
- |
Uscite digitali |
- |
sì |
Uscite impulsive digitali |
- |
sì |
Uscite PWM |
- |
sì |
Uscita a tre stati |
- |
sì |
Uscite impulsive a tre stati |
- |
sì |
Gli ingressi universali sono ideali per i punti di temperatura, pressione, flusso, punti di stato e altri tipi di punti simili all'interno del sistema di controllo di un edificio.
Gli ingressi/uscite universali sono utilizzati di solito come ingressi di conteggio nelle applicazioni. Sono altresì utilizzati come ingressi bilanciati nelle applicazioni di sicurezza, in cui è fondamentale accertarsi se un cavo (non) è tagliato o in corto circuito. Questi eventi forniscono al sistema indicazioni separate relativamente agli allarmi e agli eventi stessi.
Per tutti gli ingressi analogici, si possono definire soglie massime e minime per individuare automaticamente i valori superiori e inferiori al range.
Gli ingressi/uscite universali sono in grado di supportare uscite analogiche in tensione. Gli ingressi/uscite universali, pertanto, supportano un'ampia gamma di dispositivi come ad esempio gli attuatori.
Solo i dispositivi con ingressi e uscite per apparecchiature con tensione extra bassa (SELV/PELV) devono essere collegati agli ingressi e uscite universali.
Le uscite del relè allo stato solido (SSR) possono essere utilizzate in molte applicazioni per attivare o disattivare 24 VAC o 24 VDC per carichi esterni come attuatori, relè o indicatori. Gli SSR sono silenziosi e non risentono in maniera negativa dell'usura del contatto del relè.
L'attuatore del regolatore integrato consente una installazione semplificata dell'RP-V direttamente sull'albero del regolatore. Ciò elimina la necessità di installazione, cablaggio e posizionamento separati del motore dell'attuatore. RP-V utilizza la medesima meccanica dell'attuatore di MP-V edi vari modelli di controllore VAV Schneider Electric, dall'Andover Continuum, alle linee di prodotti TAC Vista e TAC I/A Series. Il segnale di feedback dall'attuatore rende possibile determinare l'esatta posizione dell'attuatore. L'attuatore dispone inoltre di un pulsante per il posizionamento manuale dell'attuatore durante la messa in funzione.
Il sensore di flusso d'aria calibrato in fabbrica utilizza un canale di microflusso integrato con il chip del sensore che richiede solo un piccolo flusso d'aria dalla sonda di velocità. Il sensore non richiede alcuna manutenzione e regolazioni minime su campo.
Il controller RP-V è dotato di un alimentatore integrato predisposto per valori di potenza in ingresso pari a 24 V CA. L'ingresso di alimentazione CA (L e N) è isolato galvanicamente dall'elettronica. In questo modo si minimizza il rischio di danno dovuto alle correnti di terra, consentendo al contempo il cablaggio dell'alimentazione in ingresso senza problemi di corrispondenza della polarità CA. Con l'ingresso di alimentazione CA isolato, è possibile utilizzare un trasformatore centrale per molti RP-V, invece di un trasformatore per ogni RP-V, per ridurre i costi di installazione.
RP-V è un prodotto abilitato Bluetooth Low Energy (BLE) È possibile usare questa opzione di connettività wireless per collegare l'RP-V a uno smartphone o tablet con l'applicazione mobile Commission o all'applicazione mobile Engage per l'impostazione di comfort dell'ambiente.
Attraverso l'adattatore Wireless - Advanced connesso alla porta USB host, è possibile attivare la connettività wireless Zigbee TM per il controller RP. Il controllore può estendere il conteggio di punti attraverso la rete wireless Zigbee e portare flessibilità nelle applicazioni. Il controller RP dotato dell'adattatore è un prodotto certificato Zigbee conforme a Zigbee 3.0. Per ulteriori informazioni sull'adattatore e sui dispositivi wireless supportati, vedere la Scheda tecnica dell'adattatore Wireless - Advanced.
I controllori BACnet/IP supportano trend locali, programmazioni e allarmi, consentendo le operazioni locali quando il controllore è offline oppure è utilizzato in applicazioni standalone.
Il backup della memoria senza batterie e l'orologio in tempo reale contribuiscono ad evitare perdite di dati e consentono un ripristino rapido e fluido dopo assenza di tensione.
In WorkStation, è possibile aggiornare il firmware di BACnet/IP controller multipli nello stesso momento e con un tempo di fermo minimo. L'EcoStruxure BMS server tiene traccia del firmware installato per supportare nel backup, ripristino e sostituzione di controllori e sensori. Il server può ospitare controller con diverse versioni del firmware.
Il controller RP-V dispone di due porte RS-485 configurabili, che è possibile configurare per supportare tre diversi tipi di reti:
Sensor Bus
Room bus
Rete Modbus
Il controller può eseguire due reti, ma solo una per ogni tipo.
In alternativa, una delle porte RS-485 può essere configurata per supportare la comunicazione di rete BACnet MS/TP con il server di automazione, anziché BACnet/IP. Per maggiori informazioni consultare la sezione "Supporto BACnet MS/TP" L'altra porta RS-485 può quindi essere configurata per supportare il Sensor bus, il Room bus o la rete Modbus.
I controllori BACnet/IP forniscono un'interfaccia pensata per la famiglia di sensori SpaceLogic ambiente attivi. I sensori offrono un modo efficace per misurare temperatura, umidità, CO 2 e presenza di una stanza. I sensori SpaceLogic sono disponibili con diverse combinazione di tipi di sensore, cover diverse e opzioni interfaccia utente, come schermo touchscreen, pulsanti di configurazione e override e cover vuote.
Il Sensor bus del controller RP fornisce energia e comunicazioni fino a quattro sensori con connessione daisy chain, che utilizzino cavi Cat 5 (o superiori). Questo numero massimo di sensori che possono essere collegati a un controller non dipende dal modello di sensore e dalla combinazione di cover e base del sensore.
Cover vuote: fino a quattro sensori per tutte le combinazioni di base sensore
Cover a 3 pulsanti e touchscreen: fino a quattro sensori per tutte le combinazioni di base sensore
Sensori di temperatura SpaceLogic LCD: sono supportati fino a quattro sensori
La lunghezza massima totale del Sensor Bus è 61 m (200 ft). Per ulteriori informazioni, vedere Sensori SpaceLogic - Sensori SXWS per controller MP e RP IP - Scheda tecnica.
L'adattatore RS-485 può essere utilizzato per l'alimentazione 24 V CC da un alimentatore esterno da 24 V CC al bus. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica degli Adattatori RS-485.
Il room bus dell'RP controller permette ai moduli di espansione RP di essere collegati al controller per il conteggio persone, il rilevamento del movimento, le misurazioni della luminosità e del livello di pressione sonora, la comunicazione Bluetooth Low Energy e il comando delle luci elettriche e degli oscuranti delle finestre.
Il room bus del controller RP-V Advanced supporta fino a quattro moduli di espansione del controller RP collegati con le seguenti limitazioni:
Massimo un modulo luci DALI
Massimo un modulo oscuranti SMI
Massimo due dispositivi multisensore o Insight-Sensor
La lunghezza massima totale del Room Bus è 72 m (236 ft)
L'adattatore RS-485 può essere utilizzato per l'alimentazione 24 V CC da un alimentatore esterno da 24 V CC al bus. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica degli Adattatori RS-485.
Per ulteriori informazioni, vedere le schede di specifica per i moduli di espansione controller RP.
La rete Modbus del controller RP consente la connessione al controllore da parte dei dispositivi Modbus standard e gateway Modbus KNX (RP-C-EXT-KNX).
Il protocollo RTU Modbus viene utilizzato per le comunicazioni. Il controllore RP agisce da client Modbus mentre i dispositivi connessi fungono da server.
Per il collegamento ai dispositivi Modbus, si consiglia di utilizzare l'adattatore RS-485 non isolato per fornire la morsettiera a vite. L'adattatore converte un'interfaccia RS-485 RJ45 nei morsetti a vite. L'adattatore può essere ordinato da Schneider Electric. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica degli Adattatori RS-485.
Per collegare l'adattatore, si consiglia di utilizzare un cavo UTP Cat 5 (o superiore) con otto conduttori e connettori RJ45. Il cavo deve essere classificato per l'ambiente di destinazione e avere una lunghezza massima di 0,3 m (12 pollici). Il cavo non è incluso e deve essere acquistato separatamente.
Il numero massimo di dispositivi Modbus che è possibile collegare ad un controllore RP dipende dal tipo di dispositivo Modbus e dal numero di registri Modbus.
La rete RP-V Advanced controller Modbus supporta fino a 10 dispositivi Modbus collegati con le seguenti limitazioni:
Massimo di un gateway Modbus KNX (RP-C-EXT-KNX)
Massimo 250 registri Modbus per rete
Sono supportati i registri Modbus a 64 bit, che possono essere utilizzati nella misurazione dell'energia.
I controller RP supportano entrambi i protocolli BACnet IP e MS/TP. Il controller può essere configurato per utilizzare entrambi i protocolli. Questa funzione consente sia l'ammodernamento dei dispositivi MNB e b3 BACnet riutilizzando parti del cablaggio e delle apparecchiature esistenti, sia una successiva transizione dalla rete BACnet MS/TP (RS-485) a una rete basata su IP.
Per collegare il controller RP alla rete BACnet MS/TP del server AS-P o AS-B è necessario un adattatore da RJ45 a morsettiera a vite. L'adattatore può essere ordinato da Schneider Electric. L'adattatore è disponibile in due modelli, con interfaccia RS-485 isolata o non isolata. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica degli Adattatori RS-485.
Per collegare l'adattatore, si consiglia di utilizzare un cavo UTP Cat 5 (o superiore) con otto conduttori e connettori RJ45. Il cavo deve essere classificato per l'ambiente di destinazione e avere una lunghezza massima di 0,3 m (12 pollici). Il cavo non è incluso e deve essere acquistato separatamente.
Nei progetti di ammodernamento con dispositivi MNB, i controller RP possono essere combinati con dispositivi MNB sulla rete BACnet MS/TP. L'adattatore isolato viene utilizzato per il collegamento di un controller. L'adattatore è collegato alla porta RS-485 Com B sul controller.
Nei progetti di ammodernamento con dispositivi b3 BACnet, i controller RP possono essere combinati con dispositivi b3 BACnet sulla rete BACnet MS/TP. L'adattatore non isolato viene utilizzato per il collegamento di un controller. L'adattatore può essere collegato alla porta RS-485 Com A o Com B sul controller.
Nei progetti di retrofit con solo controllori RP sulla rete BACnet MS/TP, l'adattatore non isolato viene utilizzato per il collegamento di un controllore. L'adattatore può essere collegato alla porta RS-485 Com A o Com B sul controller.
L'applicazione mobile Engage permette di controllare la temperatura della stanza, la velocità delle ventole, le luci e gli oscuranti/persiane direttamente da uno smartphone. Un utente può gestire queste impostazioni quando l'applicazione è connessa al controllore RP.
L'applicazione mobile Engage è gratuita e disponibile per il download da Google Play e Apple App Store.
Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica Engage.
L'applicazione mobile Commission è pensata per la configurazione locale, la distribuzione sul campo, la messa in servizio di controller BACnet/IP e il bilanciamento del flusso d'aria delle unità VAV. L'applicazione mobile riduce i tempi di messa in servizio, consente flessibilità nell'esecuzione del progetto e riduce al minimo le dipendenze nelle infrastrutture di rete.
L'applicazione mobile è pensata per l'uso con dispositivi Android, Apple (iOS) e Microsoft Windows 10 e Windows 11. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica EcoStruxure Building Commission.
Utilizzando l'applicazione mobile Commission, è possibile collegarsi a uno o più controller RP. È possibile collegarsi a un controller RP singolo usando la connettività bluetooth integrata del controller o usando l'adattatore bluetooth SpaceLogic collegato a uno SpaceLogic Sensor. Utilizzando un punto di accesso wireless o uno switch di rete è possibile collegarsi a una rete di controller RP sulla rete IP locale.
Con l'applicazione mobile Commission, è possibile scoprire facilmente i controllori BACnet/IP nella rete IP. È possibile modificare la configurazione di ogni controllore, comprese le impostazioni, la posizione e il server primario della rete BACnet e IP. Per risparmiare tempo di progettazione, è possibile salvare le impostazioni di dispositivo comuni e riutilizzarle per controllori dello stesso modello.
L'applicazione mobile Commission non richiede che vengano collocati server EcoStruxure BMS o infrastrutture di rete. L'applicazione mobile può essere utilizzata per caricare l'applicazione direttamente nel controller BACnet/IP locale e installare il controller. L'applicazione del controller può essere creata offline utilizzando Project Configuration Tool o WorkStation. È possibile usare l'applicazione mobile per cambiare il comportamento di un'applicazione del controllore standard installata, come la configurazione delle impostazioni della temperatura. Per verificare che i punti I/O del controllore siano configurati, cablati e operino correttamente, è inoltre possibile effettuare un check-out I/O.
È possibile eseguire un check-out I/O sul Room Bus del controller RP per controllare la corretta comunicazione nel Room Bus tra controller RP ed i moduli di Espansione controller RP associati. Moduli errati o indirizzi errati possono essere corretti. Dopo aver cablato gli ingressi e le uscite fisiche dei moduli di espansione controller RP, è possibile eseguire le attività seguenti sui vari moduli:
Moduli luce DALI: identificare, far lampeggiare e associare le luci DALI con i punti software logici e testare singole luci
Moduli luce 0-10V: testare singole luci
Moduli oscuranti: calibrazione e prova oscuranti
Modulo relè: prova uscite
Utilizzando l'applicazione mobile Commission, è possibile effettuare il bilanciamento del flusso d'aria delle unità VAV controllare dagli RP-V. Un flusso di lavoro intuitivo ti guida automaticamente lungo il processo. Dopo il bilanciamento di flusso, è possibile generare un report in formato HTML per una o più unità VAV. I parametri di bilanciamento associati con ciascun RP-V vengono immagazzinati nel server genitore, rendendo più semplice la sostituzione del controllore se necessario.
La potenza del controller RP si espleta completamente quando si trova a far parte di un EcoStruxure BMS, che fornisce i seguenti benefici:
Interfaccia WorkStation/WebStation
Opzioni di programmazione Script e Function Block
Ricerca dei dispositivi
Efficienza di programmazione
Applicazioni BMS preconfigurate per soluzioni HVAC e Connected Room
Opzione di Zoning
WorkStation e WebStation forniscono un'esperienza utente coerente a prescindere dal server dell'EcoStruxure BMS a cui l'utente è collegato. L'utente può collegarsi all'EcoStruxure BMS server primario per progettare, mettere in servizio, effettuare la supervisione e monitorare il controllore BACnet/IP e relativi I/O, nonché i sensori SpaceLogic ad esso collegati. Per maggiori informazioni, consultare i fogli delle specifiche relativi a WorkStation e WebStation.
I modelli di controllore completamente programmabili RP e MP hanno entrambi opzioni di script e programma di blocchi funzione. I programmi esistenti possono essere riutilizzati facilmente tra EcoStruxure BMS Server e controllore.
Il Device Discovery migliorato in WorkStation consente di identificare facilmente i controllori BACnet/IP su una rete BACnet e di associare ai controllori il rispettivo server primario.
È possibile effettuare la programmazione e la manutenzione dei controllori BACnet/IP in modo efficace utilizzando le funzionalità di riutilizzo di EcoStruxure Building Operation. Con tali funzionalità, è possibile creare oggetti di libreria (tipi personalizzati) per un'applicazione per controllori completa che contenga programmi e tutti gli oggetti necessari quali trend, allarmi e programmazioni. L'applicazione per controllori nella libreria dei tip personalizzati è riutilizzabile con tutti i controllori dello stesso modello. L'applicazione per controllori può essere utilizzata come base per la creazione di nuovi controllori utilizzabili per applicazioni simili. L'applicazione per controllori può essere modificata, e le modifiche sono automaticamente replicate su tutti i controllori, nonostante ciascun controllore mantenga i propri valori locali.
WorkStation supporta la programmazione online e offline dei controllori BACnet/IP. Le modifiche alla configurazione possono essere effettuate online oppure offline in modalità database. In modalità database, le modifiche vengono salvate nel database EcoStruxure Building Operation di modo da poterle applicare ai controllori in un secondo momento.
Project Configuration Tool consente di effettuare tutta la programmazione off-site, senza necessità di hardware fisico, minimizzando così il tempo speso in loco. Si possono avviare virtualmente gli EcoStruxure BMS server e programmare i controllori BACnet/IP prima della distribuzione delle applicazioni per server e controllori ai server e controllori in loco. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla scheda tecnica di Project Configuration Tool.
Per migliorare l'efficienza della tecnica e standardizzare le pratiche tecniche, sono disponibili applicazioni controller completamente progettate e testate in bms-applications.schneider-electric.com per l'uso con i controller RP. Questa libreria contiene applicazioni per diversi modelli e tipi di applicazioni RP controller, come i ventilconvettori, i VAV, le soluzioni a soffitto, luci ed oscuranti. Queste applicazioni controller preconfigurate sono pacchetti che comprendono tutti i programmi software, come per esempio grafiche, allarmi e documentazione come caratteristiche funzionali e programmi di cablaggio I/O necessari per i progetti. È possibile accedere all'archivio online usando un classico browser su PC con Windows PC come pure dispositivi mobili con sistema operativo Apple iOS 11.3 (o successivi) e Android 6.0 Marshmallow (o successivi).
L'opzione di Zoning per WorkStation e WebStation fornisce l'accesso a uno strumento di suddivisione in zone interattivo che consente una facile riconfigurazione delle soluzioni per camere connesse e flessibilità durante il passaggio da una zona all'altra. Lo strumento di suddivisione in zone di WebStation fornisce un'interfaccia grafica che consente la modifica rapida delle zone da qualsiasi dispositivo browser web.
I modelli RP-V-4A e RP-V-5A supportano fino a due segmenti, che possono essere utilizzati per supportare il rezoning in un edificio.
Il controller RP utilizza l'API RESTful, che consente ai servizi Web IT di interagire facilmente con le applicazioni software. La flessibilità dell'API RESTful consente al controller RP di gestire più tipi di input e restituire diversi formati di dati. Con i servizi Web, i client possono leggere/scrivere dati (valori BACnet) direttamente da/verso il controllore. I servizi Web utilizzano i metodi risorse GET, PUT, POST e DELETE per accedere e utilizzare i dati. HTTPS viene utilizzato per la comunicazione tra il client e il controller.
La funzione servizi Web è disabilitata per impostazione predefinita. Quando abilitata, richiede circa 200 kB di memoria del controller RP.
Prodotto |
Codice d'ordine |
RP-V-4A
|
SXWRPV4A10001
|
RP-V-5A
|
SXWRPV5A10001
|
Prodotto |
Codice d'ordine |
Adattatore per albero del regolatore diametro 9,5 mm (0.375 pollici)
|
AM-135
|
Filtro aria in linea |
01-2100-272 |
Adattatore RS-485 isolato
|
SXWISORS48510001
|
Adattatore RS-485 non isolato
|
SXWNISORS48510001
|
Adattatore di corrente RS-485
|
SXWNISORS485P10001
|
Adattatore Wireless SpaceLogic - Avanzato
|
SXWZBAUSB10001
|
Adattatore bluetooth SpaceLogic
|
SXWBTAECXX10001
|
Per maggiori informazioni sui numeri dei componenti per gli accessori di connettività della rete, vedere la Per maggior informazioni, consulta Guida di selezione prodotto - EcoStruxure Building ..
Ingresso AC | |||||||||||
Tipo
|
Entrata Classe 2 isolata
|
||||||||||
Tensione nominale
|
24 V AC
|
||||||||||
Range di tensione d'esercizio
|
+/-15 %
|
||||||||||
Frequenza
|
50/60 Hz
|
||||||||||
Consumo massimo di energia elettrica (RP-V-4A and RP-V-5A)
|
18 VA
|
||||||||||
|
|||||||||||
a) L'esempio di 4,6 VA per il Sensor Bus (Com A) e 2 VA per il Room Bus (Com B) si basa su un carico di 2,8 W su Com A e un carico di 1,2 W su Com B. Ciò fornisce un fattore di conversione approssimativo di 1,644 VA per Watt, applicabile ai carichi totali di Com A e Com B, che non devono superare i 4 W totali per le due porte o i 3 W per porta. | |||||||||||
Protezione ingresso energia elettrica
|
Soppressione MOV e fusibile interno
|
||||||||||
Ambiente | |||||||||||
Temperatura ambiente, in funzione
|
da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
|
||||||||||
Temperatura ambiente, in magazzino
|
Da -40 a +70 °C (da -40 a +158 °F)
|
||||||||||
Umidità massima
|
95% RH (senza condensa)
|
||||||||||
Materiale | |||||||||||
Classificazione fiamma plastica
|
UL94 V-0
|
||||||||||
Classificazione protezione ingresso
|
IP 20
|
||||||||||
Meccaniche | |||||||||||
Dimensioni
|
168 L x 201 A x 65 P mm (6,6 L x 7,9 A x 2,6 P in.)
|
||||||||||
![]() |
|||||||||||
Peso
|
1.132 kg (2.496 lb)
|
||||||||||
Installazione
|
Sull'albero del regolatore
|
||||||||||
Blocchi morsettiere
|
Fisso
|
||||||||||
Compatibilità | |||||||||||
Comunicazione ai server EcoStruxure BMS
|
|||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
versione 4.0.1 e successive
|
||||||||||
Supporto di rete BACnet MS/TP
|
|||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
versione 4.0.2 e successive
|
||||||||||
Supporto registri Modbus 64-bit
|
|||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
versione 5.0.1 e successive
|
||||||||||
Dichiarazioni di conformità | |||||||||||
Emissione
|
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe B
|
||||||||||
Immunità
|
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
|
||||||||||
Radio
|
ETSI EN 300 328 V2.2.2
|
||||||||||
Standard sicurezza
|
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US Listed
a
|
||||||||||
a) RP-V-4A e RP-V-5A sono contrassegnati come “Enclosed Energy Management Equipment”. | |||||||||||
ID FCC
|
DVE-RV1
|
||||||||||
Numero di certificazione ISED
|
IC: 24775-RV1
|
||||||||||
Incendio in spazi con trattamento dell'aria
a
|
UL 2043
|
||||||||||
a) I modelli RP-V-4A e RP-V-5A sono approvati per tutte le applicazioni. | |||||||||||
Orologio in tempo reale | |||||||||||
Precisione, a 25 °C (77 °F)
|
+/-1 minuto al mese
|
||||||||||
Tempo di backup, a 25 °C (77 °F)
|
Minimo 7 giorni
|
||||||||||
Porte di comunicazione | |||||||||||
Ethernet
|
Dual 10/100BASE-TX (RJ45)
|
||||||||||
USB
|
1 porta host USB 2.0 (tipo A), 5 V CC, 2,5 W
|
||||||||||
Porta RS-485 Com A
|
RS-485 (RJ45), 24 VDC
|
||||||||||
Carico massimo 3 W per porta RS-485
|
|||||||||||
Massimo 4 W di carico totale per le due porte RS-485
|
|||||||||||
Soppressori tensione transiente su segnali di comunicazione ed energia elettrica
|
|||||||||||
Porta RS-485 Com B
|
RS-485 (RJ45), 24 VDC
|
||||||||||
Carico massimo 3 W per porta RS-485
|
|||||||||||
Massimo 4 W di carico totale per le due porte RS-485
|
|||||||||||
Soppressori tensione transiente su segnali di comunicazione ed energia elettrica
|
|||||||||||
Caratteristiche del ricetrasmettitore RS-485 | |||||||||||
Tipo ricetrasmettitore
|
Modalità di sicurezza
|
||||||||||
Non isolato
|
|||||||||||
Polarizzazione esterna
|
Nessuno richiesto
|
||||||||||
Carico unità totale (Unit Load, UL) per dispositivo
|
Massimo 0.5 UL
|
||||||||||
Comunicazione | |||||||||||
BACnet
|
BACnet/IP, porta configurabile, valore predefinito 47808
|
||||||||||
BACnet MS/TP, lunghezza massima del bus: 1200 m (4000 ft), Baud rate massima: 76800
|
|||||||||||
BTL B-AAC (BACnet Advanced Application Controller)
a
|
|||||||||||
a) Per informazioni più dettagliate sulle revisioni del firmware inserite nella lista BTL, consultare il catalogo dei prodotti BTL disponibile nella home page del sito BACnet International. | |||||||||||
Connettività wireless | |||||||||||
Bluetooth Low Energy | |||||||||||
Protocollo di comunicazione
|
Bluetooth
®
compatibile con bassa energia 5.1
|
||||||||||
Frequenza
|
Da 2,402 a 2,480 GHz
|
||||||||||
Massima potenza uscita
|
10 dBm
|
||||||||||
Distanza massima di comunicazione
|
Linea di visibilità: 100 m (328 ft)
|
||||||||||
Antenna
|
Antenna integrata
|
||||||||||
Connettore RF per antenna esterna opzionale
|
Connettore SMA
|
||||||||||
Antenna esterna (opzionale)
|
Limitato ai tipi di antenne approvate elencate di seguito (usate nella certificazione)
|
||||||||||
|
|||||||||||
CPU | |||||||||||
Frequenza
|
500 MHz
|
||||||||||
Tipo
|
ARM Cortex-A7 single-core
|
||||||||||
SRAM interno
|
6 MB
|
||||||||||
Memoria flash NOR
|
48 MB
|
||||||||||
Backup della memoria
|
128 kB, FRAM, non volatile
|
||||||||||
Attuatore del regolatore | |||||||||||
Classificazione della coppia
|
10 Nm (88.5 lbf.in)
|
||||||||||
Stroke
|
Da 0° a 90°, completamente regolabile
|
||||||||||
Tempi
|
Circa 2 secondi/grado a 60 Hz e 2,4 secondi/grado a 50 Hz
|
||||||||||
Indicatore di posizione
|
Indicazione visiva
|
||||||||||
Feedback sulla posizione del regolatore
|
Sì
|
||||||||||
Override manuale
|
Disinnesto della frizione con pulsante
|
||||||||||
Diametro albero del regolatore
|
12,7 mm (0,5 pollici) o 9,5 mm (0,375 pollici)
|
||||||||||
Per alberi con diametro pari a 9,5 mm (0,375 pollici) è necessario il kit adattore AM-135.
|
|||||||||||
Lunghezza minima albero del regolatore (dalla scatola VAV)
|
22,2 mm (0,875 pollici)
|
||||||||||
Sensore del flusso d'aria | |||||||||||
Range
|
Da 0 a 249 Pa (da 0 a 1 inH
2
O)
|
||||||||||
Risoluzione
|
0.0167 Pa (0.000067 inH
2
O)
|
||||||||||
Accuratezza
|
±5% della lettura (tipico) a 25°C (77°F)
|
||||||||||
Ingressi/uscite universali | |||||||||||
Canali, RP-V-4A
|
4 Ub, da Ub1 a Ub4
|
||||||||||
Canali, RP-V-5A
|
2 Ub, da Ub1 a Ub2
|
||||||||||
Valori massimi assoluti
|
Da -0,5 a +24 V DC
|
||||||||||
Risoluzione converter A/D
|
16 bit
|
||||||||||
Protezione ingresso/uscita universali
|
Soppressore tensione transiente su ciascun ingresso/uscita universali
|
||||||||||
Ingressi digitali | |||||||||||
Intervallo
|
Chiusura del contatto pulito o open collector/open drain, 24 V CC, 2,4 mA
|
||||||||||
Larghezza minima dell'impulso
|
150 ms
|
||||||||||
Ingressi contatori | |||||||||||
Intervallo
|
Chiusura del contatto pulito o open collector/open drain, 24 V CC, 2,4 mA
|
||||||||||
Larghezza minima dell'impulso
|
20 ms
|
||||||||||
Frequenza massima
|
25 Hz
|
||||||||||
Ingressi bilanciati | |||||||||||
Circuito da 5 V, 1 o 2 resistori
|
|||||||||||
Combinazioni di selettori monitorati
|
Solo in serie, solo in parallelo, in serie e in parallelo
|
||||||||||
Range del resistore
|
Da 1 a 10 kohm
|
||||||||||
Nella configurazione di 2 resistori si presuppone che abbino lo stesso valore +/- 5 % | |||||||||||
Ingressi in tensione | |||||||||||
Intervallo
|
Da 0 a 10 V DC
|
||||||||||
Accuratezza
|
+/-(7 mV + 0,2 % di lettura)
|
||||||||||
Risoluzione
|
1,0 mV
|
||||||||||
Impedenza
|
1 Mohm
|
||||||||||
Ingressi in corrente | |||||||||||
Intervallo
|
Da 0 a 20 mA
|
||||||||||
Accuratezza
|
+/-(0,01 mA + 0,4 % di lettura)
|
||||||||||
Risoluzione
|
1 μA
|
||||||||||
Impedenza
|
47 ohm
|
||||||||||
Ingressi resistivi | |||||||||||
Accuratezza da 10 ohm a 10 kohm
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) ohm
|
||||||||||
R = Resistenza in ohm | |||||||||||
Accuratezza da 10 a 60 kohm
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) ohm
|
||||||||||
R = Resistenza in ohm | |||||||||||
Ingresi temperatura (termistori) | |||||||||||
Intervallo
|
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)
|
||||||||||
Termistori supportati | |||||||||||
Honeywell
|
20 kohm
|
||||||||||
Tipo I (Continuum)
|
10 kohm
|
||||||||||
Tipo II (HFB)
|
10 kohm
|
||||||||||
Tipo III (Satchwell)
|
10 kohm
|
||||||||||
Tipo IV (FD)
|
10 kohm
|
||||||||||
Tipo V (FD w/shunt da 11k)
|
10 kohm, con linearizzazione
|
||||||||||
Satchwell D?T
|
10 kohm, con linearizzazione
|
||||||||||
Johnson Controls
|
2,2 kohm
|
||||||||||
Xenta
|
1,8 kohm
|
||||||||||
Balco
|
1 kohm
|
||||||||||
Precisione delle misurazioni | |||||||||||
20 kohm
|
Da -50 a -30 °C: +/-1,5 °C (da -58 a -22 °F: +/-2,7 °F)
|
||||||||||
Da -30 a 0 °C: +/-0,5 °C (da -22 a +32 °F: +/-0,9 °F)
|
|||||||||||
Da 0 a 100 °C: +/-0,2 °C (da 32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
|
|||||||||||
Da 100 a 150 °C: +/-0,5 °C (da 212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|||||||||||
10 kohm, 2.2 kohm e 1,8 kohm
|
Da -50 a -30 °C: +/-0,75 °C (da -58 a -22 °F: +/-1,35 °F)
|
||||||||||
Da -30 a +100 °C: +/-0,2 °C (da -22 a +212 °F: +/-0,4 °F)
|
|||||||||||
Da 100 a 150 °C: +/-0,5 °C (da 212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|||||||||||
10 kohm, con linearizzazione
|
Da -50 a -30 °C: +/-2,0 °C (da -58 a -22 °F: +/-3,6 °F)
|
||||||||||
Da -30 a 0 °C: +/-0,75 °C (da -22 a +32 °F: +/-1,35 °F)
|
|||||||||||
Da 0 a 100 °C: +/-0,2 °C (da 32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
|
|||||||||||
Da 100 a 150 °C: +/-0,5 °C (da 212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|||||||||||
1 kohm
|
Da -50 a +150 °C: +/-1,0 °C (da -58 a +302° F: +/-1,8 °F)
|
||||||||||
Uscite in tensione | |||||||||||
Intervallo
|
Da 0 a 10 V DC
|
||||||||||
Accuratezza
|
+/-60 mV
|
||||||||||
Risoluzione
|
10 mV
|
||||||||||
Resistenza di carico minima
|
2.4 kohm
|
||||||||||
Corrente sorgente
|
+4.2 mA
|
||||||||||
Corrente di caduta
|
-1 mA (da 0 a 0.4 VDC)
|
||||||||||
-4.2 mA (da 0.4 a 10 VDC)
|
|||||||||||
Uscite relè a stato solido, DO | |||||||||||
Canali, RP-V-4A
|
0
|
||||||||||
Canali, RP-V-5A
|
3, da DO1 a DO3
|
||||||||||
Rating uscita
|
Carico massimo 1.5 A per uscita
|
||||||||||
Carico massimo totale 3 A per le 3 uscite
|
|||||||||||
Intervallo tensione AC
|
30 VAC massimo
|
||||||||||
Intervallo tensione DC
|
30 VDC massimo
|
||||||||||
Comuni
|
COM per DO1, DO2, e DO3
|
||||||||||
Quando vengono utilizzate le uscite SSR per passare a AC, i terminali standard possono essere collegati da 0 a 30 VAC. Quando vengono utilizzate le uscite SSR per passare a DC, i terminali standard possono essere collegati da -30 VDC a +30 VDC. | |||||||||||
Intervallo tensione comune (AC)
|
Da 0 a 30 VAC
|
||||||||||
Intervallo tensione comune (DC)
|
Da -30 a +30 VDC
|
||||||||||
Larghezza minima dell'impulso
|
100 ms
|
||||||||||
Protezione uscita relè allo stato solido
|
Soppressore di tensione transiente attraverso ogni uscita di relè allo stato solido (SSR)
|
Per maggiori informazioni sul cablaggio, consultare la guida di riferimento relativa all'hardware.
Prodotto |
Codice d'ordine |
Base sensore con sensore della temperatura |
SXWSBTXXXSXX |
Base sensore con sensori della temperatura e dell'umidità |
SXWSBTHXXSXX |
Base sensore con sensori della temperatura e CO 2 |
SXWSBTXCXSXX |
Base sensore con sensori della temperatura, umidità e CO 2 |
SXWSBTHCXSXX |
Prodotto |
Stile |
Codice d'ordine |
Cover cieca |
Bianco opaco serie Medium |
SXWSCBXSELXX |
Cover cieca |
Bianco vetro serie Optimum |
SXWSCBXSELXW |
Cover cieca |
Nero vetro serie Optimum |
SXWSCBXSELXB |
Cover cieca con sensore di presenza |
Bianco opaco serie Medium |
SXWSCBPSELXX |
Cover cieca con sensore di presenza |
Bianco vetro serie Optimum |
SXWSCBPSELXW |
Cover cieca con sensore di presenza |
Nero vetro serie Optimum |
SXWSCBPSELXB |
Cover con 3 pulsanti |
Bianco opaco serie Medium |
SXWSC3XSELXX |
Cover con 3 pulsanti |
Bianco vetro serie Optimum |
SXWSC3XSELXW |
Cover con 3 pulsanti |
Nero vetro serie Optimum |
SXWSC3XSELXB |
Cover con 3 pulsanti con sensore di presenza |
Bianco opaco serie Medium |
SXWSC3PSELXX |
Cover con 3 pulsanti con sensore di presenza |
Bianco vetro serie Optimum |
SXWSC3PSELXW |
Cover con 3 pulsanti con sensore di presenza |
Nero vetro serie Optimum |
SXWSC3PSELXB |
Cover display touchscreen |
Bianco opaco serie Medium |
SXWSCDXSELXX |
Cover display touchscreen |
Bianco vetro serie Optimum |
SXWSCDXSELXW |
Cover display touchscreen |
Nero vetro serie Optimum |
SXWSCDXSELXB |
Cover display touchscreen con sensore di presenza |
Bianco opaco serie Medium |
SXWSCDPSELXX |
Cover display touchscreen con sensore di presenza |
Bianco vetro serie Optimum |
SXWSCDPSELXW |
Cover display touchscreen con sensore di presenza |
Nero vetro serie Optimum |
SXWSCDPSELXB |
Cover display touchscreen con pulsanti di controllo luce |
Bianco vetro serie Optimum |
SXWSC2XSELXW |
Cover display touchscreen con pulsanti di controllo luce |
Nero vetro serie Optimum |
SXWSC2XSELXB |
Cover display touchscreen con pulsanti di controllo luce e sensore di presenza |
Bianco vetro serie Optimum |
SXWSC2PSELXW |
Cover display touchscreen con pulsanti di controllo luce e sensore di presenza |
Nero vetro serie Optimum |
SXWSC2PSELXB |
Cover display touchscreen con pulsanti di controllo luce e oscuramento |
Bianco vetro serie Optimum |
SXWSC4XSELXW |
Cover display touchscreen con pulsanti di controllo luce e oscuramento |
Nero vetro serie Optimum |
SXWSC4XSELXB |
Cover display touchscreen con pulsanti di controllo luce e oscuramento e sensore di presenza |
Bianco vetro serie Optimum |
SXWSC4PSELXW |
Cover display touchscreen con pulsanti di controllo luce e oscuramento e sensore di presenza |
Nero vetro serie Optimum |
SXWSC4PSELXB |
Prodotto |
Stile |
Codice d'ordine |
Modello completo SpaceLogic Sensor con sensore della temperatura, pulsanti per forzatura e comando di setpoint e cover display LCD |
Bianco opaco serie Medium |
SXWSATXXXSLX |
Modello completo SpaceLogic Sensor con sensore della temperatura, pulsanti per forzatura e comando di setpoint e cover display LCD |
Bianco vetro serie Optimum |
SXWSATXXXSLW |
Modello completo SpaceLogic Sensor con sensore della temperatura, pulsanti per forzatura e comando di setpoint e cover display LCD |
Nero vetro serie Optimum |
SXWSATXXXSLB |
Modello completo non comunicante a Modello SpaceLogic Sensor con sensore resistivo della temperatura (termistore di tipo 3 da 10 kohm) e cover cieca |
Bianco opaco serie Medium |
SLASXXX |
Modello completo non comunicante a Modello SpaceLogic Sensor con sensore resistivo della temperatura (termistore di tipo 3 da 10 kohm) e cover cieca |
Bianco vetro serie Optimum |
SLAWXXX |
Modello completo non comunicante a Modello SpaceLogic Sensor con sensore resistivo della temperatura (termistore di tipo 3 da 10 kohm) e cover cieca |
Nero vetro serie Optimum |
SLABXXX |