earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Specifiche

Specifiche


Prodotti: RP-C
Funzionalità: Ingegneria, Hardware
Versione del prodotto: 2023
15/05/2023
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

SpaceLogic RP-C Pro Plus

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-16C-F-230V
Figura: RP-C-16C-F-230V

Introduzione

SpaceLogic™ RP-C Pro Plus è un controller da campo ad alta potenza, liberamente programmabile, basato su IP che offre un hub di connettività multi-room per soluzioni ambiente integrate.

Il controller è dotato di connettori collegabili, con la possibilità di distribuire l'alimentazione a 24 VAC/DC, oltre a un maggiore spazio di memoria per applicazioni in ambienti di grandi dimensioni e suite di lusso.

RP-C Pro Plus è un controller da 230 VAC con 16 punti I/O e può essere montato direttamente a soffitto senza la necessità di un alloggiamento.

Il controller è integrato nelle soluzioni ambiente integrate e in EcoStruxure Building Operation ed è posizionato per il controllo della stanza, nonché per il benessere e il comfort degli occupanti in modo efficiente dal punto di vista energetico.

I controller possono essere usati sia come controllori di campo standalone BACnet/IP, sia come parte di EcoStruxure BMS con uno SpaceLogic AS-P o AS-B server, o un Enterprise Server, come server primario.

Il controller è dotato di un chip wireless, che consente la messa in servizio del controller con l'applicazione mobile Commission e consente agli utenti di modificare le impostazioni di comfort della stanza utilizzando i propri smartphone con l'applicazione mobile Engage.

I servizi Web consentono l'accesso Web direttamente al controller, rendendo il controller un hub IoT aperto nella stanza o nell'intera area.

RP-C Pro Plus dispone delle seguenti funzionalità:

  • Connessione IP con switch Ethernet a due porte

  • Modello di controller per 230 VAC con 16 punti I/O

  • Mix versatile di punti I/O di bordo

  • Possibilità di utilizzare un alimentatore esterno o interno per la distribuzione dell'alimentazione

  • Connettori a innesto per un'installazione facile e veloce nei controsoffitti

  • Connettività wireless

  • Monitoraggio avanzato

  • Tre porte RS-485 configurabili

  • Sensor Bus per sensori ambiente attivi

  • Room Bus per soluzioni ambiente integrate

  • Rete Modbus RTU

  • Supporto KNX (necessario gateway Modbus KNX)

  • Applicazione mobile Engage per le impostazioni di comfort dell'ambiente

  • Applicazione mobile Commission per la messa in servizio del controller prima che il BMS sia installato

  • Supporto totale software EcoStruxure Building Operation, con strumenti di ingegneria efficaci

  • Servizi Web tramite API RESTful

Connettività IP e topologie di rete flessibili

I controllori BACnet/IP sono basati su protocolli aperti che semplificano l'interoperabilità, la configurazione IP e la gestione dei dispositivi:

  • Indirizzamento IP

  • Comunicazione BACnet/IP

  • DHCP per una facile configurazione della rete

I controllori BACnet/IP dispongono di un interruttore Ethernet a due porte, che consente topologie di rete flessibili:

  • A stella

  • Daisy Chain (entra/esci)

  • Anello Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Nella topologia a stella, il controller e il server primario EcoStruxure BMS sono connessi individualmente ad uno switch Ethernet. Costi e tempi di installazione si possono ridurre effettuando una connessione daisy chain tra controllori multipli. Quando si utilizza una topologia di rete ad anello, in caso di una rete IP interrotta o di un controller non operativo, RSTP consentirà una rapida identificazione della posizione dell'errore rilevato mantenendo la comunicazione con i controller su entrambi i lati dell'interruzione.

Modello di controller per 230 VAC con 16 punti I/O

La gamma RP-C Pro Plus include un modello di controller RP, RP-C-16C-F-230V, che offre una serie di tipi di punti I/O denominati 16C e supporta l'alimentazione a 230 VCA.

 
action_zoom_plus_stroke

Liberamente programmabile

Il controller RP-C completamente programmabile ha la flessibilità del supporto alla programmazione mediante Script e Blocchi Funzione. Il controller promuove efficienza e standardizzazione attraverso l'uso di applicazioni di controllori standard.

Mix versatile di punti I/O

RP-C-16C-F-230V fornisce 16 punti I/O, formati da quattro diverse serie di tipi di punti I/O. Il versatile mix di punti I/O corrisponde a un'ampia varietà di tipi di applicazioni HVAC. Gli ingressi/uscite universali sono estremamente flessibili e possono essere configurati, alternativamente, come ingressi o uscite.

Tabella: Tipi di punti I/O

Tipi di punti I/O

RP-C-16C-F-230V

I/O universali (tipo Ub)

4

Uscite relè a stato solido (SSR) (MOSFET)

4 a

Uscite SSR (MOSFET) o I/O universali (tipo Ub) b

8 b

  1. With 24 VAC/DC power distribution
  2. Configurable I/O point type that can be configured either as Universal I/O (Type Ub) or SSR output. When a configurable I/O point is configured as an Universal I/O (Type Ub), the SSR output is enabled and feeds 24 VAC/VDC power, but the SSR output can not be configured or used according to table “Configurations by I/O Point Types”.

Tabella: Configurazioni per tipi di punti I/O

Configurazioni

I/O universali

Tipo Ub

Uscita relè a stato solido

(MOSFET)

Ingressi digitali

-

Ingressi contatori

-

Ingressi bilanciati

-

Ingressi in tensione

(da 0 a 10 V DC)

-

Ingressi in corrente

(da 0 a 20 mA)

-

Ingressi sonde di temperatura

-

Ingressi resistivi

-

Ingresso sonda di temperatura RTD a 2 cavi

-

Uscite in tensione

(da 0 a 10 V DC)

-

Uscite digitali

-

Uscite impulsive digitali

-

Uscite PWM

-

Uscita a tre stati

-

Uscite impulsive a tre stati

-

Ingressi/uscite universali

Gli ingressi universali sono ideali per i punti di temperatura, pressione, flusso, punti di stato e altri tipi di punti simili all'interno del sistema di controllo di un edificio.

Gli ingressi/uscite universali sono utilizzati di solito come ingressi di conteggio nelle applicazioni. Gli ingressi RTD sono ideali per i punti di temperatura all'interno di un sistema BMS. Sono altresì utilizzati come ingressi bilanciati nelle applicazioni di sicurezza, in cui è fondamentale accertarsi se un cavo (non) è tagliato o in corto circuito. Questi eventi forniscono al sistema indicazioni separate relativamente agli allarmi e agli eventi stessi.

Per tutti gli ingressi analogici, si possono definire soglie massime e minime per individuare automaticamente i valori superiori e inferiori al range.

Gli ingressi/uscite universali sono in grado di supportare uscite analogiche in tensione. Gli ingressi/uscite universali, pertanto, supportano un'ampia gamma di dispositivi come ad esempio gli attuatori.

Solo i dispositivi con ingressi e uscite per apparecchiature con tensione extra bassa (SELV/PELV) devono essere collegati agli ingressi e uscite universali.

Uscite relè a stato solido

Le uscite del relè allo stato solido (SSR) possono essere utilizzate in molte applicazioni per attivare o disattivare 24 VAC o 24 VDC per carichi esterni come attuatori, relè o indicatori. Gli SSR sono silenziosi e non risentono in maniera negativa dell'usura del contatto del relè.

Possibilità di utilizzare un alimentatore esterno o interno per la distribuzione dell'alimentazione

Il controller offre la possibilità di scegliere tra un alimentatore esterno (24 VAC/DC, 8 A) e il trasformatore interno (24 VAC, 19 VA) per la distribuzione dell'alimentazione alle uscite relè a stato solido. La scelta viene effettuata facilmente posizionando un ponticello su un portacontatti.

Connettori a innesto

Il controller è dotato di connettori montati su PCB per l'ingresso di alimentazione 230 VAC, gli I/O e l'ingresso di alimentazione per un alimentatore esterno. I connettori montati su PCB si accoppiano con i connettori a innesto. Ciò significa risparmio di tempo e riduzione dei costi per l'installazione, rispetto al cablaggio delle morsettiere in loco. I connettori possono essere collegati in loco in modo rapido e semplice. I connettori a innesto possono essere installati senza scarico della trazione e protezione da contatto. Poiché non è necessario un alloggiamento, il controller è adatto per applicazioni di ammodernamento e installazione in controsoffitti o spazi sotto il pavimento.

Connettività wireless

Il controller RP è un prodotto abilitato Bluetooth Low Energy (BLE) È possibile usare questa opzione di connettività wireless per collegare il controller a uno smartphone o tablet con l'applicazione mobile Commission o all'applicazione mobile Engage per l'impostazione di comfort dell'ambiente.

Attraverso l'adattatore Wireless - Advanced connesso alla porta USB host, è possibile attivare la connettività wireless Zigbee TM per il controller RP. Il controllore può estendere il conteggio di punti attraverso la rete wireless Zigbee e portare flessibilità nelle applicazioni. Il controller RP dotato dell'adattatore è un prodotto certificato Zigbee conforme a Zigbee 3.0. Per ulteriori informazioni sull'adattatore e sui dispositivi wireless supportati, vedere la Scheda tecnica dell'adattatore Wireless - Advanced.

Monitoraggio avanzato

I controllori BACnet/IP supportano trend locali, programmazioni e allarmi, consentendo le operazioni locali quando il controllore è offline oppure è utilizzato in applicazioni standalone.

Il backup della memoria senza batterie e l'orologio in tempo reale contribuiscono ad evitare perdite di dati e consentono un ripristino rapido e fluido dopo assenza di tensione.

In WorkStation, è possibile aggiornare il firmware di BACnet/IP controller multipli nello stesso momento e con un tempo di fermo minimo. L'EcoStruxure BMS server tiene traccia del firmware installato per supportare nel backup, ripristino e sostituzione di controllori e sensori. Il server può ospitare controller con diverse versioni del firmware.

Tre porte RS-485 configurabili

Il controller dispone di tre porte RS-485 configurabili, che è possibile configurare per supportare tre diversi tipi di reti:

  • Sensor Bus

  • Room bus

  • Rete Modbus

Il controller può eseguire tre reti, ma solo una per ogni tipo.

Sensor Bus per sensori ambiente attivi

I controllori BACnet/IP forniscono un'interfaccia pensata per la famiglia di sensori SpaceLogic ambiente attivi. I sensori offrono un modo efficace per misurare temperatura, umidità, CO 2 e presenza di una stanza. I sensori SpaceLogic sono disponibili con diverse combinazione di tipi di sensore, cover diverse e opzioni interfaccia utente, come schermo touchscreen, pulsanti di configurazione e override e cover vuote.

 
action_zoom_plus_stroke Sensor bus
Figura: Sensor bus

Il sensor bus del controller RP fornisce energia e comunicazioni fino a quattro sensori con connessione daisy chain, che utilizzino cavi Cat 5 (o superiori). Questo numero massimo di sensori che possono essere collegati a un controller non dipende dal modello di sensore e dalla combinazione di cover e base del sensore.

  • Cover vuote: fino a quattro sensori per tutte le combinazioni di base sensore

  • Cover a 3 pulsanti e touchscreen: fino a quattro sensori per tutte le combinazioni di base sensore

  • Sensori di temperatura SpaceLogic LCD: sono supportati fino a quattro sensori

La lunghezza massima totale del Sensor Bus è 61 m (200 ft). Per ulteriori informazioni, vedere Sensori SpaceLogic - Sensori SXWS per controller MP e RP IP - Scheda tecnica.

Room Bus per soluzioni ambiente integrate

Il room bus dell'RP controller permette ai moduli di espansione RP di essere collegati al controller per il conteggio persone, il rilevamento del movimento, le misurazioni della luminosità e del livello di pressione sonora, la comunicazione Bluetooth Low Energy e il comando delle luci elettriche e degli oscuranti delle finestre.

Il room bus del controller RP-C Pro e RP-C Pro Plus supporta fino a nove moduli di espansione del controller RP collegati con le seguenti limitazioni:

  • Massimo due moduli luci DALI

  • Massimo due moduli oscuranti SMI

  • Massimo sette dispositivi multisensore o Insight-Sensor

La lunghezza massima totale del Room Bus è 72 m (236 ft)

Per ulteriori informazioni, vedere le schede di specifica per i moduli di espansione controller RP.

Rete Modbus RTU

La rete Modbus del controller RP consente la connessione al controllore da parte dei dispositivi Modbus standard e gateway Modbus KNX (RP-C-EXT-KNX).

Il protocollo RTU Modbus viene utilizzato per le comunicazioni. Il controllore RP agisce da client Modbus mentre i dispositivi connessi fungono da server.

Per il collegamento ai dispositivi Modbus, si consiglia di utilizzare l'adattatore RS-485 non isolato per fornire la morsettiera a vite. L'adattatore converte un'interfaccia RS-485 RJ45 nei morsetti a vite. L'adattatore può essere ordinato da Schneider Electric. Per maggiori informazioni consultare la sezione "Codice d'ordine" e "Specifiche".

Per collegare l'adattatore, si consiglia di utilizzare un cavo UTP Cat 5 (o superiore) con otto conduttori e connettori RJ45. Il cavo deve essere classificato per l'ambiente di destinazione e avere una lunghezza massima di 0,3 m (12 pollici). Il cavo non è incluso e deve essere acquistato separatamente.

Il numero massimo di dispositivi Modbus che è possibile collegare ad un controllore RP dipende dal tipo di dispositivo Modbus e dal numero di registri Modbus.

La rete RP-C Pro Plus controller Modbus supporta fino a 20 dispositivi Modbus collegati con le seguenti limitazioni:

  • Massimo di un gateway Modbus KNX (RP-C-EXT-KNX)

  • Massimo 1.000 registri Modbus per rete

Sono supportati i registri Modbus a 64 bit, che possono essere utilizzati nella misurazione dell'energia.

Supporto KNX

Attraverso il gateway Modbus KNX (RP-C-EXT-KNX), il controller RP può comunicare con dispositivi KNX quali pulsanti e sensori.

Il gateway Modbus KNX fornisce un'interfaccia da KNX a Modbus che si collega a una delle porte RS-485 configurabili del controller RP.

Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica di RP-C-EXT-KNX.

Applicazione mobile Engage

L'applicazione mobile Engage permette di controllare la temperatura della stanza, la velocità delle ventole, le luci e gli oscuranti/persiane direttamente da uno smartphone. Un utente può gestire queste impostazioni quando l'applicazione è connessa al controllore RP.

L'applicazione mobile Engage è gratuita e disponibile per il download da Google Play e Apple App Store.

Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica Engage.

Applicazione mobile Commission

L'applicazione mobile Commission è pensata per la configurazione locale, la distribuzione sul campo e la messa in servizio di controller BACnet/IP. L'applicazione mobile riduce i tempi di messa in servizio, consente flessibilità nell'esecuzione del progetto e riduce al minimo le dipendenze nelle infrastrutture di rete.

L'applicazione mobile è pensata per l'uso con dispositivi Android, Apple (iOS) e Microsoft Windows 10 e Windows 11. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica EcoStruxure Building Commission.

 
action_zoom_plus_stroke Applicazione mobile Commission
Figura: Applicazione mobile Commission

Utilizzando l'applicazione mobile Commission, è possibile collegarsi a uno o più controller RP. È possibile collegarsi a un controller RP singolo usando la connettività bluetooth integrata del controller o usando l'adattatore bluetooth SpaceLogic collegato a uno SpaceLogic Sensor. Utilizzando un punto di accesso wireless o uno switch di rete è possibile collegarsi a una rete di controller RP sulla rete IP locale.

Configurazione del dispositivo

Con l'applicazione mobile Commission, è possibile scoprire facilmente i controllori BACnet/IP nella rete IP. È possibile modificare la configurazione di ogni controllore, comprese le impostazioni, la posizione e il server primario della rete BACnet e IP. Per risparmiare tempo di progettazione, è possibile salvare le impostazioni di dispositivo comuni e riutilizzarle per controllori dello stesso modello.

Distribuzione sul campo e check-out I/O

L'applicazione mobile Commission non richiede che vengano collocati server EcoStruxure BMS o infrastrutture di rete. L'applicazione mobile può essere utilizzata per caricare l'applicazione direttamente nel controller BACnet/IP locale e installare il controller. L'applicazione del controller può essere creata offline utilizzando Project Configuration Tool o WorkStation. È possibile usare l'applicazione mobile per cambiare il comportamento di un'applicazione del controllore standard installata, come la configurazione delle impostazioni della temperatura. Per verificare che i punti I/O del controllore siano configurati, cablati e operino correttamente, è inoltre possibile effettuare un check-out I/O.

È possibile eseguire un check-out I/O sul Room Bus del controller RP per controllare la corretta comunicazione nel Room Bus tra controller RP ed i moduli di Espansione controller RP associati. Moduli errati o indirizzi errati possono essere corretti. Dopo aver cablato gli ingressi e le uscite fisiche dei moduli di espansione controller RP, è possibile eseguire le attività seguenti sui vari moduli:

  • Moduli luce DALI: identificare, far lampeggiare e associare le luci DALI con i punti software logici e testare singole luci

  • Moduli luce 0-10V: testare singole luci

  • Moduli oscuranti: calibrazione e prova oscuranti

  • Modulo relè: prova uscite

Supporto totale software EcoStruxure Building Operation

La potenza del controller RP si espleta completamente quando si trova a far parte di un EcoStruxure BMS, che fornisce i seguenti benefici:

  • Interfaccia WorkStation/WebStation

  • Opzioni di programmazione Script e Function Block

  • Ricerca dei dispositivi

  • Efficienza di programmazione

  • Applicazioni BMS preconfigurate per soluzioni HVAC e Connected Room

  • Opzione di Zoning

Interfaccia WorkStation/WebStation

WorkStation e WebStation forniscono un'esperienza utente coerente a prescindere dal server dell'EcoStruxure BMS a cui l'utente è collegato. L'utente può collegarsi all'EcoStruxure BMS server primario per progettare, mettere in servizio, effettuare la supervisione e monitorare il controllore BACnet/IP e relativi I/O, nonché i sensori SpaceLogic ad esso collegati. Per maggiori informazioni, consultare i fogli delle specifiche relativi a WorkStation e WebStation.

Opzioni di programmazione Script e Function Block

I modelli di controllore completamente programmabili RP e MP hanno entrambi opzioni di script e programma di blocchi funzione. I programmi esistenti possono essere riutilizzati facilmente tra EcoStruxure BMS Server e controllore.

Ricerca dei dispositivi

Il Device Discovery migliorato in WorkStation consente di identificare facilmente i controllori BACnet/IP su una rete BACnet e di associare ai controllori il rispettivo server primario.

Efficienza di programmazione

È possibile effettuare la programmazione e la manutenzione dei controllori BACnet/IP in modo efficace utilizzando le funzionalità di riutilizzo di EcoStruxure Building Operation. Con tali funzionalità, è possibile creare oggetti di libreria (tipi personalizzati) per un'applicazione per controllori completa che contenga programmi e tutti gli oggetti necessari quali trend, allarmi e programmazioni. L'applicazione per controllori nella libreria dei tip personalizzati è riutilizzabile con tutti i controllori dello stesso modello. L'applicazione per controllori può essere utilizzata come base per la creazione di nuovi controllori utilizzabili per applicazioni simili. L'applicazione per controllori può essere modificata, e le modifiche sono automaticamente replicate su tutti i controllori, nonostante ciascun controllore mantenga i propri valori locali.

WorkStation supporta la programmazione online e offline dei controllori BACnet/IP. Le modifiche alla configurazione possono essere effettuate online oppure offline in modalità database. In modalità database, le modifiche vengono salvate nel database EcoStruxure Building Operation di modo da poterle applicare ai controllori in un secondo momento.

Project Configuration Tool consente di effettuare tutta la programmazione off-site, senza necessità di hardware fisico, minimizzando così il tempo speso in loco. Si possono avviare virtualmente gli EcoStruxure BMS server e programmare i controllori BACnet/IP prima della distribuzione delle applicazioni per server e controllori ai server e controllori in loco. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla scheda tecnica di Project Configuration Tool.

Applicazioni BMS preconfigurate per soluzioni HVAC e Connected Room

Per migliorare l'efficienza della tecnica e standardizzare le pratiche tecniche, sono disponibili applicazioni controller completamente progettate e testate in bms-applications.schneider-electric.com per l'uso con i controller RP. Questa libreria contiene applicazioni per diversi modelli e tipi di applicazioni RP controller, come i ventilconvettori, le soluzioni a soffitto, luci ed oscuranti. Queste applicazioni controller preconfigurate sono pacchetti che comprendono tutti i programmi software, come per esempio grafiche, allarmi e documentazione come caratteristiche funzionali e programmi di cablaggio I/O necessari per i progetti. È possibile accedere all'archivio online usando un classico browser su PC con Windows PC come pure dispositivi mobili con sistema operativo Apple iOS 11.3 (o successivi) e Android 6.0 Marshmallow (o successivi).

 
action_zoom_plus_stroke Pagina di download per le applicazioni BMS preconfigurate
Figura: Pagina di download per le applicazioni BMS preconfigurate
Opzione di Zoning

L'opzione di Zoning per WorkStation e WebStation fornisce l'accesso a uno strumento di suddivisione in zone interattivo che consente una facile riconfigurazione delle soluzioni per camere connesse e flessibilità durante il passaggio da una zona all'altra. Lo strumento di suddivisione in zone di WebStation fornisce un'interfaccia grafica che consente la modifica rapida delle zone da qualsiasi dispositivo browser web.

Il modello RP-C-16B-F-230V supporta fino a otto segmenti, che possono essere utilizzati per supportare il rezoning in un edificio.

Servizi web

Il controller RP utilizza l'API RESTful, che consente ai servizi Web IT di interagire facilmente con le applicazioni software. La flessibilità dell'API RESTful consente al controller RP di gestire più tipi di input e restituire diversi formati di dati. Con i servizi Web, i client possono leggere/scrivere dati (valori BACnet) direttamente da/verso il controllore. I servizi Web utilizzano i metodi risorse GET, PUT, POST e DELETE per accedere e utilizzare i dati. HTTPS viene utilizzato per la comunicazione tra il client e il controller.

La funzione servizi Web è disabilitata per impostazione predefinita. Quando abilitata, richiede circa 200 kB di memoria del controller RP.

Tabella: Codice d'ordine per RP-C Pro Plus

Prodotto

Codice d'ordine

RP-C-16C-F-230V
SXWRCF16C10001

Tabella: Codici d'ordine per accessori RP-C

Prodotto

Codice d'ordine

DIN-RAIL-CLIP, parte finale della clip per guida-DIN
Confezione da 25 pezzi
SXWDINEND10001
Adattatore RS-485 non isolato
SXWNISORS48510001
Adattatore di corrente RS-485
SXWNISORS485P10001
Adattatore Wireless SpaceLogic - Avanzato
SXWZBAUSB10001
Adattatore bluetooth SpaceLogic
SXWBTAECXX10001
Ponticello di ricambio
Samtec SNT-100-BK-G-H

Per maggiori informazioni sui numeri dei componenti per gli accessori di connettività della rete, vedere la Per maggior informazioni, consulta Guida di selezione prodotto - EcoStruxure Building ..

Specifiche

Ingresso AC
Tensione nominale
230 VAC
Range di tensione d'esercizio
+/-10 %
Frequenza
50/60 Hz
Massimo consumo di energia elettrica
65 VA
Consumo di energia senza carico
5 W
Protezione ingresso energia elettrica
Soppressione MOV e fusibile interno
  
Termistore PTC separato usato come fusibile resettabile solo per uscite SSR (da DO1 a DO12)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
2
Ingresso 24 VAC/VDC (ingresso EXT) per alimentazione esterna alle uscite SSR
Intervallo tensione AC
30 VAC massimo
Intervallo tensione DC
30 VDC massimo
Terminale negativo di ingresso EXT (–), intervallo di tensione CA
Da 0 a 30 VAC
Terminale negativo di ingresso EXT (–), intervallo di tensione CC
Da -30 a +30 VDC
Massimo consumo di corrente
8 A
Trasformatore interno per l'alimentazione delle uscite SSR
Tipo
Uscita Classe 2 isolata
Tensione nominale
24 V AC
Frequenza
Stessa frequenza dell'alimentazione elettrica (50/60 Hz)
Rating potenza di uscita
19 VA
Ambiente
Temperatura ambiente, in funzione
Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F) con normale funzionamento
Temperatura ambiente, in magazzino
da -20 a +70 °C (da -4 a +158 °F)
Umidità massima
95% RH (senza condensa)
Materiale
Classificazione fiamma plastica
UL94-5VB
Classificazione protezione ingresso
IP 20
Meccaniche
Dimensioni
306 L x 110 A x 64 S mm (12.0 L x 4.3 A x 2.5 S in.)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso
0,968 kg (2,134 lb)
Installazione
Guida DIN o superficie piatta
Connettori
Entrata alimentazione: connettore GST15i3 Wieland 1 x 3 pin
  
Ingresso esterno, 24 V AC/V DC: 1 x 2 pin Wieland GST15i2
  
Uscite SSR: connettore 4 x 2 pin Wieland GST15i2
  
I/O universali: connettore 4 x 2 pin Wieland GST15i2
  
Uscite SSR configurabili (DO) o I/O universali (Ub): connettore GST15i4 Wieland 8 x 4 pin
Adattatore RS-485 non isolato (per connessione di rete Modbus RTU)
Tensione nominale DC
0 V
Massimo consumo di energia elettrica
0 W
Dimensioni
Vedere il disegno di seguito
 
action_zoom_plus_stroke
Peso
40 g (1,41 oz)
Installazione
Collegamento a RS-485 Com A, Com B o Com C tramite cavo Cat 5 UTP (non incluso)
Opzioni di installazione
L'adattatore può essere fissato utilizzando viti o fascette o montato in linea con un percorso del cavo. a
  
Approvato per installazione plenum (UL 2043)
Conformità alle normative e approvazioni
CE, UKCA, FCC, ISED (IC), UL 916, RCM, EU RoHS, WEEE, China RoHS
Adattatore di alimentazione RS-485 (per applicazione alimentazione su Room Bus o Sensor Bus)
Per maggiori informazioni, consultare la guida di riferimento relativa all'hardware SpaceLogic e EasyLogic.
Dimensioni
Vedere il disegno di seguito
 
action_zoom_plus_stroke
Peso
24 g (0.84 oz)
Installazione
Collegamento a bus RS-485 tramite cavo Cat 5 UTP (non incluso) a
Opzioni di installazione
L'adattatore può essere fissato utilizzando viti o fascette o montato in linea con un percorso del cavo. a
  
Approvato per installazione plenum (UL 2043)
Conformità alle normative e approvazioni
CE, UKCA, FCC, ISED (IC), UL 916, RCM, EU RoHS, WEEE, China RoHS
Valori nominali alimentazione esterna richiesti
Uscita
Regolato 24 VDC
  
Terminali isolati (non messi a terra).
Classe di sicurezza e certificazione
Classe di protezione IEC II
  
Certificazione dell'agenzia di sicurezza applicabile al paese o all'area in cui viene utilizzato
Potenza di uscita
Minimo 3 W (125 mA)
  
Massimo 100 W o 100 VA
Carico massimo del bus della porta di uscita
3 W
Compatibilità
Comunicazione ai server EcoStruxure BMS
EcoStruxure Building Operation
versione 5.0.1 e successive
Dichiarazioni di conformità
Emissione
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2
Immunità
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
Radio
ETSI EN 300 328 V2.2.2
Standard sicurezza
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3
Orologio in tempo reale
Precisione, a 25 °C (77 °F)
+/-1 minuto al mese
Tempo di backup, a 25 °C (77 °F)
Minimo 7 giorni
Porte di comunicazione
Ethernet
Dual 10/100BASE-TX (RJ45)
USB
1 porta host USB 2.0 (tipo A), 5 V CC, 2,5 W
Porta RS-485 Com A
24 VDC, 3 W, RS-485 (RJ45)
  
Soppressori tensione transiente su segnali di comunicazione ed energia elettrica
Porta RS-485 Com B
24 VDC, 3 W, RS-485 (RJ45)
  
Soppressori tensione transiente su segnali di comunicazione ed energia elettrica
Porta RS-485 Com C
24 VDC, 3 W, RS-485 (RJ45)
  
Soppressori tensione transiente su segnali di comunicazione ed energia elettrica
Caratteristiche del ricetrasmettitore RS-485
Tipo ricetrasmettitore
Modalità di sicurezza
  
Non isolato
Polarizzazione esterna
Nessuno richiesto
Carico unità totale (Unit Load, UL) per dispositivo
Massimo 0.5 UL
Comunicazione
BACnet
BACnet/IP, porta configurabile, valore predefinito 47808
  
BTL B-AAC (BACnet Advanced Application Controller) a
Connettività wireless
Bluetooth Low Energy
Protocollo di comunicazione
Bluetooth ® compatibile con bassa energia 5.1
Frequenza
Da 2,402 a 2,480 GHz
Massima potenza uscita
10 dBm
Distanza massima di comunicazione
Linea di visibilità: 100 m (328 ft)
Antenna
Antenna integrata
Connettore RF per antenna esterna opzionale
Connettore SMA
Antenna esterna (opzionale)
Limitato ai tipi di antenne approvate elencate di seguito (usate nella certificazione)

Produttore

Modello (numero componente)

Guadagno

Tipo

Impedenza

Linx Technologies

ANT-2.4-WRT-MON-SMA

0,8 dBi

Monopolo

50 ohm

CPU
Frequenza
500 MHz
Tipo
ARM Cortex-A7 dual-core
DDR3 SDRAM
128 MB
Memoria flash NOR
64 MB
Backup della memoria
128 kB, FRAM, non volatile
Ingressi/uscite universali
Canali
4, da Ub9 a Ub12
Valori massimi assoluti
Da -0,5 a +24 V DC
Risoluzione converter A/D
16 bit
Protezione ingresso/uscita universali
Soppressore tensione transiente su ciascun ingresso/uscita universali
Ingressi digitali
Intervallo
Chiusura del contatto pulito o open collector/open drain, 24 V CC, 2,4 mA
Larghezza minima dell'impulso
150 ms
Ingressi contatori
Intervallo
Chiusura del contatto pulito o open collector/open drain, 24 V CC, 2,4 mA
Larghezza minima dell'impulso
20 ms
Frequenza massima
25 Hz
Ingressi bilanciati
Circuito da 5 V, 1 o 2 resistori
Combinazioni di selettori monitorati
Solo in serie, solo in parallelo, in serie e in parallelo
Range del resistore
Da 1 a 10 kohm
Nella configurazione di 2 resistori si presuppone che abbino lo stesso valore +/- 5 %
Ingressi in tensione
Intervallo
Da 0 a 10 V DC
Accuratezza
+/-(7 mV + 0,2 % di lettura)
Risoluzione
1,0 mV
Impedenza
1 Mohm
Ingressi in corrente
Intervallo
Da 0 a 20 mA
Accuratezza
+/-(0,01 mA + 0,4 % di lettura)
Risoluzione
1 μA
Impedenza
47 ohm
Ingressi resistivi
Accuratezza da 10 ohm a 10 kohm
+/-(7 + 4 x 10 -3 x R) ohm
R = Resistenza in ohm
Accuratezza da 10 a 60 kohm
+/-(4 x 10 -3 x R + 7 x 10 -8 x R 2 ) ohm
R = Resistenza in ohm
Ingresi temperatura (termistori)
Intervallo
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)
Termistori supportati
Honeywell
20 kohm
Tipo I (Continuum)
10 kohm
Tipo II (HFB)
10 kohm
Tipo III (Satchwell)
10 kohm
Tipo IV (FD)
10 kohm
Tipo V (FD w/shunt da 11k)
10 kohm, con linearizzazione
Satchwell D?T
10 kohm, con linearizzazione
Johnson Controls
2,2 kohm
Xenta
1,8 kohm
Balco
1 kohm
Precisione delle misurazioni
20 kohm
Da -50 a -30 °C: +/-1,5 °C (da -58 a -22 °F: +/-2,7 °F)
  
Da -30 a 0 °C: +/-0,5 °C (da -22 a +32 °F: +/-0,9 °F)
  
Da 0 a 100 °C: +/-0,2 °C (da 32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
  
Da 100 a 150 °C: +/-0,5 °C (da 212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
10 kohm, 2.2 kohm e 1,8 kohm
Da -50 a -30 °C: +/-0,75 °C (da -58 a -22 °F: +/-1,35 °F)
  
Da -30 a +100 °C: +/-0,2 °C (da -22 a +212 °F: +/-0,4 °F)
  
Da 100 a 150 °C: +/-0,5 °C (da 212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
10 kohm, con linearizzazione
Da -50 a -30 °C: +/-2,0 °C (da -58 a -22 °F: +/-3,6 °F)
  
Da -30 a 0 °C: +/-0,75 °C (da -22 a +32 °F: +/-1,35 °F)
  
Da 0 a 100 °C: +/-0,2 °C (da 32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
  
Da 100 a 150 °C: +/-0,5 °C (da 212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
1 kohm
Da -50 a +150 °C: +/-1,0 °C (da -58 a +302° F: +/-1,8 °F)
Ingressi temperatura RTD
RTD supportati
Pt1000, Ni1000 e LG-Ni1000
Pt1000
Range sensori
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)

Ambiente dispositivo BACnet/IP

Range sensori

Precisione delle misurazioni

da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)

Da -50 a +70 °C (da -58 a +158 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)

Da 70 a 150 °C: +/-0,7 °C (da 158 a 302 °F: +/-1,3 °F)

+/-0,3 °C (+/-0,54 °F)

Da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F)

Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)

+/-1,0 °C (+/-1,8 °F)

Ni1000
Range sensori
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)

Ambiente dispositivo BACnet/IP

Range sensori

Precisione delle misurazioni

Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)

Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

Da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F)

Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

LG-Ni1000
Range sensori
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)

Ambiente dispositivo BACnet/IP

Range sensori

Precisione delle misurazioni

Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)

Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

Da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F)

Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

Cablaggio temperatura RTD
Massima resistenza del cavo
20 ohm/cavo (40 ohm totali)
Massima capacità del cavo
60 nF
La resistenza e la capacità del cavo corrispondono di norma a un cavo di 200 m.
Uscite in tensione
Intervallo
Da 0 a 10 V DC
Accuratezza
+/-60 mV
Risoluzione
10 mV
Resistenza di carico minima
2.4 kohm
Corrente sorgente
+4.2 mA
Corrente di caduta
-1 mA (da 0 a 0.4 VDC)
  
-4.2 mA (da 0.4 a 10 VDC)
Uscite relè a stato solido, DO
Canali
4, da DO9 a DO12
Rating uscita
Carico massimo 2 A per il gruppo “C” di 2 uscite
  
Carico massimo 2 A per il gruppo “D” di 2 uscite
Larghezza minima dell'impulso
100 ms
Protezione uscita relè allo stato solido
Soppressore di tensione transiente attraverso ogni uscita di relè allo stato solido (SSR)
Uscite relè a stato solido configurabili o ingressi/uscite universali
Canali
8 uscite SSR configurabili (DO) o ingressi/uscite universali (Ub)
Ingressi/uscite universali
Le specifiche per per gli ingressi/uscite universali configurabili da Ub1 a Ub8 sono le stesse di quelle da Ub9 a Ub12, ad eccezione del numero di canali. Per informazioni sulle specifiche comuni, vedere la precedente sezione “Ingressi/uscite universali”.
Canali
8, da Ub1 a Ub8
Uscite relè a stato solido
Le specifiche per le uscite relè a stato solido configurabili da DO1 a DO8 sono le stesse di quelle da DO9 a DO12, ad eccezione del numero di canali e della potenza nominale. Per informazioni sulle specifiche comuni, vedere la precedente sezione “Uscite relè a stato solido, DO”.
Canali
8, da DO1 a DO8
Rating uscita
Carico massimo 2 A per il gruppo “A” di 4 uscite
  
Carico massimo 2 A per il gruppo “B” di 4 uscite

Collegamenti

Per maggiori informazioni sul cablaggio, consultare la guida di riferimento relativa all'hardware SpaceLogic.

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-16C-F-230V
Figura: RP-C-16C-F-230V

Tabella: Connettori esterni richiesti

Uso

Codice d'ordine

Riferimento

Tipo di connettore

Adatto per diametri di cavo

mm (pollici)

Marcatura

Colore di codifica

/alloggiamento

Quantità d'ordine minima

Ingresso alimentazione

SXWRPCCONWWPOW

91.931.4053.1

Femmina, 3 poli

5,6–11

(0.22–0.43)

L, PE, N

Nero

/Nero

100

Ingresso esterno, 24 VAC / VDC

SXWRPCCONPOWIP

91.921.3053.0

Femmina, 2 poli

6–7.7

(0.24–0.30)

L, N

Bianco

/Bianco

100

Uscite SSR (DO), 24 VAC / VDC

SXWRPCCONDCOP

91.922.3053.0

Maschio, 2 poli

6–7.7

(0.24–0.30)

L, N

Bianco

/Bianco

100

I/O universali (Ub)

SXWRPCCONWWLIGHT2

91.922.3353.0

Maschio, 2 poli

6–7.7

(0.24–0.30)

2, 1

Azzurro

/Bianco

100

Uscite SSR configurabili (DO) o I/O universali (Ub)

SXWRPCCONUIO

91.942.4650.0

Maschio, 4 poli

6.5–12

(0.26–0.47)

1, 2, 3, 4/N

Blu turchese

/Bianco

100

I connettori esterni devono essere ordinati separatamente. I connettori possono essere ordinati in quantità da 100 da Schneider Electric utilizzando i numeri d'ordine sopra indicati. I connettori possono anche essere ordinati direttamente da Wieland utilizzando i numeri di riferimento sopra riportati. Per ulteriori informazioni, vedere il sito web di Wieland Electric.

Tabella: Codici d'ordine per sensori SpaceLogic, basi sensori

Prodotto

Codice d'ordine

Base sensore con sensore della temperatura

SXWSBTXXXSXX

Base sensore con sensori della temperatura e dell'umidità

SXWSBTHXXSXX

Base sensore con sensori della temperatura e CO 2

SXWSBTXCXSXX

Base sensore con sensori della temperatura, umidità e CO 2

SXWSBTHCXSXX

Tabella: Codici d'ordine per dispositivi sensore SpaceLogic, coperture

Prodotto

Stile

Codice d'ordine

Copertura vuota

Bianco opaco serie Medium

SXWSCBXSELXX

Copertura vuota

Bianco vetro serie Optimum

SXWSCBXSELXW

Copertura vuota

Nero vetro serie Optimum

SXWSCBXSELXB

Copertura vuota con sensore di presenza

Bianco opaco serie Medium

SXWSCBPSELXX

Copertura vuota con sensore di presenza

Bianco vetro serie Optimum

SXWSCBPSELXW

Copertura vuota con sensore di presenza

Nero vetro serie Optimum

SXWSCBPSELXB

Copertura con 3 pulsanti

Bianco opaco serie Medium

SXWSC3XSELXX

Copertura con 3 pulsanti

Bianco vetro serie Optimum

SXWSC3XSELXW

Copertura con 3 pulsanti

Nero vetro serie Optimum

SXWSC3XSELXB

Copertura con 3 pulsanti con sensore di presenza

Bianco opaco serie Medium

SXWSC3PSELXX

Copertura con 3 pulsanti con sensore di presenza

Bianco vetro serie Optimum

SXWSC3PSELXW

Copertura con 3 pulsanti con sensore di presenza

Nero vetro serie Optimum

SXWSC3PSELXB

Copertura display touchscreen

Bianco opaco serie Medium

SXWSCDXSELXX

Copertura display touchscreen

Bianco vetro serie Optimum

SXWSCDXSELXW

Copertura display touchscreen

Nero vetro serie Optimum

SXWSCDXSELXB

Copertura display touchscreen con sensore di presenza

Bianco opaco serie Medium

SXWSCDPSELXX

Copertura display touchscreen con sensore di presenza

Bianco vetro serie Optimum

SXWSCDPSELXW

Copertura display touchscreen con sensore di presenza

Nero vetro serie Optimum

SXWSCDPSELXB

Copertura display touchscreen con pulsanti di controllo luce

Bianco vetro serie Optimum

SXWSC2XSELXW

Copertura display touchscreen con pulsanti di controllo luce

Nero vetro serie Optimum

SXWSC2XSELXB

Copertura display touchscreen con pulsanti di controllo luce e sensore di presenza

Bianco vetro serie Optimum

SXWSC2PSELXW

Copertura display touchscreen con pulsanti di controllo luce e sensore di presenza

Nero vetro serie Optimum

SXWSC2PSELXB

Copertura display touchscreen con pulsanti di controllo luce e oscuramento

Bianco vetro serie Optimum

SXWSC4XSELXW

Copertura display touchscreen con pulsanti di controllo luce e oscuramento

Nero vetro serie Optimum

SXWSC4XSELXB

Copertura display touchscreen con pulsanti di controllo luce e oscuramento e sensore di presenza

Bianco vetro serie Optimum

SXWSC4PSELXW

Copertura display touchscreen con pulsanti di controllo luce e oscuramento e sensore di presenza

Nero vetro serie Optimum

SXWSC4PSELXB

Tabella: Codici d'ordine per sensori SpaceLogic, modelli combinati

Prodotto

Stile

Codice d'ordine

Modello completo SpaceLogic Sensor con sensore della temperatura, pulsanti per forzatura e comando di setpoint e copertura display LCD

Bianco opaco serie Medium

SXWSATXXXSLX

Modello completo SpaceLogic Sensor con sensore della temperatura, pulsanti per forzatura e comando di setpoint e copertura display LCD

Bianco vetro serie Optimum

SXWSATXXXSLW

Modello completo SpaceLogic Sensor con sensore della temperatura, pulsanti per forzatura e comando di setpoint e copertura display LCD

Nero vetro serie Optimum

SXWSATXXXSLB

Modello completo non comunicante a Modello SpaceLogic Sensor con sensore resistivo della temperatura (termistore di tipo 3 da 10 kohm) e copertura vuota

Bianco opaco serie Medium

SLASXXX

Modello completo non comunicante a Modello SpaceLogic Sensor con sensore resistivo della temperatura (termistore di tipo 3 da 10 kohm) e copertura vuota

Bianco vetro serie Optimum

SLAWXXX

Modello completo non comunicante a Modello SpaceLogic Sensor con sensore resistivo della temperatura (termistore di tipo 3 da 10 kohm) e copertura vuota

Nero vetro serie Optimum

SLABXXX

  1. The SpaceLogic resistive temperature sensor (SLA...) is designed to be connected to I/O points/terminals on RP or MP controllers, or I/O modules. The sensor requires an analog input (temperature input).
  • Enterprise Server
  • SpaceLogic AS-P
  • SpaceLogic AS-B
  • WorkStation
  • WebStation
  • SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE
  • SpaceLogic RP-C-EXT-IS-BLE
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-REL-4
  • SpaceLogic CRS-HH-REL-10
  • Spacelogic RP-C-EXT-KNX
  • Adattatore Wireless SpaceLogic - Avanzato
  • RP-C-RC-BLE
  • Commission
  • Engage
  • Project Configuration Tool – Versione 2
  • Automated Engineering Tool