earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Specifiche

Specifiche


Prodotti: MP-V, Controllo del fumo MP-V
Funzionalità: Ingegneria, Hardware, Smoke Control
Versione del prodotto: 2023
28/11/2023
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

SpaceLogic MP-V

 
action_zoom_plus_stroke MP-V-9A
Figura: MP-V-9A

Introduzione

SpaceLogic™ MP-V è un controllore di campo multifunzione completamente programmabile con comunicazione su IP dedicato per applicazioni VAV di raffreddamento e riscaldamento. MP-V integra un controllore, un attuatore del regolatore e un sensore del flusso d'aria in un'unità unica compatta semplice da installare. MP-V può essere usato sia come controllore standalone BACnet/IP, sia come parte di EcoStruxure BMS con uno SpaceLogic AS-P o AS-B server, o un Enterprise Server, come server primario. MP-V può anche essere riconfigurato tramite il software EcoStruxure Building Operation per utilizzare BACnet MS/TP, invece di BACnet/IP. MP-V si presenta in due modelli con quantità di I/O differenti.

MP-V dispone delle seguenti funzionalità:

  • Connessione IP con switch Ethernet a due porte

  • Mix versatile di punti I/O di bordo

  • Attuatore per serranda integrato con segnale di feedback

  • Sensore del flusso d'aria calibrato in fabbrica

  • Monitoraggio avanzato

  • Porta RS-485 configurabile

  • Sensor Bus per sensori ambiente attivi

  • Rete Modbus RTU

  • Supporto BACnet MS/TP (è necessario un adattatore)

  • Applicazione mobile Commission per la messa in servizio del controller prima che il BMS sia installato

  • Supporto totale software EcoStruxure Building Operation, con strumenti di ingegneria efficaci

Connettività IP e topologie di rete flessibili

I controllori BACnet/IP sono basati su protocolli aperti che semplificano l'interoperabilità, la configurazione IP e la gestione dei dispositivi:

  • Indirizzamento IP

  • Comunicazione BACnet/IP

  • DHCP per una facile configurazione della rete

I controllori BACnet/IP dispongono di un interruttore Ethernet a due porte, che consente topologie di rete flessibili:

  • A stella

  • Daisy Chain (entra/esci)

  • Anello Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Nella topologia a stella, il controller e il server primario EcoStruxure BMS sono connessi individualmente ad uno switch Ethernet. Costi e tempi di installazione si possono ridurre effettuando una connessione daisy chain tra controllori multipli. Quando si utilizza una topologia di rete ad anello, in caso di una rete IP interrotta o di un controller non operativo, RSTP consentirà una rapida identificazione della posizione dell'errore rilevato mantenendo la comunicazione con i controller su entrambi i lati dell'interruzione.

Modelli con un mix versatile di punti I/O

La gamma MP-V comprende due modelli con quantità diverse di punti I/O e un mix versatile di tipi di punti I/O, per adattarsi a un'ampia varietà di applicazioni VAV.

Tabella: Tipi di punti I/O per modelli MP-V

Tipi di punti I/O

MP-V-7A

MP-V-9A

Ingressi universali

3

4

Uscite triac

3

3

Uscite analogiche

1

2

Tabella: Configurazioni per tipi di punti I/O

Configurazioni

Ingressi universali

Uscite triac

Uscite analogiche

Ingressi digitali

-

-

Ingressi contatori

-

-

Ingressi bilanciati

-

-

Ingressi in tensione

(da 0 a 10 V DC)

-

-

Ingressi in corrente

(da 0 a 20 mA)

-

-

Ingressi sonde di temperatura

-

-

Ingressi resistivi

-

-

Ingresso sonda di temperaturaRTD a 2 cavi

-

-

Uscite digitali

-

-

Uscite impulsive digitali

-

-

Uscite PWM

-

-

Uscita a tre stati

-

-

Uscite impulsive a tre stati

-

-

Uscite in tensione

(da 0 a 10 V DC)

-

-

Uscite in corrente

(da 0 a 20 mA)

-

-

Ingressi universali

Gli ingressi universali sono ideali per i punti di temperatura, pressione, flusso, stato e altri simili all'interno del sistema di controllo di una struttura.

Sono di norma utilizzati come ingressi di conteggio nelle applicazioni di misurazione dell'energia. Gli ingressi RTD sono ideali per i punti di temperatura all'interno di un sistema di controllo della struttura. Sono altresì utilizzati come ingressi bilanciati nelle applicazioni di sicurezza, in cui è fondamentale accertarsi se un cavo (non) è tagliato o in corto circuito. Questi eventi forniscono al sistema indicazioni separate relativamente agli allarmi e agli eventi stessi.

Per tutti gli ingressi analogici, si possono definire soglie massime e minime per individuare automaticamente i valori superiori e inferiori al range.

Uscite triac

Le uscite triac possono essere utilizzate in molte applicazioni per attivare o disattivare 24 V CA per carichi esterni come attuatori, relè o indicatori. Le uscite triac sono isolate dal controllore. Le triac sono silenziose e non risentono in maniera negativa dell'usura del contatto del relè.

Uscite analogiche

Le uscite analogiche sono in grado di supportare i punti in tensione analogica e in corrente, senza il bisogno di resistenza di polarizzazione esterna. Le uscite analogiche, pertanto, supportano un'ampia gamma di dispositivi come ad esempio gli attuatori.

Espansione I/O

Per le applicazioni che necessitano di più risorse I/O, i moduli SpaceLogic IP-IO forniscono un mix versatile di punti I/O per qualsiasi applicazione. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica SpaceLogic IP-IO.

Attuatore per serranda integrato con segnale di feedback

L'attuatore del regolatore integrato consente una installazione semplificata dell'MP-V direttamente sull'albero del regolatore. Ciò elimina la necessità di installazione, cablaggio e posizionamento separati del motore dell'attuatore. MP-V utilizza la medesima meccanica dell'attuatore di vari modelli di controllore VAV Schneider Electric, dall'Andover Continuum, alle linee di prodotti TAC Vista e TAC I/A Series. Il segnale di feedback dall'attuatore rende possibile determinare l'esatta posizione dell'attuatore. L'attuatore dispone inoltre di un pulsante per il posizionamento manuale dell'attuatore durante la messa in funzione.

Sensore del flusso d'aria calibrato in fabbrica

Il sensore di flusso d'aria calibrato in fabbrica utilizza un canale di microflusso integrato con il chip del sensore che richiede solo un piccolo flusso d'aria dalla sonda di velocità. Il sensore non richiede alcuna manutenzione e regolazioni minime su campo.

Monitoraggio avanzato

I controllori BACnet/IP supportano trend locali, programmazioni e allarmi, consentendo le operazioni locali quando il controllore è offline oppure è utilizzato in applicazioni standalone.

Con valori di default definiti dall'utente, le uscite del modulo I/O si troveranno in una condizione prevedibile in caso di mancanza di alimentazione.

Il backup della memoria senza batterie e l'orologio in tempo reale contribuiscono ad evitare perdite di dati e consentono un ripristino rapido e fluido dopo assenza di tensione.

In WorkStation, è possibile aggiornare il firmware di BACnet/IP controller multipli nello stesso momento e con un tempo di fermo minimo. L'EcoStruxure BMS server tiene traccia del firmware installato per supportare nel backup, ripristino e sostituzione di controllori e sensori. Il server può ospitare controller con diverse versioni del firmware.

Porta RS-485 configurabile

Il controller MP-V ha una porta RS-485 configurabile, che può essere configurata per supportare due diversi tipi di reti:

  • Sensor Bus

  • Rete Modbus

Il controller può eseguire uno dei tipi di rete.

In alternativa, la porta RS-485 può essere configurata per supportare la comunicazione di rete BACnet MS/TP con il server di automazione, anziché BACnet/IP. Per maggiori informazioni consultare la sezione "Supporto BACnet MS/TP"

Sensor Bus per sensori ambiente attivi

I controllori BACnet/IP forniscono un'interfaccia pensata per la famiglia di sensori SpaceLogic ambiente attivi. I sensori offrono un modo efficace per misurare temperatura, umidità, CO 2 e presenza di una stanza. I sensori SpaceLogic sono disponibili con diverse combinazione di tipi di sensore, cover diverse e opzioni interfaccia utente, come schermo touchscreen, pulsanti di configurazione e override e cover vuote.

 
action_zoom_plus_stroke Sensori SpaceLogic
Figura: Sensori SpaceLogic

Il Sensor bus fornisce energia e comunicazioni a fino a quattro sensori con connessione daisy chain, che utilizzino cavi Cat 5 (o superiori). Il numero massimo di sensori che possono essere collegati a un controllore varia in base al modello di sensore e alla combinazione di cover e tipo base del sensore.

  • Cover vuote: fino a quattro sensori per tutte le combinazioni di base sensore

  • Cover a 3 pulsanti e touchscreen:

    • Fino a due basi sensore con opzione CO 2

    • Fino a quattro basi sensore senza opzione CO 2

  • Sensori di temperatura SpaceLogic LCD: sono supportati fino a quattro sensori

La lunghezza massima totale del Sensor Bus è 61 m (200 ft). Per ulteriori informazioni, vedere Sensori SpaceLogic - Sensori SXWS per controller MP e RP IP - Scheda tecnica.

L'adattatore di alimentazione RS-485 può essere utilizzato per fornire alimentazione a 24 VDC al bus del sensore MP controller in modo da aumentare il numero massimo di basi del sensore con l'opzione CO 2 da due a quattro basi sensore. L'adattatore può essere ordinato da Schneider Electric. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica degli Adattatori RS-485.

Rete Modbus RTU

La rete MP-V Modbus RTU (RS-485) consente la connessione al controllore da parte dei dispositivi Modbus standard.

Il protocollo RTU Modbus viene utilizzato per le comunicazioni. Il controllore MP agisce da client Modbus mentre i dispositivi connessi fungono da server.

Per il collegamento ai dispositivi Modbus, si consiglia di utilizzare l'adattatore RS-485 non isolato per fornire la morsettiera a vite. L'adattatore converte un'interfaccia RS-485 RJ45 nei morsetti a vite. L'adattatore può essere ordinato da Schneider Electric. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica degli Adattatori RS-485.

Per collegare l'adattatore, si consiglia di utilizzare un cavo UTP Cat 5 (o superiore) con otto conduttori e connettori RJ45. Il cavo deve essere classificato per l'ambiente di destinazione e avere una lunghezza massima di 0,3 m (12 pollici). Il cavo non è incluso e deve essere acquistato separatamente.

Il numero massimo di dispositivi Modbus che è possibile collegare ad un controllore MP dipende dal tipo di dispositivo Modbus e dal numero di registri Modbus.

La rete MP controller Modbus supporta fino a 20 dispositivi Modbus collegati con le seguenti limitazioni:

  • Massimo 1.000 registri Modbus per rete

Sono supportati i registri Modbus a 64 bit, che possono essere utilizzati nella misurazione dell'energia.

La lunghezza massima totale della Rete Modbus è 72 m (236 ft)

I dispositivi Modbus richiedono un alimentatore separato.

Supporto BACnet MS/TP

I controller MP-V supportano entrambi i protocolli BACnet IP e MS/TP. Il controller può essere configurato per utilizzare entrambi i protocolli. Questa funzione consente sia l'ammodernamento dei dispositivi MNB e b3 BACnet riutilizzando parti del cablaggio e delle apparecchiature esistenti, sia una successiva transizione dalla rete BACnet MS/TP (RS-485) a una rete basata su IP.

Per collegare il controller MP-V alla rete BACnet MS/TP del server AS-P o AS-B è necessario un adattatore da RJ45 a morsettiera a vite. L'adattatore può essere ordinato da Schneider Electric. L'adattatore è disponibile in due modelli, con ricetrasmittente RS-485 isolata o non isolata. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica degli Adattatori RS-485.

Per collegare l'adattatore, si consiglia di utilizzare un cavo UTP Cat 5 (o superiore) con otto conduttori e connettori RJ45. Il cavo deve essere classificato per l'ambiente di destinazione e avere una lunghezza massima di 0,3 m (12 pollici). Il cavo non è incluso e deve essere acquistato separatamente.

Nei progetti di ammodernamento con dispositivi MNB, i controller MP-V possono essere combinati con dispositivi MNB sulla rete BACnet MS/TP. L'adattatore isolato viene utilizzato per il collegamento di un controller. L'adattatore è collegato alla porta RS-485 Com A sul controller.

Nei progetti di ammodernamento con dispositivi b3 BACnet, i controller MP-V possono essere combinati con dispositivi b3 BACnet sulla rete BACnet MS/TP. L'adattatore non isolato viene utilizzato per il collegamento di un controller. L'adattatore è collegato alla porta RS-485 Com A sul controller.

Nei progetti di retrofit con solo controllori MP-V sulla rete BACnet MS/TP, l'adattatore non isolato viene utilizzato per il collegamento di un controllore. L'adattatore è collegato alla porta RS-485 Com A sul controller.

Applicazione mobile Commission

L'applicazione mobile Commission è pensata per la configurazione locale, la distribuzione sul campo, la messa in servizio di controller BACnet/IP e il bilanciamento del flusso d'aria delle unità VAV. L'applicazione mobile riduce i tempi di messa in servizio, consente flessibilità nell'esecuzione del progetto e riduce al minimo le dipendenze nelle infrastrutture di rete.

L'applicazione mobile è pensata per l'uso con dispositivi Android, Apple (iOS) e Microsoft Windows 10 e Windows 11. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica EcoStruxure Building Commission.

 
action_zoom_plus_stroke Applicazione mobile Commission
Figura: Applicazione mobile Commission

Utilizzando l'applicazione mobile Commission, è possibile collegarsi a uno o più controller BACnet/IP. È possibile collegarsi a un controller BACnet/IP singolo usando l'adattatore bluetooth SpaceLogic collegato a uno SpaceLogic Sensor. Utilizzando un punto di accesso wireless o uno switch di rete è possibile collegarsi a una rete di controller BACnet/IP sulla rete IP locale.

Configurazione del dispositivo

Con l'applicazione mobile Commission, è possibile scoprire facilmente i controllori BACnet/IP nella rete IP. È possibile modificare la configurazione di ogni controllore, comprese le impostazioni, la posizione e il server primario della rete BACnet e IP. Per risparmiare tempo di progettazione, è possibile salvare le impostazioni di dispositivo comuni e riutilizzarle per controllori dello stesso modello.

Distribuzione sul campo e check-out I/O

L'applicazione mobile Commission non richiede che vengano collocati server EcoStruxure BMS o infrastrutture di rete. L'applicazione mobile può essere utilizzata per caricare l'applicazione direttamente nel controller BACnet/IP locale e installare il controller. L'applicazione del controller può essere creata offline utilizzando Project Configuration Tool o WorkStation. Per verificare che i punti I/O del controllore siano configurati, cablati e operino correttamente, è inoltre possibile effettuare un check-out I/O.

Bilanciamento del flusso d'aria

Utilizzando l'applicazione mobile Commission, è possibile effettuare il bilanciamento del flusso d'aria delle unità VAV controllare dagli MP-V. Un flusso di lavoro intuitivo ti guida automaticamente lungo il processo. Dopo il bilanciamento di flusso, è possibile generare un report in formato HTML per una o più unità VAV. I parametri di bilanciamento associati con ciascun MP-V vengono immagazzinati nel server genitore, rendendo più semplice la sostituzione del controllore se necessario.

Supporto totale software EcoStruxure Building Operation

La potenza del controller BACnet/IP si espleta completamente quando si trova a far parte di un EcoStruxure BMS, che fornisce i seguenti benefici:

  • Interfaccia WorkStation/WebStation

  • Opzioni di programmazione Script e Function Block

  • Ricerca dei dispositivi

  • Efficienza di progettazione

Interfaccia WorkStation/WebStation

WorkStation e WebStation forniscono un'esperienza utente coerente a prescindere dal server dell'EcoStruxure BMS a cui l'utente è collegato. L'utente può collegarsi all'EcoStruxure BMS server primario per progettare, mettere in servizio, effettuare la supervisione e monitorare il controllore BACnet/IP e relativi I/O, nonché i sensori SpaceLogic ad esso collegati. Per maggiori informazioni, consultare i fogli delle specifiche relativi a WorkStation e WebStation.

Opzioni di programmazione Script e Function Block

Unici sul mercato, i controller BACnet/IP dispongono di entrambe le opzioni: linguaggio script e programmazione a blocchi funzione. Questa flessibilità assicura la selezione del metodo di programmazione migliore per l'applicazione. I programmi esistenti possono essere riutilizzati facilmente tra EcoStruxure BMS Server e controllore.

Ricerca dei dispositivi

Il Device Discovery migliorato in WorkStation consente di identificare facilmente i controllori BACnet/IP su una rete BACnet e di associare ai controllori il rispettivo server primario.

Efficienza di programmazione

È possibile effettuare la programmazione e la manutenzione dei controllori BACnet/IP in modo efficace utilizzando le funzionalità di riutilizzo di EcoStruxure Building Operation. Con tali funzionalità, è possibile creare oggetti di libreria (tipi personalizzati) per un'applicazione per controllori completa che contenga programmi e tutti gli oggetti necessari quali trend, allarmi e programmazioni. L'applicazione per controllori nella libreria dei tip personalizzati è riutilizzabile con tutti i controllori dello stesso modello. L'applicazione per controllori può essere utilizzata come base per la creazione di nuovi controllori utilizzabili per applicazioni simili. L'applicazione per controllori può essere modificata, e le modifiche sono automaticamente replicate su tutti i controllori, nonostante ciascun controllore mantenga i propri valori locali.

WorkStation supporta la programmazione online e offline dei controllori BACnet/IP. Le modifiche alla configurazione possono essere effettuate online oppure offline in modalità database. In modalità database, le modifiche vengono salvate nel database EcoStruxure Building Operation di modo da poterle applicare ai controllori in un secondo momento.

Project Configuration Tool consente di effettuare tutta la programmazione off-site, senza necessità di hardware fisico, minimizzando così il tempo speso in loco. Si possono avviare virtualmente gli EcoStruxure BMS server e programmare i controllori BACnet/IP prima della distribuzione delle applicazioni per server e controllori ai server e controllori in loco. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla scheda tecnica di Project Configuration Tool.

Inoltre, è possibile utilizzare Automated Engineering Tool per facilitare il processo di programmazione quando si utilizzano i controllori BACnet/IP. Questo strumento fornisce accesso a una libreria di applicazioni di controllori standard che possono essere configurate rapidamente e personalizzate usando le funzioni wizard e di modifica di massa messe a disposizione dallo strumento stesso. È possibile caricare queste applicazioni personalizzate nel server di destinazione. Lo strumento consente inoltre la creazione rapida di template personali basati sulle applicazioni per controllori BACnet/IP sviluppate. Questi template agevolano un approccio standard e un semplice riutilizzo e duplicazione delle normali applicazioni del controllore. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla scheda specifiche di Automated Engineering Tool.

 
action_zoom_plus_stroke Libreria di  applicazioni HVAC standard
Figura: Libreria di applicazioni HVAC standard

Tabella: Codici d'ordine per MP-V

Prodotto

Codice d'ordine

MP-V-7A
SXWMPV7AX10002
MP-V-9A
SXWMPV9AX10002

MP-V-7A-SMK a

SXWMPV7AX1S001

MP-V-9A-SMK a

SXWMPV9AX1S001
  1. Approvato per l'uso in sistemi di controllo del fumo UL 864. I modelli per il controllo del fumo (SMK) vengono spediti con una versione del software UL 864 convalidata, che può differire dall'ultimo software rilasciato. Per informazioni sulle revisioni software approvate per il dispositivo utilizzato nei sistemi di controllo del fumo UL 864, consultare il documento Smoke Control System Approved Software Revisions - EcoStruxure Building Management, 01-16001-XX-en.

Tabella: Codici d'ordine per accessori MP-V

Prodotto

Numero di parte

Blocchi morsettiera di ricambio per tutti i modelli MP-V
(Blocchi morsettiera 1 x 2-pin, 2 x 3-pin, 2 x 4-pin, 1 x 5-pin, 1 x 6-pin)
SXWMPVCON10001
Adattatore per albero del regolatore diametro 9,5 mm (0.375 pollici)
AM-135

Filtro aria in linea

01-2100-272

Adattatore RS-485 isolato
SXWISORS48510001
Adattatore RS-485 non isolato
SXWNISORS48510001
Adattatore di corrente RS-485
SXWNISORS485P10001
Adattatore bluetooth SpaceLogic
SXWBTAECXX10001

Per maggiori informazioni sui numeri dei componenti per gli accessori di connettività della rete, vedere la Per maggior informazioni, consulta Guida di selezione prodotto - EcoStruxure Building ..

Specifiche

Ingresso AC
Tensione nominale
24 V AC
Range di tensione d'esercizio
+/- 20 %
Frequenza
50/60 Hz
Consumo massimo di energia elettrica (MP-V-7A)
21 VA
Consumo massimo di energia elettrica (MP-V-9A)
22 VA
Protezione ingresso energia elettrica
Soppressione MOV e fusibile interno
Ambiente
Temperatura ambiente, in funzione
da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Temperatura ambiente, in magazzino
Da -40 a +70 °C (da -40 a +158 °F)
Umidità massima
95% RH (senza condensa)
Materiale
Classificazione fiamma plastica
UL94 V-0
Classificazione protezione ingresso
IP 20
Meccaniche
Dimensioni
161 L x 198 A x 63 S mm (6,3 L x 7,8 A x 2,5 S pollici)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso
1,13 kg (2.5 lb)
Installazione
Sull'albero del regolatore
Blocchi morsettiere
Rimovibile
Compatibilità
Comunicazione ai server EcoStruxure BMS
EcoStruxure Building Operation
versione 3.x.x e successive
Supporto di rete BACnet MS/TP
EcoStruxure Building Operation
versione 4.0.2 e successive
Supporto rete Modbus RTU
EcoStruxure Building Operation
versione 5.0.1 e successive
Sistema di controllo del fumo EcoStruxure Building Management a
EcoStruxure Building Operation
Per informazioni, consultare il documento Smoke Control System Approved Software Revisions - EcoStruxure Building Management, 01-16001-XX-en.
Dichiarazioni di conformità
Emissione
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe B
Immunità
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
Standard sicurezza
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US Listed
Incendio in spazi con trattamento dell'aria a
UL 2043
Sicurezza del prodotto di controllo del fumo a
UL 864
Orologio in tempo reale
Precisione, a 25 °C (77 °F)
+/-1 minuto al mese
Tempo di backup, a 25 °C (77 °F)
Minimo 7 giorni
Porte di comunicazione
Ethernet
Dual 10/100BASE-TX (RJ45)
USB
1 porta dispositivo USB 2.0 (mini-B)
  
1 porta host USB 2.0 (tipo A), 5 VCC, 2,5 W
Porta RS-485 Com A
24 V DC, 2 W, RS-485 (RJ45)
  
Soppressori tensione transiente su segnali di comunicazione ed energia elettrica
Caratteristiche del ricetrasmettitore RS-485
Tipo ricetrasmettitore
Modalità di sicurezza
  
Non isolato
Polarizzazione esterna
Nessuno richiesto
Carico unità totale (Unit Load, UL) per dispositivo
Massimo 0.5 UL
Comunicazione
BACnet
BACnet/IP, porta configurabile, valore predefinito 47808
  
BACnet MS/TP, lunghezza massima del bus: 1200 m (4000 ft), Baud rate massima: 76800
  
BTL B-AAC (BACnet Advanced Application Controller) a
CPU
Frequenza
500 MHz
Tipo
ARM Cortex-A7 dual-core
DDR3 SDRAM
128 MB
Memoria flash NOR
32 MB
Backup della memoria
128 kB, FRAM, non volatile
Attuatore del regolatore
Classificazione della coppia
6 Nm (53 lbf.in)
Stroke
Da 0° a 90°, completamente regolabile
Tempi
Circa 2 secondi/grado a 60 Hz e 2,4 secondi/grado a 50 per una rotazione di 90° a 24 V CA
Indicatore di posizione
Indicazione visiva
Feedback sulla posizione del regolatore
Override manuale
Disinnesto della frizione con pulsante
Diametro albero del regolatore
12,7 mm (0,5 pollici) o 9,5 mm (0,375 pollici)
  
Per alberi con diametro pari a 9,5 mm (0,375 pollici) è necessario il kit adattore AM-135.
Lunghezza minima albero del regolatore (dalla scatola VAV)
22,2 mm (0,875 pollici)
Sensore del flusso d'aria
Range
Da 0 a 249 Pa (da 0 a 1 inH 2 O)
Risoluzione
0.0167 Pa (0.000067 inH 2 O)
Accuratezza
±5% della lettura (tipico) a 25°C (77°F)
Ingressi universali, UI
Canali, MP-V-7A
3, da UI1 a UI3
Canali, MP-V-9A
4, da UI1 a UI4
Valori massimi assoluti
Da -0,5 a +24 V DC
Risoluzione converter A/D
16 bit
Protezione ingresso universale
Soppressore tensione transiente su ciascun ingresso
Ingressi digitali
Intervallo
Chiusura del contatto pulito o collettore aperto/drain aperto, 24 V CC, 2,4 mA
Larghezza minima dell'impulso
150 ms
Ingressi contatori
Intervallo
Chiusura del contatto pulito o collettore aperto/drain aperto, 24 V CC, 2,4 mA
Larghezza minima dell'impulso
20 ms
Frequenza massima
25 Hz
Ingressi bilanciati
Circuito da 5 V, 1 o 2 resistori
Combinazioni di selettori monitorati
Solo in serie, solo in parallelo, in serie e in parallelo
Range del resistore
Da 1 a 10 kohm
Nella configurazione di 2 resistori si presuppone che abbino lo stesso valore +/- 5 %
Ingressi in tensione
Intervallo
Da 0 a 10 V DC
Accuratezza
+/-(7 mV + 0,2 % di lettura)
Risoluzione
1,0 mV
Impedenza
100 kohm
Ingressi in corrente
Intervallo
Da 0 a 20 mA
Accuratezza
+/-(0,01 mA + 0,4 % di lettura)
Risoluzione
1 μA
Impedenza
47 ohm
Ingressi resistivi
Accuratezza da 10 ohm a 10 kohm
+/-(7 + 4 x 10 -3 x R) ohm
R = Resistenza in ohm
Accuratezza da 10 a 60 kohm
+/-(4 x 10 -3 x R + 7 x 10 -8 x R 2 ) ohm
R = Resistenza in ohm
Ingresi temperatura (termistori)
Intervallo
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)
Termistori supportati
Honeywell
20 kohm
Tipo I (Continuum)
10 kohm
Tipo II (HFB)
10 kohm
Tipo III (Satchwell)
10 kohm
Tipo IV (FD)
10 kohm
Tipo V (FD w/shunt da 11k)
10 kohm, con linearizzazione
Satchwell D?T
10 kohm, con linearizzazione
Johnson Controls
2,2 kohm
Xenta
1,8 kohm
Balco
1 kohm
Precisione delle misurazioni
20 kohm
Da -50 a -30 °C: +/-1,5 °C (da -58 a -22 °F: +/-2,7 °F)
  
Da -30 a 0 °C: +/-0,5 °C (da -22 a +32 °F: +/-0,9 °F)
  
Da 0 a 100 °C: +/-0,2 °C (da 32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
  
Da 100 a 150 °C: +/-0,5 °C (da 212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
10 kohm, 2.2 kohm e 1,8 kohm
Da -50 a -30 °C: +/-0,75 °C (da -58 a -22 °F: +/-1,35 °F)
  
Da -30 a +100 °C: +/-0,2 °C (da -22 a +212 °F: +/-0,4 °F)
  
Da 100 a 150 °C: +/-0,5 °C (da 212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
10 kohm, con linearizzazione
Da -50 a -30 °C: +/-2,0 °C (da -58 a -22 °F: +/-3,6 °F)
  
Da -30 a 0 °C: +/-0,75 °C (da -22 a +32 °F: +/-1,35 °F)
  
Da 0 a 100 °C: +/-0,2 °C (da 32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
  
Da 100 a 150 °C: +/-0,5 °C (da 212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
1 kohm
Da -50 a +150 °C: +/-1,0 °C (da -58 a +302° F: +/-1,8 °F)
Ingressi temperatura RTD
RTD supportati
Pt1000, Ni1000 e LG-Ni1000
Pt1000
Range sensori
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)

Ambiente dispositivo Controller BACnet/IP

Range sensori

Precisione delle misurazioni

da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)

Da -50 a +70 °C (da -58 a +158 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)

Da 70 a 150 °C: +/-0,7 °C (da 158 a 302 °F: +/-1,3 °F)

+/-0,3 °C (+/-0,54 °F)

Ni1000
Range sensori
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)

Ambiente dispositivo Controller BACnet/IP

Range sensori

Precisione delle misurazioni

Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)

Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

LG-Ni1000
Range sensori
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)

Ambiente dispositivo Controller BACnet/IP

Range sensori

Precisione delle misurazioni

Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)

Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

Cablaggio temperatura RTD
Massima resistenza del cavo
20 ohm/cavo (40 ohm totali)
Massima capacità del cavo
60 nF
La resistenza e la capacità del cavo corrispondono di norma a un cavo di 200 m.
Uscite Triac, DO
Canali, MP-V-7A
3, da DO1 a DO3
Canali, MP-V-9A
3, da DO1 a DO3
Rating Uscita (per ciascuna uscita triac)
Max. 0,5 A
Tensione
24 V CA +/-20 %
Com.
COM (numero morsettiera 18)
Le morsettiere possono essere connesse a 24 V CA o alla messa a terra.
La tensione Com, Uscita lato alto
24 V CA
La tensione Com, Uscita lato basso
0 V CA (terra)
Larghezza minima dell'impulso
100 ms
Protezione uscita triac
MOV e snubber su ciascuna uscita triac
  
MOV da triac COM a terra
Uscite analogiche, AO
Canali, MP-V-7A
1, VO1/CO1
Canali, MP-V-9A
2, VO1/CO1 e VO2/CO2
Protezione uscita analogica
Soppressore tensione transiente su ciascun'uscita
Uscite in tensione
Intervallo
Da 0 a 10 V DC
Accuratezza
+/-60 mV
Risoluzione
10 mV
Resistenza di carico minima
5 kohm a terra
Intervallo di carico
Da 0 a +2 mA
Morsettiere
Tensione di uscita (VO), ritorno (RET)
Uscite corrente
Intervallo
Da 0 a 20 mA
Accuratezza
+/- 0,2 mA 
Risoluzione
21 µA
Intervallo di carico
Da 0 a 650 ohm
Morsettiere
Corrente di uscita (CO), ritorno (RET)

Terminali

Per l'installazione, seguire attentamente i diagrammi e le istruzioni di cablaggio, tra cui le seguenti istruzioni:

  • Gli MP-V-7A e gli MP-V-9A hanno diverse morsettiere RET per la connessione di ritorni I/O, quindi il rail del telaio comune/segnale di massa a terra è facoltativo e potrebbe non servire.

  • Ogni fonte di energia da 24 V collegata a terra non può assumere un valore superiore a 4 amp nelle installazioni conformi a UL e un valore massimo 6 in tutte le altre aree.

  • Per maggiori informazioni sul cablaggio, consultare la guida di riferimento relativa all'hardware SpaceLogic.

 
action_zoom_plus_stroke MP-V-7A.
Figura: MP-V-7A.
 
action_zoom_plus_stroke MP-V-9A.
Figura: MP-V-9A.

Tabella: Codici d'ordine per sensori SpaceLogic, basi sensori

Prodotto

Codice d'ordine

Base sensore con sensore della temperatura

SXWSBTXXXSXX

Base sensore con sensori della temperatura e dell'umidità

SXWSBTHXXSXX

Base sensore con sensori della temperatura e CO 2

SXWSBTXCXSXX

Base sensore con sensori della temperatura, umidità e CO 2

SXWSBTHCXSXX

Tabella: Codici d'ordine per sensori SpaceLogic, Cover

Prodotto

Stile

Codice d'ordine

Cover cieca

Bianco opaco serie Medium

SXWSCBXSELXX

Cover cieca

Bianco vetro serie Optimum

SXWSCBXSELXW

Cover cieca

Nero vetro serie Optimum

SXWSCBXSELXB

Cover cieca con sensore di presenza

Bianco opaco serie Medium

SXWSCBPSELXX

Cover cieca con sensore di presenza

Bianco vetro serie Optimum

SXWSCBPSELXW

Cover cieca con sensore di presenza

Nero vetro serie Optimum

SXWSCBPSELXB

Cover con 3 pulsanti

Bianco opaco serie Medium

SXWSC3XSELXX

Cover con 3 pulsanti

Bianco vetro serie Optimum

SXWSC3XSELXW

Cover con 3 pulsanti

Nero vetro serie Optimum

SXWSC3XSELXB

Cover con 3 pulsanti con sensore di presenza

Bianco opaco serie Medium

SXWSC3PSELXX

Cover con 3 pulsanti con sensore di presenza

Bianco vetro serie Optimum

SXWSC3PSELXW

Cover con 3 pulsanti con sensore di presenza

Nero vetro serie Optimum

SXWSC3PSELXB

Cover display touchscreen

Bianco opaco serie Medium

SXWSCDXSELXX

Cover display touchscreen

Bianco vetro serie Optimum

SXWSCDXSELXW

Cover display touchscreen

Nero vetro serie Optimum

SXWSCDXSELXB

Cover display touchscreen con sensore di presenza

Bianco opaco serie Medium

SXWSCDPSELXX

Cover display touchscreen con sensore di presenza

Bianco vetro serie Optimum

SXWSCDPSELXW

Cover display touchscreen con sensore di presenza

Nero vetro serie Optimum

SXWSCDPSELXB

Tabella: Codici d'ordine per sensori SpaceLogic, modelli combinati

Prodotto

Stile

Codice d'ordine

Modello completo SpaceLogic Sensor con sensore della temperatura, pulsanti per forzatura e comando di setpoint e cover display LCD

Bianco opaco serie Medium

SXWSATXXXSLX

Modello completo SpaceLogic Sensor con sensore della temperatura, pulsanti per forzatura e comando di setpoint e cover display LCD

Bianco vetro serie Optimum

SXWSATXXXSLW

Modello completo SpaceLogic Sensor con sensore della temperatura, pulsanti per forzatura e comando di setpoint e cover display LCD

Nero vetro serie Optimum

SXWSATXXXSLB

Modello completo non comunicante a Modello SpaceLogic Sensor con sensore resistivo della temperatura (termistore di tipo 3 da 10 kohm) e cover cieca

Bianco opaco serie Medium

SLASXXX

Modello completo non comunicante a Modello SpaceLogic Sensor con sensore resistivo della temperatura (termistore di tipo 3 da 10 kohm) e cover cieca

Bianco vetro serie Optimum

SLAWXXX

Modello completo non comunicante a Modello SpaceLogic Sensor con sensore resistivo della temperatura (termistore di tipo 3 da 10 kohm) e cover cieca

Nero vetro serie Optimum

SLABXXX

  1. Il sensore di temperatura resistivo SpaceLogic (SLA...) è progettato per essere collegato ai punti/terminali I/O dei controllori RP e MP o ai modulo I/O. Il sensore necessita di un ingresso analogico (ingresso in temperatura)
  • Enterprise Server
  • SpaceLogic AS-P
  • SpaceLogic AS-B
  • WorkStation
  • WebStation
  • SpaceLogic MP-C Pro
  • Commission
  • Project Configuration Tool – Versione 2
  • Automated Engineering Tool