SpaceLogic™ MP-C Pro è un controllore da campo multifunzione completamente programmabile, con comunicazione IP. I modelli MP-C offrono un mix flessibile di tipi di punti I/O che permettono una vasta gamma di applicazioni HVAC. MP-C può essere usato sia come controllore standalone BACnet/IP, sia come parte di EcoStruxure BMS con uno SpaceLogic AS-P o AS-B server, o un Enterprise Server, come server primario. I modelli MP-C supportano un display opzionale che fornisce indicazioni e consente di controllare ingressi e uscite.
MP-C dispone delle seguenti funzionalità:
Connessione IP con switch Ethernet a due porte
Mix versatile di punti I/O di bordo
Monitoraggio avanzato
Porta RS-485 configurabile
Sensor Bus per sensori ambiente attivi
Rete Modbus RTU
Applicazione mobile Commission per la messa in servizio del controller prima che il BMS sia installato
Supporto totale software EcoStruxure Building Operation, con strumenti di ingegneria efficaci
Supporto Display Operator SpaceLogic
I controllori BACnet/IP sono basati su protocolli aperti che semplificano l'interoperabilità, la configurazione IP e la gestione dei dispositivi:
Indirizzamento IP
Comunicazione BACnet/IP
DHCP per una facile configurazione della rete
I controllori BACnet/IP dispongono di un interruttore Ethernet a due porte, che consente topologie di rete flessibili:
A stella
Daisy Chain (entra/esci)
Anello Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
Nella topologia a stella, il controller e il server primario EcoStruxure BMS sono connessi individualmente ad uno switch Ethernet. Costi e tempi di installazione si possono ridurre effettuando una connessione daisy chain tra controllori multipli. Quando si utilizza una topologia di rete ad anello, in caso di una rete IP interrotta o di un controller non operativo, RSTP consentirà una rapida identificazione della posizione dell'errore rilevato mantenendo la comunicazione con i controller su entrambi i lati dell'interruzione.
MP-C è disponibile in cinque modelli con quantità e tipologie diverse di punti I/O per incontrare un'ampia varietà di applicazioni. Gli ingressi/uscite universali sono estremamente flessibili e possono essere configurati, alternativamente, come ingressi o uscite.
Tipi di punti I/O |
MP-C-15A |
MP-C-18A |
MP-C-18B |
MP-C-24A |
MP-C-36A |
I/O universali Tipo Ub |
8 |
10 |
10 |
16 |
20 |
I/O universali Tipo Uc |
- |
- |
- |
4 |
8 |
Uscite triac |
6 |
4 |
8 |
- |
- |
Uscite relè Forma A |
- |
3 |
- |
4 |
8 |
Uscite relè alta tensione Forma A |
1 |
1 |
- |
- |
- |
Configurazioni |
I/O universali Tipo Ub |
I/O universali Tipo Uc |
Uscite triac |
Uscita a relè Forma A |
Uscite relè alta tensione Forma A |
Ingressi digitali |
sì |
sì |
- |
- |
- |
Ingressi contatori |
sì |
sì |
- |
- |
- |
Ingressi bilanciati |
sì |
sì |
- |
- |
- |
Ingressi in tensione (da 0 a 10 V DC) |
sì |
sì |
- |
- |
- |
Ingressi in corrente (da 0 a 20 mA) |
sì |
sì |
- |
- |
- |
Ingressi sonde di temperatura |
sì |
sì |
- |
- |
- |
Ingressi resistivi |
sì |
sì |
- |
- |
- |
Ingresso sonda di temperatura RTD a 2 cavi |
sì |
sì |
- |
- |
- |
Uscite in tensione (da 0 a 10 V DC) |
sì |
sì |
- |
- |
- |
Uscite corrente (da 0 a 20 mA) |
- |
sì |
- |
- |
- |
Uscite digitali |
- |
- |
sì |
sì |
sì |
Uscite impulsive digitali |
- |
- |
sì |
sì |
sì |
Uscite PWM |
- |
- |
sì |
sì |
sì |
Uscita a tre stati |
- |
- |
sì |
sì |
- |
Uscite impulsive a tre stati |
- |
- |
sì |
sì |
- |
Gli ingressi universali sono ideali per i punti di temperatura, pressione, flusso, punti di stato e altri tipi di punti simili all'interno del sistema di controllo di un edificio.
Gli ingressi/uscite universali sono utilizzati di solito come ingressi di conteggio nelle applicazioni. Gli ingressi RTD sono ideali per i punti di temperatura all'interno di un sistema BMS. Sono altresì utilizzati come ingressi bilanciati nelle applicazioni di sicurezza, in cui è fondamentale accertarsi se un cavo (non) è tagliato o in corto circuito. Questi eventi forniscono al sistema indicazioni separate relativamente agli allarmi e agli eventi stessi.
Per tutti gli ingressi analogici, si possono definire soglie massime e minime per individuare automaticamente i valori superiori e inferiori al range.
Gli ingressi/uscite universali possono inoltre essere utilizzati come uscite in tensione o ingressi di corrente (solo Uc), senza la necessità di una resistenza di polarizzazione esterna. Gli ingressi/uscite universali, pertanto, supportano un'ampia gamma di dispositivi come ad esempio gli attuatori.
Le uscite triac possono essere utilizzate in molte applicazioni per attivare o disattivare 24 V CA per carichi esterni come attuatori, relè o indicatori. Le uscite triac sono isolate dal controllore. Le triac sono silenziose e non risentono in maniera negativa dell'usura del contatto del relè.
Le uscite a relè supportano punti di tipo digitale, a forma A. I relè a forma A sono progettati per le applicazioni di carichi diretti.
MP-C-15A e MP-C-18A dispongono di uscita a relè ad alta potenza, ideale per scambiare carichi fino a 12 A, come elementi elettrici riscaldanti.
Per le applicazioni che necessitano di più risorse I/O, i moduli SpaceLogic IP-IO forniscono un mix versatile di punti I/O per qualsiasi applicazione. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica SpaceLogic IP-IO.
I controllori BACnet/IP supportano trend locali, programmazioni e allarmi, consentendo le operazioni locali quando il controllore è offline oppure è utilizzato in applicazioni standalone.
Con valori di default definiti dall'utente, le uscite del modulo I/O si troveranno in una condizione prevedibile in caso di mancanza di alimentazione.
Il backup della memoria senza batterie e l'orologio in tempo reale contribuiscono ad evitare perdite di dati e consentono un ripristino rapido e fluido dopo assenza di tensione.
Tutti i modelli MP-C possono essere dotati di modulo MP-C Display aggiuntivo, con display LCD e cinque chiavi. Con questo modulo, è possibile effettuare la forzatura manuale delle uscite digitali e analogiche per testare, mettere in funzione ed effettuare la manutenzione delle apparecchiature collegate alle uscite. La potenza di elaborazione dedicata del modulo aiuta ad assicurare una forzatura affidabile per applicazioni di manutenzione. Lo stato di forzatura può essere visualizzato nell'EcoStruxure Building Operation WorkStation e WebStation, che garantiscono maggiore accuratezza in fase di monitoraggio e controllo.
In WorkStation, è possibile aggiornare il firmware di BACnet/IP controller multipli nello stesso momento e con un tempo di fermo minimo. L'EcoStruxure BMS server tiene traccia del firmware installato per supportare nel backup, ripristino e sostituzione di controllori e sensori. Il server può ospitare controller con diverse versioni del firmware.
Il controller MP-C ha una porta RS-485 configurabile, che può essere configurata per supportare due diversi tipi di reti:
Sensor Bus
Rete Modbus
I controllori BACnet/IP forniscono un'interfaccia pensata per la famiglia di sensori SpaceLogic ambiente attivi. I sensori offrono un modo efficace per misurare temperatura, umidità, CO 2 e presenza di una stanza. I sensori SpaceLogic sono disponibili con diverse combinazione di tipi di sensore, cover diverse e opzioni interfaccia utente, come schermo touchscreen, pulsanti di configurazione e override e cover vuote.
Il Sensor bus fornisce energia e comunicazioni a fino a quattro sensori con connessione daisy chain, che utilizzino cavi Cat 5 (o superiori). Il numero massimo di sensori che possono essere collegati a un controllore varia in base al modello di sensore e alla combinazione di cover e tipo base del sensore.
Cover vuote: fino a quattro sensori per tutte le combinazioni di base sensore
Cover a 3 pulsanti e touchscreen:
Fino a due basi sensore con opzione CO 2
Fino a quattro basi sensore senza opzione CO 2
Sensori di temperatura SpaceLogic LCD: sono supportati fino a quattro sensori
La lunghezza massima totale del Sensor Bus è 61 m (200 ft). Per ulteriori informazioni, vedere Sensori SpaceLogic - Sensori SXWS per controller MP e RP IP - Scheda tecnica.
La sottorete MP-C Modbus RTU (RS-485) consente la connessione al controllore da parte dei dispositivi Modbus standard.
Il protocollo RTU Modbus viene utilizzato per le comunicazioni. Il controllore MP agisce da client Modbus mentre i dispositivi connessi fungono da server.
Per il collegamento ai dispositivi Modbus, si consiglia di utilizzare l'adattatore RS-485 non isolato per fornire la morsettiera a vite. L'adattatore converte un'interfaccia RS-485 RJ45 nei morsetti a vite. L'adattatore può essere ordinato da Schneider Electric. Per maggiori informazioni consultare la sezione "Codice d'ordine" e "Specifiche".
Per collegare l'adattatore, si consiglia di utilizzare un cavo UTP Cat 5 (o superiore) con otto conduttori e connettori RJ45. Il cavo deve essere classificato per l'ambiente di destinazione e avere una lunghezza massima di 0,3 m (12 pollici). Il cavo non è incluso e deve essere acquistato separatamente.
Il numero massimo di dispositivi Modbus che è possibile collegare ad un controllore MP dipende dal tipo di dispositivo Modbus e dal numero di registri Modbus.
La rete MP controller Modbus supporta fino a 20 dispositivi Modbus collegati con le seguenti limitazioni:
Massimo 1.000 registri Modbus per rete
Sono supportati i registri Modbus a 64 bit, che possono essere utilizzati nella misurazione dell'energia.
La lunghezza massima totale della Rete Modbus è 72 m (236 ft)
I dispositivi Modbus richiedono un alimentatore separato.
L'applicazione mobile Commission è pensata per la configurazione locale, la distribuzione sul campo e la messa in servizio di controller BACnet/IP. L'applicazione mobile riduce i tempi di messa in servizio, consente flessibilità nell'esecuzione del progetto e riduce al minimo le dipendenze nelle infrastrutture di rete.
L'applicazione mobile è pensata per l'uso con dispositivi Android, Apple (iOS) e Microsoft Windows 10 e Windows 11. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica EcoStruxure Building Commission.
Utilizzando l'applicazione mobile Commission, è possibile collegarsi a uno o più controller BACnet/IP. È possibile collegarsi a un controller BACnet/IP singolo usando l'adattatore bluetooth SpaceLogic collegato a uno SpaceLogic Sensor. Utilizzando un punto di accesso wireless o uno switch di rete è possibile collegarsi a una rete di controller BACnet/IP sulla rete IP locale.
Con l'applicazione mobile Commission, è possibile scoprire facilmente i controllori BACnet/IP nella rete IP. È possibile modificare la configurazione di ogni controllore, comprese le impostazioni, la posizione e il server primario della rete BACnet e IP. Per risparmiare tempo di progettazione, è possibile salvare le impostazioni di dispositivo comuni e riutilizzarle per controllori dello stesso modello.
L'applicazione mobile Commission non richiede che vengano collocati server EcoStruxure BMS o infrastrutture di rete. L'applicazione mobile può essere utilizzata per caricare l'applicazione direttamente nel controller BACnet/IP locale e installare il controller. L'applicazione del controller può essere creata offline utilizzando Project Configuration Tool o WorkStation. Per verificare che i punti I/O del controllore siano configurati, cablati e operino correttamente, è inoltre possibile effettuare un check-out I/O.
La potenza del controller BACnet/IP si espleta completamente quando si trova a far parte di un EcoStruxure BMS, che fornisce i seguenti benefici:
Interfaccia WorkStation/WebStation
Opzioni di programmazione Script e Function Block
Ricerca dei dispositivi
Efficienza di progettazione
WorkStation e WebStation forniscono un'esperienza utente coerente a prescindere dal server dell'EcoStruxure BMS a cui l'utente è collegato. L'utente può collegarsi all'EcoStruxure BMS server primario per progettare, mettere in servizio, effettuare la supervisione e monitorare il controllore BACnet/IP e relativi I/O, nonché i sensori SpaceLogic ad esso collegati. Per maggiori informazioni, consultare i fogli delle specifiche relativi a WorkStation e WebStation.
Unici sul mercato, i controller BACnet/IP dispongono di entrambe le opzioni: linguaggio script e programmazione a blocchi funzione. Questa flessibilità assicura la selezione del metodo di programmazione migliore per l'applicazione. I programmi esistenti possono essere riutilizzati facilmente tra EcoStruxure BMS Server e controllore.
Il Device Discovery migliorato in WorkStation consente di identificare facilmente i controllori BACnet/IP su una rete BACnet e di associare ai controllori il rispettivo server primario.
È possibile effettuare la programmazione e la manutenzione dei controllori BACnet/IP in modo efficace utilizzando le funzionalità di riutilizzo di EcoStruxure Building Operation. Con tali funzionalità, è possibile creare oggetti di libreria (tipi personalizzati) per un'applicazione per controllori completa che contenga programmi e tutti gli oggetti necessari quali trend, allarmi e programmazioni. L'applicazione per controllori nella libreria dei tip personalizzati è riutilizzabile con tutti i controllori dello stesso modello. L'applicazione per controllori può essere utilizzata come base per la creazione di nuovi controllori utilizzabili per applicazioni simili. L'applicazione per controllori può essere modificata, e le modifiche sono automaticamente replicate su tutti i controllori, nonostante ciascun controllore mantenga i propri valori locali.
WorkStation supporta la programmazione online e offline dei controllori BACnet/IP. Le modifiche alla configurazione possono essere effettuate online oppure offline in modalità database. In modalità database, le modifiche vengono salvate nel database EcoStruxure Building Operation di modo da poterle applicare ai controllori in un secondo momento.
Project Configuration Tool consente di effettuare tutta la programmazione off-site, senza necessità di hardware fisico, minimizzando così il tempo speso in loco. Si possono avviare virtualmente gli EcoStruxure BMS server e programmare i controllori BACnet/IP prima della distribuzione delle applicazioni per server e controllori ai server e controllori in loco. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla scheda tecnica di Project Configuration Tool.
Inoltre, è possibile utilizzare Automated Engineering Tool per facilitare il processo di programmazione quando si utilizzano i controllori BACnet/IP. Questo strumento fornisce accesso a una libreria di applicazioni di controllori standard che possono essere configurate rapidamente e personalizzate usando le funzioni wizard e di modifica di massa messe a disposizione dallo strumento stesso. È possibile caricare queste applicazioni personalizzate nel server di destinazione. Lo strumento consente inoltre la creazione rapida di template personali basati sulle applicazioni per controllori BACnet/IP sviluppate. Questi template agevolano un approccio standard e un semplice riutilizzo e duplicazione delle normali applicazioni del controllore. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla scheda specifiche di Automated Engineering Tool.
SpaceLogic Operator Display è una semplice HMI basata sul profilo BACnet B-OD. Può interfacciarsi e interagire con un massimo di sette controller SpaceLogic BACnet/IP in un piccolo BMS senza un server BMS EcoStruxure. È dotato di un ampio touch screen a colori da 7 pollici e di un'applicazione precaricata. È facile da installare e utilizzare e non richiede alcuna programmazione. Costruito per la sala apparecchiature, lo SpaceLogic Operator Display montato su pannello offre una classificazione di protezione ingresso IP65, che lo rende a tenuta di polvere e protetto da getti d'acqua a bassa pressione. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica SpaceLogic Operator Display.
Prodotto |
Codice d'ordine |
MP-C-15A
|
SXWMPC15A10001
|
MP-C-18A
|
SXWMPC18A10001
|
MP-C-18B
|
SXWMPC18B10001
|
MP-C-24A
|
SXWMPC24A10001
|
MP-C-36A
|
SXWMPC36A10001
|
MP-C-15A-SMK a |
SXWMPC15A1S001
|
MP-C-18A-SMK a |
SXWMPC18A1S001
|
MP-C-18B-SMK a |
SXWMPC18B1S001
|
MP-C-24A-SMK a |
SXWMPC24A1S001
|
MP-C-36A-SMK a |
SXWMPC36A1S001
|
Prodotto |
Codice d'ordine |
MP-C DISPLAY a (MP-C override modulo display) |
SXWMPCDSP10001
|
Blocchi morsettiera di ricambio per tutti i modelli MP-C
(Blocchi morsettiera 4 x 3-pin, 1 x 4-pin, 7 x 6-pin, 2 x 8-pin)
|
SXWMPCCON10001
|
DIN-RAIL-CLIP, parte finale della clip per guida-DIN
Confezione da 25 pezzi
|
SXWDINEND10001
|
Adattatore RS-485 non isolato
|
SXWNISORS48510001
|
Adattatore di corrente RS-485
|
SXWNISORS485P10001
|
Adattatore bluetooth SpaceLogic
|
SXWBTAECXX10001
|
Per maggiori informazioni sui numeri dei componenti per gli accessori di connettività della rete, vedere la Per maggior informazioni, consulta Guida di selezione prodotto - EcoStruxure Building ..
Ingresso AC | |||||||||||||
Tensione nominale
|
24 V AC
|
||||||||||||
Range di tensione d'esercizio
|
+/- 20 %
|
||||||||||||
Frequenza
|
50/60 Hz
|
||||||||||||
Consumo massimo di energia elettrica (MP-C-15A, -18A, -18B)
|
22 VA
|
||||||||||||
Consumo massimo di energia elettrica (MP-C-24A)
|
28 VA
|
||||||||||||
Consumo massimo di energia elettrica (MP-C-36A)
|
33 VA
|
||||||||||||
Protezione ingresso energia elettrica
|
Soppressione MOV e fusibile interno
|
||||||||||||
Ingresso DC | |||||||||||||
Tensione nominale
|
Da 24 a 30 V DC
|
||||||||||||
Range di tensione d'esercizio
|
Da 21 a 33 V DC
|
||||||||||||
Consumo massimo di energia elettrica (MP-C-15A, -18A, -18B)
|
12 W
|
||||||||||||
Consumo massimo di energia elettrica (MP-C-24A)
|
15 W
|
||||||||||||
Consumo massimo di energia elettrica (MP-C-36A)
|
18 W
|
||||||||||||
Protezione ingresso energia elettrica
|
Soppressione MOV e fusibile interno
|
||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||
Temperatura ambiente, in funzione
|
Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F) con normale funzionamento
a
|
||||||||||||
Da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F) per applicazioni su tetto, solo installazione orizzontale
a
|
|||||||||||||
a) MP-C Display presenta un range di temperatura operativa da -30 a +60 °C (da -22 a +140 °F). | |||||||||||||
Temperatura ambiente, in magazzino
|
Da -40 a +70 °C (da -40 a +158 °F)
|
||||||||||||
Umidità massima
|
95% RH (senza condensa)
|
||||||||||||
Materiale | |||||||||||||
Classificazione fiamma plastica
|
UL94-5V
|
||||||||||||
Classificazione protezione ingresso
|
IP 20
|
||||||||||||
Meccaniche | |||||||||||||
Dimensioni (MP-C-15A, -18A, -18B)
|
153 L x 110 A x 64 S mm (6,0 L x 4,3 A x 2,5 S pollici)
|
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Dimensioni (MP-C-24A, -36A)
|
234 L x 110 A x 64 S mm (9,2 L x 4,3 A x 2,5 S pollici)
|
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Peso, MP-C-15A
|
|||||||||||||
Blocchi morsettiera inclusi
|
0,358 kg (0.789 lb)
|
||||||||||||
Peso, MP-C-18A
|
|||||||||||||
Blocchi morsettiera inclusi
|
0,371 kg (0.818 lb)
|
||||||||||||
Peso, MP-C-18B
|
|||||||||||||
Blocchi morsettiera inclusi
|
0,361 kg (0.796 lb)
|
||||||||||||
Peso, MP-C-24A
|
|||||||||||||
Blocchi morsettiera inclusi
|
0,495 kg (1.091 lb)
|
||||||||||||
Peso, MP-C-36A
|
|||||||||||||
Blocchi morsettiera inclusi
|
0,547 kg (1.206 lb)
|
||||||||||||
Installazione
|
Guida DIN o altra superficie piatta all'interno di un quadro
|
||||||||||||
Blocchi morsettiere
|
Rimovibile
|
||||||||||||
Adattatore RS-485 non isolato (per connessione di rete Modbus RTU) | |||||||||||||
Tensione nominale DC
|
0 V
|
||||||||||||
Massimo consumo di energia elettrica
|
0 W
|
||||||||||||
Dimensioni
|
Vedere il disegno di seguito
|
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Peso
|
40 g (1,41 oz)
|
||||||||||||
Installazione
|
Collegamento a RS-485 Com A tramite cavo Cat 5 UTP (non incluso)
a
|
||||||||||||
Opzioni di installazione
|
L'adattatore può essere fissato utilizzando viti o fascette o montato in linea con un percorso del cavo.
a
|
||||||||||||
Approvato per installazione plenum (UL 2043)
|
|||||||||||||
a) Per ulteriori informazioni, vedere la scheda di installazione dell'adattatore SpaceLogic RS-485. | |||||||||||||
Conformità alle normative e approvazioni
|
CE, UKCA, FCC, ISED (IC), UL 916, RCM, EU RoHS, WEEE, China RoHS
|
||||||||||||
Adattatore di alimentazione RS-485 (per applicazione alimentazione su Sensor Bus) | |||||||||||||
Per maggiori informazioni, consultare la guida di riferimento relativa all'hardware SpaceLogic e EasyLogic. | |||||||||||||
Dimensioni
|
Vedere il disegno di seguito
|
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Peso
|
24 g (0.84 oz)
|
||||||||||||
Installazione
|
Collegamento a bus RS-485 tramite cavo Cat 5 UTP (non incluso)
a
|
||||||||||||
Opzioni di installazione
|
L'adattatore può essere fissato utilizzando viti o fascette o montato in linea con un percorso del cavo.
a
|
||||||||||||
Approvato per installazione plenum (UL 2043)
|
|||||||||||||
a) Per ulteriori informazioni, vedere la scheda di installazione dell'adattatore di corrente SpaceLogic RS-485. | |||||||||||||
Conformità alle normative e approvazioni
|
CE, UKCA, FCC, ISED (IC), UL 916, RCM, EU RoHS, WEEE, China RoHS
|
||||||||||||
Valori nominali alimentazione esterna richiesti | |||||||||||||
Uscita
|
Regolato 24 VDC
|
||||||||||||
Terminali isolati (non messi a terra).
|
|||||||||||||
Classe di sicurezza e certificazione
|
Classe di protezione IEC II
|
||||||||||||
Certificazione dell'agenzia di sicurezza applicabile al paese o all'area in cui viene utilizzato
|
|||||||||||||
Potenza di uscita
|
Minimo 3 W (125 mA)
|
||||||||||||
Massimo 100 W o 100 VA
|
|||||||||||||
Carico massimo del bus della porta di uscita
|
3 W
|
||||||||||||
Compatibilità | |||||||||||||
Comunicazione ai server EcoStruxure BMS
|
|||||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
versione 2.0.4 e successive
|
||||||||||||
Supporto rete Modbus RTU
|
|||||||||||||
Software EcoStruxure Building Operation
|
versione 5.0.1 e successive
|
||||||||||||
Sistema di controllo del fumo EcoStruxure Building Management
a
|
|||||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
Per informazioni, consultare il documento Smoke Control System Approved Software Revisions - EcoStruxure Building Management, 01-16001-XX-en.
|
||||||||||||
a) Si applica ai modelli di controllo del fumo (SMK). | |||||||||||||
Dichiarazioni di conformità | |||||||||||||
Emissione
|
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe B
|
||||||||||||
Immunità
|
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
|
||||||||||||
Standard sicurezza
|
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US Listed
|
||||||||||||
Sicurezza del prodotto di controllo del fumo
a
|
UL 864
|
||||||||||||
a) Si applica ai modelli di controllo del fumo (SMK) e al modulo MP-C DISPLAY. Per le specifiche e le informazioni sulle restrizioni che si applicano ai modelli SMK e al modulo display quando utilizzati nei sistemi di controllo del fumo UL 864, vedere EcoStruxure Building Management - Smoke Control System Design Guide, 04-16014-XX-en. | |||||||||||||
Orologio in tempo reale | |||||||||||||
Precisione, a 25 °C (77 °F)
|
+/-1 minuto al mese
|
||||||||||||
Tempo di backup, a 25 °C (77 °F)
|
Minimo 7 giorni
|
||||||||||||
Porte di comunicazione | |||||||||||||
Ethernet
|
Dual 10/100BASE-TX (RJ45)
|
||||||||||||
USB
|
1 porta dispositivo USB 2.0 (mini-B)
|
||||||||||||
1 porta host USB 2.0 (tipo A), 5 VCC, 2,5 W
|
|||||||||||||
Porta RS-485 Com A
|
24 V DC, 2 W, RS-485 (RJ45)
|
||||||||||||
Soppressori tensione transiente su segnali di comunicazione ed energia elettrica
|
|||||||||||||
Caratteristiche del ricetrasmettitore RS-485 | |||||||||||||
Tipo ricetrasmettitore
|
Modalità di sicurezza
|
||||||||||||
Non isolato
|
|||||||||||||
Polarizzazione esterna
|
Nessuno richiesto
|
||||||||||||
Carico unità totale (Unit Load, UL) per dispositivo
|
Massimo 0.5 UL
|
||||||||||||
Comunicazione | |||||||||||||
BACnet
|
BACnet/IP, porta configurabile, valore predefinito 47808
|
||||||||||||
BTL B-AAC (BACnet Advanced Application Controller)
a
|
|||||||||||||
a) Per informazioni più dettagliate sulle revisioni del firmware inserite nella lista BTL, consultare il catalogo dei prodotti BTL disponibile nella home page del sito BACnet International. | |||||||||||||
CPU | |||||||||||||
Frequenza
|
500 MHz
|
||||||||||||
Tipo
|
ARM Cortex-A7 dual-core
|
||||||||||||
DDR3 SDRAM
|
128 MB
|
||||||||||||
Memoria flash NOR
|
32 MB
|
||||||||||||
Backup della memoria
|
128 kB, FRAM, non volatile
|
||||||||||||
MP-C Display (opzionale) | |||||||||||||
Rimovibile
|
No
|
||||||||||||
Dimensioni
|
74 L x 46 A x 24 S mm (2,9 L x 1,8 A x 0,9 S pollici)
|
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Formato display
|
36 L x 17 A mm (1,4 L x 0,7 A pollici)
|
||||||||||||
Risoluzione display
|
128 x 64 pixel
|
||||||||||||
Tipo di display
|
FSTN LCD monocromo, retroilluminazione di colore bianco riflettente
|
||||||||||||
Consumo di energia elettrica
|
max. 0,15 W (45 mA a 3,3 V)
|
||||||||||||
Temperatura ambiente, in funzione
|
Da -30 a +60 °C (da -22 a +140 °F)
|
||||||||||||
Temperatura ambiente, in magazzino
|
Da -40 a +70 °C (da -40 a +158 °F)
|
||||||||||||
Umidità massima
|
95% RH (senza condensa)
|
||||||||||||
Peso
|
0,035 kg (0.077 lb)
|
||||||||||||
Conformità con le norme
|
EN ISO 16484-2
|
||||||||||||
Ingressi/uscite universali, Ub e Uc | |||||||||||||
Canali, MP-C-15A
|
8 Ub, da Ub1 a Ub8
|
||||||||||||
Canali, MP-C-18A
|
10 Ub, da Ub1 a Ub10
|
||||||||||||
Canali, MP-C-18B
|
10 Ub, da Ub1 a Ub10
|
||||||||||||
Canali, MP-C-24A
|
16 Ub, da Ub1 a Ub16
|
||||||||||||
4 Uc, da Uc1 a Uc4
|
|||||||||||||
Canali, MP-C-36A
|
20 Ub, da Ub1 a Ub20
|
||||||||||||
8 Uc, da Uc1 a Uc8
|
|||||||||||||
Valori massimi assoluti
|
Da -0,5 a +24 V DC
|
||||||||||||
Risoluzione converter A/D
|
16 bit
|
||||||||||||
Protezione ingresso/uscita universali
|
Soppressore tensione transiente su ciascun ingresso/uscita universali
|
||||||||||||
Ingressi digitali | |||||||||||||
Intervallo
|
Chiusura del contatto pulito o open collector/open drain, 24 V CC, 2,4 mA
|
||||||||||||
Larghezza minima dell'impulso
|
150 ms
|
||||||||||||
Ingressi contatori | |||||||||||||
Intervallo
|
Chiusura del contatto pulito o open collector/open drain, 24 V CC, 2,4 mA
|
||||||||||||
Larghezza minima dell'impulso
|
20 ms
|
||||||||||||
Frequenza massima
|
25 Hz
|
||||||||||||
Ingressi bilanciati | |||||||||||||
Circuito da 5 V, 1 o 2 resistori
|
|||||||||||||
Combinazioni di selettori monitorati
|
Solo in serie, solo in parallelo, in serie e in parallelo
|
||||||||||||
Range del resistore
|
Da 1 a 10 kohm
|
||||||||||||
Nella configurazione di 2 resistori si presuppone che abbino lo stesso valore +/- 5 % | |||||||||||||
Ingressi in tensione | |||||||||||||
Intervallo
|
Da 0 a 10 V DC
|
||||||||||||
Accuratezza
|
+/-(7 mV + 0,2 % di lettura)
|
||||||||||||
Risoluzione
|
1,0 mV
|
||||||||||||
Impedenza
|
100 kohm
|
||||||||||||
Ingressi in corrente | |||||||||||||
Intervallo
|
Da 0 a 20 mA
|
||||||||||||
Accuratezza
|
+/-(0,01 mA + 0,4 % di lettura)
|
||||||||||||
Risoluzione
|
1 μA
|
||||||||||||
Impedenza
|
47 ohm
|
||||||||||||
Ingressi resistivi | |||||||||||||
Accuratezza da 10 ohm a 10 kohm
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) ohm
|
||||||||||||
R = Resistenza in ohm | |||||||||||||
Accuratezza da 10 a 60 kohm
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) ohm
|
||||||||||||
R = Resistenza in ohm | |||||||||||||
Ingresi temperatura (termistori) | |||||||||||||
Intervallo
|
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)
|
||||||||||||
Termistori supportati | |||||||||||||
Honeywell
|
20 kohm
|
||||||||||||
Tipo I (Continuum)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Tipo II (HFB)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Tipo III (Satchwell)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Tipo IV (FD)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Tipo V (FD w/shunt da 11k)
|
10 kohm, con linearizzazione
|
||||||||||||
Satchwell D?T
|
10 kohm, con linearizzazione
|
||||||||||||
Johnson Controls
|
2,2 kohm
|
||||||||||||
Xenta
|
1,8 kohm
|
||||||||||||
Balco
|
1 kohm
|
||||||||||||
Precisione delle misurazioni | |||||||||||||
20 kohm
|
Da -50 a -30 °C: +/-1,5 °C (da -58 a -22 °F: +/-2,7 °F)
|
||||||||||||
Da -30 a 0 °C: +/-0,5 °C (da -22 a +32 °F: +/-0,9 °F)
|
|||||||||||||
Da 0 a 100 °C: +/-0,2 °C (da 32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
|
|||||||||||||
Da 100 a 150 °C: +/-0,5 °C (da 212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|||||||||||||
10 kohm, 2.2 kohm e 1,8 kohm
|
Da -50 a -30 °C: +/-0,75 °C (da -58 a -22 °F: +/-1,35 °F)
|
||||||||||||
Da -30 a +100 °C: +/-0,2 °C (da -22 a +212 °F: +/-0,4 °F)
|
|||||||||||||
Da 100 a 150 °C: +/-0,5 °C (da 212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|||||||||||||
10 kohm, con linearizzazione
|
Da -50 a -30 °C: +/-2,0 °C (da -58 a -22 °F: +/-3,6 °F)
|
||||||||||||
Da -30 a 0 °C: +/-0,75 °C (da -22 a +32 °F: +/-1,35 °F)
|
|||||||||||||
Da 0 a 100 °C: +/-0,2 °C (da 32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
|
|||||||||||||
Da 100 a 150 °C: +/-0,5 °C (da 212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|||||||||||||
1 kohm
|
Da -50 a +150 °C: +/-1,0 °C (da -58 a +302° F: +/-1,8 °F)
|
||||||||||||
Ingressi temperatura RTD | |||||||||||||
RTD supportati
|
Pt1000, Ni1000 e LG-Ni1000
|
||||||||||||
Pt1000 | |||||||||||||
Range sensori
|
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Ni1000 | |||||||||||||
Range sensori
|
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
LG-Ni1000 | |||||||||||||
Range sensori
|
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Cablaggio temperatura RTD | |||||||||||||
Massima resistenza del cavo
|
20 ohm/cavo (40 ohm totali)
|
||||||||||||
Massima capacità del cavo
|
60 nF
|
||||||||||||
La resistenza e la capacità del cavo corrispondono di norma a un cavo di 200 m. | |||||||||||||
Uscite in tensione | |||||||||||||
Intervallo
|
Da 0 a 10 V DC
|
||||||||||||
Accuratezza
|
+/-60 mV
|
||||||||||||
Risoluzione
|
10 mV
|
||||||||||||
Resistenza di carico minima
|
5 kohm
|
||||||||||||
Intervallo di carico
|
Da -1 a +2 mA
|
||||||||||||
Uscite di corrente (solo Uc) | |||||||||||||
Intervallo
|
Da 0 a 20 mA
|
||||||||||||
Accuratezza
|
+/- 0,2 mA
|
||||||||||||
Risoluzione
|
21 µA
|
||||||||||||
Intervallo di carico
|
Da 0 a 650 ohm
|
||||||||||||
Uscita a relè, DO | |||||||||||||
Canali, MP-C-15A
|
0
|
||||||||||||
Canali, MP-C-18A
|
3, da DO5 a DO7
|
||||||||||||
Canali, MP-C-18B
|
0
|
||||||||||||
Canali, MP-C-24A
|
4, da DO1 a DO4
|
||||||||||||
Canali, MP-C-36A
|
8, da DO1 a DO8
|
||||||||||||
Portata del contatto
|
250 V CA/30 V CC, 2 A, Pilot Duty (C300)
|
||||||||||||
Tipo di contatto
|
Relè a forma di A
|
||||||||||||
Unipolare, a inserzione singola
|
|||||||||||||
Normalmente aperto
|
|||||||||||||
Contatto in isolamento verso la massa del sistema
|
3000 V CA
|
||||||||||||
Ciclo vitale (carico resistivo)
|
Almeno 100.000 cicli
|
||||||||||||
Larghezza minima dell'impulso
|
100 ms
|
||||||||||||
Uscite relè alta tensione, DO | |||||||||||||
Canali, MP-C-15A
|
1, DO7
|
||||||||||||
Canali, MP-C-18A
|
1, DO8
|
||||||||||||
Canali, MP-C-18B
|
0
|
||||||||||||
Canali, MP-C-24A
|
0
|
||||||||||||
Canali, MP-C-36A
|
0
|
||||||||||||
Portata del contatto
|
250 V CA/24 V CC, 22 A, Pilot Duty (B300)
|
||||||||||||
Tipo di contatto
|
Relè a forma di A
|
||||||||||||
Unipolare, a inserzione singola
|
|||||||||||||
Normalmente aperto
|
|||||||||||||
Contatto in isolamento verso la massa del sistema
|
5000 V AC
|
||||||||||||
Ciclo vitale (carico resistivo)
|
Almeno 100.000 cicli
|
||||||||||||
Larghezza minima dell'impulso
|
100 ms
|
||||||||||||
Uscite Triac, DO | |||||||||||||
Canali, MP-C-15A
|
6, da DO1 a DO6
|
||||||||||||
Canali, MP-C-18A
|
4, da DO1 a DO4
|
||||||||||||
Canali, MP-C-18B
|
8, da DO1 a DO8
|
||||||||||||
Canali, MP-C-24A
|
0
|
||||||||||||
Canali, MP-C-36A
|
0
|
||||||||||||
Rating Uscita (per ciascuna uscita triac)
|
Max. 0,5 A
|
||||||||||||
Tensione
|
24 V AC +/-20 %
|
||||||||||||
Com.
|
COM1 per DO1 e DO2 (su MP-C-15A, -18A, -18B)
|
||||||||||||
COM2 per DO3 e DO4 (su MP-C-15A, -18A, -18B)
|
|||||||||||||
COM3 per DO5 e DO6 (su MP-C-15A, -18B)
|
|||||||||||||
COM4 per DO7 e DO8 (solo su MP-C-18B)
|
|||||||||||||
I terminali possono essere connessi a 24 V CA o alla messa a terra. | |||||||||||||
La tensione Com, Uscita lato alto
|
24 V AC
|
||||||||||||
La tensione Com, Uscita lato basso
|
0 V AC (terra)
|
||||||||||||
Larghezza minima dell'impulso
|
100 ms
|
||||||||||||
Protezione uscita triac
|
MOV e snubber su ciascuna uscita triac
|
||||||||||||
MOV da triac COM a terra
|
Per l'installazione, seguire attentamente i diagrammi e le istruzioni di cablaggio, tra cui le seguenti istruzioni:
Tutti i modelli MP-C hanno diverse morsettiere RET per la connessione di ritorni I/O, quindi il rail del telaio comune/segnale di massa a terra è facoltativo e potrebbe non servire.
Ogni fonte di energia da 24 V collegata a terra non può assumere un valore superiore a 4 amp nelle installazioni conformi a UL e un valore massimo 6 in tutte le altre aree.
Per maggiori informazioni sul cablaggio, consultare la guida di riferimento relativa all'hardware.
Prodotto |
Codice d'ordine |
Base sensore con sensore della temperatura |
SXWSBTXXXSXX |
Base sensore con sensori della temperatura e dell'umidità |
SXWSBTHXXSXX |
Base sensore con sensori della temperatura e CO 2 |
SXWSBTXCXSXX |
Base sensore con sensori della temperatura, umidità e CO 2 |
SXWSBTHCXSXX |
Prodotto |
Stile |
Codice d'ordine |
Cover cieca |
Bianco opaco serie Medium |
SXWSCBXSELXX |
Cover cieca |
Bianco vetro serie Optimum |
SXWSCBXSELXW |
Cover cieca |
Nero vetro serie Optimum |
SXWSCBXSELXB |
Cover cieca con sensore di presenza |
Bianco opaco serie Medium |
SXWSCBPSELXX |
Cover cieca con sensore di presenza |
Bianco vetro serie Optimum |
SXWSCBPSELXW |
Cover cieca con sensore di presenza |
Nero vetro serie Optimum |
SXWSCBPSELXB |
Cover con 3 pulsanti |
Bianco opaco serie Medium |
SXWSC3XSELXX |
Cover con 3 pulsanti |
Bianco vetro serie Optimum |
SXWSC3XSELXW |
Cover con 3 pulsanti |
Nero vetro serie Optimum |
SXWSC3XSELXB |
Cover con 3 pulsanti con sensore di presenza |
Bianco opaco serie Medium |
SXWSC3PSELXX |
Cover con 3 pulsanti con sensore di presenza |
Bianco vetro serie Optimum |
SXWSC3PSELXW |
Cover con 3 pulsanti con sensore di presenza |
Nero vetro serie Optimum |
SXWSC3PSELXB |
Cover display touchscreen |
Bianco opaco serie Medium |
SXWSCDXSELXX |
Cover display touchscreen |
Bianco vetro serie Optimum |
SXWSCDXSELXW |
Cover display touchscreen |
Nero vetro serie Optimum |
SXWSCDXSELXB |
Cover display touchscreen con sensore di presenza |
Bianco opaco serie Medium |
SXWSCDPSELXX |
Cover display touchscreen con sensore di presenza |
Bianco vetro serie Optimum |
SXWSCDPSELXW |
Cover display touchscreen con sensore di presenza |
Nero vetro serie Optimum |
SXWSCDPSELXB |
Prodotto |
Stile |
Codice d'ordine |
Modello completo SpaceLogic Sensor con sensore della temperatura, pulsanti per forzatura e comando di setpoint e cover display LCD |
Bianco opaco serie Medium |
SXWSATXXXSLX |
Modello completo SpaceLogic Sensor con sensore della temperatura, pulsanti per forzatura e comando di setpoint e cover display LCD |
Bianco vetro serie Optimum |
SXWSATXXXSLW |
Modello completo SpaceLogic Sensor con sensore della temperatura, pulsanti per forzatura e comando di setpoint e cover display LCD |
Nero vetro serie Optimum |
SXWSATXXXSLB |
Modello completo non comunicante a Modello SpaceLogic Sensor con sensore resistivo della temperatura (termistore di tipo 3 da 10 kohm) e cover cieca |
Bianco opaco serie Medium |
SLASXXX |
Modello completo non comunicante a Modello SpaceLogic Sensor con sensore resistivo della temperatura (termistore di tipo 3 da 10 kohm) e cover cieca |
Bianco vetro serie Optimum |
SLAWXXX |
Modello completo non comunicante a Modello SpaceLogic Sensor con sensore resistivo della temperatura (termistore di tipo 3 da 10 kohm) e cover cieca |
Nero vetro serie Optimum |
SLABXXX |