earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spécifications

Spécifications


Produits : RP-C
Fonctionnalités : Ingénierie, Matériel
Version produit : 2023
28/11/2023
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

SpaceLogic RP-C Pro

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-16B-F-24V
Figure : RP-C-16B-F-24V

Introduction

Le RP-C Pro de SpaceLogic™ est un contrôleur de terrain haute capacité entièrement programmable basé sur le protocole IP, qui offre un hub de connectivité multi-espaces pour la Solution Room Connectée.

Le contrôleur RP-C Pro dispose d’un plus grand espace mémoire pour gérer les grands espaces et les hôtels.

Le RP-C Pro se présente soit sous la forme d'un contrôleur de 24 V c.a./c.c., soit sous la forme d'un contrôleur de 230 V c.a. avec 16 points d'E/S.

Le contrôleur est intégré dans la Solution Room Connectée et dans EcoStruxure Building Operation et est positionné pour le contrôle des espaces ainsi que pour le bien-être et le confort des occupants tout en réduisant la consommation d'énergie.

Le contrôleur RP-C Pro peut également être reconfiguré via le logiciel EcoStruxure Building Operation pour prendre en charge BACnet MS/TP, au lieu de BACnet/IP.

Le contrôleur peut être utilisé en tant que contrôleur de terrain BACnet/IP autonome ou dans le cadre d’une solution EcoStruxure BMS, avec un serveur SpaceLogic AS-P ou AS-B ou un serveur Enterprise Server comme serveur parent.

Le contrôleur intègre une communication sans fil, qui permet la mise en service du contrôleur avec l’application mobile Commission et permet aux occupants de modifier les paramètres de confort de la pièce à partir de leur smartphone avec l’application mobile Engage.

Les services Web permettent l’accès direct au contrôleur via le Web, faisant du contrôleur un hub IoT ouvert pour les espaces.

Le RP-C Pro présente les caractéristiques suivantes :

  • Double Ports Ethernet (IP)

  • Choix de modèles du régulateur

  • Points d’E/S configurables

  • Caches de protection electriques facultatifs

  • Connectivité sans fil

  • Surveillance avancée

  • Deux ports RS-485 configurables

  • Bus Sensor Bus pour capteurs d'ambiance

  • Bus Room Bus pour les Solutions Room Connectée

  • Sous-réseau Modbus RTU

  • Prise en charge de KNX (passerelle Modbus KNX requise)

  • Prise en charge de BACnet MS/TP (adaptateur requis)

  • Application mobile Engage pour le réglage des paramètres de confort des espaces

  • Application mobile Commission pour la mise en service du contrôleur avant la mise en place du BMS

  • Prise en charge intégrale du logiciel EcoStruxure Building Operation, avec des outils d’ingénierie efficaces

  • Services Web via l’API RESTful

Connectivité IP et topologies de réseau flexibles

Les contrôleurs BACnet/IP sont basés sur des protocoles ouverts qui simplifient l'interopérabilité, la configuration IP et la gestion des périphériques.

  • Adressage IP

  • Communications BACnet/IP

  • DHCP pour la configuration facile des réseaux

Les régulateurs BACnet/IP sont dotés d'un double ports Ethernet, permettant les topologies de réseau flexibles :

  • En étoile

  • En série

  • De type Anneau RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

Dans le cadre d'une topologie en étoile, le régulateur et le serveur de la solution GTB EcoStruxure sont raccordés séparément à un switch Ethernet. Un raccordement en série de plusieurs régulateurs vous permet de réduire le temps d'installation et les coûts. Lors de l’utilisation d’une topologie de réseau en anneau, en cas de défaillance du réseau IP ou de contrôleur non opérationnel, RSTP permettra l’identification rapide de l’emplacement de l’erreur détectée tout en maintenant la communication avec les contrôleurs de part et d’autre de la défaillance.

Modèles de contrôleurs

La gamme RP-C Pro comprend deux modèles différents, qui offrent le même ensemble de type de point d’E/S, nommé 16B, mais avec la prise en charge de différentes tensions d’alimentation. Le modèle RP-C-16B-F-24V prend en charge une alimentation 24 V. c.a./c.c., tandis que le modèle RP-C-16B-F-230V est un modèle 230 V c.a.

 
action_zoom_plus_stroke

Entièrement programmable

Les modèles RP-C entièrement programmables offrent une flexibilité grâce à la prise en charge des options de programmation de scripts et de blocs fonctionnels. Des applications standards, sont disponibles pour simplifier la mise en service.

Modèles avec une combinaison polyvalente de points d’E/S

Les modèles RP-C-16B-F-24V et RP-C-16B-F-230V fournissent 16 points d’E/S, composés de quatre ensembles différents de types de points d’E/S. La combinaison polyvalente des différents types de points d’E/S permet la prise en charge de tout un éventail d’applications. Les entrées/sorties universelles peuvent être configurées aussi bien en tant qu’entrées ou sorties, pour une flexibilité optimale.

Table : Types de points d’E/S par modèles RP-C

Types de points d’E/S

RP-C-16B-F-24V

RP-C-16B-F-230V

E/S universelles

Type Ub

8

8

Sorties triacs

(Transistor MOS)

4

4

Sorties relais

Forme A

3

3

Sorties relais de puissance

Forme C

1

1

Table : Configurations par types de points d'E/S

Configurations

E/S universelles

Type Ub

Sorties triacs

(Transistor MOS)

Sorties relais

Contact simple

Sorties relais de puissance

Forme C

Entrées digitales

oui

-

-

-

Comptage impulsionnel

oui

-

-

-

Entrées supervisées

oui

-

-

-

Entrées analogiques

(0 à 10 V c.c.)

oui

-

-

-

Entrées intensité

(0 à 20 mA)

oui

-

-

-

Entrées température

oui

-

-

-

Entrées résistives

oui

-

-

-

Entrées de température RTD à 2 fils

oui

-

-

-

Sorties analogiques

(0 à 10 V c.c.)

oui

-

-

-

Sorties digitales

-

oui

oui

oui

Sorties impulsionnelles digitales

-

oui

oui

oui

Sorties PWM

-

oui

oui

oui

Sorties 3 points

-

oui

oui

-

Sorties 3 points à impulsion

-

oui

oui

-

Entrées/Sorties universelles

Les entrées/sorties universelles sont utilisées pour tous les points de température, pression, débit, états et types de points similaires dans un système de contrôle de bâtiment.

En tant qu'entrées de comptage, les entrées/sorties universelles sont communément utilisées dans les applications de mesures énergétiques. En tant qu'entrées RTD, elles sont idéales pour les points de température dans un système de contrôle de bâtiment. En tant qu'entrées supervisées, elles sont utiles dans les applications de sécurité, où il est critique de savoir si le câble de connexion a été sectionné ou court-circuité. Ces événements produisent des messages d’alarmes et d'événements distincts sur le système.

Pour toutes les entrées analogiques, des seuils minimums et maximums peuvent être définis de façon à détecter automatiquement un dépassement de ces limites supérieures et inférieures.

Les entrées/sorties universelles sont capables de prendre en charge les sorties analogiques de tensions de sortie types. Ainsi, les entrées/sorties universelles peuvent prendre en charge toute une gamme de produits, tels que des actionneurs.

Seuls les appareils dotés d’entrées/sorties d’équipement à très basse tension de sécurité (SELV/PELV) doivent être connectés aux entrées/sorties universelles.

Sorties relais triacs

Les sorties triacs peuvent être utilisées dans de nombreuses applications afin d'activer/désactiver l'alimentation 24 V c.a. ou c.c. pour les charges externes telles que des actionneurs, des relais ou des indicateurs. Les sorties triacs sont silencieuses et insensibles à l'usure.

Sorties relais

Les sorties relais prennent en charge les types de points digitaux à contacts simples. Les relais à contacts simples sont conçus pour supporter des applications pilotant des charges.

Sortie relais de puissance

La sortie de relais haute puissance est de forme C. Le contact normalement ouvert (NO) est idéal pour la commutation de charges résistives d'un maximum de 12 A, tels que les batteries électriques. Le contact normalement fermé peut servir à commuter des charges inductives jusqu'à 3 A.

Caches pour protection électrique

Tous les modèles RP-C peuvent être équipés (facultatif) de caches afin de limiter l’accès aux bornes à visser et aux fils.

 
action_zoom_plus_stroke RP-C équipés de caches
Figure : RP-C équipés de caches

Connectivité sans fil

Le RP-C est un produit intégrant la technologie Bluetooth Low Energy (BLE). Cette option de connectivité sans fil vous permet de connecter le RP-C avec un smartphone ou une tablette exécutant l’application mobile Commission ou l’application mobile Engage pour le réglage des paramètres de confort des salles.

Grâce à l’adaptateur sans fil connecté au port USB hôte, la connectivité sans fil Zigbee TM peut être activée pour le contrôleur RP-C. Le contrôleur peut augmenter son nombre de points via le réseau sans fil Zigbee et conférer une certaine flexibilité à vos applications. Le contrôleur RP-C équipé de l’adaptateur est un produit certifié Zigbee conforme à Zigbee 3.0. Pour plus d’informations sur l’adaptateur et les appareils sans fil pris en charge, consultez la fiche technique de l’Adaptateur sans fil - Avancé.

Surveillance avancée

Les régulateurs BACnet/IP permettent de gérer les tendances, les calendriers et les alarmes au niveau local.

L'alimentation de secours de la mémoire (sans batterie) et l'horloge en temps réel aide à empêcher la perte de données, tout en permettant une récupération rapide et transparente après une panne de courant.

Dans WorkStation, vous pouvez procéder de façon simultanée à la mise à jour de plusieurs régulateur BACnet/IP, tout en limitant au maximum les temps d'arrêt. Le serveur EcoStruxure BMS assure le suivi des firmware installés à des fins de sauvegarde, de restauration et de remplacement des régulateurs et des capteurs. Le serveur peut héberger des régulateurs équipés de versions de firmware différentes.

Deux ports RS-485 configurables

Le contrôleur RP-C est doté de deux ports RS-485 configurables pouvant être configurés pour la prise en charge de trois types de réseaux différents :

  • Bus de capteur

  • Bus "Room Bus"

  • Réseau ModBus

Le contrôleur peut héberger deux réseaux, mais un seul de chaque type de réseau.

L’un des ports RS-485 peut également être configuré pour prendre en charge la communication réseau BACnet MS/TP avec le serveur d’automatisation, au lieu de BACnet/IP. Pour plus d’informations, consultez la section « Prise en charge de BACnet MS/TP ». L’autre port RS-485 peut ensuite être configuré pour prendre en charge le bus de capteur, le bus Room Bus ou le réseau Modbus.

Room Bus pour capteur ambiant

Les régulateurs SmartX IP offrent une interface conçue pour la gamme de sondes d'ambiance SpaceLogic Sensor. Les SpaceLogic Sensors permettent de mesurer de façon efficace la température, le taux d'humidité, la teneur en CO 2 et l'occupation d'une pièce. Les SpaceLogic Sensors sont proposés avec différentes configurations, choix de l'embase avec les types de capteurs, puis du couvercle avec l'option d'interface utilisateur (écran tactile, boutons de dérogation ou sans interface).

 
action_zoom_plus_stroke Dispositifs de capteur SpaceLogic
Figure : Dispositifs de capteur SpaceLogic

Le bus de capteur du contrôleur RP-C fournit à la fois l’alimentation et les communications pour jusqu’à quatre capteurs connectés en guirlande à l’aide de câbles de Cat 5 (ou supérieurs) standard. Ce nombre maximum de capteurs pouvant être connectés à un contrôleur est indépendant du modèle de capteur et de la combinaison du type de couvercle et de base du capteur :

  • Couvercles blanc : jusqu'à quatre sondes, tous types d'embase

  • Couvercles à 3 boutons et à écran tactile : jusqu'à quatre capteurs de n'importe quel combinaison de types d'embases de capteurs

  • Sondes de température avec affichage LCD SpaceLogic : Quatre capteurs maximum

La longueur totale maximale du bus est de 61 m. Pour plus d’informations, consultez la fiche technique des Capteurs SpaceLogic - Capteurs SXWS pour contrôleurs MP et RP IP.

L'adaptateur d'alimentation RS-485 peut être utilisé pour injecter du courant 24 V c.c. depuis une alimentation externe de 24 V c.c. vers le bus. Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications des adaptateurs RS-485.

Bus Room Bus pour la Solution Room Connectée

Le Room Bus du contrôleur RP-C permet la connexion des modules d’extension du contrôleur RP-C au contrôleur pour la détection de mouvement, les mesures de la luminosité, les applications basées sur la technologie Bluetooth Low Energy et la commande d’éclairages et de stores.

Le Room Bus du contrôleur RP-C Pro prend en charge jusqu’à neuf modules d’extension de contrôleur RP-C connectés avec les restrictions suivantes :

  • Deux modules d’éclairage DALI maximum

  • Deux modules de store SMI maximum

  • Maximum de sept appareils multi-capteurs ou Insight-Sensor

Longueur totale maximale du bus : 72 m (236 ft).

L'adaptateur d'alimentation RS-485 peut être utilisé pour injecter du courant 24 V c.c. depuis une alimentation externe de 24 V c.c. vers le bus. Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications des adaptateurs RS-485.

Pour plus d’informations, consultez les fiches techniques des modules d’extension du contrôleur RP-C.

Sous-réseau Modbus RTU

Le réseau Modbus du contrôleur RP-C permet de connecter des appareils Modbus standard et la passerelle Modbus KNX (RP-C-EXT-KNX) au contrôleur.

Le protocole Modbus RTU est destiné à la communication. Le contrôleur RP fait office de client Modbus et les appareils connectés font office de serveurs.

Pour la connexion aux appareils Modbus, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur RS-485 non isolé pour fournir une terminaison à vis. L'adaptateur convertit une interface RS-485 RJ45 en bornes à vis. L’adaptateur peut être commandé auprès de Schneider Electric. Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications des adaptateurs RS-485.

Pour connecter l’adaptateur, il est recommandé d’utiliser un câble UTP de Cat 5 (ou supérieur) doté de huit conducteurs et des connecteurs RJ45. Le câble doit être adapté à l’environnement cible et avoir une longueur maximale de 0,3 m (12 in.). Le câble n’est pas inclus et doit être acheté séparément.

Le nombre maximal d’appareils Modbus pouvant être connectés à un contrôleur RP-C dépend du type d’appareil Modbus et du nombre de registres Modbus.

Le réseau Modbus du contrôleur RP-C Pro prend en charge jusqu'à 20 appareils Modbus connectés avec les restrictions suivantes :

  • Une plateforme Modbus KNX maximum (RP-C-EXT-KNX)

  • Maximum de 1 000 registres Modbus par réseau

Les registres Modbus 64 bits sont pris en charge et peuvent être utilisés dans le cadre d’un compteur énergétique.

Prise en charge de KNX

La passerelle KNX Modbus (RP-C-EXT-KNX) permet au contrôleur RP de communiquer avec des dispositifs KNX tels que des boutons-poussoirs et des capteurs.

La passerelle KNX Modbus fournit une interface KNX vers Modbus qui se connecte à l’un des ports RS-485 configurables du contrôleur RP.

Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications du régulateur RP-C-EXT-KNX.

Prise en charge de BACnet MS/TP

Les contrôleurs RP-C prennent en charge les protocoles BACnet IP et MS/TP. Le contrôleur peut être configuré pour utiliser l’un ou l’autre protocole. Cette fonctionnalité permet la mise à niveau des appareils MNB et b3 BACnet tout en réutilisant des parties du câblage et des équipements existants, ainsi qu’une transition ultérieure du réseau BACnet MS/TP (RS-485) vers un réseau IP.

Un adaptateur RJ45 vers bornier à vis est nécessaire pour connecter le contrôleur RP-C au réseau BACnet MS/TP du serveur AS-P ou AS-B. L’adaptateur peut être commandé auprès de Schneider Electric. L’adaptateur est disponible en deux modèles, avec une interface RS-485 isolée ou non isolée. Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications des adaptateurs RS-485.

Pour connecter l’adaptateur, il est recommandé d’utiliser un câble UTP de Cat 5 (ou supérieur) doté de huit conducteurs et connecteurs RJ45. Le câble doit être adapté à l’environnement cible et avoir une longueur maximale de 0,3 m (12 in.). Le câble n’est pas inclus et doit être acheté séparément.

Dans les projets de rénovation incluant des appareils MNB, les contrôleurs RP peuvent être combinés avec des appareils MNB sur le réseau BACnet MS/TP. L’adaptateur isolé est utilisé pour la connexion d’un contrôleur. L’adaptateur est connecté au port RS-485 Com B du contrôleur.

Dans les projets de rénovation incluant des appareils b3 BACnet, les contrôleurs RP peuvent être combinés avec des appareils b3 BACnet sur le réseau BACnet MS/TP. L’adaptateur non isolé est utilisé pour la connexion d’un contrôleur. L’adaptateur peut être connecté au port RS-485 Com A ou Com B du contrôleur.

Dans les projets de rénovation incluant uniquement des contrôleurs RP sur le réseau BACnet MS/TP, l'adaptateur non isolé est utilisé pour la connexion d'un contrôleur. L’adaptateur peut être connecté au port RS-485 Com A ou Com B du contrôleur.

Application mobile Engage

L'application mobile Engage permet de commander la température ambiante, la vitesse du ventilateur, l'éclairage et les stores directement depuis un smartphone. Un utilisateur peut gérer ces paramètres lorsque l'application est connectée au régulateur RP.

L'application mobile Engage est gratuite. Elle peut être téléchargée depuis Google Play et l'Apple App Store.

Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications d'Engage.

Application mobile Commission

L’application mobile Commission est conçue pour la configuration au niveau local, le déploiement sur site et la mise en service des régulateurs BACnet/IP. En plus de réduire le temps de mise en service, l’application mobile confère une certaine flexibilité à l’exécution du projet et limite les dépendances au niveau de l’infrastructure de réseau.

L’application mobile est conçue pour être utilisée avec les appareils Android, Apple (iOS) et Microsoft Windows 10 et Windows 11. Pour plus d’informations, consultez la fiche technique d’EcoStruxure Building Commission.

 
action_zoom_plus_stroke Application mobile Commission
Figure : Application mobile Commission

À l’aide de l’application mobile Commission, vous pouvez vous connecter à un ou plusieurs contrôleurs RP-C. Vous pouvez vous connecter à un seul contrôleur RP-C en utilisant la connectivité Bluetooth intégrée du contrôleur ou en utilisant l’adaptateur Bluetooth SpaceLogic connecté à un capteur SpaceLogic. À l’aide d’un point d’accès sans fil ou d’un commutateur réseau, vous pouvez vous connecter à un réseau de contrôleurs RP-C sur le réseau IP local.

Configuration du périphérique

L’application mobile Commission permet de découvrir facilement les contrôleurs BACnet/IP sur le réseau IP. Vous pouvez modifier la configuration de chaque régulateur, notamment les paramètres BACnet, les réglages du réseau IP, l'emplacement et le serveur parent. L'enregistrement des paramètres courants vous permettra de les réutiliser pour d'autres régulateurs du même modèle et, ainsi, de gagner du temps en ingénierie.

Déploiement sur site et contrôle des E/S

Aucun serveur Ecostruxure BMS ni aucune infrastructure de réseau n'est nécessaire pour pouvoir utiliser l'application mobile Commission. Avec l'application mobile, vous pouvez charger l'application du régulateur directement dans le régulateur BACnet/IP en local et déployer ce dernier. L'application du régulateur peut être créée en ligne à partir de Project Configuration Tool ou de Workstation. Vous pouvez utiliser l'application mobile pour modifier le comportement d'une application standard installée, telle que la configuration des points de consigne de température. Vous pouvez également procéder à un contrôle des E/S afin de vérifier la bonne configuration, le câblage et le bon fonctionnement des points d'E/S du régulateur.

Vous pouvez effectuer une vérification des E/S sur le bus Room Bus du contrôleur RP pour vérifier le bon déroulement de la communication sur le bus Room Bus entre le contrôleur RP-C et les modules d’extension du contrôleur associés. Les problèmes de correspondance entre les types de module ou les adresses peuvent alors être résolus. Après avoir câblé les entrées et sorties physiques des modules d’extension du contrôleur RP-C, vous pouvez effectuer les tâches suivantes sur les différents modules :

  • Modules d’éclairage DALI : pour découvrir, faire clignoter et associer les éclairages DALI aux points logiques et tester les éclairages individuels

  • Modules d’éclairage 0-10 V : tester des éclairages individuels

  • Modules de store : calibrer et tester les stores

  • Module relais : tests des sorties

Support logiciel EcoStruxure Building Operation complet

Le régulateur RP-C révèle tout son potentiel lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'une solution GTB EcoStruxure, avec des avantages tels que :

  • Interface WorkStation/WebStation

  • Modes de programmation Script et Bloc fonction

  • Recherche d’équipements

  • Efficacité en ingénierie

  • Applications BMS préconfigurées pour les solutions CVC et Solution Room Connectée

  • Option de zonage

Interface WorkStation/WebStation

WorkStation et WebStation offrent une expérience utilisateur homogène et ce, quel que soit le serveur EcoStruxure BMS auquel l'utilisateur est connecté. L'utilisateur peut se connecter au serveur EcoStruxure BMS afin de développer, mettre en service, superviser et surveiller le régulateur BACnet/IP et ses E/S, ainsi que les SmartX Sensors qui lui sont rattachées. Pour de plus amples informations, voir les fiches techniques de WorkStation et WebStation.

Modes de programmation Script et Bloc fonction

Les modèles de contrôleurs RP-C et MP-C entièrement programmables disposent d’options de programmation de script et de blocs fonctionnels. Les programmes existants peuvent facilement être réutilisés entre le serveur EcoStruxure BMS et le contrôleur.

Recherche d’équipements

La fonction de recherche des équipements vous permet d'identifier facilement les régulateurs BACnet/IP au sein d'un réseau et d'associer les régulateurs à leur serveur.

Efficacité en ingénierie

Les travaux d'ingénierie et de maintenance des régulateurs BACnet/IP peuvent être effectués de la façon la plus efficace grâce aux fonctionnalités de réutilisation d'EcoStruxure Building Operation. Ces fonctionnalités vous permettent de créer des éléments de bibliothèque (types personnalisés) afin d'obtenir une application de régulateur complète, contenant des programmes et tous les objets nécessaires tels que des tendances, des alarmes et des calendriers. Cette application présente dans la bibliothèque des types personnalisés peut être réutilisée pour tous les régulateurs du même type. Vous pouvez vous appuyer sur ce modèle pour créer de nouveaux régulateurs à des fins similaires. Vous avez alors la possibilité de modifier ce modèle. Les modifications sont automatiquement appliquées à tous les régulateurs, mais chacun d'eux conserve ses valeurs locales.

WorkStation permet de développer des régulateurs BACnet/IP à la fois en ligne et hors ligne. Vous pouvez modifier la configuration en ligne ou apporter les modifications hors ligne. En mode base de données, les modifications sont enregistrées dans la base de données EcoStruxure Building Operation pour vous permettre d'appliquer les modifications aux régulateurs ultérieurement.

Project Configuration Tool vous permet d'effectuer tous les travaux d'ingénierie hors site, sans qu'aucun matériel physique ne soit nécessaire. Un avantage qui vous permet de limiter le temps passé sur le terrain. Avant de déployer vos applications dans les serveurs et contrôleurs sur le terrain, vous pouvez exécuter les serveurs EcoStruxure BMS en mode virtuel et développer les régulateurs BACnet/IP. Pour de plus amples informations, consultez la fiche technique de Project Configuration Tool.

Applications BMS préconfigurées pour les solutions CVC et Solution Room Connectée

Des applications de contrôleur intégralement conçues et testées, destinées à améliorer l’efficacité des pratiques d’ingénierie et à les uniformiser, sont disponibles à l’adresse suivante : bms-applications.schneider-electric.com à utiliser avec les contrôleurs RP-C. Cette bibliothèque contient des applications pour les différents modèles de contrôleurs et les différents types de systèmes, tels que des ventilo-convecteurs, des solutions de plafond, des éclairages et des stores. Ces applications de contrôleur préconfigurées regroupent l’ensemble des programmes logiciels et, par exemple, des schémas, des alarmes et des documents (tels que les cahiers des charges fonctionnels et les schémas de câblage d’E/S) dont vous aurez besoin pour vos projets. Le référentiel en ligne est accessible depuis des ordinateurs Windows (via les principaux navigateurs Web) ou depuis les téléphones portable exécutant le système d’exploitation Apple iOS 11.3 (ou version ultérieure) et Android 6.0 Marshmallow (ou version ultérieure).

 
action_zoom_plus_stroke Page de téléchargement des applications BMS préconfigurées
Figure : Page de téléchargement des applications BMS préconfigurées
Option de zonage

L’option de zonage pour WorkStation et WebStation donne accès à un outil de zonage interactif qui permet la reconfiguration facile des Solutions Room Connectée et une flexibilité lors du passage d’une zone à l’autre. L’outil de zonage WebStation fournit une interface graphique qui permet la modification rapide des zones à partir de n’importe quel navigateur Web.

Les modèles RP-C-16B-F-24V et RP-C-16B-F-230V prennent en charge jusqu’à huit segments, qui peuvent être utilisés pour prendre en charge le rezonage dans un bâtiment.

Services Web

Le contrôleur RP-C utilise l’API RESTful, qui permet aux services Web informatiques d’interagir facilement avec les applications logicielles. La flexibilité de l’API RESTful permet au contrôleur RP-C de gérer plusieurs types d’entrées et de renvoyer différents formats de données. Avec les services Web, les clients peuvent lire/écrire des données (valeurs BACnet) directement depuis/vers le contrôleur. Les services Web utilisent les méthodes de ressource GET, PUT, POST et DELETE pour accéder aux données et les utiliser. HTTPS est utilisé pour la communication entre le client et le contrôleur.

La fonction de services Web est désactivée par défaut. Lorsqu’elle est activée, elle nécessite environ 200 Ko de mémoire de contrôleur RP-C.

Table : Références pour RP-C Pro

Produit

Référence

RP-C-16B-F-24V
SXWRCF16B10001
RP-C-16B-F-230V
SXWRCF16B10002

Table : Références des accessoires RP-C

Produit

Référence

Caches facultatifs
SXWRPCCOV10001
DIN-RAIL-CLIP, Clip de rail DIN
Lot de 25
SXWDINEND10001
Adaptateur RS-485 isolé
SXWISORS48510001
Adaptateur RS-485 non isolé
SXWNISORS48510001
Adaptateur d’alimentation RS-485
SXWNISORS485P10001
Adaptateur sans fil SpaceLogic - Avancé
SXWZBAUSB10001
SpaceLogic Bluetooth Adapter
SXWBTAECXX10001

Pour plus d'informations sur les références des accessoires de connectivité de réseau, consultez la Pour plus d'informations, voir Guide de sélection de produits - EcoStruxure Building ..

Spécifications

Entrée CA
RP-C-16B-F-24V
Tension nominale
24 Vca
Plage de tension de fonctionnement
+/-15 %
Fréquence
50/60 Hz
Consommation maximale
30 VA
Protection d'entrée d'alimentation
Suppression de MOV et fusible interne
RP-C-16B-F-230V
Tension nominale
230 V c.a.
Plage de tension de fonctionnement
+/-10 %
Fréquence
50/60 Hz
Consommation maximale
65 VA
Consommation électrique sans charge
5 W
Protection d'entrée d'alimentation
Suppression de MOV et fusible interne
  
Thermistance PTC distincte servant de fusible réarmable pour les sorties 24 V c.a. uniquement
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Entrée CC
RP-C-16B-F-24V
Tension nominale
24 à 30 Vcc
Plage de tension de fonctionnement
23.5 to 33 VDC
Consommation maximale
16 W
Protection d'entrée d'alimentation
Suppression de MOV et fusible interne
Sortie c.a.
RP-C-16B-F-230V
Type
Sortie de classe 2 isolée
Tension nominale
24 Vca
Fréquence
Même fréquence que l'alimentation (50/60 Hz)
Puissance de sortie nominale
19 VA
Environnement
RP-C-16B-F-24V
Température ambiante, en fonctionnement
0 à 50 °C en fonctionnement normal
  
-40 à +60 °C pour installations sur toit, montage vertical uniquement
Temp. ambiante, stockage
-20 à +70 °C
Humidité maximale
95 % HR hors condensation
RP-C-16B-F-230V
Température ambiante, en fonctionnement
0 à 50 °C
Temp. ambiante, stockage
-20 à +70 °C
Humidité maximale
95 % HR hors condensation
Matériel
Indice de résistance au feu du plastique
UL94-5VB
Indice de protection contre les infiltrations
IP 20
Caractéristiques mécaniques
Dimensions
180 x 110 x 64 (7.1 x 4.3 x 2.5 in.) (L x H x P)
 
action_zoom_plus_stroke
Poids, RP-C-16B-F-24V
0,390 kg (0.860 lb)
Poids, RP-C-16B-F-230V
0,720 kg (1.587 lb)
Installation recommandée
Rail DIN ou surface plate à l'intérieur d'une armoire a
Embases de connexion
Fixe
Caches facultatifs
Dimensions
181 x 164 x 64 mm (7.1 x 6.5 x 2.5 in.) (L x H x P)
 
action_zoom_plus_stroke
Poids, caches facultatifs
0,070 kg (0.154 lb)
Compatibilité
Communication avec le serveur de GTB EcoStruxure
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.1 et ultérieure
Prise en charge du réseau BACnet MS/TP
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.2 and later
Prise en charge des registres Modbus 64 bits
EcoStruxure Building Operation
version 5.0.1 et ultérieure
Conformités règlementaires
RP-C-16B-F-24V
Emissions
RCM ; BS/EN 61000-6-3 ; BS/EN CEI 63044-5-2 ; FCC partie 15, sous-parties B et C, Classe B
Immunité
BS/EN 61000-6-2 ; BS/EN CEI 63044-5-3
Radio
ETSI EN 300 328 V2.2.2
Normes de sécurité
BS/EN 60730-1 ; BS/EN 60730-2-11 ; BS/EN CEI 63044-3 ; UL 916 C-UL (homologation US) a
ID FCC
DVE-RPC24
Numéro de certification ISED
CI : 24775-RPC24
Performances de résistance au feu dans les espaces de traitement de l'air a
UL 2043
RP-C-16B-F-230V
Emissions
RCM ; BS/EN 61000-6-3 ; BS/EN CEI 63044-5-2
Immunité
BS/EN 61000-6-2 ; BS/EN CEI 63044-5-3
Radio
ETSI EN 300 328 V2.2.2
Normes de sécurité
BS/EN 60730-1 ; BS/EN 60730-2-11 ; BS/EN CEI 63044-3
Énergie
Produit certifié par eu.bac (Licence n° 211113) ; BS/EN 15500-1
Horloge RTC
Précision à 25 °C
+/-1 minute par mois
Durée de sauvegarde, à 25 °C
7 jours minimum
Ports de Communication
Ethernet
double ports : 10/100BASE-TX (RJ45)
USB
1 port USB 2.0 Dispositif (mini-B)
  
1 port USB 2.0 Hôte (type A), 5 Vc.c., 2,5 W
RS-485 port Com A
24 V c.c., 3 W, RS-485 (RJ45)
  
Suppresseurs de tension transitoire au niveau des signaux d'alimentation et de communication
Port RS-485 Com B
24 V c.c., 3 W, RS-485 (RJ45)
  
Suppresseurs de tension transitoire au niveau des signaux d'alimentation et de communication
Caractéristiques de l'émetteur-récepteur RS-485
Type d'émetteur-récepteur
Failsafe
  
Non isolé
Biais externe
Aucun requis
Charge unitaire totale (UL) par appareil
Maximum 0,5 UL
Communications
BACnet
BACnet/IP, port configurable, défaut 47808
  
BACnet MS/TP, longueur de bus maximale : 1 200 m (4 000 pi), débit en bauds maximal : 76 800
  
BTL B-AAC (BACnet Advanced Application Controller) a
Connectivité sans fil
Bluetooth Low Energy
Protocole de communication
Bluetooth ® 5.1 Low Energy compliant
Fréquence
2,402 à 2,480 GHz
Puissance de sortie maximale
10 dBm
Distance de communication maximale
Ligne de visée : 100 m
Antenne
Antenne intégrée
Connecteur RF pour antenne externe en option
Connecteur SMA
Antenne externe (en option)
Limité au type d'antenne approuvé répertorié ci-dessous (utilisé dans l'authentification)

Fabricant

Modèle (référence)

Gain

Type

Impédance

Linx Technologies

ANT-2.4-WRT-MON-SMA

0,8 dBi

Monopole

50 ohms

CPU
Fréquence
500 MHz
Type
dual-core ARM Cortex-A7
DDR3 SDRAM
128 Mo
Mémoire flash NOR
64 Mo
Sauvegarde mémoire
128 ko, FRAM, non volatile
Entrées/Sorties universelles
Canaux
8 Ub, Ub1 à Ub8
Valeurs nominales maximales absolues
-0,5 à +24 VDC
Résolution convertisseur A/D
16 bits
Protection des entrées/sorties universelles
Suppresseur de tensions transitoires sur chaque entrée/sortie universelle
Entrées digitales
Plage
Contact sec NO ou NF, tension 24VCC et courant nominal 2.4 mA
Largeur d'impulsion minimum
150 ms
Comptage
Plage
Contact sec NO ou NF, tension 24VCC et courant nominal 2.4 mA
Largeur d'impulsion minimum
20 ms
Fréquence maximale
25 Hz
Entrées supervisées
Circuit 5 V, 1 ou 2 résistances
Combinaisons de commutateurs surveillées
Série uniquement, parallèle uniquement, et série/parallèle
Plage de résistance
1 à 10 kohm
Pour une configuration à 2 résistances, celles-ci doivent avoir la même valeur +/- 5 %
Entrées analogique - tension
Plage
0 à 10 Vcc
Précision
+/-(7 mV + 0,2 % lecture)
Résolution
1,0 mV
Impédance
1 Mohm
Entrées analogique - courant
Plage
0 à 20 mA
Précision
+/-(0,01 mA + 0,4 % lecture)
Résolution
1 μA
Impédance
47 ohms
Entrées résistives
Précision de 10 ohms à 10 kohms
+/-(7 + 4 x 10 -3 x R) ohm
R = Résistance en ohm
Précision de 10 kohm à 60 kohm
+/-(4 x 10 -3 x R + 7 x 10 -8 x R 2 ) ohm
R = Résistance en ohm
Entrées température (thermistances)
Plage
-50 à +150 °C
Thermistances supportées
Honeywell
20 kohm
Type I (Continuum)
10 kohm
Type II (I/NET)
10 kohm
Type III (Satchwell)
10 kohm
Type IV (FD)
10 kohm
Type V (FD avec dérivation 11k)
Linéarisée 10 kohms
Satchwell D?T
Linéarisée 10 kohms
Johnson Controls
2,2 kohm
Xenta
1,8 kohm
Balco
1 kohm
Précision de mesure
20 kohm
-50 à -30 °C : +/-1,5 °C
  
-30 à 0 °C : +/-0,5 °C
  
0 à 100 °C: +/-0.2 °C
  
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
10 kohm, 2.2 kohm, et 1.8 kohm
-50 à -30 °C: +/-0.75 °C
  
-30 à +100 °C: +/-0.2 °C
  
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
Linéarisée 10 kohms
-50 à -30 °C: +/-2.0 °C
  
-30 à 0 °C: +/-0.75 °C
  
0 à 100 °C: +/-0.2 °C
  
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
1 kohm
-50 à +150 °C: +/-1.0 °C
Entrées de température RTD
RTD pris en charge
Pt1000, Ni1000, et LG-Ni1000
Pt1000
Plage
-50 à +150 °C

Environnement du dispositif BACnet/IP

Plage du capteur

Précision de mesure

0 à 50 °C

-50 à +70 °C

+/-0,5 °C

0 à 50 °C

70 à 150 °C

+/-0,7 °C

-40 à +60 °C

-50 à +150 °C

+/-1,0 °C

Ni1000
Plage du capteur
-50 à +150 °C

Environnement du dispositif BACnet/IP

Plage du capteur

Précision de mesure

0 à 50 °C (32 à 122 °F)

-50 à +150 °C

+/-0,5 °C

-40 à +60 °C

-50 à +150 °C

+/-0,5 °C

LG-Ni1000
Plage du capteur
-50 à +150 °C

Environnement du dispositif BACnet/IP

Plage du capteur

Précision de mesure

0 à 50 °C (32 à 122 °F)

-50 à +150 °C

+/-0,5 °C

-40 à +60 °C

-50 à +150 °C

+/-0,5 °C

Câblage température RTD
Résistance maximale des câbles
20 ohms/câble (40 ohms total)
Capacitance maximale du câble
60 nF
La résistance et la capacitance du câble correspondent généralement à 200 mètres de câble.
Sorties analogiques - tension
Plage
0 à 10 Vcc
Précision
+/-60 mV
Résolution
10 mV
Résistance de charge minimale
2,4 kohm
Courant source
+4,2 mA
Courant absorbé
-1 mA (0 à 0.4 Vcc)
  
-4,2 mA (0,4 à 10 Vcc)
Sorties de relais, DO
Canaux
3, DO5 à DO7
Capacité nominale du contact
Service pilote (C300)
  
Charge résistive : 250 V c.a./30 V c.c., 4 A (cos phi = 1)
  
Charge inductive : 250 V c.a./30 V c.c., 4 A (cos phi = 0,4)
Type de commutateur
Relais contact simple
  
Unipolaire unidirectionnel
  
Normalement ouvert
Connexions communes
COM3 pour DO5, DO6 et DO7
Contact d’isolation à la masse du système
3 000 V c.a.
Durée de vie du cycle
Au moins 100 000 cycles
Largeur d’impulsion minimum
100 ms
Sorties de relais puissance, DO
Canaux
1, DO8
Capacité nominale du contact
Service pilote (B300)
  
Courant minimum : 100 mA (5 V c.c.)
  
Contact normalement ouvert, charge résistive : 250 V c.a./24 V c.c., 12 A (cos phi = 1)
  
Contact normalement fermé, charge inductive : 250 V c.a./24 V c.c., 12 A (cos phi = 0,4)
Type de commutateur
Relais contact inverseur
  
Unipolaire bidirectionnel
  
Normalement ouvert et normalement fermé
Contact d'isolation à la masse du système
5 000 V c.a.
Durée de vie du cycle
Au moins 100 000 cycles
Largeur d'impulsion minimum
100 ms
Sorties relais transistorisées, DO
Canaux
4, DO1 à DO4
Puissance de sortie
Charge de 2 A max. par sortie
  
Charge totale de 4 A maximum pour les 4 sorties
Plage de tension c.a.
Maximum 30 V c.a.
Plage de tension c.c.
30 V c.c. maximum
Connexions communes
COM1 pour DO1 et DO2
  
COM2 pour DO3 et DO4
Lorsque les sorties transistorées (SSR) sont utilisées pour commuter l'alimentation c.a., les terminaux de connexion commune peuvent être raccordés à une alimentation de 0 à 30 V c.a. Lorsque les sorties transistorées (SSR) sont utilisées pour commuter l'alimentation c.c., les terminaux de connexion commune peuvent être raccordés à une alimentation de -30 V c.c. à 30 V c.c.
Plage de tension commune (c.a.)
0 à 30 V c.a.
Plage de tension commune (c.c.)
-30 à +30 V c.c.
Largeur d'impulsion minimum
100 ms
Protection par sorties relais transistorées
Suppresseur de tensions transitoires dans chaque sortie relais transistorée (SSR)

Connexions

Pour plus d’informations sur le câblage, consultez le Guide de référence du matériel SpaceLogic.

 
action_zoom_plus_stroke Modèle RP-C-16B-F-24V (24 V c.a./c.c.)
Figure : Modèle RP-C-16B-F-24V (24 V c.a./c.c.)
 
action_zoom_plus_stroke Modèle RP-C-16B-F-230V (230 V c.a.)
Figure : Modèle RP-C-16B-F-230V (230 V c.a.)

Table : Références pour capteurs SpaceLogic Sensors, embases de capteur

Produit

Référence

Embase de capteur avec capteur de température

SXWSBTXXXSXX

Embase de capteur avec capteurs de température et d'humidité

SXWSBTHXXSXX

Embase de capteur avec capteurs de température et de CO 2

SXWSBTXCXSXX

Embase de capteur avec capteurs de température, d'humidité et de CO 2

SXWSBTHCXSXX

Table : Références pour capteurs SpaceLogic Sensors, caches

Produit

Boîtier

Référence

Cache

Blanc mat moyen

SXWSCBXSELXX

Cache

Blanc brillant optimal

SXWSCBXSELXW

Cache

Noir brillant optimal

SXWSCBXSELXB

Cache avec capteur d'occupation

Blanc mat moyen

SXWSCBPSELXX

Cache avec capteur d'occupation

Blanc brillant optimal

SXWSCBPSELXW

Cache avec capteur d'occupation

Noir brillant optimal

SXWSCBPSELXB

Cache 3 boutons

Blanc mat moyen

SXWSC3XSELXX

Cache 3 boutons

Blanc brillant optimal

SXWSC3XSELXW

Cache 3 boutons

Noir brillant optimal

SXWSC3XSELXB

Cache 3 boutons avec capteur d'occupation

Blanc mat moyen

SXWSC3PSELXX

Cache avec capteur d'occupation

Blanc brillant optimal

SXWSC3PSELXW

Cache 3 boutons avec capteur d'occupation

Noir brillant optimal

SXWSC3PSELXB

Cache pour affichage à écran tactile

Blanc mat moyen

SXWSCDXSELXX

Cache pour affichage à écran tactile

Blanc brillant optimal

SXWSCDXSELXW

Cache pour affichage à écran tactile

Noir brillant optimal

SXWSCDXSELXB

Cache pour affichage à écran tactile avec capteur d'occupation

Blanc mat moyen

SXWSCDPSELXX

Cache pour affichage à écran tactile avec capteur d'occupation

Blanc brillant optimal

SXWSCDPSELXW

Cache pour affichage à écran tactile avec capteur d'occupation

Noir brillant optimal

SXWSCDPSELXB

Cache pour affichage à écran tactile avec boutons de commande d'éclairage

Blanc brillant optimal

SXWSC2XSELXW

Cache pour affichage à écran tactile avec boutons de commande d'éclairage

Noir brillant optimal

SXWSC2XSELXB

Cache pour affichage à écran tactile avec boutons de commande d'éclairage et capteur d'occupation

Blanc brillant optimal

SXWSC2PSELXW

Cache pour affichage à écran tactile avec boutons de commande d'éclairage et capteur d'occupation

Noir brillant optimal

SXWSC2PSELXB

Cache pour affichage à écran tactile avec boutons de commande d'éclairage et de stores

Blanc brillant optimal

SXWSC4XSELXW

Cache pour affichage à écran tactile avec boutons de commande d'éclairage et de stores

Noir brillant optimal

SXWSC4XSELXB

Cache pour affichage à écran tactile avec boutons de commande d'éclairage et de stores et capteur d'occupation

Blanc brillant optimal

SXWSC4PSELXW

Cache pour affichage à écran tactile avec boutons de commande d'éclairage et de stores et capteur d'occupation

Noir brillant optimal

SXWSC4PSELXB

Table : Références des capteurs SpaceLogic Sensors, modèles mixtes

Produit

Boîtier

Référence

Modèle SpaceLogic Sensor complet avec capteur de température, boutons de commande de dépassement et de définition du point de consigne et cache d'affichage LCD

Blanc mat moyen

SXWSATXXXSLX

Modèle SpaceLogic Sensor complet avec capteur de température, boutons de commande de dépassement et de définition du point de consigne et cache d'affichage LCD

Blanc brillant optimal

SXWSATXXXSLW

Modèle SpaceLogic Sensor complet avec capteur de température, boutons de commande de dépassement et de définition du point de consigne et cache d'affichage LCD

Noir brillant optimal

SXWSATXXXSLB

Complet, sans fonction de communication a Modèle SpaceLogic Sensor avec capteur de température résistive (thermistance de type 3 de 10 kohm) et cache vierge

Blanc mat moyen

SLASXXX

Complet, sans fonction de communication a Modèle SpaceLogic Sensor avec capteur de température résistive (thermistance de type 3 de 10 kohm) et cache vierge

Blanc brillant optimal

SLAWXXX

Complet, sans fonction de communication a Modèle SpaceLogic Sensor avec capteur de température résistive (thermistance de type 3 de 10 kohm) et cache vierge

Noir brillant optimal

SLABXXX

  1. The SpaceLogic resistive temperature sensor (SLA...) is designed to be connected to I/O points/terminals on RP or MP controllers, or I/O modules. The sensor requires an analog input (temperature input).
  • Enterprise Server
  • SpaceLogic AS-P
  • SpaceLogic AS-B
  • WorkStation
  • WebStation
  • SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE
  • SpaceLogic RP-C-EXT-IS-BLE
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-REL-4
  • SpaceLogic CRS-HH-REL-10
  • Spacelogic RP-C-EXT-KNX
  • Adaptateur sans fil SpaceLogic - Advanced
  • RP-C-RC-BLE
  • Commission
  • Engage
  • Project Configuration Tool – Version 2
  • Automated Engineering Tool