EasyLogic™ RP-IO 模块通过 BACnet MS/TP 对您的 HVAC 应用程序提供 I/O 扩展。I/O 模块可跨自动化服务器、RP 和 MP 控制器或第三方系统中运行的应用程序共享其 I/O 资源。借助对本地报警和本地趋势日志的支持,I/O 模块避免网络上不必要的流量,同时能够在本地记录重要的信息。I/O 模块可安装在现场设施附近,远离自动化服务器或 RP 或 MP 控制器。
RP-IO 具有以下功能:
原生 BACnet MS/TP 支持
全系列 I/O 模块型号
通用板载 I/O 点组合
内置绝缘电源
可选盖板
高级监控
EasyLogic 实时空间传感器
全面的 EcoStruxure Building Operation 软件支持,提供高效的工程工具
RP 或 MP 控制器最多可使用三个 RP-IO 模块。有关详细信息,请参见体系结构指南。
EasyLogic 系列的 RP 和 MP 控制器以及 RP-IO I/O 模块使用 BACnet MS/TP 协议与自动化服务器和现场设备进行本地通信。
带有三极螺丝接线板的 RS-485 端口用于连接 BACnet MS/TP 网络。
基于 BACnet MS/TP 的 EasyLogic RP-IO 系列 I/O 模块包括两种不同的型号,它们提供两组不同的 I/O 点类型,分别命名为 12A 和 16E。这两种型号支持 24 伏交流/直流电源。
RP-IO-12A 和 -16E 模块提供 12 或 16 I/O 点,包括两组不同的 I/O 点类型。I/O 点类型的通用组合可匹配众多 HVAC 应用类型。通用输入/输出极其灵活度,既可配置为输入也可配置为输出。
I/O 点类型 |
RP-IO-12A 型号 |
RP-IO-16E 型号 |
通用 I/O Ub 型 |
8 |
16 |
固态继电器输出 (MOSFET) |
4 |
- |
配置 |
通用 I/O Ub 型 |
固态继电器输出 (MOSFET) |
数字输入 |
是 |
- |
计数器输入 |
是 |
- |
监测输入 |
是 |
- |
电压输入 (0 到 10 VDC) |
是 |
- |
电流输入 (0 到 20 mA) |
是 |
- |
温度输入 |
是 |
- |
电阻输入 |
是 |
- |
电压输出 (0 到 10 VDC) |
是 |
- |
数字输出 |
- |
是 |
数字脉冲输出 |
- |
是 |
脉宽调制输出 |
- |
是 |
三态输出 |
- |
是 |
三态脉冲输出 |
- |
是 |
通用输入/输出端十分适合楼宇控制系统中的温度、压力、流量、状态点和类似点类型的任意组合。
通用输入/输出作为计数器输入普遍应用于电能计量应用。作为监测输入端,它们应用于十分有必要知道线路是否被切断或短路的安全应用。这些事件为系统提供独立的报警和事件指示。
对于所有模拟输出,可定义最大和最小水平以自动检测高于范围和低于范围的值。
通用输入/输出能够支持模拟输出的电压输出类型。因此,通用输入/输出支持各种设备,比如执行器。
只有具有安全特低电压设备 (SELV/PELV) 输入/输出的设备才能连接通用输入/输出。
固态继电器 (SSR) 输出可用于众多应用中,用于开关执行器、继电器、指示器等的 24 VAC 或 24 VDC 外部负荷。SSR 是静音的不会受到继电器触点磨损的不利影响。
该设备的内置电源用于提供 24 VAC 或 24 VDC 输入电源。交流/直流电源输入与电子设备进行了电气隔离。这最大限度降低了因大地电流导致损坏的风险,并允许在不考虑 AC 极性匹配的情况下连接输入电源。通过绝缘的交流/直流电源输入,您可以为许多设备使用中央变压器,而不是为每个设备使用一个变压器,以降低安装成本。
I/O 模块支持本地趋势和报警,在 I/O 模块离线时支持本地操作。
通过用户定义的回滚值,I/O 模块输出将在网络中断时处于可预测的状态。
内存的无电池备用电源有助于防止数据丢失,允许断电后能够无缝地快速恢复。
WorkStation 允许您同时更新多个 I/O 模块的固件,停工时间极短。EcoStruxure BMS 服务器可记录为了支持 I/O 模块的备份、恢复和更换而安装的固件。服务器可托管不同固件版本的 I/O 模块。
EasyLogic 传感器提供了一种经济高效的温度测量、控制和通信解决方案。传感器连接到 RP 或 MP 控制器的模拟输入。EasyLogic 传感器有两种型号,具有不同的用户界面、一个空白盖或一个带按钮的 LCD 显示屏,用于设置点控制。有关更多信息,请参阅 EasyLogic 传感器 - 温度传感器 - 模拟 - 规格表。
当 I/O 模块属于 EcoStruxure BMS 时可完全发挥其作用,这样有两个优势:
WorkStation/WebStation 界面
设备发现
工程效率
无论用户登录到哪台 EcoStruxure BMS 服务器,WorkStation 和 WebStation 都能提供一致的用户体验。用户可登录父 EcoStruxure BMS 服务器以设计、调试、监督和监视 I/O 模块和 RP 及 MP 控制器。如需了解更多信息,参见 WorkStation 和 WebStation 规格表。
通过 WorkStation 中的增强设备发现功能,您可以轻松地识别 BACnet 网络上的 I/O 模块,并关联 I/O 模块与其父服务器。
I/O 模块的工程和维护可利用 EcoStruxure Building Operation 再次使用功能高效地完成。通过这些功能,您可以为整个 I/O 模块应用程序创建库项目(自定义类型),其中包括 I/O 点配置和所有必需对象,例如趋势和报警。自定义类型库中的 I/O 模块应用程序可在相同型号的所有 I/O 模块之间再次使用。您可以使用 I/O 模块应用程序作为基础,创建适用于相似应用程序的新 I/O 模块。然后,您可以编辑 I/O 模块应用程序,更改将自动复制到所有 I/O 模块,而每个 I/O 模块都保留其本地值。
WorkStation 支持 I/O 模块在线和离线工程。您可以进行在线配置更改,也可使用数据库模式进行离线更改。在数据库模式中,更改保存到 EcoStruxure Building Operation 数据库,以便于您随后将更改应用于 I/O 模块。
通过 Project Configuration Tool,您无需物理硬件即可在场外执行所有工程,最大限度地减少需要用在现场的时间。您可以在将服务器、控制器和 I/O 模块应用程序部署到现场服务器、控制器和 I/O 模块之前,虚拟运行 EcoStruxure BMS 服务器并设计 RP 和 MP 控制器和 I/O 模块。更多信息,参见 Project Configuration Tool 相关技术文件。
产品 |
部件号 |
RP-IO-12A-M-24V
|
SXWRIOF12AM10001
|
RP-IO-16E-M-24V
|
SXWRIOF16EM10001
|
产品 |
部件号 |
可选盖板
|
SXWRPCCOV10001
|
DIN-RAIL-CLIP,DIN 导轨端夹
每包 25 个
|
SXWDINEND10001
|
有关网络连接附件的物料号的详细信息,请参阅 有关更多信息,请参阅 “产品选择指南 - EcoStruxure Building” .。
交流输入 | |
标称电压
|
24 伏交流
|
工作电压范围
|
+/-15 %
|
频率
|
50/60 赫兹
|
最大功耗
|
7 VA
|
功率输入保护
|
MOV 抑制和内置保险丝
|
直流输入 | |
标称电压
|
24 ~ 30 伏直流
|
工作电压范围
|
21 ~ 33 伏直流
|
最大功耗
|
3 W
|
功率输入保护
|
MOV 抑制和内置保险丝
|
环境 | |
环境温度,操作
|
0~50 °C(32~122 °F)
|
环境温度,储藏
|
-40 至 +70 °C(-40 至 +158 °F)
|
最大湿度
|
95 % RH 无冷凝
|
材质 | |
塑料火焰等级
|
UL94 V-0
|
防水保护等级
|
IP 20
|
机械性能 | |
尺寸
|
宽 180 x 高 110 x 深 64 毫米(宽 7.1 x 高 4.3 x 深 2.5 英尺)
|
|
|
重量,RP-IO-12A-M-24V
|
0.336 kg (0.741 lb)
|
重量,RP-IO-16E-M-24V
|
0.334 kg (0.736 lb)
|
建议的安装
|
DIN 轨或机柜内平坦表面
a
|
a) 除非当地法规允许例外情况,否则建议将设备安装在机柜中。 | |
接线盒
|
电源和 I/O:固定
|
BACnet MS/TP 通信:可移动
|
|
可选盖板 | |
尺寸
|
宽 180 x 高 164 x 深 64 毫米(宽 7.1 x 高 6.5 x 深 2.5 英尺)
|
|
|
重量,可选盖板
|
0.070 kg (0.154 lb)
|
兼容性 | |
EcoStruxure BMS 服务器通讯
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
版本 5.0.1 及更高版本
|
符合相关管理机构的合规性 | |
辐射
|
RCM;BS/EN 61000-6-3;BS/EN IEC 63044-5-2;FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类
|
抗扰度
|
BS/EN 61000-6-2;BS/EN IEC 63044-5-3
|
安全标准
|
BS/EN 60730-1;BS/EN 60730-2-11;BS/EN IEC 63044-3;UL 916 C-UL US 列入
a
|
a) RP-IO-12A 和 -16E 型号标有“开放式能源管理设备”。 | |
空气处理空间中的防火性能
a
|
UL 2043
|
a) RP-IO-12A 和 -16E 型号已获准用于增压应用。 | |
通讯端口 | |
RS-485 端口
|
RS-485(三极螺丝接线板)
|
通讯信号上的瞬变电压抑制器
|
|
RS-485 收发器特性 | |
收发器类型
|
失效保护
|
非绝缘
|
|
外部偏置
|
都不需要
|
每个设备的总单位负载 (UL)
|
最大 0.5 UL
|
通信 | |
BACnet
|
BACnet MS/TP,最大总线长度:1200 米(4000 英尺),最大波特率:76800
|
BTL B-AAC(BACnet 应用程序专用控制器)
a
|
|
a) 在 BACnet International 首页查看 BTL 产品目录了解 BTL 认证固件修订版本的最新详情。 | |
CPU | |
频率
|
500 MHz
|
类型
|
ARM Cortex-A7 单核
|
内部 SRAM
|
6 MB
|
NOR 闪存
|
32 MB
|
内存备份
|
128 kB
a
,FRAM,非易失性
|
a) 硬件版本早于 01 的 RP-IO-12A-M-24V 和硬件版本早于 03 的 RP-IO-16E-M-24V 具有大小为 8kB 的 FRAM 内存。对于这些硬件版本,建议使用脚本程序来节省 FRAM 内存空间。 | |
通用输入/输出 | |
信道,RP-IO-12A-M-24V
|
8 Ub,Ub1 至 Ub8
|
信道,RP-IO-16E-M-24V
|
16 Ub,Ub1 至 Ub16
|
绝对最大额定值
|
-0.5 ~ +24 伏直流
|
交流/直流转换器分辨率
|
16 位
|
通用输入/输出保护
|
每个通用输入/输出上的瞬变电压抑制器
|
数字输入 | |
范围
|
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
|
最小脉冲宽度
|
150 ms
|
计数器输入 | |
范围
|
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
|
最小脉冲宽度
|
20 毫秒
|
最大频率
|
25 赫兹
|
监测输入 | |
5 伏电路,1 或 2 个电阻
|
|
监视的开关组合
|
仅串联,仅并联,串联和并联
|
电阻范围
|
1 ~ 10 千欧
|
对于双电阻配置,每个电阻都必须拥有相同的阻值 +/- 5 % | |
电压输入 | |
范围
|
0 ~ 10 伏直流
|
精度
|
+/-(7 毫伏 + 读数的 0.2 %)
|
分辨率
|
1.0 mV
|
阻抗
|
1 Mohm
|
电流输入 | |
范围
|
0 ~ 20 毫安
|
精度
|
+/-(0.01 毫安 + 读数的 0.4 %)
|
复数
|
1 μA
|
阻抗
|
47 欧姆
|
电阻输入 | |
10 欧姆 ~ 10 千欧 精度
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) 欧姆
|
R = 以欧姆为单位的电阻 | |
10 ~ 60 千欧精度
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) 欧姆
|
R = 以欧姆为单位的电阻 | |
温度输入(热敏电阻) | |
范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
支持的热敏电阻 | |
Honeywell
|
20 千欧
|
第 I 类(连续)
|
10 千欧
|
第 II 类 (I/NET)
|
10 千欧
|
第 III 类 (Satchwell)
|
10 千欧
|
第 IV 类 (FD)
|
10 千欧
|
第 V 类(FD w/ 11k 分流器)
|
线性化 10 千欧
|
Satchwell D?T
|
线性化 10 千欧
|
Johnson Controls
|
2.2 千欧
|
Xenta
|
1.8 千欧
|
Balco
|
1 千欧
|
测量精度 | |
20 千欧
|
-50 ~ -30 °C:+/-1.5 °C (-58 ~ -22 °F: +/-2.7 °F)
|
-30 ~ 0 °C: +/-0.5 °C(-22 ~ +32 °F: +/-0.9 °F)
|
|
0 ~ 100 °C: +/-0.2 °C (32 ~ 212 °F: +/-0.4 °F)
|
|
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
|
|
10 千欧、2.2 千欧和 1.8 千欧
|
-50 to -30 °C: +/-0.75 °C (-58 ~ -22 °F: +/-1.35 °F)
|
-30 to +100 °C: +/-0.2 °C (-22 ~ +212 °F: +/-0.4 °F)
|
|
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
|
|
线性化 10 千欧
|
-50 to -30 °C: +/-2.0 °C (-58 ~ -22 °F: +/-3.6 °F)
|
-30 ~ 0 °C: +/-0.75 °C (-22 ~ +32 °F: +/-1.35 °F)
|
|
0 ~ 100 °C: +/-0.2 °C (32 ~ 212 °F: +/-0.4 °F)
|
|
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
|
|
1 千欧
|
-50 ~ +150 °C: +/-1.0 °C (-58 ~ +302° F: +/-1.8 °F)
|
电压输出 | |
范围
|
0 ~ 10 伏直流
|
精度
|
+/-60 毫伏
|
复数
|
10 毫伏
|
最小负载阻值
|
2.4 kohm
|
拉电流
|
+4.2 mA
|
灌电流
|
-1 mA(0 至 0.4 VDC)
|
-4.2 mA(0.4 至 10 VDC)
|
|
固态继电器输出,DO | |
信道,RP-IO-12A-M-24V
|
4,DO1 至 DO4
|
信道,RP-IO-16E-M-24V
|
0
|
额定输出
|
每个输出最大 2 A 负载
|
4 个输出最大 4 A 总负载
|
|
AC 电压范围
|
最大 30 VDC
|
DC 电压范围
|
最大 30 VDC
|
常用
|
COM1 用于 DO1 和 DO2(在 RP-IO-12A 型号上)
|
COM2 用于 DO3 和 DO4(在 RP-IO-12A 型号上)
|
|
当使用 SSR 输出切换 AC 时,公共端子可连接到 0 至 30 VAC。当使用 SSR 输出切换 DC 时,公共端子可连接到 -30 VDC 到 +30 VDC 或地线。 | |
一般电压范围 (AC)
|
0 至 30 VAC
|
一般电压范围 (DC)
|
-30 至 +30 VDC
|
最小脉冲宽度
|
100 毫秒
|
固态继电器输出保护
|
每个固态继电器 (SSR) 输出两侧的瞬变电压抑制器
|
产品 |
外壳 |
部件号 |
完整的 EasyLogic 传感器 a 型号,带有温度传感器、设定点控制按钮以及 LCD 显示屏盖 |
中等哑光白 |
SLEASLXXB |
带电阻温度传感器(10 千欧 3 型热敏电阻)和空白盖的完整 EasyLogic 传感器 a 型号 |
中等哑光白 |
SLEASXXXB |
产品 |
外壳 |
部件号 |
完全非通信型 a 带电阻温度传感器(10 千欧 3 型热敏电阻)和空白盖的 SpaceLogic 传感器型号 |
中等哑光白 |
SLASXXX |
完全非通信型 a 带电阻温度传感器(10 千欧 3 型热敏电阻)和空白盖的 SpaceLogic 传感器型号 |
优等玻璃白 |
SLAWXXX |
完全非通信型 a 带电阻温度传感器(10 千欧 3 型热敏电阻)和空白盖的 SpaceLogic 传感器型号 |
优等玻璃黑 |
SLABXXX |