earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificações

Especificações


Produtos: RP-C-EXT-MS-BLE
Funcionalidades: Engenharia, Hardware
Versão do produto: 3.3
27-10-2021
Clique para ver a versão atualizada que ainda não foi traduzida

RP-C-EXT-MS-BLE

arrow1_rotationIntrodução arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificações
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-MS-BLE – Multissensor
Imagem: RP-C-EXT-MS-BLE – Multissensor

Introdução

O multissensor RP-C-EXT-MS-BLE é ligado aos controladores de zona RP-C e é utilizado para deteção de movimento por infravermelhos e medições de luminosidade. O multissensor suporta aplicações à base de Bluetooth de Baixo Consumo, tais como beacons e comunicação de controlo remoto. ​

O multissensor é ligado ao controlador de zona RP-C mediante um conector rápido do tipo RJ45.

Os três suportes de montagem flexíveis (molas) do multissensor permitem instalá-lo de forma rápida e simples num mosaico de teto suspenso. O multissensor também inclui um anel de montagem, o que permite instalar o sensor no teto com âncoras de parede e um orifício de espaçamento de 76 mm (3 pol.) ou numa caixa de derivação/distribuição de 102 mm (4 pol.).

O multissensor é um dispositivo Bluetooth de Baixo Consumo (BLE). O suporte multissensor para o beacon Bluetooth permite que dispositivos móveis, com uma aplicação específica instalada, na proximidade, interajam quando estiverem perto do multissensor emissor. O beacon Bluetooth pode ser usado para serviços, tais como posicionamento interior do dispositivo móvel. O serviço e a aplicação móvel devem ser fornecidos por terceiros. A ligação Bluetooth também pode ser utilizada para comunicar com o controlo remoto RP-C-RC-BLE, que permite o controlo da iluminação, das persianas e do ar condicionado numa zona de um edifício de escritórios.

O multissensor faz parte da gama de multissensores de expansão RP Series. O multissensor pode ser combinado com os módulos de expansão RP Series de controlo de iluminação e persianas para proporcionar uma solução de zona conectada.

Características

O multissensor tem as seguintes características:

  • Alimentação e comunicações através do bus de zona.

  • Deteção de movimento mediante sensor de infravermelhos passivo

  • Medição da luminosidade mediante sensor de luz ambiente

  • Bluetooth de Baixo Consumo para aplicações de beacon, tais como posicionamento interior - um serviço a ser fornecido por terceiros

    Beacons cumprem o perfil iBeacon padrão - compatível com vários fornecedores de posicionamento interior

  • Bluetooth de Baixo Consumo para comunicação sem fios com o controlo remoto RP-C-RC-BLE

  • LED de estado do dispositivo

  • Interruptor rotativo para configuração de endereço

Bus de zona

O bus de zona RP-C permite ligar módulos de expansão RP Series e multissensores ao controlador para deteção de movimento, medições de luminosidade, aplicações à base de Bluetooth de Baixo Consumo e controlo de persianas de janela e luzes elétricas.

O bus da zona RP-C suporta até seis módulos de expansão RP Series ligados e multissensores com as seguintes restrições:

  • Um máximo de dois módulos de iluminação DALI

  • Um máximo de dois módulos de persianas SMI

  • Um máximo de quatro multissensores

O comprimento total máximo do bus de zona é 72 m (236 pés).

Tabela: Referências de produtos

Produto

Referência de produto

RP-C-EXT-MS-BLE
SXWREMSBLE10001

Especificações

Elétrico
Fornecimento de tensão de entrada CC
24 VCC
  
Alimentado pelo RP-C através do bus de zona (RJ45)
Consumo máximo de energia
0,3 W
Ambiente
Temperatura ambiente, operação
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura ambiente, armazenamento
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
Humidade
20 a 90% HR não condensada
Material
Classificação de inflamabilidade
UL94 V-0
Grau de proteção IP
IP 20
Mecânico
 
action_zoom_plus_stroke
Diâmetro externo global
97,5 mm (3,84 pol.)
Diâmetro do orifício de espaçamento de montagem
75,0 a 76,0 mm (2,95 a 3,00 pol.)
Espessura da arruela externa
12 mm (0,47 pol.)
Espessura externa global
19 mm (0,75 pol.)
Espessura interna
20 mm (0,79 pol.)
Profundidade interna global
28 mm (1,10 pol.)
Peso, multissensor com molas de montagem (3x)
0,083 kg (0,183 lb)
Peso, multissensor com anel de montagem
0,094 kg (0,207 lb)
Instalação
Unidade de plástico a ser embutida num mosaico de teto suspenso com uma espessura de até 45 mm (1,77 pol.)
Compatibilidade de software
Software EcoStruxure Building Operation
versão 3.1 e mais recentes
Conformidades com agência
Emissão
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-parte B, Classe B
Imunidade
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Rádio
EN 300 328 V2.1.1
Normas de segurança
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL Listado US
FCC ID
DVE-MS1
Número de certificação ISED
IC: 24775-MS1
Reação ao fogo em câmaras de distribuição de ar a
UL 2043
a) O multissensor está aprovado para utilização em câmaras de distribuição de ar.
Portas de comunicação
Bus de zona
RS-485
  
Portas RJ45 duplas para configurações de ligação em cascata
  
Utilizar um cabo de Cat. 5 (ou superior)
  
Comprimento total máximo do bus de zona: 72 m (236 pés)
Proteção do bus de zona
Supressores de tensões transitórias em sinais de comunicação e potência
Conectividade sem fios
Bluetooth de Baixo Consumo
Protocolo de comunicação
Em conformidade com Bluetooth ® 5.0 de Baixo Consumo
Frequência
2,402 a 2,480 GHz
Distância máxima de comunicação
Campo de visão: 50 m (164 pés)
Potência máxima de saída
3 dBm
Antena
Antena integrada
Protocolo de beacon
iBeacon
Hardware
Tipo de CPU
ARM Cortex-M4 de núcleo simples
Frequência
38,4 MHz
SRAM (integrada)
256 KB
Memória Flash (integrada)
1024 KB
Memória Flash (série)
2 MB
Indicador de estado
LED (verde e vermelho) que mostra o estado do dispositivo
Interruptor de endereço
Interruptor rotativo 0 a 9
Botão de definição
Interruptor de botão
Deteção de movimento
Sensor
Sensor de infravermelhos passivo (PIR) do tipo Quad com lente Fresnel
Intervalo de deteção
Ver imagem e tabela abaixo.
 
action_zoom_plus_stroke

Altura de montagem do sensor

Intervalo de deteção do sensor (diâmetro)

3,0 m (10 pés)

8,6 m (28 pés)

2,7 m (9 pés)

8,0 m (26 pés)

2,5 m (8 pés)

7,4 m (24 pés)

Medições de luminosidade
Sensor
Sensor de luz ambiente (ALS)
 
action_zoom_plus_stroke
Resposta espectral
Olho humano
Intervalo de luminosidade
0 a 10 000 lux
Campo de visão
55 graus da vertical
  • RP-C
  • RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-DALI
  • RP-C-EXT-0-10V-4
  • RP-C-EXT-REL-4
  • Commission
  • Engage
  • RP-C-RC-BLE