O módulo de iluminação RP-C-EXT-0-10V-4-PD é ligado aos controladores de zona RP-C e fornece expansão de E/S para controlo de iluminação 0-10V.
O módulo de iluminação 0-10V permite alimentar e controlar luzes equipadas com balastros de 0-10V.
A iluminação pode ser controlada pelo RP-C através da deteção de movimento e da medição da intensidade da luz proporcionadas pelo multissensor ou por SmartX Sensors ligados ao RP-C.
O módulo de iluminação 0-10V faz parte dos módulos de expansão RP Series para soluções de zona conectada e pode ser combinado com outros módulos desta gama de produtos.
O módulo de iluminação 0-10V tem as seguintes características:
Alimentação e comunicações através do bus de zona.
Quatro saídas de controlo de iluminação (o número máximo de luzes por saída depende da corrente de irrupção máxima)
Quatro entradas digitais para ligação de interruptores de luz e contactos de janela
Medição de consumo de energia por módulo
Adequado para montar em tetos
Conectores Wieland para uma instalação rápida e simples
Aplicação móvel Engage para definições de conforto da zona
LED de estado do dispositivo
Um LED de estado para cada saída de iluminação
Interruptor rotativo para configuração de endereço
As saídas de iluminação são ligadas à rede de alimentação através do módulo de iluminação 0-10V. Para os cabos de sinais de controlo 0-10 VCC, é possível utilizar o equipamento de instalação padrão permitido para instalações MBT (muito baixa tensão). O sinal de controlo 0-10 VCC cumpre os requisitos SELV (tensão extrema inferior de segurança).
A interface analógica tem as seguintes características:
Controlo independente das quatro saídas.
As luzes associadas a cada saída pertencem ao mesmo grupo e são controladas em simultâneo (o mesmo ponto de ajuste para ligar/desligar/escurecer).
A alimentação dos balastros é interrompida quando as luzes são desligadas.
O bus de zona RP-C permite ligar módulos de expansão RP Series e multissensores ao controlador para deteção de movimento, medições de luminosidade, comunicação com controlo remoto (RP-C-RC-BLE) e controlo de persianas e iluminação.
O bus da zona RP-C suporta até seis módulos de expansão RP Series ligados e multissensores com as seguintes restrições:
Um máximo de dois módulos de iluminação DALI
Um máximo de dois módulos de persianas SMI
Um máximo de quatro multissensores
O comprimento total máximo do bus de zona é 72 m (236 pés).
A aplicação móvel Engage permite controlar a temperatura da zona, a velocidade de ventoinha, iluminação e persianas/cegos diretamente no smartphone. O utilizador pode gerir estas definições quando a aplicação está ligada ao controlador RP-C.
A aplicação móvel Engage é gratuita e pode ser transferida através das plataformas Google Play e Apple App Store.
Para obter mais informações, consulte a folha de especificações da aplicação Engage.
Produto |
Referência de produto |
RP-C-EXT-0-10V-4-PD
|
SXWRE0104PD10001
|
CLIPE DE CALHA DIN, clipe de extremidade de calha DIN
pacote de 25 peças
|
SXWDINEND10001
|
Elétrico | |
Tensão nominal
|
230 VCA
|
Intervalo de tensão operacional
|
+/-10%
|
Frequência
|
50/60 Hz
|
Consumo máximo de corrente
|
10 A
|
Consumo de energia do bus de zona
|
0,3 W (24 VCC)
|
Proteção
|
É necessário um fusível externo de, no máximo, 16 A (disjuntor)
|
Categoria de sobretensão
|
III
|
Ambiente | |
Temperatura ambiente, operação
|
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
|
Temperatura ambiente, armazenamento
|
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
|
Humidade
|
20 a 90% HR não condensada
|
Grau de poluição
|
2
|
Material | |
Classificação de inflamabilidade
|
UL94 V-0
|
Grau de proteção IP
|
IP 20
|
Mecânico | |
Dimensões
|
198 L x 110 A x 64 P mm (7.8 L x 4.3 A x 2.5 P pol.)
|
|
|
Peso
|
0,418 kg (0,922 lb)
|
Instalação
|
Calha DIN ou superfície lisa
|
Ligações
|
Entrada de alimentação: 1 x conector Wieland GST15i3 de 3 pinos
|
Saídas para luz: 4 x conector Wieland GST15i5 de 5 pinos
|
|
Entradas digitais: 4 x conector Wieland GST15i2 de 2 pinos
|
|
Compatibilidade de software | |
Software EcoStruxure Building Operation
|
versão 3.1 e mais recentes
|
Conformidades com agência | |
Emissão
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-parte B, Classe B
|
Imunidade
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
Normas de segurança
|
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3
|
Portas de comunicação | |
Bus de zona
|
RS-485
|
Portas RJ45 duplas para configurações de ligação em cascata
|
|
Utilizar um cabo de Cat. 5 (ou superior)
|
|
Comprimento total máximo do bus de zona: 72 m (236 pés)
|
|
Proteção do bus de zona
|
Supressores de tensões transitórias em sinais de comunicação e potência
|
Hardware | |
Tipo de CPU
|
ARM Cortex-M4 de núcleo simples
|
Frequência
|
80 MHz
|
SRAM (integrada)
|
320 KB
|
Memória Flash (integrada)
|
512 KB
|
Memória flash NOR
|
16 MB
|
Indicador de estado
|
LED (verde e vermelho) que mostra o estado do dispositivo
|
Indicador de estado de luzes
|
Um LED de estado (verde) para cada saída
|
Interruptor de endereço
|
Interruptor rotativo 0 a 9
|
Botão de definição
|
Interruptor de botão
|
Medição de energia | |
Medição de consumo de energia | |
O consumo de energia é medido em Wh, partilhado pelas quatro saídas. | |
Classe de exatidão (conforme IEC 61557-12)
|
Medição de energia ativa: Classe 1
|
Exatidão típica de medição à temperatura ambiente
|
20 até 100 W: 5%
|
100 até 3000 W: 1%
|
|
Saídas de luz 0-10V | |
Saídas
|
4, Luz 1 a Luz 4
|
Terminais de saída
|
N, PE, L, AOn (n: 1 a 4) e COM
|
Tensão de saída analógica
|
0 a 10 VCC
|
Corrente máxima de absorção/fonte
|
10 mA por saída
|
Distribuição da alimentação
|
230 VCA (mesma tensão da fonte de alimentação)
|
Carga de, no máximo, 5 A por saída
|
|
Carga total de, no máximo, 10 A para as 4 saídas
|
|
Corrente de irrupção máxima de 165 A (<20 ms) por saída
|
|
Corrente de irrupção máxima de 800 A (<20 µs) por saída
|
|
Entradas digitais | |
Entradas
|
4, DI1 a DI4
|
Amplitude
|
Contacto seco, 0 a 5,0 VCC, 2,2 mA
|
Siga corretamente os diagramas de ligação e instruções de instalação. Para obter mais informações sobre cablagens, consulte o Guia de referência de hardware.
Utilização |
Referência de produto |
Referência |
Tipo de conector |
Adequado para cabos com diâmetros de mm (polegadas) |
Marcação |
Cor de codificação /caixa |
Quantidade mínima para encomenda |
Entrada de fonte de alimentação |
SXWRPCCONWWPOW |
91.931.4053.1 |
Fêmea |
5.6–11 (0.22–0.43) |
L, PE, N |
Preto /Preto |
100 |
Saídas de luz |
SXWRPCCONWWLIGHTPD |
91.952.4453.0 |
Macho |
8.5–12.5 (0.34–0.49) |
N, PE, L, D2, D1 D2: AO1..4 D1: COM |
Azul pastel /Branco |
50 |
Entradas digitais |
SXWRPCCONWDI |
91.921.2353.0 |
Fêmea |
3.4–5.5 (0.14–0.21) |
1, 2 1: DI1..4 2: RET |
Azul-claro /Branco |
100 |
Os conectores externos devem ser encomendados separadamente. Os conectores podem ser encomendados em quantidades de 50 ou 100 à Schneider Electric com as referências de produto acima mencionadas. Os conectores podem também ser encomendados diretamente à Wieland com os números de referência acima mencionados. Para obter mais informações, visite o site da Wieland Electric.