O módulo de persianas SMI RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD liga aos controladores de zona RP-C e oferece expansão E/S para controlo dos motores de baixa tensão CC (unidades) com SMI LoVo (interface padrão do motor para aplicações de baixa tensão).
O módulo de persianas SMI é um atuador (controlador) SMI certificado e registado em conformidade com SMI versão 3.0. O SMI 3.0 oferece manutenção simplificada, novas funções, melhoria da robustez e elevada compatibilidade. O módulo pode ser utilizado com produtos SMI versão 2.0, porque a interface é retrocompatível.
O módulo de persianas SMI de baixa tensão permite controlar e alimentar (24 VCC) persianas venezianas, persianas em rolo, persianas plissadas e outros tipos de cortina motorizada (tipicamente para utilização interior).
O módulo de persiana SMI faz parte dos módulos de expansão RP Series para soluções de zona conectada e pode ser combinado com outros módulos desta gama de produtos.
O módulo de persiana SMI de baixa tensão tem as seguintes características:
Alimentação e comunicações através do bus de zona.
Um canal SMI, que está dividido em duas saídas, para controlo SMI LoVo de persianas elétricas de 24 VCC (abrir, fechar, posicionar)
Quatro entradas digitais para ligação de interruptores de persiana e contactos de janela
Medição de consumo de energia por módulo
Conectores Wieland para uma instalação rápida e simples
Aplicação móvel Engage para definições de conforto da zona
LED de estado do dispositivo
Um LED de estado para cada saída de persiana
Interruptor rotativo para configuração de endereço
A interface SMI tem as seguintes características:
É possível controlar eletricamente 16 motores ou unidades de persianas em paralelo (desde que não se excedam os limites de carga)
Posicionamento intermediário de elevada precisão
Feedback do motor com informações de diagnóstico
O bus de zona RP-C permite ligar módulos de expansão RP Series e multissensores ao controlador para deteção de movimento, medições de luminosidade, comunicação com controlo remoto (RP-C-RC-BLE) e controlo de persianas e iluminação.
O bus da zona RP-C suporta até seis módulos de expansão RP Series ligados e multissensores com as seguintes restrições:
Um máximo de dois módulos de iluminação DALI
Um máximo de dois módulos de persianas SMI
Um máximo de quatro multissensores
O comprimento total máximo do bus de zona é 72 m (236 pés).
A aplicação móvel Engage permite controlar a temperatura da zona, a velocidade de ventoinha, iluminação e persianas/cegos diretamente no smartphone. O utilizador pode gerir estas definições quando a aplicação está ligada ao controlador RP-C.
A aplicação móvel Engage é gratuita e pode ser transferida através das plataformas Google Play e Apple App Store.
Para obter mais informações, consulte a folha de especificações da aplicação Engage.
Produto |
Referência de produto |
RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
|
SXWRESMI2LVPD10001
|
CLIPE DE CALHA DIN, clipe de extremidade de calha DIN
pacote de 25 peças
|
SXWDINEND10001
|
Elétrico | |
Tensão nominal
|
230 VCA
|
Intervalo de tensão operacional
|
+/-10%
|
Frequência
|
50/60 Hz
|
Consumo de energia
|
75 VA
|
Consumo de energia do bus de zona
|
0,3 W (24 VCC)
|
Proteção
|
É necessário um fusível externo de, no máximo, 16 A (disjuntor)
|
Categoria de sobretensão
|
III
|
Fonte de alimentação de 24 VCC a bordo | |
O RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD tem uma fonte de alimentação de 24 VCC a bordo que é utilizada para alimentar as saídas de persiana. | |
Tensão nominal
|
24 VCC
|
Corrente de alimentação máxima
|
1.3 A
|
Proteção
|
Proteção contra curto-circuito
|
Ambiente | |
Temperatura ambiente, operação
|
0 a 40 °C (32 a 104 °F)
|
Temperatura ambiente, armazenamento
|
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
|
Humidade
|
20 a 90% HR não condensada
|
Grau de poluição
|
2
|
Material | |
Classificação de inflamabilidade
|
UL94 V-0
|
Grau de proteção IP
|
IP 20
|
Mecânico | |
Dimensões
|
198 L x 110 A x 64 P mm (7.8 L x 4.3 A x 2.5 P pol.)
|
|
|
Peso
|
0.439 kg (0.968 lb)
|
Instalação
|
Calha DIN ou superfície lisa
a
|
a) Para obter informações sobre restrições de orientação da instalação, consulte o Guia de referência de hardware do SmartX Controller. | |
Ligações
|
Entrada de alimentação: 1 x conector Wieland GST15i3 de 3 pinos
|
Saídas para persiana: 2 x conector Wieland GST15i5 de 5 pinos
|
|
Entradas digitais: 4 x conector Wieland GST15i2 de 2 pinos
|
|
Compatibilidade de software | |
Software EcoStruxure Building Operation
|
versão 3.2 e superior
|
Conformidades com agência | |
Emissão
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-parte B, Classe B
|
Imunidade
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
Normas de segurança
|
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3
|
Portas de comunicação | |
Bus de zona
|
RS-485
|
Portas RJ45 duplas para configurações de ligação em cascata
|
|
Utilizar um cabo de Cat. 5 (ou superior)
|
|
Comprimento total máximo do bus de zona: 72 m (236 pés)
|
|
Proteção do bus de zona
|
Supressores de tensões transitórias em sinais de comunicação e potência
|
Hardware | |
Tipo de CPU
|
ARM Cortex-M4 de núcleo simples
|
Frequência
|
80 MHz
|
SRAM (integrada)
|
320 KB
|
Memória Flash (integrada)
|
512 KB
|
Memória flash NOR
|
16 MB
|
Indicador de estado
|
LED (verde e vermelho) que mostra o estado do dispositivo
|
Indicador de estado de persiana
|
Um LED de estado (verde) para cada saída
|
Interruptor de endereço
|
Interruptor rotativo 0 a 9
|
Botão de definição
|
Interruptor de botão
|
Medição de energia | |
Medição de consumo de energia | |
O consumo de energia é medido em Wh, partilhado pelas duas saídas. | |
Classe de exatidão (conforme IEC 61557-12)
|
Medição de energia ativa: Classe 1
|
Exatidão típica de medição à temperatura ambiente
|
0,5 até 2 W: 5%
|
2 até 30 W: 1%
|
|
Saídas de persiana | |
Saídas de controlo de motor SMI LoVo para motores de persianas com alimentação de 24 VCC. | |
Saídas
|
2, Persiana 1 a Persiana 2
|
Terminais de saída
|
I+, I-, 0 V e 24 V
|
Versão SMI
|
3.0
|
Número de canais SMI
|
1
|
Número máximo total de motores de persianas (unidades)
|
16
|
Distribuição da alimentação
|
24 VCC
|
Carga de, no máximo, 1 A por saída
|
|
Carga total de, no máximo, 1,3 A para as 2 saídas
|
|
Corrente de arranque máxima de 2 A (<100 ms) por saída
|
|
Entradas digitais | |
Entradas
|
4, DI1 a DI4
|
Amplitude
|
Contacto seco, 0 a 5,0 VCC, 2,2 mA
|
Siga corretamente os diagramas de ligação e instruções de instalação. Para obter mais informações sobre cablagens, consulte o Guia de referência de hardware.
Utilização |
Referência de produto |
Referência |
Tipo de conector |
Adequado para cabos com diâmetros de mm (polegadas) |
Marcação |
Cor de codificação /caixa |
Quantidade mínima para encomenda |
Entrada de fonte de alimentação |
SXWRPCCONWWPOW |
91.931.4053.1 |
Fêmea |
5.6–11 (0.22–0.43) |
L, PE, N |
Preto /Preto |
100 |
Saídas de persiana |
SXWRPCCONWBLLV |
91.952.4353.0 |
Macho |
8.5–12.5 (0.34–0.49) |
5, 4, 3, 2, 1 5: I+ 4: I- 3: não utilizado 2: 0 V 1: 24 V |
Azul-claro /Branco |
50 |
Entradas digitais |
SXWRPCCONWDI |
91.921.2353.0 |
Fêmea |
3.4–5.5 (0.14–0.21) |
1, 2 1: DI1..4 2: RET |
Azul-claro /Branco |
100 |
Os conectores externos devem ser encomendados separadamente. Os conectores podem ser encomendados em quantidades de 50 ou 100 à Schneider Electric com as referências de produto acima mencionadas. Os conectores podem também ser encomendados diretamente à Wieland com os números de referência acima mencionados. Para obter mais informações, visite o site da Wieland Electric.
A compatibilidade com o tipo e características da persiana deve ser verificada numa fase inicial do projeto. Em caso de incerteza pode ser necessário fazer mais testes.