O módulo de iluminação RP-C-EXT-DALI-M-PD é ligado aos controladores de zona RP-C e fornece expansão de E/S para controlo de iluminação com DALI (Digital Addressable Lighting Interface — Interface de iluminação digital endereçável).
O módulo de iluminação DALI permite alimentar e controlar luzes equipadas com balastros DALI (dispositivos de controlo DALI).
O módulo de iluminação DALI é um dispositivo de controlo certificado DALI-2 (controlador de aplicações). A conformidade DALI-2 aporta benefícios como interoperabilidade melhorada e instalação e manutenção simplificadas. O módulo de iluminação DALI pode ser utilizado com produtos DALI versão 1 porque o DALI-2 foi concebido para ser retrocompatível com o DALI versão 1.
A iluminação pode ser controlada pelo RP-C através da deteção de movimento e da medição da intensidade da luz proporcionadas pelo multissensor ou por SmartX Sensors ligados ao RP-C.
O módulo de iluminação DALI faz parte dos módulos de expansão RP Series para soluções de zona conectada e pode ser combinado com outros módulos desta gama de produtos.
O módulo de iluminação DALI tem as seguintes características:
Alimentação e comunicações através do bus de zona.
Dispositivo de controlo certificado DALI-2 (controlador de aplicações).
Endereçamento agrupado e individual de dispositivos DALI
Um canal DALI, que se divide em quatro saídas, para alimentar o bus DALI e controlar até 32 luzes (o número máximo de luzes por saída depende da corrente de irrupção máxima)
Até 16 grupos DALI para controlo comum de luzes
Quatro entradas digitais para ligação de interruptores de luz e contactos de janela
Medição de consumo de energia por módulo
Adequado para montar em tetos
Conectores Wieland para uma instalação rápida e simples
Aplicação móvel Engage para definições de conforto da zona
LED de estado do dispositivo
Um LED de estado para cada saída de iluminação
Interruptor rotativo para configuração de endereço
As saídas de iluminação são ligadas à rede de alimentação através do módulo de iluminação DALI. Para os cabos do bus DALI, é possível utilizar o equipamento de instalação padrão permitido para instalações MBT (muito baixa tensão). O bus DALI cumpre os requisitos SELV (tensão extrema inferior de segurança).
A interface DALI-2 tem as seguintes características:
Os grupos DALI permitem combinar luzes independentemente das saídas às quais pertencem as luzes.
As luzes que pertencem ao mesmo grupo DALI são controladas simultaneamente em termos de ligar/desligar, obscurecimento e ajuste de temperatura da cor (branco adaptável).
Gestão de alarmes de balastros e lâmpadas
Endereçamento automático de luzes
O bus de zona RP-C permite ligar módulos de expansão RP Series e multissensores ao controlador para deteção de movimento, medições de luminosidade, comunicação com controlo remoto (RP-C-RC-BLE) e controlo de persianas e iluminação.
O bus da zona RP-C suporta até seis módulos de expansão RP Series ligados e multissensores com as seguintes restrições:
Um máximo de dois módulos de iluminação DALI
Um máximo de dois módulos de persianas SMI
Um máximo de quatro multissensores
O comprimento total máximo do bus de zona é 72 m (236 pés).
A aplicação móvel Engage permite controlar a temperatura da zona, a velocidade de ventoinha, iluminação e persianas/cegos diretamente no smartphone. O utilizador pode gerir estas definições quando a aplicação está ligada ao controlador RP-C.
A aplicação móvel Engage é gratuita e pode ser transferida através das plataformas Google Play e Apple App Store.
Para obter mais informações, consulte a folha de especificações da aplicação Engage.
Produto |
Referência de produto |
RP-C-EXT-DALI-M-PD
|
SXWREDAMPD10001
|
CLIPE DE CALHA DIN, clipe de extremidade de calha DIN
pacote de 25 peças
|
SXWDINEND10001
|
Elétrico | |||||||||||||
Tensão nominal
|
230 VCA
|
||||||||||||
Intervalo de tensão operacional
|
+/-10%
|
||||||||||||
Frequência
|
50/60 Hz
|
||||||||||||
Consumo máximo de corrente
|
10 A
|
||||||||||||
Consumo de energia do bus de zona
|
0,3 W (24 VCC)
|
||||||||||||
Proteção
|
É necessário um fusível externo de, no máximo, 16 A (disjuntor)
|
||||||||||||
Categoria de sobretensão
|
III
|
||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||
Temperatura ambiente, operação
|
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
|
||||||||||||
Temperatura ambiente, armazenamento
|
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
|
||||||||||||
Humidade
|
20 a 90% HR não condensada
|
||||||||||||
Grau de poluição
|
2
|
||||||||||||
Material | |||||||||||||
Classificação de inflamabilidade
|
UL94 V-0
|
||||||||||||
Grau de proteção IP
|
IP 20
|
||||||||||||
Mecânico | |||||||||||||
Dimensões
|
198 L x 110 A x 64 P mm (7.8 L x 4.3 A x 2.5 P pol.)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Peso
|
0,433 kg (0,955 lb)
|
||||||||||||
Instalação
|
Calha DIN ou superfície lisa
|
||||||||||||
Ligações
|
Entrada de alimentação: 1 x conector Wieland GST15i3 de 3 pinos
|
||||||||||||
Saídas para luz: 4 x conector Wieland GST15i5 de 5 pinos
|
|||||||||||||
Entradas digitais: 4 x conector Wieland GST15i2 de 2 pinos
|
|||||||||||||
Compatibilidade de software | |||||||||||||
Software EcoStruxure Building Operation
|
versão 3.1 e mais recentes
|
||||||||||||
Conformidades com agência | |||||||||||||
Emissão
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-parte B, Classe B
|
||||||||||||
Imunidade
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
||||||||||||
Normas de segurança
|
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3
|
||||||||||||
Interface de iluminação digital endereçável
|
IEC 62386-101; IEC 62386-103
|
||||||||||||
Portas de comunicação | |||||||||||||
Bus de zona
|
RS-485
|
||||||||||||
Portas RJ45 duplas para configurações de ligação em cascata
|
|||||||||||||
Utilizar um cabo de Cat. 5 (ou superior)
|
|||||||||||||
Comprimento total máximo do bus de zona: 72 m (236 pés)
|
|||||||||||||
Proteção do bus de zona
|
Supressores de tensões transitórias em sinais de comunicação e potência
|
||||||||||||
Hardware | |||||||||||||
Microcontrolador principal | |||||||||||||
Tipo de CPU
|
ARM Cortex-M4 de núcleo simples
|
||||||||||||
Frequência
|
80 MHz
|
||||||||||||
SRAM (integrada)
|
320 KB
|
||||||||||||
Memória Flash (integrada)
|
1024 KB
|
||||||||||||
Memória | |||||||||||||
Memória flash NOR
|
16 MB
|
||||||||||||
Microcontrolador DALI | |||||||||||||
Tipo de CPU
|
ARM Cortex-M0 de núcleo simples
|
||||||||||||
Frequência
|
32 MHz
|
||||||||||||
SRAM (integrada)
|
8 KB
|
||||||||||||
Memória Flash (integrada)
|
64 KB
|
||||||||||||
Hardware adicional | |||||||||||||
Indicador de estado
|
LED (verde e vermelho) que mostra o estado do dispositivo
|
||||||||||||
Indicador de estado de luzes
|
Um LED de estado (verde) para cada saída
|
||||||||||||
Interruptor de endereço
|
Interruptor rotativo 0 a 9
|
||||||||||||
Botão de definição
|
Interruptor de botão
|
||||||||||||
Medição de energia | |||||||||||||
Medição de consumo de energia | |||||||||||||
O consumo de energia é medido em Wh, partilhado pelas quatro saídas. | |||||||||||||
Classe de exatidão (conforme IEC 61557-12)
|
Medição de energia ativa: Classe 1
|
||||||||||||
Exatidão típica de medição à temperatura ambiente
|
20 até 100 W: 5%
|
||||||||||||
100 até 3000 W: 1%
|
|||||||||||||
Saídas de luz DALI | |||||||||||||
Saídas
|
4, Luz 1 a Luz 4
|
||||||||||||
As quatro saídas partilham um canal DALI. | |||||||||||||
Terminais de saída
|
N, PE, L, DA+ e DA-
|
||||||||||||
Tensão do bus DALI
|
18 VCC
|
||||||||||||
Corrente de alimentação máxima
|
250 mA
|
||||||||||||
Corrente de alimentação garantida
|
64 mA
|
||||||||||||
Comprimento máximo do cabo
|
Consulte o Guia de referência de hardware do SmartX Controller
|
||||||||||||
Distribuição da alimentação
|
230 VCA (mesma tensão da fonte de alimentação)
|
||||||||||||
Carga de, no máximo, 5 A por saída
|
|||||||||||||
Carga total de, no máximo, 10 A para as 4 saídas
|
|||||||||||||
Corrente de irrupção máxima de 165 A (<20 ms) por saída
|
|||||||||||||
Corrente de irrupção máxima de 800 A (<20 µs) por saída
|
|||||||||||||
Dispositivos DALI | |||||||||||||
Dispositivos de controlo suportados
|
Ver tabela abaixo.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
a) O tipo de cor Tc (Temperatura de cor) da Parte 209 da norma IEC 62386 é suportado. | |||||||||||||
Entradas digitais | |||||||||||||
Entradas
|
4, DI1 a DI4
|
||||||||||||
Amplitude
|
Contacto seco, 0 a 5,0 VCC, 2,2 mA
|
Siga corretamente os diagramas de ligação e instruções de instalação. Para obter mais informações sobre cablagens, consulte o Guia de referência de hardware.
Utilização |
Referência de produto |
Referência |
Tipo de conector |
Adequado para cabos com diâmetros de mm (polegadas) |
Marcação |
Cor de codificação /caixa |
Quantidade mínima para encomenda |
Entrada de fonte de alimentação |
SXWRPCCONWWPOW |
91.931.4053.1 |
Fêmea |
5.6–11 (0.22–0.43) |
L, PE, N |
Preto /Preto |
100 |
Saídas DALI |
SXWRPCCONWWLIGHTPD |
91.952.4453.0 |
Macho |
8.5–12.5 (0.34–0.49) |
N, PE, L, D2, D1 D2: DA+ D1: DA- |
Azul pastel /Branco |
50 |
Entradas digitais |
SXWRPCCONWDI |
91.921.2353.0 |
Fêmea |
3.4–5.5 (0.14–0.21) |
1, 2 1: DI1..4 2: RET |
Azul-claro /Branco |
100 |
Os conectores externos devem ser encomendados separadamente. Os conectores podem ser encomendados em quantidades de 50 ou 100 à Schneider Electric com as referências de produto acima mencionadas. Os conectores podem também ser encomendados diretamente à Wieland com os números de referência acima mencionados. Para obter mais informações, visite o site da Wieland Electric.