earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificações

Especificações


Produtos: RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
Funcionalidades: Engenharia, Hardware
Versão do produto: 3.3
07-09-2021
Clique para ver a versão atualizada que ainda não foi traduzida

RP-C-EXT-BL-4-HV-PD

arrow1_rotationIntrodução arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificações arrow1_rotationLigações
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-BL-4-HV-PD – Módulo de persiana de alta tensão
Imagem: RP-C-EXT-BL-4-HV-PD – Módulo de persiana de alta tensão

Introdução

O módulo de persiana RP-C-EXT-BL-4-HV-PD é ligado aos controladores de zona RP-C e fornece expansão de E/S para controlo de persianas de alta tensão.

O módulo de persiana de alta tensão permite controlar e alimentar (230 VCA) persianas e portadas de janela motorizadas.

O módulo de persiana faz parte dos módulos de expansão RP Series para soluções de zona conectada e pode ser combinado com outros módulos desta gama de produtos.

Características

O módulo de persiana de alta tensão tem as seguintes características:

  • Alimentação e comunicações através do bus de zona.

  • Quatro saídas para controlo motorizado de persianas elétricas de 230 VCA (abrir, fechar, posicionar)

  • Quatro entradas digitais para ligação de interruptores de persiana e contactos de janela

  • Medição de consumo de energia por módulo

  • Conectores Wieland para uma instalação rápida e simples

  • Aplicação móvel Engage para definições de conforto da zona

  • LED de estado do dispositivo

  • Um LED de estado para cada saída de persiana

  • Interruptor rotativo para configuração de endereço

Bus de zona

O bus de zona RP-C permite ligar módulos de expansão RP Series e multissensores ao controlador para deteção de movimento, medições de luminosidade, comunicação com controlo remoto (RP-C-RC-BLE) e controlo de persianas e iluminação.

O bus da zona RP-C suporta até seis módulos de expansão RP Series ligados e multissensores com as seguintes restrições:

  • Um máximo de dois módulos de iluminação DALI

  • Um máximo de dois módulos de persianas SMI

  • Um máximo de quatro multissensores

O comprimento total máximo do bus de zona é 72 m (236 pés).

Aplicação móvel Engage

A aplicação móvel Engage permite controlar a temperatura da zona, a velocidade de ventoinha, iluminação e persianas/cegos diretamente no smartphone. O utilizador pode gerir estas definições quando a aplicação está ligada ao controlador RP-C.

A aplicação móvel Engage é gratuita e pode ser transferida através das plataformas Google Play e Apple App Store.

Para obter mais informações, consulte a folha de especificações da aplicação Engage.

Tabela: Referências de produtos

Produto

Referência de produto

RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
SXWREB4HVPD10001
CLIPE DE CALHA DIN, clipe de extremidade de calha DIN
pacote de 25 peças
SXWDINEND10001

Especificações

Elétrico
Tensão nominal
230 VCA
Intervalo de tensão operacional
+/-10%
Frequência
50/60 Hz
Consumo máximo de corrente
8 A
Consumo de energia do bus de zona
0,3 W (24 VCC)
Proteção
É necessário um fusível externo de, no máximo, 16 A (disjuntor)
Categoria de sobretensão
III
Ambiente
Temperatura ambiente, operação
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura ambiente, armazenamento
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
Humidade
20 a 90% HR não condensada
Grau de poluição
2
Material
Classificação de inflamabilidade
UL94 V-0
Grau de proteção IP
IP 20
Mecânico
Dimensões
198 L x 110 A x 64 P mm (7.8 L x 4.3 A x 2.5 P pol.)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso
0,437 kg (0,963 lb)
Instalação
Calha DIN ou superfície lisa
Ligações
Entrada de alimentação: 1 x conector Wieland GST15i3 de 3 pinos
  
Saídas para persiana: 4 x conector Wieland GST15i4 de 4 pinos
  
Entradas digitais: 4 x conector Wieland GST15i2 de 2 pinos
Compatibilidade de software
Software EcoStruxure Building Operation
versão 3.1 e mais recentes
Conformidades com agência
Emissão
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-parte B, Classe B
Imunidade
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Normas de segurança
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3
Portas de comunicação
Bus de zona
RS-485
  
Portas RJ45 duplas para configurações de ligação em cascata
  
Utilizar um cabo de Cat. 5 (ou superior)
  
Comprimento total máximo do bus de zona: 72 m (236 pés)
Proteção do bus de zona
Supressores de tensões transitórias em sinais de comunicação e potência
Hardware
Tipo de CPU
ARM Cortex-M4 de núcleo simples
Frequência
80 MHz
SRAM (integrada)
320 KB
Memória Flash (integrada)
512 KB
Memória flash NOR
16 MB
Indicador de estado
LED (verde e vermelho) que mostra o estado do dispositivo
Indicador de estado de persiana
Um LED de estado (verde) para cada saída
Interruptor de endereço
Interruptor rotativo 0 a 9
Botão de definição
Interruptor de botão
Medição de energia
Medição de consumo de energia
O consumo de energia é medido em Wh, partilhado pelas quatro saídas.
Classe de exatidão (conforme IEC 61557-12)
Medição de energia ativa: Classe 1
Exatidão típica de medição à temperatura ambiente
20 até 100 W: 5%
  
100 até 3000 W: 1%
Saídas de persiana
Saídas para controlo motorizado de motores de persianas elétricas de 230 VCA com deteção automática de fim de curso. É necessário um fim de curso na posição superior. Recomenda-se um fim de curso na posição inferior.
Saídas
4, Persiana 1 a Persiana 4
Terminais de saída
N, PE, ↑ (CIMA) e ↓ (BAIXO)
Distribuição da alimentação
230 VCA (mesma tensão da fonte de alimentação)
  
Carga de, no máximo, 2 A por saída
  
Carga de, no máximo, 8 A para as 4 saídas
Entradas digitais
Entradas
4, DI1 a DI4
Amplitude
Contacto seco, 0 a 5,0 VCC, 2,2 mA

Ligações

Siga corretamente os diagramas de ligação e instruções de instalação. Para obter mais informações sobre cablagens, consulte o Guia de referência de hardware.

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
Imagem: RP-C-EXT-BL-4-HV-PD

Tabela: Conectores externos necessários

Utilização

Referência de produto

Referência

Tipo de conector

Adequado para cabos com diâmetros de

mm (polegadas)

Marcação

Cor de codificação

/caixa

Quantidade mínima para encomenda

Entrada de fonte de alimentação

SXWRPCCONWWPOW

91.931.4053.1

Fêmea

5.6–11

(0.22–0.43)

L, PE, N

Preto

/Preto

100

Saídas de persiana

SXWRPCCONWBLHV

91.942.4053.1

Macho

8.5–12.5

(0.34–0.49)

N, PE, 1, 2

1: ↑ (CIMA)

2: ↓ (BAIXO)

Preto

/Preto

50

Entradas digitais

SXWRPCCONWDI

91.921.2353.0

Fêmea

3.4–5.5

(0.14–0.21)

1, 2

1: DI1..4

2: RET

Azul-claro

/Branco

100

Os conectores externos devem ser encomendados separadamente. Os conectores podem ser encomendados em quantidades de 50 ou 100 à Schneider Electric com as referências de produto acima mencionadas. Os conectores podem também ser encomendados diretamente à Wieland com os números de referência acima mencionados. Para obter mais informações, visite o site da Wieland Electric.

A compatibilidade com o tipo e características da persiana deve ser verificada numa fase inicial do projeto. Em caso de incerteza pode ser necessário fazer mais testes.

  • RP-C
  • RP-C-EXT-MS-BLE
  • RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-DALI
  • RP-C-EXT-0-10V-4
  • RP-C-EXT-REL-4
  • Commission
  • Engage