O módulo de persiana RP-C-EXT-BL-2-LV-PD é ligado aos controladores de zona RP-C e fornece expansão de E/S para controlo de persianas de baixa tensão.
O módulo de persiana de baixa tensão permite controlar e alimentar (24 VCC) persianas e portadas de janela motorizadas.
O módulo de persiana faz parte dos módulos de expansão RP Series para soluções de zona conectada e pode ser combinado com outros módulos desta gama de produtos.
O módulo de persiana de baixa tensão tem as seguintes características:
Alimentação e comunicações através do bus de zona.
Duas saídas para controlo motorizado de persianas alimentadas a 24 VCC (abrir, fechar, posicionar)
Quatro entradas digitais para ligação de interruptores de persiana e contactos de janela
Medição de consumo de energia por módulo
Conectores Wieland para uma instalação rápida e simples
Aplicação móvel Engage para definições de conforto da zona
LED de estado do dispositivo
Um LED de estado para cada saída de persiana
Interruptor rotativo para configuração de endereço
O bus de zona RP-C permite ligar módulos de expansão RP Series e multissensores ao controlador para deteção de movimento, medições de luminosidade, comunicação com controlo remoto (RP-C-RC-BLE) e controlo de persianas e iluminação.
O bus da zona RP-C suporta até seis módulos de expansão RP Series ligados e multissensores com as seguintes restrições:
Um máximo de dois módulos de iluminação DALI
Um máximo de dois módulos de persianas SMI
Um máximo de quatro multissensores
O comprimento total máximo do bus de zona é 72 m (236 pés).
A aplicação móvel Engage permite controlar a temperatura da zona, a velocidade de ventoinha, iluminação e persianas/cegos diretamente no smartphone. O utilizador pode gerir estas definições quando a aplicação está ligada ao controlador RP-C.
A aplicação móvel Engage é gratuita e pode ser transferida através das plataformas Google Play e Apple App Store.
Para obter mais informações, consulte a folha de especificações da aplicação Engage.
Produto |
Referência de produto |
RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
|
SXWREB2LVPD10001
|
CLIPE DE CALHA DIN, clipe de extremidade de calha DIN
pacote de 25 peças
|
SXWDINEND10001
|
Elétrico | |
Tensão nominal
|
230 VCA
|
Intervalo de tensão operacional
|
+/-10%
|
Frequência
|
50/60 Hz
|
Consumo de energia
|
75 VA
|
Consumo de energia do bus de zona
|
0,3 W (24 VCC)
|
Proteção
|
É necessário um fusível externo de, no máximo, 16 A (disjuntor)
|
Categoria de sobretensão
|
III
|
Fonte de alimentação de 24 VCC a bordo | |
O RP-C-EXT-BL-2-LV-PD tem uma fonte de alimentação de 24 VCC a bordo que é utilizada para alimentar as saídas de persiana. | |
Tensão nominal
|
24 VCC
|
Corrente de alimentação máxima
|
1.3 A
|
Proteção
|
Proteção contra curto-circuito
|
Ambiente | |
Temperatura ambiente, operação
|
0 a 40 °C (32 a 104 °F)
|
Temperatura ambiente, armazenamento
|
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
|
Humidade
|
20 a 90% HR não condensada
|
Grau de poluição
|
2
|
Material | |
Classificação de inflamabilidade
|
UL94 V-0
|
Grau de proteção IP
|
IP 20
|
Mecânico | |
Dimensões
|
198 L x 110 A x 64 P mm (7.8 L x 4.3 A x 2.5 P pol.)
|
|
|
Peso
|
0,399 kg (0,880 lb)
|
Instalação
|
Calha DIN ou superfície lisa
a
|
a) Para obter informações sobre restrições de orientação da instalação, consulte o Guia de referência de hardware do SmartX Controller. | |
Ligações
|
Entrada de alimentação: 1 x conector Wieland GST15i3 de 3 pinos
|
Saídas para persiana: 2 x conector Wieland GST15i5 de 5 pinos
|
|
Entradas digitais: 4 x conector Wieland GST15i2 de 2 pinos
|
|
Compatibilidade de software | |
Software EcoStruxure Building Operation
|
versão 3.1 e mais recentes
|
Conformidades com agência | |
Emissão
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-parte B, Classe B
|
Imunidade
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
Normas de segurança
|
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3
|
Portas de comunicação | |
Bus de zona
|
RS-485
|
Portas RJ45 duplas para configurações de ligação em cascata
|
|
Utilizar um cabo de Cat. 5 (ou superior)
|
|
Comprimento total máximo do bus de zona: 72 m (236 pés)
|
|
Proteção do bus de zona
|
Supressores de tensões transitórias em sinais de comunicação e potência
|
Hardware | |
Tipo de CPU
|
ARM Cortex-M4 de núcleo simples
|
Frequência
|
80 MHz
|
SRAM (integrada)
|
320 KB
|
Memória Flash (integrada)
|
512 KB
|
Memória flash NOR
|
16 MB
|
Indicador de estado
|
LED (verde e vermelho) que mostra o estado do dispositivo
|
Indicador de estado de persiana
|
Um LED de estado (verde) para cada saída
|
Interruptor de endereço
|
Interruptor rotativo 0 a 9
|
Botão de definição
|
Interruptor de botão
|
Medição de energia | |
Medição de consumo de energia | |
O consumo de energia é medido em Wh, partilhado pelas duas saídas. | |
Classe de exatidão (conforme IEC 61557-12)
|
Medição de energia ativa: Classe 1
|
Exatidão típica de medição à temperatura ambiente
|
0,5 até 2 W: 5%
|
2 até 30 W: 1%
|
|
Saídas de persiana | |
Saídas para controlo motorizado de motores de persianas elétricas a 24 VCA com deteção automática de fim de curso É necessário um fim de curso na posição superior. Recomenda-se um fim de curso na posição inferior. | |
Saídas
|
2, Persiana 1 a Persiana 2
|
Terminais de saída
|
M- e M+
|
Distribuição da alimentação
|
24 VCC
|
Carga de, no máximo, 1 A por saída
|
|
Carga total de, no máximo, 1,3 A para as 2 saídas
|
|
Corrente de arranque máxima de 2 A (<100 ms) por saída
|
|
Entradas digitais | |
Entradas
|
4, DI1 a DI4
|
Amplitude
|
Contacto seco, 0 a 5,0 VCC, 2,2 mA
|
Siga corretamente os diagramas de ligação e instruções de instalação. Para obter mais informações sobre cablagens, consulte o Guia de referência de hardware.
Utilização |
Referência de produto |
Referência |
Tipo de conector |
Adequado para cabos com diâmetros de mm (polegadas) |
Marcação |
Cor de codificação /caixa |
Quantidade mínima para encomenda |
Entrada de fonte de alimentação |
SXWRPCCONWWPOW |
91.931.4053.1 |
Fêmea |
5.6–11 (0.22–0.43) |
L, PE, N |
Preto /Preto |
100 |
Saídas de persiana |
SXWRPCCONWBLLV |
91.952.4353.0 |
Macho |
8.5–12.5 (0.34–0.49) |
5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3: Não utilizado 2: M- 1: M+ |
Azul-claro /Branco |
50 |
Entradas digitais |
SXWRPCCONWDI |
91.921.2353.0 |
Fêmea |
3.4–5.5 (0.14–0.21) |
1, 2 1: DI1..4 2: RET |
Azul-claro /Branco |
100 |
Os conectores externos devem ser encomendados separadamente. Os conectores podem ser encomendados em quantidades de 50 ou 100 à Schneider Electric com as referências de produto acima mencionadas. Os conectores podem também ser encomendados diretamente à Wieland com os números de referência acima mencionados. Para obter mais informações, visite o site da Wieland Electric.
A compatibilidade com o tipo e características da persiana deve ser verificada numa fase inicial do projeto. Em caso de incerteza pode ser necessário fazer mais testes.