earth_america
user_standard Zaloguj się
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Dane techniczne

Dane techniczne


Produkty: RP-C-EXT-DALI
Funkcje: Inżynieria, Sprzęt
Wersja produktu: 2022
2023-03-27
Kliknij, aby zobaczyć zaktualizowaną wersję, która nie została jeszcze przetłumaczona

RP-C-EXT-DALI

arrow1_rotationWprowadzenie arrow1_rotationCechy i funkcje arrow1_rotationDane techniczne arrow1_rotationPołączenia
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-DALI – moduł oświetlenia DALI
Rysunek: RP-C-EXT-DALI – moduł oświetlenia DALI

Wprowadzenie

Moduł oświetlenia SpaceLogic* RP-C-EXT-DALI jest podłączany do sterownika pomieszczeniowego SpaceLogic RP i zapewnia dodatkowe we/wy do sterowania oświetleniem w standardzie DALI (Digital Addressable Lighting Interface).

Moduł oświetlenia DALI umożliwia sterowanie lampami ze statecznikami DALI (urządzenia sterujące DALI).

Moduł oświetlenia DALI jest urządzeniem sterującym atestowanym jako zgodne ze standardem DALI-2 (sterownik aplikacji) z funkcją multi-master. Zgodność ze standardem DALI-2 oznacza takie korzyści, jak większa interoperacyjność oraz łatwiejsza instalacja i konserwacja. Moduł oświetlenia DALI może być używany z produktami standardu DALI w wersji 1, ponieważ standard DALI-2 opracowano z myślą o jego wstecznej zgodności ze specyfikacją DALI w wersji 1. Dzięki możliwości pracy w trybie multi-master moduł oświetleniowy DALI może funkcjonować jako master w sieci DALI i dzięki temu może współpracować z czujnikami i przyciskami DALI-2.

Oświetlenie może być sterowane przez sterownik RP-C poprzez funkcje wykrywania ruchu i pomiaru jasności oświetlenia realizowane przez czujnik wielofunkcyjny lub czujniki SpaceLogic połączone ze sterownikiem RP-C.

Moduł lampy DALI należy do rodziny modułów rozszerzeń sterownika RP do rozwiązań automatyki pomieszczeniowej i może być łączony z innymi modułami z tej gamy produktów.

* Wcześniej występujący pod nazwą SmartX.

Cechy i funkcje

Moduł oświetlenia DALI ma następujące cechy i funkcje:

  • Zasilanie i komunikacja za pośrednictwem magistrali pomieszczeniowej

  • Urządzenie sterujące atestowane jako zgodne ze standardem DALI-2 (sterownik aplikacji)

  • Funkcja DALI multi-master do komunikacji z czujnikami i przyciskami DALI na magistrali DALI, co minimalizuje koszty okablowania i instalacji

  • Użycie adresów grupy i pojedynczych urządzeń sterujących DALI (lampy)

  • Jeden kanał DALI, który jest podzielony na cztery wejścia/wyjścia, do zasilania magistrali DALI i sterowania maks. 32 światłami i 16 urządzeniami wejściowymi

  • Maksymalnie 16 grup DALI do zbiorczego sterowania lampami

  • Maks. 16 urządzeń wejściowych DALI łącznie. Każde urządzenie wejściowe obsługuje maksymalnie cztery czuniki lub przyciski.

  • Cztery wejścia cyfrowe do podłączenia włączników światła i styków okiennych. Wejścia cyfrowe są zgodne z SELV (bezpieczne bardzo niskie napięcie).

  • Odpowiedni do montażu na suficie

  • Złącza Wieland umożliwiające szybki i łatwy montaż

  • Aplikacja mobilna Engage do wprowadzania ustawień komfortu w pomieszczeniach

  • Dioda LED stanu urządzenia

  • Przełącznik obrotowy do konfiguracji adresu

Sterowanie oświetleniem DALI

Interfejs DALI-2 ma następujące cechy i funkcje:

  • Lampy mogą należeć do grup DALI niezależnie od wyjść, do których są przypisane.

  • Lampami należącymi do tej samej grupy DALI steruje się jednocześnie i dotyczy to włączania lub wyłączania, ściemniania oraz regulacji temperatury barwowej (dostosowania barwy białej).

  • Zarządzanie alarmami dotyczącymi stateczników i lamp.

  • Automatyczne adresowanie lamp.

Magistrala pomieszczeniowa

Magistrala pomieszczeniowa sterownika RP umożliwia podłączenie modułów rozszerzeń sterownika RP do sterownika w celu liczenia osób, wykrywania ruchu, pomiarów jasności i poziomu ciśnienia akustycznego, komunikacji opartej na standardzie Bluetooth Low Energy oraz sterowania lampami i roletami okiennymi.

Magistrala pomieszczeniowa sterownika RP-C Pro obsługuje maksymalnie dziewięć podłączonych modułów rozszerzeń RP z następującymi ograniczeniami:

  • Maksymalnie dwa moduły oświetlenia DALI

  • Maksymalnie dwa moduły rolet SMI

  • Maksymalnie siedem czujników Multi-Sensor lub Insight-Sensor

Magistrala pomieszczeniowa sterownika RP-C Advanced obsługuje maksymalnie sześć podłączonych modułów rozszerzeń RP z następującymi ograniczeniami:

  • Maksymalnie dwa moduły oświetlenia DALI

  • Maksymalnie dwa moduły rolet SMI

  • Maksymalnie cztery czujniki Multi-Sensor lub Insight-Sensor

Maksymalna łączna długość magistrali pomieszczeniowej wynosi 72 m.

Aplikacja mobilna Engage

Aplikacja mobilna Engage umożliwia sterowanie bezpośrednio za pomocą smartfona temperaturą w pomieszczeniu, prędkością wentylatorów, oświetleniem i roletami/zasłonami. Użytkownik może zarządzać tymi ustawieniami, gdy aplikacja jest połączona ze sterownikiem RP-C.

Aplikacja mobilna Engage jest bezpłatna i dostępna do pobrania w sklepie Google Play i Apple App Store.

Więcej informacji podano na karcie katalogowej aplikacji Engage.

Tabela: Numery katalogowe

Produkt

Numer katalogowy

RP-C-EXT-DALI
SXWREDALI110001
DIN-RAIL-CLIP, zacisk końcowy szyny DIN
opakowanie 25 sztuk
SXWDINEND10001

Dane techniczne

Parametry elektryczne
Napięcie znamionowe
Od 100 do 277 V AC
Zakres napięcia roboczego
+/-10 %
Częstotliwość
50/60 Hz
Pobór mocy
10 VA
Pobór mocy przez magistralę pomieszczeniową
0,3 W (24 V DC)
Kategoria przepięciowa
III
Środowisko
Temperatura otoczenia, praca
Od 0 do 50°C
Temperatura otoczenia, przechowywanie
Od -20 do +70°C
Wilgotność
Od 20 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał
Klasa palności tworzywa sztucznego
UL94 V-0
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę
IP 20
Parametry mechaniczne
Wymiary
198 Sz x 110 W x 64 G mm
 
action_zoom_plus_stroke
Waga
0,352 kg
Instalacja
Szyna DIN lub płaska powierzchnia
Złącza
Wejście zasilania: 1 złącze 3-pinowe Wieland GST15i3
  
Wejścia/wyjścia DALI: 4 złącza 2-pinowe Wieland GST15i2
  
Wejścia cyfrowe: 4 złącza 2-pinowe Wieland GST15i2
Zgodność z oprogramowaniem
Oprogramowanie EcoStruxure Building Operation
wersja 4.0 i nowsze
Zgodność z normami
Emisja
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN 50491-5-2; FCC część 15, podczęść B, klasa B
Odporność
BS/EN 61000-6-2; BS/EN 50491-5-3
Normy bezpieczeństwa
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN 50491-3; produkt wpisany do rejestru UL 916 C-UL USA
Odporność ogniowa w przestrzeniach instalacji wentylacyjnych a
UL 2043
Cyfrowy system sterowania oświetleniem DALI
IEC 62386-101; IEC 62386-103
Porty komunikacyjne
Magistrala pomieszczeniowa
RS-485
  
Podwójne porty RJ45 do konfiguracji w układzie szeregowym
  
Użyć kabla kat. 5 (lub wyższej)
  
Maksymalna łączna długość magistrali pomieszczeniowej: 72 m
Zabezpieczenie magistrali pomieszczeniowej
Tłumienie napięć nieustalonych w sygnałach komunikacyjnych i zasilaniu
Parametry sprzętowe
Mikrokontroler główny
Typ procesora CPU
ARM Cortex-M4 jednordzeniowy
Częstotliwość
80 MHz
SRAM (wbudowana)
320 kB
Pamięć flash (wbudowana)
1024 kB
Pamięć
Pamięć flash NOR
16 MB
Mikrokontroler DALI
Typ procesora CPU
ARM Cortex-M0 jednordzeniowy
Częstotliwość
32 MHz
SRAM (wbudowana)
8 kB
Pamięć flash (wbudowana)
64 kB
Wyposażenie dodatkowe
Wskaźnik statusu
Dioda LED (zielona i czerwona) wskazująca stan urządzenia
Przełącznik adresu
Przełącznik obrotowy od 0 do 9
Przycisk ustawiania
Włącznik przyciskowy
Wejścia/wyjścia DALI
Wejścia/wyjścia
4, Light 1 do Light 4
Cztery wyjścia/wyjścia wspólnie używają jednego kanału DALI.
Zaciski wejściowe/wyjściowe
DA+ oraz DA-
Napięcie magistrali DALI
18 V DC
Maksymalny prąd zasilania
250 mA
Gwarantowany prąd zasilania
64 mA
Maksymalna długość kabla
Patrz Podręcznik referencyjny dotyczący sprzętu SpaceLogic.
Urządzenia DALI
Obsługiwane urządzenia sterujące
Patrz tabela poniżej.

Numer typu urządzenia

Typ urządzenia sterującego

Obsługiwane

Typ urządzenia 0 (DT0)

Urządzenie sterujące lampy fluorescencyjnej

Tak

Typ urządzenia 1 (DT1)

Urządzenia sterujące do samodzielnego oświetlenia awaryjnego

Tak

Typ urządzenia 3 (DT3)

Urządzenie do sterowania niskonapięciowymi lampami halogenowymi

Tak

Typ urządzenia 4 (DT4)

Ściemniacze lamp żarowych

Tak

Typ urządzenia 6 (DT6)

Urządzenie sterujące lampy LED (moduły LED)

Tak

Typ urządzenia 8 (DT8)

Urządzenie sterujące barwą

Tak a

Obsługiwane rodzaje urządzeń wejściowych
Patrz tabela poniżej.

Typ/numer katalogowy a

Typ urządzenia wejściowego

Obsługiwane bc

301

Przyciski

Tak

302

Liczba bezwzględna urządzeń wejściowych

Tak

303

Czujniki zajętości

Tak

304

Czujniki lamp (światła)

Tak

Wejścia cyfrowe
Wejścia
4, DI1 do DI4
Zakres
Styk beznapięciowy, od 0 do 5,0 V DC, 2,2 mA, SELV (bezpieczne bardzo niskie napięcie)

Połączenia

Należy postępować zgodnie z odpowiednimi schematami instalacji i instrukcjami. Więcej informacji na temat okablowania zawiera podręcznik referencyjny dotyczący sprzętu SpaceLogic.

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-DALI
Rysunek: RP-C-EXT-DALI

Tabela: Wymagane zewnętrzne złącza

Użycie

Numer katalogowy

Odwołanie

Typ złącza

Odpowiednie do średnic kabli

mm (cale)

Oznaczenie

Kod barwny

/obudowa

Minimalna ilość zamówienia

Wejście zasilania

SXWRPCCONWWPOW

91.931.4053.1

Żeńskie

5,6–11

(0,22–0,43)

L, PE, N

Czarny

/czarny

100

Wejścia/wyjścia DALI

SXWRPCCONWWLIGHT

91.922.3453.0

Męskie

6–7,7

(0,24–0,30)

D2, D1

D2: DA+

D1: DA-

Pastelowy niebieski

/biały

100

Wejścia cyfrowe

SXWRPCCONWDI

91.921.2353.0

Żeńskie

3,4–5,5

(0,14–0,21)

1, 2

1: DI1..4

2: RET

Jasnoniebieski

/biały

100

Złącza zewnętrzne należy zamówić oddzielnie. Złącza można zamówić od Schneider Electric w ilości 50 lub 100 sztuk, używając powyższych numerów katalogowych. Można je również zamówić bezpośrednio w firmie Wieland, korzystając z powyższych numerów referencyjnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Wieland Electric.

  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • RP-C-EXT-MS-BLE
  • RP-C-EXT-0-10V-4
  • RP-C-EXT-REL-4
  • RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • Commission
  • Engage