earth_america
user_standard Zaloguj się
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Dane techniczne

Dane techniczne


Produkty: RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
Funkcje: Inżynieria, Sprzęt
Wersja produktu: 2022
2023-01-18
Kliknij, aby zobaczyć zaktualizowaną wersję, która nie została jeszcze przetłumaczona

RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD

arrow1_rotationWprowadzenie arrow1_rotationCechy i funkcje arrow1_rotationDane techniczne arrow1_rotationPołączenia
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD — moduł rolet wysokiego napięcia SMI
Rysunek: RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD — moduł rolet wysokiego napięcia SMI

Wprowadzenie

Moduł rolet SpaceLogic* RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD SMI jest podłączany do sterownika pomieszczeniowego SpaceLogic RP-C i zapewnia rozszerzenie I/O do sterowania silnikami (napędami) AC o zasilaniu sieciowym za pomocą SMI (Standard Motor Interface do zastosowań AC).

Moduł rolet SMI jest certyfikowanym i zarejestrowanym elementem wykonawczym (sterownikiem), który jest zgodny z wersją SMI 3.0. SMI 3.0 oferuje uproszczoną konserwację, nowe funkcje, zwiększoną wytrzymałość i wysoką kompatybilność. Moduł może być używany z produktami z SMI 2.0, ponieważ interfejs jest kompatybilny wstecznie.

Moduł rolet SMI zapewnia sterowanie i zasilanie (230 V AC) dla żaluzji weneckich z napędem, rolet zewnętrznych, markiz i innych produktów zaciemniających (zazwyczaj do zastosowań zewnętrznych).

Moduł rolet SMI należy do rodziny modułów rozszerzeń sterownika RP do rozwiązań automatyki pomieszczeniowej i może być łączony z innymi modułami z tej gamy produktów.

* Wcześniej występujący pod nazwą SmartX.

Cechy i funkcje

Moduł rolet SMI ma następujące cechy i funkcje:

  • Zasilanie i komunikacja przez magistralę pomieszczeniową

  • Jeden kanał SMI, który jest podzielony na cztery wyjścia, do sterowania roletami zasilanymi napięciem 230 V AC (otwieranie, zamykanie, pozycjonowanie)

  • Cztery wejścia cyfrowe do podłączenia włączników rolet i styków okiennych. Wejścia cyfrowe są zgodne z SELV (bezpieczne bardzo niskie napięcie).

  • Pomiar zużycia energii na moduł

  • Złącza Wieland umożliwiające szybki i łatwy montaż

  • Aplikacja mobilna Engage do wprowadzania ustawień komfortu w pomieszczeniach

  • Dioda LED stanu urządzenia

  • Jedna dioda LED stanu dla każdego wyjścia rolety

  • Przełącznik obrotowy do konfiguracji adresu

Sterowanie rolet SMI

Interfejs SMI ma następujące cechy i funkcje:

  • Możliwość równoległego elektrycznego sterowania maks. 16 silnikami lub napędami rolet (o ile nie zostaną przekroczone wartości progowe obciążenia)

  • Bardzo precyzyjne pozycjonowanie pośrednie

  • Informacje zwrotne silnika z danymi diagnostycznymi

Magistrala pomieszczeniowa

Magistrala pomieszczeniowa sterownika RP umożliwia podłączenie modułów rozszerzeń sterownika RP do sterownika w celu liczenia osób, wykrywania ruchu, pomiarów jasności i poziomu ciśnienia akustycznego, komunikacji opartej na standardzie Bluetooth Low Energy oraz sterowania lampami i roletami okiennymi.

Magistrala pomieszczeniowa do sterownika RP-C Pro obsługuje maksymalnie sześć podłączonych modułów rozszerzeń RP z następującymi ograniczeniami:

  • Maksymalnie dwa moduły oświetlenia DALI

  • Maksymalnie dwa moduły rolet SMI

  • Maksymalnie siedem czujników uniwersalnych lub urządzeń Insight-Sensor

Magistrala pomieszczeniowa do zaawansowanego sterownika RP-C obsługuje maksymalnie sześć podłączonych modułów rozszerzeń RP z następującymi ograniczeniami:

  • Maksymalnie dwa moduły oświetlenia DALI

  • Maksymalnie dwa moduły rolet SMI

  • Maksymalnie czetry czujniki uniwersalne lub urządzenia Insight-Sensor

Maksymalna łączna długość magistrali pomieszczeniowej wynosi 72 m.

Aplikacja mobilna Engage

Aplikacja mobilna Engage umożliwia sterowanie bezpośrednio za pomocą smartfona temperaturą w pomieszczeniu, prędkością wentylatorów, oświetleniem i roletami/zasłonami. Użytkownik może zarządzać tymi ustawieniami, gdy aplikacja jest połączona ze sterownikiem RP-C.

Aplikacja mobilna Engage jest bezpłatna i dostępna do pobrania w sklepie Google Play i Apple App Store.

Więcej informacji podano na karcie katalogowej aplikacji Engage.

Tabela: Numery katalogowe

Produkt

Numer katalogowy

RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
SXWRESMI4HVPD10001
DIN-RAIL-CLIP, zacisk końcowy szyny DIN
opakowanie 25 sztuk
SXWDINEND10001

Dane techniczne

Parametry elektryczne
Napięcie znamionowe
230 VAC
Zakres napięcia roboczego
+/-10 %
Częstotliwość
50/60 Hz
Maksymalny pobór prądu
8 A
Pobór mocy przez magistralę pomieszczeniową
0,3 W (24 V DC)
Zabezpieczenie
Wymagany zewnętrzny bezpiecznik maks. 16 A (wyłącznik)
Kategoria przepięciowa
III
Środowisko
Temperatura otoczenia, praca
Od 0 do 50°C
Temperatura otoczenia, przechowywanie
Od -20 do +70°C
Wilgotność
Od 20 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał
Klasa palności tworzywa sztucznego
UL94 V-0
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę
IP 20
Parametry mechaniczne
Wymiary
198 Sz x 110 W x 64 G mm
 
action_zoom_plus_stroke
Waga
0,405 kg 
Instalacja
Szyna DIN lub płaska powierzchnia
Złącza
Wejście zasilania: 1 złącze 3-pinowe Wieland GST15i3
  
Wyjścia rolet: 4 złącza 5-pinowe Wieland GST15i5
  
Wejścia cyfrowe: 4 złącza 2-pinowe Wieland GST15i2
Zgodność z oprogramowaniem
Oprogramowanie EcoStruxure Building Operation
wersja 3.2 lub nowsza
Zgodność z normami
Emisja
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN 50491-5-2; FCC część 15, podczęść B, klasa B
Odporność
BS/EN 61000-6-2; BS/EN 50491-5-3
Normy bezpieczeństwa
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN 50491-3
Porty komunikacyjne
Magistrala pomieszczeniowa
RS-485
  
Podwójne porty RJ45 do konfiguracji w układzie szeregowym
  
Użyć kabla kat. 5 (lub wyższej)
  
Maksymalna łączna długość magistrali pomieszczeniowej: 72 m
Zabezpieczenie magistrali pomieszczeniowej
Tłumienie napięć nieustalonych w sygnałach komunikacyjnych i zasilaniu
Parametry sprzętowe
Typ procesora CPU
ARM Cortex-M4 jednordzeniowy
Częstotliwość
80 MHz
SRAM (wbudowana)
320 kB
Pamięć flash (wbudowana)
512 kB
Pamięć flash NOR
16 MB
Wskaźnik statusu
Dioda LED (zielona i czerwona) wskazująca stan urządzenia
Wskaźnik stanu rolety
Jedna dioda LED stanu (zielona) dla każdego wyjścia
Przełącznik adresu
Przełącznik obrotowy od 0 do 9
Przycisk ustawiania
Włącznik przyciskowy
Mierzenie zużycia energii
Pomiar zużycia energii
Zużycie energii jest mierzone w Wh i dzielone przez cztery wyjścia.
Klasa dokładności (zgodnie z IEC 61557-12)
Pomiar energii czynnej: klasa 1
Typowa dokładność pomiaru w temperaturze pokojowej
Od 20 do 100 W: 5%
  
Od 100 do 3000 W: 1%
Wyjścia rolet
Wyjścia sterujące silników SMI dla silników rolet z zasilaniem 230 V AC.
Wyjścia
4, Blind 1 do Blind 4
Zaciski wyjściowe
N, PE, L, I+ oraz I-
Wersja SMI
3,0
Liczba kanałów SMI
1
Maksymalna łączna liczba silników rolet (napędów)
16
Dystrybucja zasilania
230 V AC (takie samo napięcie jak napięcie zasilania)
  
Maksymalne obciążenie 2 A na wyjście
  
Maksymalne łączne obciążenie 8 A na 4 wyjścia
Wejścia cyfrowe
Wejścia
4, DI1 do DI4
Zakres
Styk beznapięciowy, od 0 do 5,0 V DC, 2,2 mA, SELV (bezpieczne bardzo niskie napięcie)

Połączenia

Należy postępować zgodnie z odpowiednimi schematami instalacji i instrukcjami. Więcej informacji na temat okablowania zawiera podręcznik referencyjny dotyczący sprzętu SpaceLogic.

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
Rysunek: RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD

Tabela: Wymagane zewnętrzne złącza

Użycie

Numer katalogowy

Odwołanie

Typ złącza

Odpowiednie do średnic kabli

mm (cale)

Oznaczenie

Kod barwny

/obudowa

Minimalna ilość zamówienia

Wejście zasilania

SXWRPCCONWWPOW

91.931.4053.1

Żeńskie

5,6–11

(0,22–0,43)

L, PE, N

Czarny

/czarny

100

Wyjścia rolet

SXWRPCCONWBLSMI

91.952.4053.1

Męskie

8,5–12,5

(0,34–0,49)

N, PE, 1, 2

1: L

2: I+

3: I-

Czarny

/czarny

50

Wejścia cyfrowe

SXWRPCCONWDI

91.921.2353.0

Żeńskie

3,4–5,5

(0,14–0,21)

1, 2

1: DI1..4

2: RET

Jasnoniebieski

/biały

100

Złącza zewnętrzne należy zamówić oddzielnie. Złącza można zamówić od Schneider Electric w ilości 50 lub 100 sztuk, używając powyższych numerów katalogowych. Można je również zamówić bezpośrednio w firmie Wieland, korzystając z powyższych numerów referencyjnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Wieland Electric.

Zgodność z typem i charakterystyką silników rolety powinna zostać zweryfikowana na wczesnym etapie projektu. W przypadku niepewności mogą być wymagane dodatkowe testy.

  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • RP-C-EXT-MS-BLE
  • RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-DALI
  • RP-C-EXT-0-10V-4
  • RP-C-EXT-REL-4
  • Commission
  • Engage