Moduł przekaźnikowy SpaceLogic* RP-C-EXT-REL-4 jest podłączany do sterownika pomieszczeniowego SpaceLogic RP i zapewnia zasilanie i sterowanie oświetleniem.
Moduł przekaźnikowy należy do rodziny modułów rozszerzeń sterownika RP do rozwiązań automatyki pomieszczeniowej i może być łączony z innymi modułami z tej gamy produktów.
* Wcześniej występujący pod nazwą SmartX.
Moduł przekaźnikowy ma następujące cechy i funkcje:
Zasilanie i komunikacja przez magistralę pomieszczeniową
Cztery wyjścia przekaźnikowe do zasilania i sterowania oświetleniem
Cztery wejścia cyfrowe do podłączenia styków okiennych. Wejścia cyfrowe są zgodne z SELV (bezpieczne bardzo niskie napięcie).
Pomiar zużycia energii na moduł
Złącza Wieland umożliwiające szybki i łatwy montaż
Aplikacja mobilna Engage do wprowadzania ustawień komfortu w pomieszczeniach
Dioda LED stanu urządzenia
Jedna dioda LED stanu dla każdego wyjścia przekaźnikowego
Przełącznik obrotowy do konfiguracji adresu
Magistrala pomieszczeniowa sterownika RP umożliwia podłączenie modułów rozszerzeń sterownika RP do sterownika w celu liczenia osób, wykrywania ruchu, pomiarów jasności i poziomu ciśnienia akustycznego, komunikacji opartej na standardzie Bluetooth Low Energy oraz sterowania lampami i roletami okiennymi.
Magistrala pomieszczeniowa do sterownika RP-C Pro obsługuje maksymalnie sześć podłączonych modułów rozszerzeń RP z następującymi ograniczeniami:
Maksymalnie dwa moduły oświetlenia DALI
Maksymalnie dwa moduły rolet SMI
Maksymalnie siedem czujników uniwersalnych lub urządzeń Insight-Sensor
Magistrala pomieszczeniowa do zaawansowanego sterownika RP-C obsługuje maksymalnie sześć podłączonych modułów rozszerzeń RP z następującymi ograniczeniami:
Maksymalnie dwa moduły oświetlenia DALI
Maksymalnie dwa moduły rolet SMI
Maksymalnie czetry czujniki uniwersalne lub urządzenia Insight-Sensor
Maksymalna łączna długość magistrali pomieszczeniowej wynosi 72 m.
Aplikacja mobilna Engage umożliwia sterowanie bezpośrednio za pomocą smartfona temperaturą w pomieszczeniu, prędkością wentylatorów, oświetleniem i roletami/zasłonami. Użytkownik może zarządzać tymi ustawieniami, gdy aplikacja jest połączona ze sterownikiem RP-C.
Aplikacja mobilna Engage jest bezpłatna i dostępna do pobrania w sklepie Google Play i Apple App Store.
Więcej informacji podano na karcie katalogowej aplikacji Engage.
Produkt |
Numer katalogowy |
RP-C-EXT-REL-4
|
SXWREREL410001
|
DIN-RAIL-CLIP, zacisk końcowy szyny DIN
opakowanie 25 sztuk
|
SXWDINEND10001
|
Parametry elektryczne | |
Napięcie znamionowe
|
Od 100 do 277 V AC
|
Zakres napięcia roboczego
|
+/-10 %
|
Częstotliwość
|
50/60 Hz
|
Maksymalny pobór prądu
|
10 A
|
Pobór mocy przez magistralę pomieszczeniową
|
0,3 W (24 V DC)
|
Zabezpieczenie
|
Wymagany zewnętrzny bezpiecznik maks. 16 A (wyłącznik)
|
Kategoria przepięciowa
|
III
|
Środowisko | |
Temperatura otoczenia, praca
|
Od 0 do 50°C
|
Temperatura otoczenia, przechowywanie
|
Od -20 do +70°C
|
Wilgotność
|
Od 20 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji
|
Stopień zanieczyszczenia
|
2
|
Materiał | |
Klasa palności tworzywa sztucznego
|
UL94 V-0
|
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę
|
IP 20
|
Parametry mechaniczne | |
Wymiary
|
198 Sz x 110 W x 64 G mm
|
|
|
Waga
|
0,378 kg
|
Instalacja
|
Szyna DIN lub płaska powierzchnia
|
Złącza
|
Wejście zasilania: 1 złącze 3-pinowe Wieland GST15i3
|
Wyjścia przekaźnikowe: 4 złącza 3-pinowe Wieland GST15i3
|
|
Wejścia cyfrowe: 4 złącza 2-pinowe Wieland GST15i2
|
|
Zgodność z oprogramowaniem | |
Oprogramowanie EcoStruxure Building Operation
|
wersja 3.2 lub nowsza
|
Zgodność z normami | |
Emisja
|
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN 50491-5-2; FCC część 15, podczęść B, klasa B
|
Odporność
|
BS/EN 61000-6-2; BS/EN 50491-5-3
|
Normy bezpieczeństwa
|
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN 50491-3; produkt wpisany do rejestru UL 916 C-UL USA
|
Odporność ogniowa w przestrzeniach instalacji wentylacyjnych
a
|
UL 2043
|
a) Moduł przekaźnikowy RP-C-EXT-REL-4 jest dopuszczony do stosowania w instalacjach typu plenum. | |
Porty komunikacyjne | |
Magistrala pomieszczeniowa
|
RS-485
|
Podwójne porty RJ45 do konfiguracji w układzie szeregowym
|
|
Użyć kabla kat. 5 (lub wyższej)
|
|
Maksymalna łączna długość magistrali pomieszczeniowej: 72 m
|
|
Zabezpieczenie magistrali pomieszczeniowej
|
Tłumienie napięć nieustalonych w sygnałach komunikacyjnych i zasilaniu
|
Parametry sprzętowe | |
Typ procesora CPU
|
ARM Cortex-M4 jednordzeniowy
|
Częstotliwość
|
80 MHz
|
SRAM (wbudowana)
|
320 kB
|
Pamięć flash (wbudowana)
|
512 kB
|
Pamięć flash NOR
|
16 MB
|
Wskaźnik statusu
|
Dioda LED (zielona i czerwona) wskazująca stan urządzenia
|
Wskaźnik stanu przekaźnika
|
Jedna dioda LED stanu (zielona) dla każdego wyjścia
|
Przełącznik adresu
|
Przełącznik obrotowy od 0 do 9
|
Przycisk ustawiania
|
Włącznik przyciskowy
|
Mierzenie zużycia energii | |
Pomiar zużycia energii | |
Zużycie energii jest mierzone w Wh i dzielone przez cztery wyjścia. | |
Zakres napięcia
|
Od 230 do 277 V AC +/-10%
|
Klasa dokładności (zgodnie z IEC 61557-12)
|
Pomiar energii czynnej: klasa 1
|
Typowa dokładność pomiaru w temperaturze pokojowej
|
Od 20 do 100 W: 5%
|
Od 100 do 3000 W: 1%
|
|
Wyjścia przekaźnikowe | |
Wyjścia przekaźnikowe dla świateł z zasilaniem od 100 do 277 V AC. | |
Wyjścia
|
4, Relay 1 do Relay 4
|
Zaciski wyjściowe
|
N, PE i L
|
Dystrybucja zasilania
|
Od 100 do 277 V AC (takie samo napięcie jak napięcie zasilania)
|
Maksymalne obciążenie 5 A na wyjście
|
|
Maksymalne łączne obciążenie 10 A na 4 wyjścia
|
|
Maksymalny prąd załączania 165 A (<20 ms) na wyjście
|
|
Maksymalny prąd załączania 800 A (<200 µs) na wyjście
|
|
Wejścia cyfrowe | |
Wejścia
|
4, DI1 do DI4
|
Zakres
|
Styk beznapięciowy, od 0 do 5,0 V DC, 2,2 mA, SELV (bezpieczne bardzo niskie napięcie)
|
Należy postępować zgodnie z odpowiednimi schematami instalacji i instrukcjami. Więcej informacji na temat okablowania zawiera podręcznik referencyjny dotyczący sprzętu SpaceLogic.
Użycie |
Numer katalogowy |
Odwołanie |
Typ złącza |
Odpowiednie do średnic kabli mm (cale) |
Oznaczenie |
Kod barwny /obudowa |
Minimalna ilość zamówienia |
Wejście zasilania |
SXWRPCCONWWPOW |
91.931.4053.1 |
Żeńskie |
5,6–11 (0,22–0,43) |
L, PE, N |
Czarny /czarny |
100 |
Wyjścia przekaźnikowe |
SXWRPCCONWWREL |
91.932.4053.1 |
Męskie |
5,6–11 (0,22–0,43) |
N, PE, L |
Czarny /czarny |
100 |
Wejścia cyfrowe |
SXWRPCCONWDI |
91.921.2353.0 |
Żeńskie |
3,4–5,5 (0,14–0,21) |
1, 2 1: DI1..4 2: RET |
Jasnoniebieski /biały |
100 |
Złącza zewnętrzne należy zamówić oddzielnie. Złącza można zamówić od Schneider Electric w ilości 50 lub 100 sztuk, używając powyższych numerów katalogowych. Można je również zamówić bezpośrednio w firmie Wieland, korzystając z powyższych numerów referencyjnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Wieland Electric.