Moduł oświetlenia SpaceLogic* RP-C-EXT-0-10V-4 jest podłączany do sterownika pomieszczeniowego SpaceLogic RP i zapewnia dodatkowe we/wy do sterowania oświetleniem 0–10 V.
Moduł oświetlenia 0–10 V umożliwia sterowanie lampami ze statecznikami 0–10 V.
Oświetlenie może być sterowane przez sterownik RP-C poprzez funkcje wykrywania ruchu i pomiaru jasności oświetlenia realizowane przez czujnik wielofunkcyjny lub czujniki SpaceLogic połączone ze sterownikiem RP-C.
Moduł lampy 0-10 V należy do rodziny modułów rozszerzeń sterownika RP do rozwiązań automatyki pomieszczeniowej i może być łączony z innymi modułami z tej gamy produktów.
* Wcześniej występujący pod nazwą SmartX.
Moduł oświetlenia 0–10 V ma następujące cechy i funkcje:
Zasilanie i komunikacja przez magistralę pomieszczeniową
Cztery wyjścia sterowania oświetleniem
Cztery wejścia cyfrowe do podłączenia włączników światła i styków okiennych. Wejścia cyfrowe są zgodne z SELV (bezpieczne bardzo niskie napięcie).
Odpowiedni do montażu na suficie
Złącza Wieland umożliwiające szybki i łatwy montaż
Aplikacja mobilna Engage do wprowadzania ustawień komfortu w pomieszczeniach
Dioda LED stanu urządzenia
Przełącznik obrotowy do konfiguracji adresu
Interfejs analogowy ma następujące cechy i funkcje:
Niezależne sterowanie każdym z czterech wyjść.
Lampy na każdym wyjściu należą do tej samej grupy i w związku z tym są sterowane jednocześnie (takie same ustawienie załączenia/wyłączenia/ściemniania).
Magistrala pomieszczeniowa sterownika RP umożliwia podłączenie modułów rozszerzeń sterownika RP do sterownika w celu liczenia osób, wykrywania ruchu, pomiarów jasności i poziomu ciśnienia akustycznego, komunikacji opartej na standardzie Bluetooth Low Energy oraz sterowania lampami i roletami okiennymi.
Magistrala pomieszczeniowa do sterownika RP-C Pro obsługuje maksymalnie sześć podłączonych modułów rozszerzeń RP z następującymi ograniczeniami:
Maksymalnie dwa moduły oświetlenia DALI
Maksymalnie dwa moduły rolet SMI
Maksymalnie siedem czujników uniwersalnych lub urządzeń Insight-Sensor
Magistrala pomieszczeniowa do zaawansowanego sterownika RP-C obsługuje maksymalnie sześć podłączonych modułów rozszerzeń RP z następującymi ograniczeniami:
Maksymalnie dwa moduły oświetlenia DALI
Maksymalnie dwa moduły rolet SMI
Maksymalnie czetry czujniki uniwersalne lub urządzenia Insight-Sensor
Maksymalna łączna długość magistrali pomieszczeniowej wynosi 72 m.
Aplikacja mobilna Engage umożliwia sterowanie bezpośrednio za pomocą smartfona temperaturą w pomieszczeniu, prędkością wentylatorów, oświetleniem i roletami/zasłonami. Użytkownik może zarządzać tymi ustawieniami, gdy aplikacja jest połączona ze sterownikiem RP-C.
Aplikacja mobilna Engage jest bezpłatna i dostępna do pobrania w sklepie Google Play i Apple App Store.
Więcej informacji podano na karcie katalogowej aplikacji Engage.
Produkt |
Numer katalogowy |
RP-C-EXT-0-10V-4
|
SXWRE010410001
|
DIN-RAIL-CLIP, zacisk końcowy szyny DIN
opakowanie 25 sztuk
|
SXWDINEND10001
|
Parametry elektryczne | |
Napięcie znamionowe
|
Od 100 do 277 V AC
|
Zakres napięcia roboczego
|
+/-10 %
|
Częstotliwość
|
50/60 Hz
|
Pobór mocy
|
10 VA
|
Pobór mocy przez magistralę pomieszczeniową
|
0,3 W (24 V DC)
|
Kategoria przepięciowa
|
III
|
Środowisko | |
Temperatura otoczenia, praca
|
Od 0 do 50°C
|
Temperatura otoczenia, przechowywanie
|
Od -20 do +70°C
|
Wilgotność
|
Od 20 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji
|
Stopień zanieczyszczenia
|
2
|
Materiał | |
Klasa palności tworzywa sztucznego
|
UL94 V-0
|
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę
|
IP 20
|
Parametry mechaniczne | |
Wymiary
|
198 Sz x 110 W x 64 G mm
|
|
|
Waga
|
0,438 kg (0,965 funta)
|
Instalacja
|
Szyna DIN lub płaska powierzchnia
|
Złącza
|
Wejście zasilania: 1 złącze 3-pinowe Wieland GST15i3
|
Wyjścia oświetlenia: 4 złącza 2-pinowe Wieland GST15i2
|
|
Wejścia cyfrowe: 4 złącza 2-pinowe Wieland GST15i2
|
|
Zgodność z oprogramowaniem | |
Oprogramowanie EcoStruxure Building Operation
|
wersja 3.2 lub nowsza
|
Zgodność z normami | |
Emisja
|
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN 50491-5-2; FCC część 15, podczęść B, klasa B
|
Odporność
|
BS/EN 61000-6-2; BS/EN 50491-5-3
|
Normy bezpieczeństwa
|
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN 50491-3; produkt wpisany do rejestru UL 916 C-UL USA
|
Odporność ogniowa w przestrzeniach instalacji wentylacyjnych
a
|
UL 2043
|
a) Moduł oświetleniowy RP-C-EXT-0-10V-4 jest dopuszczony do stosowania w instalacjach typu plenum. | |
Porty komunikacyjne | |
Magistrala pomieszczeniowa
|
RS-485
|
Podwójne porty RJ45 do konfiguracji w układzie szeregowym
|
|
Użyć kabla kat. 5 (lub wyższej)
|
|
Maksymalna łączna długość magistrali pomieszczeniowej: 72 m
|
|
Zabezpieczenie magistrali pomieszczeniowej
|
Tłumienie napięć nieustalonych w sygnałach komunikacyjnych i zasilaniu
|
Parametry sprzętowe | |
Typ procesora CPU
|
ARM Cortex-M4 jednordzeniowy
|
Częstotliwość
|
80 MHz
|
SRAM (wbudowana)
|
320 kB
|
Pamięć flash (wbudowana)
|
512 kB
|
Pamięć flash NOR
|
16 MB
|
Wskaźnik statusu
|
Dioda LED (zielona i czerwona) wskazująca stan urządzenia
|
Przełącznik adresu
|
Przełącznik obrotowy od 0 do 9
|
Przycisk ustawiania
|
Włącznik przyciskowy
|
Wyjścia oświetlenia 0–10 V | |
Wyjścia
|
4, Light 1 do Light 4
|
Zaciski wyjściowe
|
AOn (n: od 1 do 4) i COM
|
Napięcie wyjścia analogowego
|
0–10 V DC
|
Maksymalny prąd źródła/ujścia
|
10 mA na wyjście
|
Wejścia cyfrowe | |
Wejścia
|
4, DI1 do DI4
|
Zakres
|
Styk beznapięciowy, od 0 do 5,0 V DC, 2,2 mA, SELV (bezpieczne bardzo niskie napięcie)
|
Należy postępować zgodnie z odpowiednimi schematami instalacji i instrukcjami. Więcej informacji na temat okablowania zawiera podręcznik referencyjny dotyczący sprzętu SpaceLogic.
Użycie |
Numer katalogowy |
Odwołanie |
Typ złącza |
Odpowiednie do średnic kabli mm (cale) |
Oznaczenie |
Kod barwny /obudowa |
Minimalna ilość zamówienia |
Wejście zasilania |
SXWRPCCONWWPOW |
91.931.4053.1 |
Żeńskie |
5,6–11 (0,22–0,43) |
L, PE, N |
Czarny /czarny |
100 |
Wyjścia oświetlenia |
SXWRPCCONWWLIGHT2 |
91.922.3353.0 |
Męskie |
6–7,7 (0,24–0,30) |
2, 1 2: AO1..4 1: COM |
Jasnoniebieski /biały |
100 |
Wejścia cyfrowe |
SXWRPCCONWDI |
91.921.2353.0 |
Żeńskie |
3,4–5,5 (0,14–0,21) |
1, 2 1: DI1..4 2: RET |
Jasnoniebieski /biały |
100 |
Złącza zewnętrzne należy zamówić oddzielnie. Złącza można zamówić od Schneider Electric w ilości 50 lub 100 sztuk, używając powyższych numerów katalogowych. Można je również zamówić bezpośrednio w firmie Wieland, korzystając z powyższych numerów referencyjnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Wieland Electric.